< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Rouleau tandem vibrant CB564D offre des performances de compactage, une polyvalence et un confort du conducteur qui permettent d'optimiser la productivité tout en offrant une qualité de produit exceptionnelle.

Poids

Poids en ordre de marche 27783.0 lb 12600.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de compactage standard 84.0 in 2130.0 mm Less
Hauteur de passage de bordure 34.5 in 870.0 mm Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 12.92 ft 3940.0 mm Less
Garde au sol 12.0 in 306.0 mm Less
Charge linéaire statique 165.0 lb/in 29.6 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 8.0 mph 13.0 km/h Less

Moteur

Puissance brute 130.0 HP 97.0 kW Less
Modèle de moteur 3054C 3054C Less

Dimensions

Longueur hors tout 194.0 in 4940.0 mm Less
Empattement 143.0 in 3640.0 mm Less
Hauteur (volant de direction) 104.0 in 2320.0 mm Less
Largeur hors tout 90.0 in 2310.0 mm Less
Diamètre du tambour 51.0 in 1300.0 mm Less
Largeur du cylindre 84.0 in 2130.0 mm Less
Hauteur de machine maximale 120.0 in 3050.0 mm Less

Système de vibration

Force centrifuge par tambour : maximale 31075.0 lb 138.0 kN Less
Force centrifuge par tambour : minimale 12430.0 lb 55.0 kN Less
Fréquence 63,3/42 Hz (3 800/2 520 vpm) 63,3/42 Hz (3 800/2 520 vpm) Less
Amplitude nominale : élevée 0.041 in 1.03 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.016 in 0.41 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 58.0 gal 219.0 L Less
Contenance du réservoir d'eau (pulvérisation) 290.0 gal 1100.0 L Less

La flexibilité des systèmes vibrants optimise l'utilisation du parc

Les machines conçues par nos soins sont adaptées à de nombreux types d'enrobés et suivent le rythme du finisseur, ce qui permet aux clients d'optimiser les ressources tout en réduisant les investissements.


Moteur diesel 3054C Cat®

Ce moteur quatre cylindres ultra-perfectionné fournit des performances et une fiabilité exceptionnelles.


Poste de conduite

Conception ergonomique favorisant une productivité optimale du conducteur tout en offrant un confort inégalé.


Circuit de pulvérisation d'eau

Le système anti-corrosion et les composants longue durée garantissent la fiabilité du fonctionnement.


Visibilité

Le CB564D offre une visibilité satisfaisante pour un contrôle précis et le confort du conducteur.


Fiabilité et facilité d'entretien

Le CB564D offre toujours la fiabilité et la facilité d'entretien exceptionnelles que vous êtes en droit d'attendre de Caterpillar.


CB564D Options

Matelas répartiteurs d'eau

Matelas en coco

Kit de protection contre le gel pour le circuit de pulvérisation d'eau

Couvercles de cylindre

Projecteurs à décharge haute intensité

Gyrophare

Rétroviseurs extérieurs

Buses de pulvérisation d'eau en bronze