< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le CB24B XT est une machine de 3,5 tonnes métriques avec des tambours de 1 200 mm (47").

Poids

Poids en ordre de marche 6885.0 lb 3123.0 kg Less
Poids maximal au niveau du tambour avant 3298.0 lb 1496.0 kg Less
Poids maximal au niveau du tambour arrière 3588.0 lb 1627.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage standard 47.0 in 1200.0 mm Less
Hauteur de passage de bordure 20.0 in 500.0 mm Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 8.0 ft 2470.0 mm Less
Garde au sol 11.0 in 285.0 mm Less
Charge linéaire statique 73.0 lb/in 13.0 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 7.5 mph 12.0 km/h Less

Moteur

Puissance brute 32.7 HP 24.4 kW Less
Modèle de moteur C1.5 C1.5 Less

Dimensions

Longueur hors tout 101.0 in 2575.0 mm Less
Empattement 71.0 in 1800.0 mm Less
Largeur hors tout 52.0 in 1312.0 mm Less
Diamètre du tambour 28.0 in 720.0 mm Less
Largeur du cylindre 47.0 in 1200.0 mm Less
Hauteur de machine maximale 106.0 in 2700.0 mm Less

Système de vibration

Force centrifuge par tambour : maximale 7374.0 lb 32.8 kN Less
Force centrifuge par tambour : minimale 3282.0 lb 14.6 kN Less
Fréquence 63/55/42 Hz (3 780/3 300/2 520 vpm) 63/55/42 Hz (3 780/3 300/2 520 vpm) Less
Amplitude nominale : élevée 0.021 in 0.525 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 17.0 gal 63.5 Longueur Less
Contenance du réservoir d'eau (pulvérisation) 62.0 gal 235.0 Longueur Less

Facilité d'utilisation

Le poste de conduite offre un plus grand confort et une meilleure visibilité. Le châssis étroit et la conception ergonomique du capot moteur offrent une bonne visibilité sur les bords du cylindre et à l'avant de la machine. Le panneau de commande intuitif utilise un écran LCD rétroéclairé et des contacteurs étanches avec éclairage à LED grande luminosité pour une meilleure reconnaissance dans de nombreuses conditions de fonctionnement.


Performances de compactage optimales

Le système de vibration est équipé d'un grand nombre de fréquences et d'une amplitude unique qui contribuent à réduire les niveaux sonores et à augmenter la polyvalence sur le chantier. Une capacité de déport du tambour de 50 mm (2") améliore la commande à proximité de bordures et d'obstacles et offre une plus large couverture.


Circuit de pulvérisation d'eau sous pression de qualité supérieure

Une plus large couverture et un accès facile : cela résume le circuit de pulvérisation d'eau sur les compacteurs tous usages Cat. Le résultat : moins de prélèvements de matière et une meilleure disponibilité pour votre équipe.


Puissance optimisée

À l'origine de la puissance des compacteurs tous usages Cat se trouvent les moteurs de la même marque. Leurs capacités optimisées vous offrent en effet la force dont vous avez besoin, quelle que soit la pente.


Conçu pour la location

Ces nouveaux modèles sont spécialement conçus pour le marché de la location. Le panneau de commande intuitif et la plate-forme spacieuse offrent un confort adapté aux besoins d'une diversité de conducteurs. Les composants durables et les moteurs peu gourmands en carburant optimisent le temps productif et réduisent les coûts d'exploitation, tandis que le Product Link permet une surveillance rapprochée pour tenir les propriétaires informés de l'emplacement de la machine et des besoins d'entretien.


CB24B XT Options

Système antigel

Coupe-batterie

Huile hydraulique bio

Toit repliable

Toit fixe

Doubles leviers de translation

Siège sans suspension

Product Link

Cadre ROPS fixe

Cadre ROPS pliable

Siège avec contacteur de présence du conducteur

Siège coulissant

Commande de traction