< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Compacteur de sol CP533E présente des performances élevées en matière de compactage, de vitesse et d'aptitude en côte et optimise ainsi la productivité tout en offrant une fiabilité et une longévité exceptionnelles.

Poids

Poids en ordre de marche avec cabine 25750.0 lb 11680.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec ROPS/FOPS 24956.0 lb 11320.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec cabine 13889.0 lb 6300.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec ROPS/FOPS 13757.0 lb 6240.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de compactage 84.0 po 2134.0 mm Less
Garde au sol 21.4 po 543.0 mm Less
Vitesse de translation – Maximale 7.5 mi/h 12.0 km/h Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 12.08 pi 3.68 m Less

Moteur

Puissance brute 130.0 hp 97.0 kW Less
Modèle du moteur 3054C Cat 3054C Cat Less

Encombrement

Diamètre du cylindre - Sur les pieds dameurs 58.9 po 1495.0 mm Less
Largeur du cylindre 84.0 po 2134.0 mm Less
Hauteur avec ROPS/FOPS ou cabine 10.08 pi 3.07 m Less
Longueur hors tout 18.08 pi 5.51 m Less
Largeur hors tout 7.5 pi 2.29 m Less
Empattement 9.5 pi 2.9 m Less

Système de vibration

Force centrifuge – Maximale 60000.0 lb 266.0 kN Less
Force centrifuge – Minimale 30000.0 lb 133.0 kN Less
Amplitude nominale – Élevée 0.071 po 1.8 mm Less
Amplitude nominale – Basse 0.033 po 0.85 mm Less
Fréquence de vibration - Standard 31-34 Hz (1 860-2 040 vpm) 31-34 Hz (1 860-2 040 vpm) Less

Pneus

Pneumatiques Traction 23,1" x 26" 8 plis Traction 23,1" x 26" 8 plis Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 53.0 US gal 200.0 l Less

Moteur diesel avec turbocompresseur 3054C Cat®

Le 3054C Cat® est un moteur quatre cylindres ultra-perfectionné qui offre une longévité, des performances et une fiabilité exceptionnelles combinées à une exploitation peu coûteuse.


Circuit de vibration

Le circuit de vibration à carters de balourds étanches garantit une force de compactage optimale et se distingue par sa facilité d'entretien.


Balourds excentrés brevetés

La conception inédite des balourds excentrés brevetés du CP533E offre une sélection fiable de la double amplitude pour un compactage de précision.


Système de translation à pompes jumelées

Le système de translation à pompes jumelées offre une puissance de traction et une capacité de gravissement des côtes élevées pour une productivité exceptionnelle dans les environnements exigeants.


Poste de conduite

Le poste de conduite bénéficie d'une conception ergonomique favorisant une productivité optimale tout en offrant une visibilité remarquable et un confort inégalé.


Excellentes performances en côte et parfaite maîtrise de la machine

Le système exclusif de translation à pompes jumelées apporte un rendement supérieur, une parfaite maîtrise de la machine et de bonnes performances de gravissement des côtes.


Visibilité

La conception de capot incliné en fibre de verre permet un bon accès pour l'entretien et une excellente visibilité pour le conducteur.


Plate-forme ouverte avec toit ROPS/FOPS

La plate-forme du CP533E équipée d'un toit ROPS/FOPS est entourée de mains courantes et comporte des repose-pieds inclinés assurant un bon équilibre et un bon support lors du travail en pente.


Cylindre à pieds dameurs et racloirs

Le cylindre à pieds dameurs offre des performances supérieures lors d'un compactage sur sol cohésif ou semi-cohésif.


Facilité d'entretien

Le Compacteur de sol CP533E offre la fiabilité et la facilité d'entretien exceptionnelles que vous êtes en droit d'attendre de Caterpillar.


CP533E Options

Cabine ROPS/FOPS

Pare-soleil

Indicateur de fréquence de vibration

Climatisation

Rétroviseurs intérieurs en cabine

Vérin de levage de la plate-forme conducteur

Store déroulant

Gyrophare