< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les Compacteurs de sol CS54 XT, robustes et durables, présentent des performances élevées en matière de compactage, de vitesse et d'aptitude en côte. En outre, ils optimisent la productivité tout en offrant une fiabilité et une longévité exceptionnelles.

Poids

Poids en ordre de marche avec cabine 27249.0 LB 12360.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec ROPS/FOPS 26456.0 LB 12000.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec cabine 15499.0 LB 7030.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec ROPS/FOPS 15080.0 LB 6840.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de compactage 84.0 Dans 2134.0 mm Less
Garde au sol 21.4 Dans 543.0 mm Less
Charge linéaire statique, avec cabine 184.5 lb/in 32.9 kg/cm Less
Charge linéaire statique avec ROPS/FOPS 179.5 lb/in 32.0 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 6.9 mph 11.1 km/h Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 12.08 ft 3.68 m Less

Moteur

Puissance brute 130.0 HP 97.0 kW Less
Modèle de moteur 3054C Cat 3054C Cat Less

Dimensions

Diamètre du tambour 60.4 Dans 1534.0 mm Less
Largeur du cylindre 84.0 Dans 2134.0 mm Less
Hauteur avec ROPS/FOPS ou cabine 10.08 ft 3.07 m Less
Longueur hors tout 18.08 ft 5.51 m Less
Largeur hors tout 7.7 ft 2.36 m Less
Empattement 9.5 ft 2.9 m Less

Système de vibration

Force centrifuge : maximale 52600.0 LB 234.0 kN Less
Force centrifuge : minimale 30000.0 LB 133.0 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.071 Dans 1.8 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.033 Dans 0.85 mm Less
Fréquence de vibration - Standard 31/34 Hz (1 860/2 040 vpm) 31/34 Hz (1 860/2 040 vpm) Less

Pneus

Pneus Portance 23,1 x 26 8 plis Portance 23,1 x 26 8 plis Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 53.0 gal 200.0 L Less

Moteur C4.4 Cat® doté de la technologie ACERT™

Conçu pour des performances fiables, le Moteur diesel électronique C4.4 Cat® avec technologie ACERT™ délivre une puissance de 97 kW (132 HP).


Système de vibration

Le circuit de vibration à carters de balourds étanches garantit une force de compactage optimale et se distingue par sa facilité d'entretien.


Balourds excentrés brevetés

La conception inédite des balourds brevetés offre une sélection fiable de la double amplitude pour un compactage de précision.


Système de transmission à pompes jumelées

L'effort de traction élevé et les excellentes performances en côte entraînent un rendement exceptionnel dans les applications difficiles.


Excellentes performances en côte et parfaite maîtrise de la machine

Le système exclusif de translation à pompes jumelées apporte un rendement supérieur, une parfaite maîtrise de la machine et d'excellentes performances de gravissement des côtes.


Visibilité arrière

Le capot incliné apporte une excellente visibilité au conducteur jusqu'aux bords extérieurs des pneus arrière et à l'arrière de la machine.


Plate-forme ouverte avec toit ROPS/FOPS

La plate-forme équipée d'un toit ROPS/FOPS est entourée de mains courantes et comporte des repose-pieds inclinés assurant un bon équilibre et un bon support lors du travail en pente.


Cabine ROPS/FOPS

La cabine ROPS/FOPS en option peut accroître le taux d'utilisation de la machine et améliorer de façon permanente le confort du conducteur dans des conditions environnementales extrêmes.


Poste de conduite

Conception ergonomique favorisant une productivité optimale du conducteur tout en offrant une excellente visibilité et un confort inégalé.


Kit de bandage pour pieds dameurs en option

Le kit de bandage pour pieds dameurs en option transforme le CS54 XT en machine entièrement polyvalente lors d'un compactage sur sol cohésif ou semi-cohésif.


Facilité d'entretien

Le CS54 XT offre la fiabilité et la facilité d'entretien exceptionnelles que vous êtes en droit d'attendre de Caterpillar.


Système Product Link de Caterpillar

Simplifie le suivi des parcs de machines pour garantir un temps de fonctionnement maximal et des coûts de réparation minimaux.


Votre concessionnaire Cat

Caterpillar garantit l'achat de votre machine par la meilleure assistance produit et les meilleurs techniciens d'entretien du secteur.