< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les Compacteurs de sol CP54, robustes et durables, présentent des performances élevées en matière de compactage, de vitesse et d'aptitude en côte. En outre, ils optimisent la productivité tout en offrant une fiabilité et une longévité exceptionnelles.

Poids

Poids en ordre de marche avec cabine 25750.0 LB 11530.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec ROPS/FOPS 24956.0 LB 11320.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec cabine 13889.0 LB 6300.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec ROPS/FOPS 13757.0 LB 6240.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de compactage 84.0 Dans 2134.0 mm Less
Garde au sol 20.3 Dans 516.0 mm Less
Vitesse de translation : maximale 6.9 mph 11.1 km/h Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 12.08 ft 3.68 m Less

Moteur

Puissance brute 130.0 HP 97.0 kW Less
Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat Less

Dimensions

Diamètre du cylindre - hors pieds dameurs 58.9 Dans 1495.0 mm Less
Largeur du cylindre 84.0 Dans 2134.0 mm Less
Hauteur avec ROPS/FOPS ou cabine 10.08 ft 3.07 m Less
Longueur hors tout 18.08 ft 5.51 m Less
Largeur hors tout 7.5 ft 2.29 m Less
Empattement 9.5 ft 2.9 m Less

Système de vibration

Force centrifuge : maximale 60000.0 LB 266.0 kN Less
Force centrifuge : minimale 30000.0 LB 133.0 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.067 Dans 1.7 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.033 Dans 0.85 mm Less
Plage d'options de fréquences variables 23,3-31 Hz (1 400-1 860 vpm) 23,3-31 Hz (1 400-1 860 vpm) Less
Fréquence de vibration - Standard 1860.0 vpm 31.0 Hz Less

Pneus

Pneus Traction 23,1" x 26" 8 plis Traction 23,1" x 26" 8 plis Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 53.0 gal 200.0 L Less

Moteur C4.4 Cat® doté de la technologie ACERT™

Conçu pour des performances fiables, le Moteur diesel électronique C4.4 Cat® avec technologie ACERT™ délivre une puissance de 97 kW (132 HP).


Système de vibration

Le circuit de vibration à carters de balourds étanches garantit une force de compactage optimale et se distingue par sa facilité d'entretien.


Balourds excentrés brevetés

La conception inédite des balourds brevetés offre une sélection fiable de la double amplitude pour un compactage de précision.


Système de transmission à pompes jumelées

L'effort de traction élevé et les excellentes performances en côte entraînent un rendement exceptionnel dans les applications difficiles.


Excellentes performances en côte et parfaite maîtrise de la machine

Le système exclusif de translation à pompes jumelées apporte un rendement supérieur, une parfaite maîtrise de la machine et d'excellentes performances de gravissement des côtes.


Visibilité arrière

Le capot incliné apporte une excellente visibilité au conducteur jusqu'aux bords extérieurs des pneus arrière et à l'arrière de la machine.


Plate-forme ouverte avec toit ROPS/FOPS

La plate-forme équipée d'un toit ROPS/FOPS est entourée de mains courantes et comporte des repose-pieds inclinés assurant un bon équilibre et un bon support lors du travail en pente.


Cabine ROPS/FOPS

La cabine ROPS/FOPS en option peut accroître le taux d'utilisation de la machine et améliorer de façon permanente le confort du conducteur dans des conditions environnementales extrêmes.


Poste de conduite

Conception ergonomique favorisant une productivité optimale du conducteur tout en offrant une excellente visibilité et un confort inégalé.


Cylindre à pieds dameurs et racloirs

Les cylindres à pieds dameurs offrent des performances supérieures dans le compactage de matériaux semi-cohésifs ou cohésifs.


Fiabilité et facilité d'entretien

Le CP54 offre la fiabilité et la facilité d'entretien exceptionnelles que vous êtes en droit d'attendre de Caterpillar.


Système Product Link de Caterpillar

Simplifie le suivi des parcs de machines pour garantir un temps de fonctionnement maximal et des coûts de réparation minimaux.


Votre concessionnaire Cat

Caterpillar garantit l'achat de votre machine par la meilleure assistance produit et les meilleurs techniciens d'entretien du secteur.