< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les Compacteurs de sol vibrants CS64 présentent des performances élevées en matière de compactage, de vitesse et d'aptitude en côte et optimisent la productivité tout en offrant une fiabilité et une longévité exceptionnelles.

Poids

Poids en ordre de marche avec cabine 31901.0 LB 14470.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec ROPS/FOPS 31389.0 LB 14238.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec cabine 19800.0 LB 8981.0 kg Less
Poids au niveau du cylindre avec ROPS/FOPS 19665.0 LB 8920.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage 84.0 Dans 2134.0 mm Less
Garde au sol 21.1 Dans 537.0 mm Less
Charge linéaire statique, avec cabine 235.7 lb/in 42.2 kg/cm Less
Charge linéaire statique avec ROPS/FOPS 234.1 lb/in 41.9 kg/cm Less
Vitesse de translation : maximale 6.9 mph 11.1 km/h Less
Rayon de braquage à l'intérieur du bord du cylindre 12.08 ft 3.68 m Less

Moteur

Puissance brute 156.0 HP 116.0 kW Less
Modèle de moteur C6.6 Cat C6.6 Cat Less

Dimensions

Diamètre du tambour 60.0 Dans 1524.0 mm Less
Largeur du cylindre 84.0 Dans 2134.0 mm Less
Hauteur avec ROPS/FOPS ou cabine 10.08 ft 3.07 m Less
Hauteur de la lame en option 27.0 Dans 680.0 mm Less
Longueur hors tout 19.25 ft 5.86 m Less
Longueur hors tout avec lame en option 21.0 ft 6.39 m Less
Largeur hors tout 7.5 ft 2.3 m Less
Largeur hors tout avec lame en option 8.25 ft 2.5 m Less
Empattement 9.5 ft 2.9 m Less

Système de vibration

Force centrifuge : maximale 63300.0 LB 282.0 kN Less
Force centrifuge : minimale 31600.0 LB 141.0 kN Less
Amplitude nominale : élevée 0.07 Dans 1.8 mm Less
Amplitude nominale : basse 0.035 Dans 0.9 mm Less
Plage d'options de fréquences variables 23,3-31,9 Hz (1 400-1 914 vpm) 23,3-31,9 Hz (1 400-1 914 vpm) Less
Fréquence de vibration - Standard 1914.0 vpm 31.9 Hz Less

Pneus

Pneus Portance 23,1 x 26 8 plis Portance 23,1 x 26 8 plis Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 91.0 US gal 345.0 l Less

Système de vibration

Le circuit de vibration à carters de balourds étanches, dont la fiabilité sur les compacteurs de sol antérieurs n'est plus à démontrer, garantit une force de compactage optimale et se distingue par sa facilité d'entretien.


Balourds excentrés brevetés

La conception inédite des balourds brevetés offre une sélection fiable de la double amplitude pour un compactage de précision.


Moteur diesel électronique Cat® C6.6 avec technologie ACERT

Cette technologie Caterpillar éprouvée dans le secteur est conçue pour offrir des performances et une fiabilité inégalées ainsi qu'une puissance exceptionnelle pour les tâches les plus exigeantes.


Système de transmission à pompes jumelées

L'effort de traction élevé et les excellentes performances en côte entraînent un rendement exceptionnel dans les applications difficiles.


Excellentes performances en côte et parfaite maîtrise de la machine

Le système exclusif de translation à pompes jumelées apporte un rendement supérieur éprouvé, une parfaite maîtrise de la machine et d'excellentes performances de gravissement des côtes.


Visibilité arrière

La conception de capot monobloc incliné en fibre de verre permet une excellente visibilité du conducteur et un accès aisé pour l'entretien.


Toit ROPS/FOPS

La conception ergonomique favorise une productivité optimale du conducteur tout en offrant une excellente visibilité et un confort inégalé.


Cabine ROPS/FOPS

La cabine ROPS/FOPS en option peut accroître le taux d'utilisation de la machine et améliorer de façon permanente le confort du conducteur dans des conditions environnementales extrêmes.


Débit d'air de refroidissement optimisé

La conception améliorée du débit d'air réduit les nuages de poussière et élimine l'évacuation d'air chaud vers l'utilisateur.


Lame de nivellement en option

La lame de nivellement en option augmente la polyvalence et le potentiel de la machine et accroît considérablement sa productivité.


Kit de bandage pour pieds dameurs en option

Le kit de bandage pour pieds dameurs en option améliore la productivité et élargit les possibilités d'utilisation de la machine en lui permettant de travailler sur des sols cohésifs ou semi-cohésifs.


Compactage AccuGrade pour compacteurs de sol en option

Le système de cartographie GPS et de mesure du compactage AccuGrade disponible en option sur les compacteurs de sol transforme l'utilisateur en expert du compactage de sol.


Fiabilité et facilité d'entretien

Les Compacteurs de sol CS64 offrent la fiabilité et la facilité d'entretien exceptionnelles que vous êtes en droit d'attendre de Caterpillar.


Système Product Link Caterpillar

Simplifie le suivi des parcs de machines pour garantir un temps de fonctionnement maximal et des coûts de réparation minimaux.


Votre concessionnaire Cat

Caterpillar garantit l'achat de votre machine par la meilleure assistance produit et les meilleurs techniciens d'entretien du secteur.


CS64 Options

Cabine ROPS/FOPS

Lame de nivellement

Kit de bandage pour pieds dameurs

Protecteur de transmission

Racloir de cylindre en acier

Système de cartographie GPS et de mesure du compactage AccuGrade

Racloirs de cylindre flexibles

Fréquence de vibration variable

Indicateur VPM

Vérin de levage de la plate-forme conducteur

Gyrophare

Pneus 12 plis

Siège rotatif

Prêt à recevoir de l'huile hydraulique bio

Prise 12 V