D8R (3406C)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caterpillar conçoit et produit des tracteurs depuis plus d'un siècle. La dernière version du D8R s'appuie sur une réputation solide en termes de fiabilité des performances. Sa nouvelle cabine est dotée de fonctionnalités qui contribuent à améliorer la productivité des conducteurs. Le modèle D8R Cat a été conçu dans un souci de durabilité, en particulier dans des conditions difficiles : températures extrêmes, déserts de sable, terrains rocailleux, etc. Outre sa polyvalence et sa productivité réputées, ce modèle est facile à réparer et à entretenir, ce qui lui permet d'être toujours en action sur votre chantier.

Moteur

Modèle de moteur 3406C DITA Cat® 3406C DITA Cat® Less
Puissance au volant 303.0 HP 226.0 kW Less
Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Course 6.5 in 165.0 mm Less
Cylindrée 893.0 in3 14.6 Longueur Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 331.0 HP 247.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 (DIN) 335.0 HP 247.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) – SAE J1995 338.0 HP 252.0 kW Less
Puissance nette (maximale), 80/1269/CEE 320.0 HP 239.0 kW Less
Puissance nette (maximale) – ISO 9249/SAE J1349 320.0 HP 239.0 kW Less
Puissance nette (maximale) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 325.0 HP 239.0 kW Less
Puissance nette (nominale à 2 100 tr/min) – 80/1269/CEE 303.0 HP 226.0 kW Less
Puissance nette (nominale à 2 100 tr/min) – ISO 9249/SAE J1349 303.0 HP 226.0 kW Less
Puissance nette (nominale à 2 100 tr/min) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 307.0 HP 226.0 kW Less
Remarque Le Moteur 3406C DITA Cat répond aux normes équivalentes aux anciennes normes américaine et Niveau I de l'Union européenne. Le Moteur 3406C DITA Cat répond aux normes équivalentes aux anciennes normes américaine et Niveau I de l'Union européenne. Less

Poids

en ordre de marche 82800.0 lb 37557.0 kg Less
Poids en ordre de marche : standard (SU) 82800.0 lb 37557.0 kg Less
Poids en ordre de marche : standard (U) 84200.0 lb 38192.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP (SU) 78400.0 lb 35562.0 kg Less
Poids en ordre de marche : A 84600.0 lb 38374.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : standard 62200.0 lb 28213.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP 64600.0 lb 29302.0 kg Less

Transmission

Marche avant 1,0 2.2 mph 3.5 km/h Less
Marche arrière 1,0 2.9 mph 4.7 km/h Less
Marche avant 2,0 3.9 mph 6.2 km/h Less
Marche arrière 2,0 5.0 mph 8.1 km/h Less
Marche avant 3,0 6.7 mph 10.8 km/h Less
Marche arrière 3,0 8.6 mph 13.9 km/h Less

Commandes hydrauliques

Débit du vérin de levage 85.9 gal/min 325.0 l/min Less
Débit du vérin d'inclinaison 44.9 gal/min 170.0 l/min Less
Capacité de la pompe 1015.0 PSI 7000.0 kPa Less
Sortie de pompe 63.1 gal/min 239.0 l/min Less
Type de pompe : équipements À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable Less
Régime au régime moteur nominal 2100.0 tr/min 2100.0 tr/min Less
Débit du vérin de ripper 50.2 gal/min 190.0 l/min Less

Commandes hydrauliques – Limiteur de pression principal

Réglage de la pression de décharge 3500.0 PSI 24100.0 kPa Less

Commandes hydrauliques – Pression de service maximale

Levage du bulldozer 3500.0 PSI 24100.0 kPa Less
Inclinaison du bulldozer 3500.0 PSI 24100.0 kPa Less
Levage du ripper 3500.0 PSI 24100.0 kPa Less
Inclinaison du ripper 3500.0 PSI 24100.0 kPa Less
Direction 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less

Châssis : standard

Garde au sol 24.1 in 613.0 mm Less
Surface de contact au sol 6060.0 in2 3.91 m2 Less
Pression au sol (ISO 16754) 13.8 PSI 95.1 kPa Less
Hauteur de l'arête 3.1 in 78.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 126.0 in 3206.0 mm Less
max. 8.5 in 216.0 mm Less
Type de patin Service modéré Service modéré Less
Patins/côté 44 44 Less
Voie des chaînes 82.0 in 2083.0 mm Less
Galets inférieurs par côté 8 8 Less
Largeur du patin 24.0 in 610.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754) : standard (SU) 12.3 PSI 84.7 kPa Less
Pression au sol (ISO 16754) : standard (U) 12.5 PSI 86.2 kPa Less
Pression au sol (ISO 16754) : standard (A) 12.6 PSI 86.6 kPa Less

Train de roulement : LGP (Low Ground Pressure, faible pression au sol)

Garde au sol 24.1 in 613.0 mm Less
Surface de contact au sol 9593.0 in2 6.19 m2 Less
Pression au sol (ISO 16754) 7.4 PSI 50.7 kPa Less
Hauteur de l'arête 3.1 in 78.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 126.0 in 3206.0 mm Less
max. 8.5 in 216.0 mm Less
Type de patin Service modéré Service modéré Less
Patins/côté 44 44 Less
Voie des chaînes 92.0 in 2337.0 mm Less
Galets inférieurs par côté 8 8 Less
Largeur du patin 38.0 in 965.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 165.0 gal 625.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 24.3 gal 92.0 Longueur Less
Groupe motopropulseur 38.0 gal 144.0 Longueur Less
Réducteurs (chacun) 3.6 gal 13.5 Longueur Less
Carter moteur 8.6 gal 32.5 Longueur Less
Réservoir hydraulique 19.0 gal 72.0 Longueur Less
Arbre de pivot 2.6 gal 40.0 Longueur Less

Lames

A – Capacité de la lame 6.15 yd3 4.7 m3 Less
A – Largeur de la lame 196.0 in 4978.0 mm Less
SU LGP – Capacité de la lame 11.12 yd3 8.5 m3 Less
SU LGP – Largeur de la lame 173.2 in 4400.0 mm Less
SU – Capacité de la lame 11.38 yd3 8.7 m3 Less
SU – Largeur de la lame 155.0 in 3937.0 mm Less
U – Capacité de la lame 15.3 yd3 11.7 m3 Less
U – Largeur de la lame 167.8 in 4262.0 mm Less

Ripper

Type : monodent à parallélogramme réglable - Nombre de logements 1 1 Less
Type : monodent à parallélogramme réglable - Poids avec une seule dent standard 9006.0 lb 4085.0 kg Less
Type : monodent à parallélogramme réglable - Pénétration maximale 44.7 in 1135.0 mm Less
Type : monodent à parallélogramme réglable - Force de pénétration maximale 28641.0 lbf 127.4 kN Less
Type : monodent à parallélogramme réglable - Force d'extraction 50087.0 lbf 222.8 kN Less
Type : multident à parallélogramme réglable - Nombre de logements 3 3 Less
Type : multident à parallélogramme réglable - Poids avec trois dents 10572.0 lb 4877.0 kg Less
Type : multident à parallélogramme réglable - Largeur hors tout de la traverse 97.0 in 2464.0 mm Less
Type : multident à parallélogramme réglable - Pénétration maximale 30.7 in 780.0 mm Less
Type : multident à parallélogramme réglable - Force de pénétration maximale 27971.0 lbf 124.2 kN Less
Type : multident à parallélogramme réglable - Force d'extraction 51234.0 lbf 227.9 kN Less

Normes

ROPS Le cadre ROPS (cadre de protection en cas de retournement) intégré proposé par Caterpillar sur cette machine est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour les critères ROPS Le cadre ROPS (cadre de protection en cas de retournement) intégré proposé par Caterpillar sur cette machine est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour les critères ROPS Less
Cabine Conforme aux normes en vigueur Conforme aux normes en vigueur Less
FOPS Le cadre FOPS (Falling Object Protective Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Level II. Le cadre FOPS (Falling Object Protective Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Level II. Less
Freins Les freins sont conformes à la norme ISO 10265:2008 Les freins sont conformes à la norme ISO 10265:2008 Less

Poste de conduite

Confort et productivité


Puissance et performance

Conçu pour mener le travail à bien


Des machines sur mesure

Robuste jusque dans les moindres détails


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte


Versions spéciales

Spécialement conçues pour des performances optimales


D8R (3406C) Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 75 A
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon avant

POSTE DE CONDUITE
  • Centrale de surveillance électronique (EMS) avec jauges de température
  • Jauge de niveau de carburant
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (76 mm/3 in)
  • Rétroviseur

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Pédale de décélération
  • Portes de visite du moteur
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Silencieux
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Coupleur différentiel
  • Transmission Powershift (3 vitesses)

CHÂSSIS
  • Châssis porteur tubulaire à 8 galets
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Guides de chaîne

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Direction différentielle avec commande de rotoculteur à double vrillage
  • Direction et équipement indépendants
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Distributeur hydraulique pour lame et ripper
  • Ancrage de vérin de levage
  • Vérin de levage de lame, côté gauche
  • Vérin de levage de lame, côté droit

D8R (3406C) Options

VERSIONS DE TRACTEUR
  • Standard
  • LGP
  • Version désert
  • Version chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Product Link - PL321
  • Product Link - PL522

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur avec écran thermique
  • Vidange d'huile rapide

AIDES AU DÉMARRAGE
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Réchauffeur, carburant diesel
  • Réchauffeur, moteur 240 V
  • Système de prélubrification

PRÉFILTRE À AIR
  • Préfiltre : - Standard - Turbine - Turbine avec tamis

REFROIDISSEUR DU MOTEUR
  • Radiateur : - AMOCS - AMOCS, température ambiante élevée et résistant à l'abrasion - AMOCS, résistant aux débris - Résistant aux débris et à l'abrasion

RAPPORT DE VITESSE DU VENTILATEUR
  • Entraînement du ventilateur : - Standard - Augmentation de la vitesse (température ambiante élevée) - Réduction de la vitesse

POSTE DE CONDUITE
  • Toit ROPS ouvert intégré
  • Cabine ROPS fermée intégrée
  • Sièges à suspension avec revêtement en tissu ou en vinyle
  • Grilles de protection arrière

PROTECTIONS
  • Réservoir de carburant
  • Radiateur extra-robuste
  • Arceaux

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Options d'éclairage : 4, 6, 8 ou 10

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Barre d'attelage
  • Contrepoids
  • Ripper : - Multident - Monodent

BULLDOZER
  • Lame semi-universelle
  • Lame universelle
  • Lame orientable

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT
  • Ventilateur, soufflante : - Standard - Recouvert - Éjecteur - Réversible

CIRCUIT DE REMPLISSAGE DE CARBURANT
  • Couvercle du réservoir de carburant
  • Adaptateur du dispositif de remplissage rapide de carburant

RÉDUCTEUR
  • Standard
  • Standard, protégé
  • LGP
  • LGP, protégé
  • Standard, Arctic

CHÂSSIS
  • De base, suspendu
  • Bagues de retenue : - Protégées - Arctic - Non suspendues
  • Non suspendues, protégées

GALET SUPÉRIEUR
  • Aucun galet supérieur suspendu
  • Galet supérieur suspendu
  • Galets supérieurs : - Suspendus, Arctic - Non suspendus - Non suspendus, Arctic

CHAÎNES À BAGUES DE RETENUE (PPR)
  • Paires de chaînes : - Service intensif (44 sections) (560 mm/22 in ; 560 mm/22 in, trapézoïdal ; 560 mm/22 in, aciérie ; 610 mm/24 in ; 610 mm/24 in, trapézoïdal ; 610 mm/24 in, broyage ; 660 mm/16 in ; 660 mm/26 in, trapézoïdal ; 710 mm/28 in ; 710 mm/28 in, trapézoïdal ; 965 mm/38 in, trapézoïdal ; 965 mm/38 in) - Service modéré (44 sections) (610 mm/24 in ; 660 mm/26 in ; 710 mm/28 in ; 710 mm/28 in ; 965 mm/38 in) - Service très intensif (610 mm/24 in ; 660 mm/26 in, trapézoïdal)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique d'inclinaison du bulldozer : - Circuit hydraulique à simple dévers - Circuit hydraulique à double dévers
  • Lubrifiant : - Standard - Température ambiante élevée - Arctic

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Batteries : - Standard - À usage intensif
  • Éclairage : - Quatre - Six - Dix - Huit (arceaux) - Huit (arceaux et pare-brise arrière) - Dix (cadre ROPS avec climatisation)

POSTE DE CONDUITE
  • Poste de conduite : - Toit - Cabine (Standard, Arctic)
  • Climatiseur : - Pas de climatiseur - Climatiseur (sous le capot ; monté sur le cadre ROPS)
  • Siège : - En vinyle - Avec revêtement en tissu - Avec revêtement en tissu, suspension pneumatique

PROTECTIONS
  • Protections : - Partie inférieure, usage intensif - Partie inférieure, usage intensif, étanche
  • Grille et protège-radiateur
  • Ensemble de grille : - Arrière - Arrière (toit)
  • Protection : - Réservoir de carburant - Transmission arrière
  • Barres de décrottage : - Avant (suspendues) - Avant (non suspendues)

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Barre d'attelage, arrière, rigide
  • Ripper : - Monodent - Monodent, extracteur de broche - Monodent, bloc poussoir - Multident
  • Contrepoids arrière
  • Ripper monodent avec barre de décrottage
  • Ripper monodent avec extracteur de broche et barre de décrottage
  • Ripper multident avec barres de décrottage
  • Ripper monodent avec tampon de poussée et extracteur de broche
  • Barre de décrottage arrière
  • Aucun équipement arrière

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Contrepoids : - Barre d'attelage - Supplémentaire
  • Dispositif de changement rapide d'huile
  • Peinture noire pour cylindres et capot

BRAS DE POUSSÉE
  • Bulldozer : - Bras de poussée, simple - Bras de poussée, double dévers

LAMES
  • 8SU : - 8SU avec rehausse et plaque d'usure - Plaque de poussée 8SU - Plaque d'usure 8SU pour décharge sanitaire - 8SU LGP - Décharge sanitaire 8SU LGP
  • 8U : - Rehausse/plaque d'usure 8U - Plaque d'usure 8U pour décharge sanitaire
  • 8A

OUTILS D'ATTAQUE DU SOL
  • Dent : - Multident - Monodent - Monodent, rippage profond