D8R (C15 ACERT™)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tracteur D8R Cat® est conçu depuis toujours afin de vous offrir ce qui se fait de mieux en matière de productivité, de durabilité et de facilité d'entretien. Le D8R de dernière génération propose de nouvelles caractéristiques qui vous permettent d'être encore plus productif, même dans les conditions les plus difficiles. Un groupe motopropulseur éprouvé, une capacité de refroidissement accrue et une plus grande lame vous permettent de déplacer plus de matériaux, tandis qu'un choix d'options technologiques GRADE Cat Connect vous aide à réaliser plus de travail en moins de temps.

Moteur

Modèle de moteur C15 ACERT Cat C15 ACERT Cat Less
Puissance au volant 325.0 HP 242.0 kW Less
Cylindrée 928.0 in3 15.2 Longueur Less
Normes sur les émissions Conforme à des normes équivalentes aux normes EPA Tier 3 américaine/Stage IIIA européenne, EPA Tier 2 américaine/Stage II européenne ou normes d'émission chinoises Stage III pour moteurs non routiers Conforme à des normes équivalentes aux normes EPA Tier 3 américaine/Stage IIIA européenne, EPA Tier 2 américaine/Stage II européenne ou normes d'émission chinoises Stage III pour moteurs non routiers Less
Puissance moteur - 1 600 tr/min : SAE J1995 (brute) 366.0 HP 273.0 kW Less
Puissance moteur - 1 600 tr/min : ISO 14396 361.0 HP 269.0 kW Less
Puissance moteur - 1 600 tr/min : ISO 14396 (DIN) 365.0 HP 269.0 kW Less
Puissance moteur - 1 900 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 325.0 HP 242.0 kW Less
Puissance moteur - 1 900 tr/min : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 328.0 HP 242.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 84549.0 lb 38351.0 kg Less
Poids en ordre de marche : hauteur de levage standard 84549.0 lb 38351.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP 81049.0 lb 36763.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : standard 65153.0 lb 29553.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP 67254.0 lb 30506.0 kg Less

Transmission

Marche avant 1 2.1 mph 3.4 km/h Less
Marche avant 2 3.8 mph 6.1 km/h Less
Marche avant 3 6.6 mph 10.6 km/h Less
Marche arrière 1 2.8 mph 4.5 km/h Less
Marche arrière 2 5.0 mph 8.0 km/h Less
Marche arrière 3 8.8 mph 14.2 km/h Less

Contenances

Réservoir de carburant 158.5 gal 600.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 16.4 gal 62.0 Longueur Less
Groupe motopropulseur 40.9 gal 155.0 Longueur Less
Réducteurs (chacun) 3.3 gal 12.5 Longueur Less
Carter moteur* 10.0 gal 38.0 Longueur Less
Châssis porteurs (chacun) 17.2 gal 65.0 Longueur Less
Compartiment de l'arbre de pivot 10.6 gal 40.0 Longueur Less
Remarque *Avec filtres à huile. *Avec filtres à huile. Less

Capacité des lames (SAE J1265)

8SU 13.5 yd3 10.3 m3 Less
8U 15.3 yd3 11.7 m3 Less
8A 6.1 yd3 4.7 m3 Less
8SU LGP 12.9 yd3 9.9 m3 Less

Largeur des lames (embout inclus)

8SU 13.26 ft 4041.0 mm Less
8U 14.0 ft 4267.0 mm Less
8A 16.37 ft 4990.0 mm Less
8SU LGP 14.9 ft 4542.0 mm Less

Dimensions pour le modèle standard

Largeur du tracteur sans tourillons (patin standard) 9.0 ft 2743.0 mm Less
Hauteur de la machine (cabine ROPS/FOPS) 11.44 ft 3488.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 10.52 ft 3207.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base 15.25 ft 4647.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Ripper monodent 4.98 ft 1519.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Ripper multident 5.29 ft 1613.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Lame SU 6.05 ft 1844.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Lame U 7.35 ft 2241.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Lame A (non inclinée) 6.65 ft 2027.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Lame A (inclinée à 25 degrés) 10.07 ft 3068.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Barre d'attelage 1.33 ft 406.0 mm Less
Hauteur de l'arête 3.1 in 78.0 mm Less
Garde au sol 2.01 ft 613.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754) 12.5 PSI 86.4 kPa Less

Dimensions pour le modèle non suspendu

Largeur du tracteur sans tourillons (patin standard) 9.0 ft 2743.0 mm Less
Hauteur de la machine (cabine ROPS/FOPS) 11.44 ft 3488.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 10.69 ft 3258.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base 15.25 ft 4647.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Ripper monodent 4.98 ft 1519.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Ripper multident 5.29 ft 1613.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Lame SU 6.05 ft 1844.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Lame U 7.35 ft 2241.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Lame A (non inclinée) 6.65 ft 2027.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Lame A (inclinée à 25 degrés) 10.07 ft 3068.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Barre d'attelage 1.33 ft 406.0 mm Less
Hauteur de l'arête 3.1 in 78.0 mm Less
Garde au sol 1.99 ft 606.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754) 12.5 PSI 86.4 kPa Less

Dimensions : LGP

Largeur du tracteur sans tourillons (patin standard) 10.86 ft 3311.0 mm Less
Hauteur de la machine (cabine ROPS/FOPS) 11.44 ft 3488.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 10.52 ft 3207.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base 15.25 ft 4647.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Ripper monodent S.O. S.O. Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Ripper multident S.O. S.O. Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Lame SU 6.05 ft 1844.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Lame U S.O. S.O. Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Lame A (non inclinée) S.O. S.O. Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Lame A (inclinée à 25 degrés) S.O. S.O. Less
Longueur hors tout du tracteur de base - Avec les équipements suivants, ajouter : Barre d'attelage 1.33 ft 406.0 mm Less
Hauteur de l'arête 3.1 in 78.0 mm Less
Garde au sol 2.01 ft 613.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754) 7.6 PSI 52.3 kPa Less

Productivité

  • Productivité accrue et jusqu'à 10 % d'économies de carburant avec une capacité de refoulement pouvant être jusqu'à 18 % plus efficace.(1)
  • Déplace jusqu'à 13 % de matériaux en plus à chaque passe, avec la lame standard la plus large de sa catégorie (10,3 m3).
  • Vous permet de travailler, même à des températures élevées, avec une capacité de refroidissement accrue.(1) Passez au deuxième rapport pour des tâches de refoulement plus productives.
  • Économise du carburant grâce à un ventilateur hydraulique à vitesse variable qui réduit la vitesse à des températures plus froides. Inversion du sens de marche en option pour des tâches impliquant de grandes quantités de débris.
  • La transmission Autoshift rétrograde automatiquement au rapport le plus efficace en fonction de la charge, contribuant à réduire la consommation globale de carburant.
(1) Par rapport au modèle précédent D8R.

Performances

  • Le Moteur C15 ACERT™ Cat délivre davantage de puissance (1) et affiche une fiabilité éprouvée depuis plus de dix ans sur un vaste éventail de conditions de travail.
  • Le groupe motopropulseur, le ventilateur hydraulique et le nouveau radiateur plus efficaces augmentent la capacité à température ambiante jusqu'à 23 %.(1)
  • La version désert spécialement conçue présente des performances de refroidissement et une protection accrues pour les travaux dans des environnements extrêmement sablonneux ou abrasifs.
  • Le condenseur de la climatisation monté en cabine en option contribue à de meilleures performances du système, un refroidissement du moteur amélioré et une plus grande facilité d'entretien.
  • L'accès aux points d'entretien est facilité par des panneaux de capotage moteur plus grands et des panneaux d'accès en option au niveau du blindage inférieur.
(1) Par rapport au modèle précédent D8R.

Simplicité d'utilisation

  • Les commandes électrohydrauliques en option réduisent les efforts du conducteur, améliorent la précision et la réactivité, et permettent d'utiliser les technologies GRADE Cat Connect.
  • Le nouvel affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display) en option (2) place les données de la machine, les menus de réglages, les données de commande de nivellement, etc. juste sous les yeux du conducteur.
  • L'affichage LCD est prééquipé pour la caméra arrière pour plus de sécurité.
(2) Non disponible dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat.

Technologies Cat Connect

  • Le système Cat Slope Indicate (standard, avec commandes électrohydrauliques) affiche en temps réel la pente transversale et l'orientation avant/arrière de la machine sur le moniteur principal, offrant une plus grande précision aux conducteurs lors des travaux en pente.
  • Maintenez automatiquement le dévers de la lame défini avec Cat GRADE avec Slope Assist (en option, nécessite des commandes électrohydrauliques). Les tâches sont effectuées plus rapidement, avec une meilleure qualité de surface et beaucoup moins d'efforts de la part du conducteur. Aucun matériel supplémentaire requis.
  • Cat AccuGrade™ : système de commande de nivellement polyvalent et évolutif installé par le concessionnaire (en option, nécessite des commandes électrohydrauliques). Choix entre système de navigation globale par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System), laser ou cellule de guidage (UTS, Universal Total Station), pour vous permettre de bénéficier du niveau de précision adapté aux exigences de votre chantier.
  • La surveillance à distance via Product Link™/VisionLink® vous aide à gérer votre parc de manière plus efficace et plus rentable.(2)
(2) Non disponible dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat.