< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La conception durable du D9T est parfaitement adaptée aux conditions de travail les plus difficiles. Elle permet de combiner une excellente productivité avec un confort optimal du conducteur et une grande fiabilité. Le D9T vous aidera chaque jour à atteindre vos objectifs.

Moteur

Modèle de moteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 410.0 HP 306.0 kW Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1106.0 in3 18.1 L Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 2/européenne Stage II et américaine EPA Tier 3/norme européenne Stage IIIA Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 2/européenne Stage II et américaine EPA Tier 3/norme européenne Stage IIIA Less
Nette SAE J1349/ISO 9249 410.0 HP 306.0 kW Less
Puissance moteur, brute SAE J1995* 448.0 HP 334.0 kW Less
Puissance moteur, ISO 14396 441.0 HP 329.0 kW Less
Puissance moteur, nette SAE J1349/ISO 9249 410.0 HP 306.0 kW Less
Remarque * Exclut toutes les pertes du ventilateur. * Exclut toutes les pertes du ventilateur. Less
Remarque Puissances nominales du moteur, 1 833 tr/min. Puissances nominales du moteur, 1 833 tr/min. Less
Remarque La puissance nette annoncée est la puissance effectivement disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur tournant à la vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance effectivement disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur tournant à la vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Less
Remarque Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 2 286 m (7 500 ft) d'altitude. Accessoire pour haute altitude disponible pour les sites dont l'altitude est supérieure à 2 286 m (7 500 ft). Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 2 286 m (7 500 ft) d'altitude. Accessoire pour haute altitude disponible pour les sites dont l'altitude est supérieure à 2 286 m (7 500 ft). Less

Poids

Poids en ordre de marche 105539.0 lb 47872.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition 78806.0 lb 35746.0 kg Less
Remarque Poids en ordre de marche : avec commandes hydrauliques, vérin d'inclinaison de lame, liquide de refroidissement, lubrifiants, plein de carburant, cabine ROPS/FOPS, lame semi-universelle, ripper monodent, patins de 610 mm (24 in) pour service intensif et le conducteur. Poids en ordre de marche : avec commandes hydrauliques, vérin d'inclinaison de lame, liquide de refroidissement, lubrifiants, plein de carburant, cabine ROPS/FOPS, lame semi-universelle, ripper monodent, patins de 610 mm (24 in) pour service intensif et le conducteur. Less
Remarque *Poids en ordre d'expédition : châssis de la machine de base avec cabine, arbre de pivot, châssis porteurs, chaîne et cadre ROPS. *Poids en ordre d'expédition : châssis de la machine de base avec cabine, arbre de pivot, châssis porteurs, chaîne et cadre ROPS. Less

Transmission

Marche avant 1 2.4 mph 3.9 km/h Less
Marche avant 2 4.2 mph 6.8 km/h Less
Marche avant 3 7.3 mph 11.7 km/h Less
Marche arrière 1 2.9 mph 4.7 km/h Less
Marche arrière 2 5.2 mph 8.4 km/h Less
Marche arrière 3 8.9 mph 14.3 km/h Less
Marche avant 1, effort de traction à la barre d'attelage 161000.0 lbf 716500.0 N Less
Marche avant 2, effort de traction à la barre d'attelage 90000.0 lbf 400500.0 N Less
Marche avant 3, effort de traction à la barre d'attelage 50000.0 lbf 222500.0 N Less

Commandes hydrauliques

Type de pompe Pompe à pistons engrenée sur le volant Pompe à pistons engrenée sur le volant Less
Sortie de pompe (direction) 102.0 gal/min 387.0 l/min Less
Sortie de pompe (équipement) 60.0 gal/min 226.0 l/min Less
Débit côté tige des vérins d'inclinaison 37.0 gal/min 140.0 l/min Less
Débit extrémité frontale des vérins d'inclinaison 50.0 gal/min 188.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge du bulldozer 3800.0 PSI 26200.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge des vérins d'inclinaison 2800.0 PSI 19300.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge (levage) de ripper 3800.0 PSI 26200.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge (pas) du ripper 3800.0 PSI 26200.0 kPa Less
Direction 5875.0 PSI 40500.0 kPa Less
Contenance du réservoir 23.5 gal 89.0 L Less
Remarque Sortie de pompe de direction mesurée à 1 800 tr/min et 30 000 kPa (4 351 psi). Sortie de pompe de direction mesurée à 1 800 tr/min et 30 000 kPa (4 351 psi). Less
Remarque Sortie de pompe d'équipement mesurée à 1 800 tr/min et 20 000 kPa (2 900 psi). Sortie de pompe d'équipement mesurée à 1 800 tr/min et 20 000 kPa (2 900 psi). Less
Remarque La vanne pilote électrohydraulique facilite l'utilisation des commandes du ripper et de la lame. Un circuit hydraulique standard comprend quatre vannes. La vanne pilote électrohydraulique facilite l'utilisation des commandes du ripper et de la lame. Un circuit hydraulique standard comprend quatre vannes. Less
Remarque Le circuit complet se compose d'une pompe, d'un réservoir avec filtre, d'un refroidisseur d'huile, de vannes, de canalisations, d'une timonerie et de leviers de commande. Le circuit complet se compose d'une pompe, d'un réservoir avec filtre, d'un refroidisseur d'huile, de vannes, de canalisations, d'une timonerie et de leviers de commande. Less

Train de roulement

Type de patin Service intensif Service intensif Less
Largeur du patin 24.0 in 610.0 mm Less
Patins/côté 43 43 Less
Hauteur de l'arête 3.3 in 84.0 mm Less
Pas 9.44 in 240.0 mm Less
Garde au sol 23.5 in 596.0 mm Less
Voie des chaînes 88.6 in 2250.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 136.6 in 3470.0 mm Less
Surface de contact au sol 6569.0 in2 4.24 m2 Less
Galets inférieurs/côté 8 8 Less
Nombre de galets supérieurs 1 par côté (en option) 1 par côté (en option) Less
Remarque Chaînes à bagues de retenue. Chaînes à bagues de retenue. Less

Contenances

Réservoir de carburant 235.0 gal 889.0 L Less
Circuit de refroidissement 26.7 gal 101.0 L Less
Carter moteur* 9.0 gal 34.0 L Less
Groupe motopropulseur 43.3 gal 164.0 L Less
Réducteurs (chacun) 3.9 gal 15.0 L Less
Châssis porteurs (chacun) 11.9 gal 45.0 L Less
Compartiment de l'arbre de pivot 7.9 gal 30.0 L Less
Huile hydraulique (uniquement) 23.5 gal 89.0 L Less
Remarque *Avec filtres à huile. *Avec filtres à huile. Less

Lames : 9SU

Capacité (SAE J1265) 17.7 yd3 13.5 m3 Less
Largeur (embouts inclus) 14.14 ft 4310.0 mm Less
Hauteur 6.35 ft 1934.0 mm Less
d'excavation max. 23.9 in 606.0 mm Less
Garde au sol 56.0 in 1422.0 mm Less
Cavage maximal 37.0 in 940.0 mm Less
Poids* (sans commandes hydrauliques) 15130.0 lb 6863.0 kg Less
Poids total en ordre de marche** (avec lame et ripper monodent) 105539.0 lb 47872.0 kg Less
Remarque * Inclut la version de lame ainsi que les vérins d'inclinaison et de levage de la lame. * Inclut la version de lame ainsi que les vérins d'inclinaison et de levage de la lame. Less
Remarque ** Poids total en ordre de marche : avec commandes hydrauliques, vérin d'inclinaison de lame, liquide de refroidissement, lubrifiants, plein de carburant, cabine ROPS/FOPS, lame, ripper monodent, patins de 610 mm (24 in) pour service intensif et conducteur. ** Poids total en ordre de marche : avec commandes hydrauliques, vérin d'inclinaison de lame, liquide de refroidissement, lubrifiants, plein de carburant, cabine ROPS/FOPS, lame, ripper monodent, patins de 610 mm (24 in) pour service intensif et conducteur. Less

Lames : 9U

Capacité (SAE J1265) 21.4 yd3 16.4 m3 Less
Largeur (embouts inclus) 15.25 ft 4650.0 mm Less
Hauteur 6.35 ft 1934.0 mm Less
d'excavation max. 23.9 in 606.0 mm Less
Garde au sol 56.0 in 1422.0 mm Less
Cavage maximal 39.9 in 1014.0 mm Less
Poids* (sans commandes hydrauliques) 16288.0 lb 7388.0 kg Less
Poids total en ordre de marche** (avec lame et ripper monodent) 106836.0 lb 48460.0 kg Less
Remarque * Inclut la version de lame ainsi que les vérins d'inclinaison et de levage de la lame. * Inclut la version de lame ainsi que les vérins d'inclinaison et de levage de la lame. Less
Remarque ** Poids total en ordre de marche : avec commandes hydrauliques, vérin d'inclinaison de lame, liquide de refroidissement, lubrifiants, plein de carburant, cabine ROPS/FOPS, lame, ripper monodent, patins de 610 mm (24 in) pour service intensif et conducteur. ** Poids total en ordre de marche : avec commandes hydrauliques, vérin d'inclinaison de lame, liquide de refroidissement, lubrifiants, plein de carburant, cabine ROPS/FOPS, lame, ripper monodent, patins de 610 mm (24 in) pour service intensif et conducteur. Less

Rippers : monodents à parallélogramme réglable, standard/profonds

Largeur hors tout de la traverse Sans objet Sans objet Less
Nombre d'orifices de dents 3 3 Less
Hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe dans le trou inférieur) 882 mm/817 mm (34,7 in/32,2 in) 882 mm/817 mm (34,7 in/32,2 in) Less
Pénétration maximale (pointe standard) 1 231 mm/1 727 mm (48,5 in/68 in) 1 231 mm/1 727 mm (48,5 in/68 in) Less
Force de pénétration maximale (dent verticale) 158 kN/172 kN (35 520 lbf/38 667 lbf) 158 kN/172 kN (35 520 lbf/38 667 lbf) Less
Force d'extraction 332 kN/331 kN (74 637 lbf/74 412 lbf) 332 kN/331 kN (74 637 lbf/74 412 lbf) Less
Poids (avec une dent) 4 293 kg/4 420 kg (9 464 lb/9 744 lb) 4 293 kg/4 420 kg (9 464 lb/9 744 lb) Less
Poids total en ordre de marche* (avec lame semi-universelle et ripper) 105539.0 lb 47872.0 kg Less
Remarque * Poids total en ordre de marche : avec commandes hydrauliques, vérin d'inclinaison de lame, liquide de refroidissement, lubrifiants, plein de carburant, cabine ROPS/FOPS, lame semi-universelle, ripper, patins de 610 mm (24 in) pour service intensif et conducteur. * Poids total en ordre de marche : avec commandes hydrauliques, vérin d'inclinaison de lame, liquide de refroidissement, lubrifiants, plein de carburant, cabine ROPS/FOPS, lame semi-universelle, ripper, patins de 610 mm (24 in) pour service intensif et conducteur. Less
Remarque Le poids de la version monodent pour rippage inclut l'extracteur de goupille. Le poids de la version monodent pour rippage inclut l'extracteur de goupille. Less

Rippers : à parallélogramme réglable + multidents

Nombre d'orifices de dents 2 2 Less
Largeur hors tout de la traverse 4.36 ft 1330.0 mm Less
Hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe dans le trou inférieur) 34.6 in 879.0 mm Less
Pénétration maximale (pointe standard) 31.4 in 798.0 mm Less
Force de pénétration maximale (dent verticale) 34621.0 lb 154.0 kN Less
Force d'extraction (ripper multident à une dent) 81156.0 lb 361.0 kN Less
Poids (avec une dent) 9156.0 lb 4153.0 kg Less
Poids total en ordre de marche* (avec lame semi-universelle et ripper) 106309.0 lb 48221.0 kg Less
Remarque * Poids total en ordre de marche : avec commandes hydrauliques, vérin d'inclinaison de lame, liquide de refroidissement, lubrifiants, plein de carburant, cabine ROPS/FOPS, lame semi-universelle, ripper, patins de 610 mm (24 in) pour service intensif et conducteur. * Poids total en ordre de marche : avec commandes hydrauliques, vérin d'inclinaison de lame, liquide de refroidissement, lubrifiants, plein de carburant, cabine ROPS/FOPS, lame semi-universelle, ripper, patins de 610 mm (24 in) pour service intensif et conducteur. Less
Remarque + Inclut (1) dent, ajoutez 347 kg pour chaque dent supplémentaire. + Inclut (1) dent, ajoutez 347 kg pour chaque dent supplémentaire. Less

Treuils

Modèle de treuil PA140VS PA140VS Less
Poids* 3950.0 lb 1790.0 kg Less
Contenance d'huile 4.0 gal 15.0 L Less
Longueur supplémentaire du tracteur 21.9 in 557.0 mm Less
Largeur du cylindre 12.6 in 320.0 mm Less
Diamètre du câble, recommandé 1.13 in 28.0 mm Less
Diamètre du câble, en option 1.25 in 32.0 mm Less
Capacité maximum du tambour, longueur de câble recommandée 257.0 ft 78.0 m Less
Capacité maximum du tambour, longueur de câble en option 204.0 ft 62.0 m Less
Dimensions de l'embout ferré de câble, diamètre extérieur 2.4 in 60.0 mm Less
Dimensions de l'embout ferré de câble - longueur 2.8 in 70.0 mm Less
Remarque Vitesse variable, entraînement hydraulique, circuit de freinage double, trois guides de rouleau. Vitesse variable, entraînement hydraulique, circuit de freinage double, trois guides de rouleau. Less
Remarque * Le poids indiqué comprend uniquement le treuil de base. Il ne comprend pas la version de montage, la version de commande, l'huile et le câble. Avec contrepoids : 3 700 kg (8 150 lb). * Le poids indiqué comprend uniquement le treuil de base. Il ne comprend pas la version de montage, la version de commande, l'huile et le câble. Avec contrepoids : 3 700 kg (8 150 lb). Less

Normes

ROPS Le cadre ROPS (protection en cas de retournement) proposé par Caterpillar sur cette machine est conforme aux normes SAE J1040 MAY94 et ISO 3471:1994. Le cadre ROPS (protection en cas de retournement) proposé par Caterpillar sur cette machine est conforme aux normes SAE J1040 MAY94 et ISO 3471:1994. Less
FOPS Le cadre FOPS (cadre de protection contre les chutes d'objets) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Niveau II. Le cadre FOPS (cadre de protection contre les chutes d'objets) est conforme à la norme ISO 3449:2005 Niveau II. Less
Niveaux sonores Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) auquel est exposé le conducteur, mesuré conformément aux procédures du cycle de travail figurant dans la norme ANSI/SAE J1166 OCT98, est de 77 dB(A) pour une cabine proposée par Caterpillar, lorsqu'elle est montée et entretenue correctement et que l'essai se déroule avec les portes et les vitres fermées. Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) auquel est exposé le conducteur, mesuré conformément aux procédures du cycle de travail figurant dans la norme ANSI/SAE J1166 OCT98, est de 77 dB(A) pour une cabine proposée par Caterpillar, lorsqu'elle est montée et entretenue correctement et que l'essai se déroule avec les portes et les vitres fermées. Less
Niveaux sonores Pour une machine standard, le niveau de pression acoustique mesuré à une distance de 15 m (49 ft), selon les procédures d'essai stipulées dans la norme SAE J88 AVR95, machine à mi-régime, est de 87 dB(A). Pour une machine standard, le niveau de pression acoustique mesuré à une distance de 15 m (49 ft), selon les procédures d'essai stipulées dans la norme SAE J88 AVR95, machine à mi-régime, est de 87 dB(A). Less

Dimensions (approximatives)

Garde au sol* 23.4 in 596.0 mm Less
Voie des chaînes 88.6 in 2250.0 mm Less
Largeur sans tourillons (patins standard) 113.4 in 2880.0 mm Less
Largeur aux tourillons 129.9 in 3300.0 mm Less
Hauteur (cabine FOPS)* 150.4 in 3820.0 mm Less
Hauteur (sommet du tuyau d'échappement) 154.3 in 3919.0 mm Less
Hauteur (ROPS/toit)* 157.5 in 4000.0 mm Less
Hauteur de la barre d'attelage (axe de la chape)* 30.0 in 763.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 136.6 in 3470.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base 193.3 in 4910.0 mm Less
Longueur du tracteur de base avec barre d'attelage 204.0 in 5180.0 mm Less
Longueur du tracteur de base avec treuil 218.3 in 5545.0 mm Less
Longueur avec lame SU** 270.9 in 6880.0 mm Less
Longueur avec lame U 274.3 in 6967.0 mm Less
Longueur avec le ripper monodent 257.0 in 6529.0 mm Less
Longueur avec le ripper multident 257.4 in 6538.0 mm Less
Longueur hors tout (lame SU et ripper SS) 324.0 in 8230.0 mm Less
Remarque *Comprend la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. *Comprend la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Less
Remarque **Comprend la barre d'attelage. **Comprend la barre d'attelage. Less

Structures

Conçue pour améliorer au maximum la productivité et la longévité.


Moteur C18 Cat doté de la technologie ACERT

Puissance et fiabilité pour aller plus loin.


Circuit de refroidissement

Refroidissement amélioré pour travailler sans s'arrêter même dans les conditions de travail les plus exigeantes.


Groupe motopropulseur

Puissance et contrôle pour déplacer vos matériaux.


Train de roulement

Conçu pour offrir un équilibre optimisé et les meilleures performances de la machine sur le chantier.


Outils de travail

Toute la flexibilité pour adapter la machine à vos besoins.


Poste de conduite

Pour le confort, la commodité et la productivité.


Commandes d'équipement et de direction

Conception ergonomique, pour une utilisation plus facile.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier.


Sécurité

Pour ne courir aucun risque.


Facilité d'entretien

Moins de temps en atelier, beaucoup plus sur le terrain.


Développement durable

Conçu pour penser aux générations futures.


Assistance client

Votre concessionnaire Cat sait comment maintenir la productivité de vos machines.


D9T Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur, 95 A
  • Avertisseur de recul
  • Batteries (2), 12 V, 200 Ah
  • Convertisseur, 12 V, 10 A et 20 A
  • Connecteur de diagnostic
  • Klaxon avant
  • Lampe, compartiment moteur
  • Système d'éclairage, six (6) projecteurs à halogène
  • Prise de démarrage

POSTE DE CONDUITE
  • Centrale de surveillance électronique Advisor
  • Climatiseur avec chauffage
  • Accoudoir réglable
  • Cabine FOPS
  • Contacteur de désactivation, commandes hydrauliques
  • Pédale de décélération
  • Contacteur de régulateur électronique
  • Circuit hydraulique à commande électronique pour la commande du bulldozer et du ripper
  • Rétroviseur
  • Prééquipement pour MP3/IPOD
  • Prééquipement radio, divertissements
  • ROPS, arceau
  • Siège, revêtement en tissu : à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Essuie-glaces, balayage intermittent, vitesses lente et rapide

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Robinets de vidange écologiques
  • Orifices de prélèvement d'échantillons de liquides
  • Prééquipement pour commande de nivellement
  • Centre d'entretien au niveau du sol
  • Product Link
  • Protection antivandalisme (8 cadenas)
  • VIMS 3G

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Filtre à air double, avec préfiltre
  • Radiateur à lamelles d'aluminium, 6 ailettes par pouce
  • C18 avec technologie ACERT : – Démarreur électrique 24 V
  • Passage des rapports avec contrôle automatique de l'accélérateur
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Temporisateur de coupure de ralenti du moteur
  • Aide automatique au démarrage à l'éther
  • Remplissage rapide du circuit de carburant
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Dispositif de vidange d'huile rapide pour le moteur et le groupe motopropulseur
  • Silencieux
  • Frein de stationnement électronique
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Séparateur, eau/carburant
  • Gestion des changements de vitesse
  • Réducteurs planétaires à trois planétaires et double réduction
  • Convertisseur de couple
  • Commande électronique de transmission (ECPC), (3 vitesses AV/AR)

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Points d'arrimage
  • Rail protecteur du garde-boue
  • Marchepieds et poignées à usage intensif
  • Centrale de surveillance de présence du conducteur

TRAIN DE ROULEMENT
  • Graisseurs d'axe d'extrémité de balancier de suspension, à distance
  • Galets et roues folles lubrifiés à vie
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Train de roulement suspendu : – Châssis porteur tubulaire à huit galets
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Guides de chaîne
  • Maillons de fermeture en deux parties

D9T Options

ÉQUIPEMENTS DE BULLDOZER
  • Lame 9SU
  • Lame 9SU, plaque de poussée
  • Lame 9SU résistante à l'abrasion
  • Lame 9SU résistante à l'abrasion, noire
  • Lame pour décharge sanitaire 9SU
  • Lame 9U
  • Lame 9U résistante à l'abrasion
  • Lame 9U résistante à l'abrasion, noire

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Lampe stroboscopique d'avertissement
  • Éclairage supplémentaire : – Neuf (9) à LED – Neuf (9) au xénon (HID) – Dix (10) halogènes

PROTECTIONS
  • Bas : – Contrepoids avant - Partiel - Étanche
  • Protection du réservoir de carburant
  • Protection du réservoir de carburant avec protecteur de transmission
  • Barre de décrottage, avant
  • Roues folles, train de roulement

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation : montée sur le cadre ROPS
  • Surfaces vitrées de la cabine : – 276 kPa (40 psi) – Résistant aux impacts – Double vitrage
  • Équipement du conducteur : – Version 5e centile – Tôles de plancher à ouverture rapide
  • Préfiltre motorisé
  • Siège : – Vinyle à suspension pneumatique – Siège chauffant et ventilé, revêtement tissu et suspension pneumatique
  • Équipement de visibilité : – Rétroviseurs – Caméra unique
  • Stores

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Boucliers d'échappement du moteur
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur
  • Réchauffeur de carburant
  • Batterie, pour temps froid (avec deux batteries industrielles et un démarreur supplémentaires)
  • Prégraissage, moteur

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Réducteurs : – Pour temps froid – Protégé – Traitement des déchets
  • Équipements pour haute altitude

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Contrepoids
  • Système d'installation sans marteau et à bagues de retenue CapSure : – Monodent – Multident – Monodent profond
  • Barre d'attelage
  • Ripper multident : – Standard
  • Écran sur la vitre arrière
  • Ripper monodent – Extracteur de goupille – Standard
  • Barre de décrottage
  • Treuil (Il est conseillé d'utiliser un équipement arrière et/ou un contrepoids arrière pour améliorer les performances et l'équilibre.)

VERSIONS SPÉCIALES
  • Traitement de grosses quantités de déchets
  • Niveaux sonores
  • Mise en tas
  • Traitement des déchets

TECHNOLOGIE
  • AccuGrade
  • Cat Grade Control 3D
  • Performances : – AutoCarry – Commande automatique du ripper
  • Terrain pour le nivellement

TRAIN DE ROULEMENT
  • Versions : – Anti-abrasion – Pour temps froid – Traitement des déchets
  • Galets supérieurs
  • Galets supérieurs, par temps froid
  • Chaînes à bagues de retenue PPR, étanches et lubrifiées : – 560 mm (22 in), service intensif – 610 mm (24 in), service intensif – 610 mm (24 in), service intensif, évidement central trapézoïdal – 610 mm (24 in), service très intensif – 610 mm (24 in), service très intensif, évidement central trapézoïdal – 685 mm (27 in), service intensif – 685 mm (27 in), service intensif, bague de retenue – 685 mm (27 in), service intensif, évidement central trapézoïdal – 685 mm (27 in), service très intensif – 760 mm (30 in), service modéré – 760 mm (30 in), service modéré, évidement central trapézoïdal