D11T/D11T CD

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les gros tracteurs Cat® sont conçus pour offrir une durée de vie maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié par notre conception modulaire, nos machines déplacent plus de matériaux de manière sûre et efficace avec un coût par tonne inférieur. Nous avons équipé ces modèles de manière à contribuer au développement votre activité : nouveaux dispositifs de sécurité, plus grand confort pour le conducteur, productivité accrue grâce à l'électronique, etc.

Moteur

Modèle de moteur C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 850.0 HP 634.0 kW Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 6.4 in 162.0 mm Less
Cylindrée 1959.0 in3 32.1 L Less
Nette SAE J1349/ISO 9249 850.0 HP 634.0 kW Less
Puissance moteur, ISO 14396 928.0 HP 692.0 kW Less
Puissance moteur, brute SAE J1995* 932.0 HP 695.0 kW Less
Puissance moteur, nette SAE J1349/ISO 9249 850.0 HP 634.0 kW Less
Normes sur les émissions Équivalent Tier 2 Équivalent Tier 2 Less
Remarque * Exclut toutes les pertes du ventilateur. * Exclut toutes les pertes du ventilateur. Less
Remarque Puissances nominales du moteur à 1 800 tr/min. Puissances nominales du moteur à 1 800 tr/min. Less
Remarque La puissance nette annoncée est celle disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un silencieux, d'un alternateur, d'un ventilateur et des dispositifs de contrôle des taux d'émissions requis. La puissance nette annoncée est celle disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un silencieux, d'un alternateur, d'un ventilateur et des dispositifs de contrôle des taux d'émissions requis. Less
Remarque Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3658 m (12 000 ft) d'altitude. Accessoire pour haute altitude disponible pour les sites dont l'altitude est supérieure à 3 658 m (12 000 ft). Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3658 m (12 000 ft) d'altitude. Accessoire pour haute altitude disponible pour les sites dont l'altitude est supérieure à 3 658 m (12 000 ft). Less

Poids

Poids en ordre de marche 229800.0 lb 104236.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition 82640.0 lb 37485.0 kg Less
Poids en ordre de marche – CD 248500.0 lb 112718.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition – CD 83340.0 lb 37802.0 kg Less
Remarque Poids en ordre de marche du D11T : Inclut les vérins d'inclinaison de la lame, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, un réservoir de carburant plein, le cadre ROPS, la cabine FOPS, la lame 11U ABR pour bulldozer, le ripper monodent avec extracteur de broche, le dispositif de remplissage rapide de carburant, les patins de 710 mm (28 in) pour service intensif et le conducteur. Poids en ordre de marche du D11T : Inclut les vérins d'inclinaison de la lame, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, un réservoir de carburant plein, le cadre ROPS, la cabine FOPS, la lame 11U ABR pour bulldozer, le ripper monodent avec extracteur de broche, le dispositif de remplissage rapide de carburant, les patins de 710 mm (28 in) pour service intensif et le conducteur. Less
Remarque Poids en ordre d'expédition du D11T : châssis de la machine de base avec cabine et arbre de pivot. N'inclut pas le cadre ROPS, le ripper, la lame, les chaînes ou les châssis porteurs. Poids en ordre d'expédition du D11T : châssis de la machine de base avec cabine et arbre de pivot. N'inclut pas le cadre ROPS, le ripper, la lame, les chaînes ou les châssis porteurs. Less
Remarque Poids en ordre de marche du D11T CD : Inclut le lubrifiant, le liquide de refroidissement, un réservoir de carburant plein, les patins de 915 mm (36 in) pour service intensif, la lame droite 11, le ripper monodent et le conducteur. Poids en ordre de marche du D11T CD : Inclut le lubrifiant, le liquide de refroidissement, un réservoir de carburant plein, les patins de 915 mm (36 in) pour service intensif, la lame droite 11, le ripper monodent et le conducteur. Less
Remarque Poids en ordre d'expédition du D11T CD : châssis de la machine de base avec cabine et arbre de pivot. N'inclut pas le cadre ROPS, le ripper, la lame, les chaînes ou les châssis porteurs. Poids en ordre d'expédition du D11T CD : châssis de la machine de base avec cabine et arbre de pivot. N'inclut pas le cadre ROPS, le ripper, la lame, les chaînes ou les châssis porteurs. Less

Transmission

Marche avant 1 2.4 mph 3.9 km/h Less
Marche avant 2 4.2 mph 6.8 km/h Less
Marche avant 3 7.3 mph 11.8 km/h Less
Marche arrière 1 2.9 mph 4.7 km/h Less
Marche arrière 2 5.1 mph 8.2 km/h Less
Marche arrière 3 8.7 mph 14.0 km/h Less
Type Transmission Powershift à trains planétaires Transmission Powershift à trains planétaires Less
Diamètre de l'embrayage de transmission 21.0 in 533.0 mm Less

Commandes hydrauliques

D11T CD – Réglage du clapet de décharge du bulldozer 3500.0 PSI 24135.0 kPa Less
D11T CD – Sortie de pompe (équipement) 177.0 gal/min 670.0 l/min Less
D11T CD – Type de pompe Pompe à engrenages Pompe à engrenages Less
D11T CD – Réglage du clapet de décharge (levage) du ripper 3500.0 PSI 24135.0 kPa Less
D11T CD – Réglage du clapet de décharge (inclinaison) du ripper 3500.0 PSI 24135.0 kPa Less
D11T CD – Débit du vérin d'inclinaison 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
D11T CD – Réglage du clapet de décharge du vérin d'inclinaison 3600.0 PSI 24825.0 kPa Less
D11T – Réglage du clapet de décharge du bulldozer 3300.0 PSI 22750.0 kPa Less
D11T – Sortie de pompe combinée (équipement) 164.0 gal/min 620.0 l/min Less
D11T – Type de pompe Pompe à engrenages Pompe à engrenages Less
D11T – Réglage du clapet de décharge (levage) du ripper 3300.0 PSI 22750.0 kPa Less
D11T – Réglage du clapet de décharge (inclinaison) du ripper 3300.0 PSI 22750.0 kPa Less
D11T – Réglage du clapet de décharge du vérin d'inclinaison 3525.0 PSI 24300.0 kPa Less
D11T – Débit de la pompe d'inclinaison 41.0 gal/min 155.0 l/min Less
Remarque Sortie de pompe d'équipement mesurée à 1 800 tr/min moteur et 6 895 kPa (1 000 psi). Sortie de pompe d'équipement mesurée à 1 800 tr/min moteur et 6 895 kPa (1 000 psi). Less
Remarque Les vannes pilote électrohydrauliques facilitent l'utilisation des commandes du ripper et de la lame. Les vannes pilote électrohydrauliques facilitent l'utilisation des commandes du ripper et de la lame. Less
Remarque Le système complet se compose d'une pompe, d'un réservoir avec filtre, d'un refroidisseur d'huile, de robinets, de canalisations et de leviers de commande. Le système complet se compose d'une pompe, d'un réservoir avec filtre, d'un refroidisseur d'huile, de robinets, de canalisations et de leviers de commande. Less

Train de roulement

Type de patin Service intensif Service intensif Less
Largeur du patin 28.0 in 710.0 mm Less
Patins/côté 41 41 Less
Hauteur de l'arête 4.0 in 102.0 mm Less
Pas 12.5 in 318.0 mm Less
Voie des chaînes 114.0 in 2896.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 175.0 in 4444.0 mm Less
Surface de contact au sol 9781.0 in2 6.3 m2 Less
Galets inférieurs/côté 8 8 Less
Nombre de galets supérieurs 1 par côté (en option) 1 par côté (en option) Less
Largeur de patin – CD 36.0 in 915.0 mm Less
Garde au sol* 30.6 in 777.0 mm Less
Surface de contact au sol - CD 12605.0 in2 8.1 m2 Less
Remarque * Comprend la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surface dure. * Comprend la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surface dure. Less
Remarque Chaîne de palier lisse avec bague de retenue. Chaîne de palier lisse avec bague de retenue. Less

Contenances

Réservoir de carburant 425.0 gal 1609.0 L Less
Circuit de refroidissement 71.1 gal 269.0 L Less
Carter moteur* 27.2 gal 103.0 L Less
Groupe motopropulseur 90.9 gal 344.0 L Less
Réducteurs (chacun) 12.4 gal 47.0 L Less
Châssis porteurs (chacun) 24.8 gal 94.0 L Less
Compartiment de l'arbre de pivot 18.8 gal 71.0 L Less
Réservoir du circuit hydraulique de l'équipement uniquement 58.9 gal 223.0 L Less
Réservoir de carburant : grande capacité 505.0 gal 1911.0 L Less
Réservoir de carburant : compatibilité plate-forme 470.0 gal 1778.0 L Less
Remarque *Avec filtres à huile. *Avec filtres à huile. Less

Châssis porteur

Oscillation 13.8 in 351.0 mm Less

Direction et freins

Embrayage de direction multidisque à commande hydraulique 17.3 in 440.0 mm Less
Frein multidisque actionné par ressort 24.1 in 612.0 mm Less

Normes

ROPS Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) est conforme aux normes suivantes : SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) est conforme aux normes suivantes : SAE J1040 MAI94, ISO 3471:1994. Less
FOPS La structure de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3449:2005 NIVEAU II. La structure de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme aux critères suivants : ISO 3449:2005 NIVEAU II. Less
Niveaux sonores Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) pour le conducteur est de 79 dB(A) lorsque la norme ISO 6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. Il s'agit du niveau de pression acoustique enregistré pendant un cycle dynamique. La cabine a été correctement installée et entretenue. Le test a été effectué avec les portes et les vitres de la cabine fermées. Le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) pour le conducteur est de 79 dB(A) lorsque la norme ISO 6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. Il s'agit du niveau de pression acoustique enregistré pendant un cycle dynamique. La cabine a été correctement installée et entretenue. Le test a été effectué avec les portes et les vitres de la cabine fermées. Less
Niveaux sonores Pour une machine de série, le niveau de pression acoustique extérieur est mesuré à une distance de 15 m (49,2 ft), selon les procédures d'essai stipulées dans la norme SAE J88 APR95, machine à mi-régime, est de 87 dB(A). Pour une machine de série, le niveau de pression acoustique extérieur est mesuré à une distance de 15 m (49,2 ft), selon les procédures d'essai stipulées dans la norme SAE J88 APR95, machine à mi-régime, est de 87 dB(A). Less

Dimensions (approximatives) – D11T

Garde au sol* 31.4 in 798.0 mm Less
Voie des chaînes 114.0 in 2896.0 mm Less
Largeur sans tourillons (patins standard) 148.9 in 3782.0 mm Less
Largeur aux tourillons 172.4 in 4379.0 mm Less
Hauteur (cabine FOPS)* 173.4 in 4405.0 mm Less
Hauteur (sommet du tuyau d'échappement) 179.1 in 4549.0 mm Less
Hauteur (ROPS/toit)* 185.9 in 4723.0 mm Less
Hauteur de la barre d'attelage (axe de la chape)* 37.1 in 942.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 175.0 in 4444.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base 242.5 in 6160.0 mm Less
Longueur du tracteur de base avec barre d'attelage 242.5 in 6160.0 mm Less
Longueur avec lame SU 337.8 in 8579.0 mm Less
Longueur avec lame U 340.2 in 8641.0 mm Less
Longueur avec le ripper monodent 319.2 in 8107.0 mm Less
Longueur avec le ripper multident 331.8 in 8427.0 mm Less
Longueur hors tout (lame SU et ripper SS) 414.4 in 10525.0 mm Less
Remarque *Comprend la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. *Comprend la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Less
Remarque L'illustration présente le D11T équipé de patins de 710 mm (28 in). L'illustration présente le D11T équipé de patins de 710 mm (28 in). Less

Dimensions (approximatives) – D11T CD

Garde au sol* 31.4 in 798.0 mm Less
Voie des chaînes 114.0 in 2896.0 mm Less
Largeur sans tourillons (patins standard) 149.8 in 3806.0 mm Less
Largeur aux tourillons 172.4 in 4379.0 mm Less
Hauteur (cabine FOPS)* 173.4 in 4405.0 mm Less
Hauteur (sommet du tuyau d'échappement) 179.1 in 4549.0 mm Less
Hauteur (ROPS/toit)* 185.9 in 4723.0 mm Less
Hauteur de la barre d'attelage (axe de la chape)* 37.1 in 942.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 175.0 in 4444.0 mm Less
Longueur hors tout du tracteur de base 242.5 in 6160.0 mm Less
Longueur du tracteur de base avec barre d'attelage 242.5 in 6160.0 mm Less
Longueur avec lame SU** 345.1 in 8765.0 mm Less
Longueur avec le ripper monodent 319.2 in 8107.0 mm Less
Longueur avec le ripper multident 331.8 in 8427.0 mm Less
Longueur hors tout (lame SU et ripper SS)** 421.7 in 10712.0 mm Less
Remarque *Comprend la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. *Comprend la hauteur d'arête pour les dimensions totales sur surfaces dures. Less
Remarque **Lame CD sur D11T CD. **Lame CD sur D11T CD. Less
Remarque L'illustration présente le D11T équipé de patins de 710 mm (28 in). L'illustration présente le D11T équipé de patins de 710 mm (28 in). Less

Structures

Conçue pour améliorer au maximum la productivité et la longévité.


Moteur

Puissance et fiabilité pour aller plus loin.


Technologie de réduction des émissions

Pour des solutions intégrées parfaitement fiables.


Circuit de refroidissement

Refroidissement amélioré pour travailler sans s'arrêter même dans les conditions de travail les plus exigeantes.


Groupe motopropulseur

Puissance et contrôle pour déplacer vos matériaux.


Train de roulement

Conçu pour offrir un équilibre optimisé et les meilleures performances de la machine sur le chantier.


Poste de conduite

Pour le confort, la commodité et la productivité.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier.


Cat MineStar

À configurer selon vos besoins.


Sécurité

Pour ne courir aucun risque.


Outils de travail

Toute la flexibilité pour adapter la machine à vos besoins.


Facilité d'entretien

Moins de temps en atelier, beaucoup plus sur le terrain.


Assistance client

Votre concessionnaire Cat sait comment maintenir la productivité de vos machines pour applications minières.


Développement durable

Conçu pour penser aux générations futures.


D11T/D11T CD Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur, 150 A
  • Avertisseur de recul
  • Batteries, 12 V (4), 200 Ah
  • Convertisseurs, 12 V, 10 A et 20 A
  • Connecteur de diagnostic
  • Klaxon avant
  • Éclairage, compartiment moteur
  • Système d'éclairage, cinq (5) projecteurs HID/sept (7) projecteurs à halogène
  • Prise de démarrage

POSTE DE CONDUITE
  • Centrale de surveillance électronique Advisor
  • Climatiseur avec chauffage
  • Accoudoir réglable
  • Cabine FOPS
  • Contacteur de désactivation, commandes hydrauliques
  • Décélération, pédale
  • Commande de direction extra-douce (FTC)
  • Contacteur de régulateur électronique
  • Circuit hydraulique à commande électronique pour la commande du bulldozer et du ripper
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio, divertissements
  • Arceau ROPS
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Siège avec revêtement en tissu, à suspension pneumatique
  • Essuie-glaces, balayage intermittent, vitesses lente et rapide

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • C32 avec technologie ACERT : démarreur électrique 24 V
  • Refroidisseurs d'admission air-air
  • Filtres à air doubles avec préfiltre
  • Circuits de refroidissement à lamelles d'aluminium : – Préfixe du numéro de série : AMA et MDG
  • Passage des rapports avec contrôle automatique de l'accélérateur
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Gestion des changements de vitesse
  • Minuterie de coupure de ralenti du moteur
  • Préfiltre du moteur
  • Aide automatique au démarrage à l'éther
  • Réducteurs planétaires à quatre planétaires et double réduction
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Système de vidange d'huile rapide
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Radiateur Mesabi : – Préfixe du numéro de série : JEL et JNS
  • Silencieux, double
  • Frein de stationnement électronique
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Séparateur, eau/carburant
  • Écrans thermiques
  • Coupleur différentiel
  • Transmission Powershift : 3 rapports AV et 3 AR

TECHNOLOGIE
  • Assistance de lame automatisée
  • Autoshift avancé
  • Product Link (satellite)
  • VIMS 3G

TRAIN DE ROULEMENT
  • Graisseurs d'axe d'extrémité de balancier de suspension, à distance
  • Galets et roues folles lubrifiés à vie
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Train de roulement à suspension, châssis porteur tubulaire à huit galets
  • Roue folle à trois boulons et embouts de rouleaux
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Guides de chaîne
  • Maillons de fermeture en deux parties

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Points d'arrimage
  • Rail protecteur du garde-boue
  • Marchepieds et poignées à usage intensif
  • Centrale de surveillance de présence du conducteur
  • Surveillance de la pente et de la pente latérale

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Blindages inférieurs
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Commande de lame à double inclinaison
  • Robinets de vidange écologiques
  • Capotage moteur
  • Orifices de prélèvement d'échantillons de liquides
  • Prééquipement pour commande de nivellement
  • Centre d'entretien au niveau du sol
  • Circuit hydraulique du ripper
  • Protection antivandalisme (8 cadenas)

D11T/D11T CD Options

PROTECTIONS
  • Blindages inférieurs, étanches
  • Blindages inférieurs, partiels
  • Protection, pignons fous du train de roulement
  • Écran de calandre

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation : – Garde-boue – ROPS
  • Surfaces vitrées de la cabine : – 276 kPa (40 psi) – Double vitrage résistant aux impacts
  • Siège chauffé et ventilé
  • Équipement du conducteur : – Version 5e centile – Ouverture rapide
  • Préfiltre motorisé
  • Équipement de visibilité (caméra et rétroviseurs) : – Une seule caméra – Deux caméras – Rétroviseurs
  • Stores

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Liquide de refroidissement du moteur Artic
  • Préfiltre moteur à effet centrifuge
  • Prélubrification du moteur
  • Équipements de ventilation : – Filtres hydrauliques - Inversion de sens (non proposée sur le bulldozer D11T).- Inversion de sens avec filtres (non proposée sur le bulldozer D11T)
  • Réducteurs : – Coquilles de protection
  • Équipements pour haute altitude (non proposés sur le bulldozer D11T)
  • Radiateur Mesabi : – Préfixe du numéro de série : AMA et MDG
  • Système de vidange d'huile rapide distant pour le moteur et le groupe motopropulseur (situé au niveau centre d'entretien au sol)

TRAIN DE ROULEMENT
  • Galets supérieurs
  • Galets supérieurs : pour temps froid
  • Chaînes à bagues de retenue PPR, étanches et lubrifiées : – 710 mm (28 in) service intensif (non proposé sur le bulldozer D11T) – 710 mm (28 in) service intensif, matériau résistant à l'abrasion (non proposé sur le bulldozer D11T) – 710 mm (28 in) service intensif, évidement central trapézoïdal (non proposée sur le bulldozer D11T) – 810 mm (32 in) service intensif – 810 mm (32 in) service intensif, matériau résistant à l'abrasion – 810 mm (32 in) service intensif, évidement central trapézoïdal – 810 mm (32 in) service intensif, grands maillons – 810 mm (32 in) service intensif, grands maillons, matériau résistant à l'abrasion – 810 mm (32 in) service intensif, évidement central trapézoïdal, grands maillons – 915 mm (36 in) service intensif, bagues de retenue – 915 mm (36 in) service intensif, bagues de retenue, matériau résistant à l'abrasion – 915 mm (36 in) service intensif, bagues de retenue, évidement central trapézoïdal – 915 mm (36 in) service intensif, bagues de retenue, grands maillons
  • Équipements pour train de roulement : – Abrasion – Abrasion à froid – Temps froid – Réduction sonore

ÉQUIPEMENTS DE BULLDOZER
  • Lame 11CD résistante à l'abrasion
  • Plaque 11CD sans usure
  • Lame 11SU résistante à l'abrasion (non proposée sur le bulldozer D11T)
  • Lame 11SU résistante à l'abrasion, noire (non proposée sur le bulldozer D11T)
  • Plaque 11SU anti-usure (non proposée sur le bulldozer D11T)
  • Lame 11U résistante à l'abrasion (non proposée sur le bulldozer D11T)
  • Lame 11U résistante à l'abrasion, noire (non proposée sur le bulldozer D11T)
  • Plaque 11U anti-usure (non proposée sur le bulldozer D11T)

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Contrepoids arrière
  • Système d'installation sans marteau et à bagues de retenue CapSure : – Monodent – Multident – Monodent profond
  • Barre d'attelage, arrière (non proposée sur le bulldozer D11T)
  • Ripper multident : – Bulldozer – Remblai de lessivage (non proposé sur le bulldozer D11T) – Standard (non proposé sur le bulldozer D11T)
  • Lubrification du ripper
  • Ripper monodent : – Bulldozer/lourd – Tampon de poussée (non proposé sur le bulldozer D11T) – Standard (non proposé sur le bulldozer D11T)

TECHNOLOGIE
  • Command pour le refoulement (installée par le concessionnaire)
  • Commande de la machine, performances : – AutoCarry – Commande automatique du ripper
  • Terrain pour nivellement : – avec commande de lame

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Version d'accès (échelle et plate-forme)
  • Réservoir de carburant : – Préparé pour plate-forme – Capacité supérieure
  • Éclairage : – LED – LED, haute intensité – Avertissement, stroboscope
  • Échelle d'accès motorisée
  • Plate-forme d'accès arrière

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Dispositif de graissage automatique
  • Points de graissage, groupés
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur
  • Réchauffeur de carburant
  • Canalisations hydrauliques, fonction AutoCarry
  • Canalisations hydrauliques, grilles
  • Canalisations hydrauliques, grilles et fonction AutoCarry