< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tracteur D6R2 Cat arrive sur votre chantier fort de plus de 100 ans d'expertise inégalée dans les tracteurs à chaînes. Caterpillar conçoit et construit le moteur intégré et le groupe motopropulseur pour fonctionner ensemble afin d'obtenir une productivité, une efficacité et une fiabilité maximales. Les fonctionnalités telles que le circuit hydraulique à deux pompes et la direction différentielle vous offrent une nouvelle dimension en matière de polyvalence et de maniabilité. Avec sa structure robuste et le confort qu'il offre au conducteur, le D6R2 est un tracteur de pointe conçu pour vous aider à produire un travail de la meilleure qualité possible dans un large éventail d'applications.

Moteur

Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 189.0 HP 141.0 kW Less

Moteur - Standard

Modèle de moteur C9 ACERT Cat C9 ACERT Cat Less
Émissions Conforme aux normes normes sur les émissions équivalentes à EPA Tier 2 aux États-Unis, Stage II dans l'Union européenne et Nonroad II en Chine. Conforme aux normes normes sur les émissions équivalentes à EPA Tier 2 aux États-Unis, Stage II dans l'Union européenne et Nonroad II en Chine. Less
Puissance moteur (maximale) – SAE J1995 207.0 HP 154.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 203.0 HP 151.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 (DIN) 206.0 HP 151.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) – Régime moteur 1900.0 tr/min 1900.0 tr/min Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 179.0 HP 133.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 182.0 HP 133.0 kW Less
Puissance nette (nominale) - 80/1269/CEE 179.0 HP 133.0 kW Less
Puissance nette (nominale) – Régime moteur nominal 2000.0 tr/min 2000.0 tr/min Less
Puissance nette (maximale) – ISO 9249/SAE J1349 189.0 HP 141.0 kW Less
Puissance nette (maximale) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 192.0 HP 141.0 kW Less
Puissance nette (maximale), 80/1269/CEE 189.0 HP 141.0 kW Less
Puissance nette (maximale) – Régime moteur 1900.0 tr/min 1900.0 tr/min Less
Alésage 4.4 in 112.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 in3 8.8 L Less

Moteur : XL/LGP

Modèle de moteur C9 ACERT Cat C9 ACERT Cat Less
Émissions Conforme aux normes normes sur les émissions équivalentes à EPA Tier 2 aux États-Unis, Stage II dans l'Union européenne et Nonroad II en Chine. Conforme aux normes normes sur les émissions équivalentes à EPA Tier 2 aux États-Unis, Stage II dans l'Union européenne et Nonroad II en Chine. Less
Puissance moteur (maximale) – SAE J1995 227.0 HP 169.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 223.0 HP 166.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 (DIN) 226.0 HP 166.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) – Régime moteur 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 198.0 HP 148.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 202.0 HP 148.0 kW Less
Puissance nette (nominale) - 80/1269/CEE 199.0 HP 148.0 kW Less
Puissance nette (nominale) – Régime moteur nominal 2000.0 tr/min 2000.0 tr/min Less
Puissance nette (maximale) – ISO 9249/SAE J1349 212.0 HP 158.0 kW Less
Puissance nette (maximale) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 215.0 HP 158.0 kW Less
Puissance nette (maximale), 80/1269/CEE 212.0 HP 158.0 kW Less
Puissance nette (maximale) – Régime moteur 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Alésage 4.4 in 112.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 in3 8.8 L Less

Transmission

Marche avant 1,0 2.4 mph 3.8 km/h Less
Marche avant 2,0 4.0 mph 6.5 km/h Less
Marche avant 3,0 7.1 mph 11.5 km/h Less
Marche arrière 1,0 3.0 mph 4.8 km/h Less
Marche arrière 2,0 5.2 mph 8.4 km/h Less
Marche arrière 3,0 9.0 mph 14.5 km/h Less
Marche avant 1,5* 3.0 mph 4.8 km/h Less
Marche avant 2,5* 5.2 mph 8.4 km/h Less
Marche arrière 1,5* 3.9 mph 6.2 km/h Less
Marche arrière 2.5* 5.2 mph 8.4 km/h Less
Remarque *Avec option Autoshift sélectionnée *Avec option Autoshift sélectionnée Less

Contenances

Réservoir de carburant 112.0 gal 424.0 L Less
Circuit de refroidissement 15.7 gal 59.4 L Less
Carter moteur 7.4 gal 28.0 L Less
Groupe motopropulseur 38.6 gal 146.0 L Less
Réducteurs (chacun) 3.6 gal 13.5 L Less
Châssis porteurs (chacun) 6.5 gal 24.6 L Less
Réservoir hydraulique 13.6 gal 51.5 L Less
Arbre de pivot 1.3 gal 5.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 41853.0 lb 18984.0 kg Less
Poids en ordre de marche : hauteur de levage standard 18 984 -19 448 kg (41 853 - 42 875 lb) 18 984 -19 448 kg (41 853 - 42 875 lb) Less
En ordre de marche : D6R2 (S) 41853.0 lb 18984.0 kg Less
En ordre de marche : D6R2 (SU) 42033.0 lb 19066.0 kg Less
En ordre de marche : D6R2 (A) 42875.0 lb 19448.0 kg Less
En ordre de marche : D6R2 XL (SU) 43903.0 lb 19914.0 kg Less
Poids en ordre de marche : XL 19 914 - 19 969 kg (43 903-44 024 lb) 19 914 - 19 969 kg (43 903-44 024 lb) Less
En ordre de marche : D6R2 XL (A) 44024.0 lb 19969.0 kg Less
En ordre de marche : D6R2 LGP (S) 47754.0 lb 21661.0 kg Less
En ordre d'expédition : D6R2 35735.0 lb 16209.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP 47754.0 lb 21661.0 kg Less
En ordre d'expédition : D6R2 XL 37082.0 lb 16820.0 kg Less
En ordre d'expédition : D6R2 LGP 41270.0 lb 18720.0 kg Less

Châssis : standard

Type de patin Service modéré Service modéré Less
Largeur du patin 22.0 in 560.0 mm Less
Hauteur de l'arête 2.6 in 65.0 mm Less
Patins par côté 39 39 Less
Galets inférieurs par côté 6 6 Less
Inclinaison de chaîne 8.0 in 203.0 mm Less
Oscillation au niveau de la roue folle avant 3.4 in 86.0 mm Less
Voie des chaînes 74.0 in 1880.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 104.9 in 2664.0 mm Less
Surface de contact au sol 4625.0 in2 2.98 m2 Less
Pression au sol (ISO 16754) : lame S 9.0 PSI 62.4 kPa Less
Pression au sol (ISO 16754) : lame SU 9.1 PSI 62.6 kPa Less
Pression au sol (ISO 16754) : lame A 9.3 PSI 63.9 kPa Less

Train de roulement : XL

Type de patin Service modéré Service modéré Less
Largeur du patin 22.0 in 560.0 mm Less
Hauteur de l'arête 2.6 in 65.0 mm Less
Patins par côté 41 41 Less
Galets inférieurs par côté 7 7 Less
Inclinaison de chaîne 8.0 in 203.0 mm Less
Oscillation au niveau de la roue folle avant 3.7 in 95.0 mm Less
Voie des chaînes 74.0 in 1880.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 113.0 in 2871.0 mm Less
Surface de contact au sol 4984.0 in2 3.22 m2 Less
Pression au sol (ISO 16754) : lame SU 8.8 PSI 60.7 kPa Less
Pression au sol (ISO 16754) : lame A 8.8 PSI 60.9 kPa Less

Commandes hydrauliques

Type de pompe : équipements À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable Less
Type de pompe : direction À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable Less
Régime au régime moteur nominal – Équipement 2120.0 tr/min 2120.0 tr/min Less
Régime au régime moteur nominal – Direction 2440.0 tr/min 2440.0 tr/min Less
Sortie de pompe : équipement 53.6 gal/min 203.0 l/min Less
Sortie de pompe : direction 52.6 gal/min 199.0 l/min Less
Débit du vérin de levage 56.5 gal/min 214.0 l/min Less
Débit du vérin d'inclinaison 23.8 gal/min 90.0 l/min Less
Débit du vérin de ripper 56.5 gal/min 214.0 l/min Less
Pressions en ordre de marche maximales : vérin de levage de bulldozer 2799.0 PSI 19300.0 kPa Less
Pressions en ordre de marche maximales : vérin d'inclinaison de bulldozer 2799.0 PSI 19300.0 kPa Less
Pressions en ordre de marche maximales : vérin de levage de ripper 2799.0 PSI 19300.0 kPa Less
Pressions en ordre de marche maximales : direction 5874.0 PSI 40500.0 kPa Less
Clapet de décharge principal : réglage de la pression de décharge, outil 3147.0 PSI 21700.0 kPa Less
Clapet de décharge principal : réglage de la pression de décharge, direction 6599.0 PSI 45500.0 kPa Less

Rippers

Poids avec dents standard 3624.0 lb 1644.0 kg Less
Type À parallélogramme fixe À parallélogramme fixe Less
Nombre de poches 3 : dents multiples 3 : dents multiples Less
Largeur hors tout de la traverse 86.2 in 2190.0 mm Less
Profondeur de pénétration maximale 19.7 in 500.0 mm Less
Force de pénétration maximale 14747.0 lbf 65.6 kN Less
Force d'extraction 26190.0 lbf 116.5 kN Less

Normes

ROPS Le cadre ROPS (cadre de protection en cas de retournement) proposé par Caterpillar est conforme aux normes ROPS ISO 3471:2008. Le cadre ROPS (cadre de protection en cas de retournement) proposé par Caterpillar est conforme aux normes ROPS ISO 3471:2008. Less
FOPS Le cadre FOPS (cadre de protection contre les chutes d'objets) est conforme aux critères FOPS de la norme ISO 3449:2005 Le cadre FOPS (cadre de protection contre les chutes d'objets) est conforme aux critères FOPS de la norme ISO 3449:2005 Less
Cabine Conforme aux normes en vigueur Conforme aux normes en vigueur Less
Freins Freins conformes à la norme SAE J/ISO 10265:2008 Freins conformes à la norme SAE J/ISO 10265:2008 Less

Train de roulement : LGP (Low Ground Pressure, faible pression au sol)

Type de patin Service modéré Service modéré Less
Largeur du patin 36.0 in 915.0 mm Less
Hauteur de l'arête 2.6 in 65.0 mm Less
Patins par côté 45 45 Less
Galets inférieurs par côté 8 8 Less
Inclinaison de chaîne 8.0 in 203.0 mm Less
Oscillation au niveau de la roue folle avant 4.4 in 112.0 mm Less
Voie des chaînes 90.0 in 2286.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 128.9 in 3275.0 mm Less
Surface de contact au sol 9290.0 in2 5.99 m2 Less
Pression au sol (ISO 16754) : lame SLGP 5.1 PSI 35.4 kPa Less

Poste de conduite

Confort et productivité


Puissance et performance

Conçu pour mener le travail à bien


Des machines sur mesure

Robuste jusque dans les moindres détails


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier


Versions spéciales

Spécialement conçues pour des performances optimales


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte


D6R2 Équipement standard

CONFIGURATIONS DU TRACTEUR
  • D6R2
  • D6R2 XL
  • D6R2 LGP (faible pression au sol)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C9 ACERT Cat à turbocompresseur et injection directe. Conforme à des normes sur les émissions équivalentes aux normes américaines EPA Tier 2 ou européennes Stage II (non actuelles). Certifié conforme à la norme chinoise II pour les moteurs non routiers.
  • Radiateur à plaques à barres d'aluminium
  • Filtre à air, préfiltre avec tube éjecteur de poussière Strata
  • Filtre à air avec indicateur de colmatage électronique
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC) à plaques à barres d'aluminium
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Ventilateur à prise directe
  • Réducteurs avec train planétaire simple réduction à 3 satellites
  • Filtre à carburant avec indicateur/capteur de présence d'eau dans le carburant
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Silencieux et cheminée d'échappement avec mitre
  • Frein de stationnement électronique
  • Transmission Powershift électronique à trains planétaires (3 vitesses AV/3 vitesses AR)
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Convertisseur de couple/coupleur différentiel

TRAIN DE ROULEMENT
  • Galets supérieurs, lubrifiés à vie (modèles XL et LGP)
  • Prééquipement pour galet supérieur (modèle standard)
  • Balancier de suspension
  • Guides-protecteurs de chaînes d'extrémité
  • Roues libres, lubrifiées à vie
  • Arbres de pivot, clavetés
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Galets inférieurs, lubrifiés à vie
  • Châssis porteurs tubulaires
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Chaîne à usage intensif, étanche et lubrifiée

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (115 A)
  • 2 batteries, sans entretien 12 V (circuit 24 V)
  • Convertisseur, 12 V, 10 A avec 1 prise
  • Connecteur de diagnostic
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Klaxon avant
  • Feux, halogène (4)

POSTE DE CONDUITE
  • Accoudoir réglable
  • Pédale de décélération
  • Commande de direction différentielle à poignée
  • Cabine, cadre ROPS intégré
  • Centrale de surveillance Caterpillar : – température du liquide de refroidissement – température d'huile hydraulique – température d'huile du groupe motopropulseur – niveau de carburant – régime moteur, compte-tours – compteur d'entretien – système de témoins d'avertissement
  • Repose-pieds, intégrés au tableau de bord
  • Commandes hydrauliques par pilote avec contacteur de désactivation électronique
  • Rétroviseur
  • Siège anatomique à suspension réglable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Contacteur de l'accélérateur, commutateur rotatif électronique

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Prééquipement Product Link Cat
  • Couvercle de moteur avec capot et capotages latéraux ajourés
  • Dispositif de traction avant
  • Protections, inférieures
  • Porte du radiateur, à évents
  • Ancrage de vérin de levage
  • Vérins de levage avec canalisations
  • Circuit hydraulique à load sensing, levage et inclinaison de lame
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Orifices de prélèvement d'échantillons : – huile moteur – liquide de refroidissement moteur – huile du groupe motopropulseur – huile hydraulique
  • Protection antivandalisme : – cadenas installés sur le coffre de batterie et le robinet de vidange du réservoir de carburant – prééquipement pour cadenas pour compartiments de liquide et capotage moteur

D6R2 Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Robinets de vidange, écologiques, groupe motopropulseur
  • Protection thermique du moteur avec turbocompresseur refroidi par eau
  • Réducteurs, STD, XL ou LGP, liquides pour climat polaire
  • Réducteurs, XL ou LGP, protection des joints
  • Circuit de carburant, réchauffé
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 240 V
  • Système de vidange d'huile, grande vitesse
  • Préfiltre, en position relevée
  • Préfiltre à effet centrifuge avec tamis
  • Protection des faisceaux de radiateur
  • Ventilateur de radiateur, réversible (par temps froid)
  • Ventilateur de radiateur, à éjecteur
  • Ventilateur de radiateur, vitesse accrue (température ambiante élevée)
  • Insonorisation, extérieure
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Radiateur résistant aux déchets

TRAIN DE ROULEMENT
  • SystemOne (XL ou LGP)
  • Guide de chaîne, central (STD, XL et LGP)
  • Guide de chaîne, sur toute la longueur (STD, XL et LGP)
  • Patin de chaîne, 560 mm ( 22,0 in), service modéré (STD et XL)
  • Patin de chaîne, 560 mm (22,0 in), service intensif (STD et XL)
  • Patin de chaîne, 560 mm ( 22,0 in), service intensif avec évidement trapézoïdal (XL)
  • Patin de chaîne, 610 mm (24 in), service modéré (STD et XL)
  • Patin de chaîne, 610 mm (24 in), service intensif, SystemOne, (XL)
  • Patin de chaîne, 610 mm (24 in), service intensif avec évidement trapézoïdal (XL)
  • Patin de chaîne, 915 mm ( 36,0 in), service modéré (LGP)
  • Patin de chaîne, 915 mm ( 36,0 in), service intensif, SystemOne (LGP)
  • Patin de chaîne, 915 mm ( 36,0 in), service intensif avec évidement trapézoïdal (LGP)
  • Patin de chaîne, 990 mm (39 in), autonettoyant (LGP)
  • Traitement des déchets/décharge sanitaire (XL et LGP)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur, 150 A à usage intensif
  • Alternateur, 150 A, caréné
  • Batterie à usage intensif
  • Feux, halogène (6)
  • Feux, diode (6)
  • Feux, halogène (4 - balayage)
  • Feux, halogène (8 - balayage)

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine, Arctic, cadre ROPS intégré
  • Toit, cadre ROPS intégré
  • Rétroviseur supplémentaire
  • Grille, arrière, cabine ou toit
  • Grilles, latérales, cabine ou toit
  • Grilles, porte/avant, cabine ou toit
  • Siège à suspension, revêtement en vinyle, ceinture de sécurité à enrouleur 76 mm (3 in)
  • Siège à suspension, revêtement en tissu, ceinture de sécurité à enrouleur 76 mm (3 in)
  • Siège à suspension, revêtement en tissu, chauffé et ventilé, ceinture de sécurité à enrouleur 76 mm (3 in)

PRODUITS TECHNOLOGIQUES
  • Product Link Cat, satellite, série pro
  • Product Link Cat, cellulaire, série pro
  • Product Link Cat, deux modes, série pro et série Élite

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Barre d'attelage rigide
  • Contrepoids arrière
  • Circuit hydraulique de ripper
  • Ripper multident, porte-dents droits ou incurvés (3)
  • Barre de décrottage arrière (XL ou LGP)
  • Barres de décrottage avant (XL ou LGP)

PROTECTIONS
  • Capotage, moteur, capot solide
  • Protection inférieure, extra-robuste
  • Protection du réservoir de carburant
  • Protections des canalisations hydrauliques d'inclinaison de lame
  • Protections, pour les opérations de défrichement
  • Protection de radiateur, extra-robuste
  • Protection de la transmission
  • Arceaux, protection avant

BULLDOZERS
  • Lame orientable, cavage hydraulique ou mécanique (STD et XL)
  • Lame orientable, cavage hydraulique ou mécanique, opérations de défrichement (XL)
  • Lame semi-universelle, cavage hydraulique (STD et XL)
  • Lame semi-universelle, cavage hydraulique, pour applications de décharge sanitaire (XL)
  • Lame semi-universelle, cavage hydraulique, opérations de défrichement (STD et XL)
  • Lame droite, cavage hydraulique (STD et LGP)
  • Lame droite, cavage hydraulique, pour applications de décharge sanitaire (LGP)