< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Puissance au volant 153.0 HP 114.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.31 in 135.0 mm Less
Cylindrée 433.27 in3 7.1 L Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 187.0 HP 139.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 (DIN) 189.0 HP 139.0 kW Less
Puissance moteur (maximale) : SAE J1995 189.0 HP 141.0 kW Less
Normes sur les émissions Conforme à la norme chinoise III sur les émissions pour moteurs non routiers et à des normes équivalentes EPA Tier 3 équivalant à la norme européenne Stage IIIA sur les émissions Conforme à la norme chinoise III sur les émissions pour moteurs non routiers et à des normes équivalentes EPA Tier 3 équivalant à la norme européenne Stage IIIA sur les émissions Less
Puissance nette (maximale) : ISO 9249/SAE J1349 174.0 HP 130.0 kW Less
Puissance nette (maximale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 177.0 HP 130.0 kW Less
Remarque *Puissance nominale 2 200 tr/min *Puissance nominale 2 200 tr/min Less
Puissance nette (nominale)* : ISO 9249/SAE J1349 153.0 HP 114.0 kW Less
Puissance nette (nominale)* : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 155.0 HP 114.0 kW Less

Transmission

Marche avant 1,0 2.1 mph 3.3 km/h Less
Marche avant 2,0 3.6 mph 5.8 km/h Less
Marche avant 3,0 6.3 mph 10.1 km/h Less
Marche arrière 1,0 2.6 mph 4.2 km/h Less
Marche arrière 2,0 4.5 mph 7.3 km/h Less
Marche arrière 3,0 7.8 mph 12.5 km/h Less
Marche avant 1,5* 2.6 mph 4.2 km/h Less
Marche avant 2,5* 4.5 mph 7.3 km/h Less
Marche arrière 1,5* 3.2 mph 5.2 km/h Less
Marche arrière 2.5* 4.5 mph 7.3 km/h Less
Remarque *Avec option Autoshift sélectionnée. *Avec option Autoshift sélectionnée. Less

Contenances

Réservoir de carburant 79.0 gal 299.0 L Less
Circuit de refroidissement 7.93 gal 30.0 L Less
Carter moteur 4.1 gal 15.5 L Less
Groupe motopropulseur 42.27 gal 160.0 L Less
Réducteurs (chacun) 1.85 gal 7.0 L Less
Réservoir hydraulique 7.8 gal 29.5 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 35345.0 lb 16032.0 kg Less
En ordre de marche : D5R2 XL (VPAT) 35345.0 lb 16032.0 kg Less
En ordre de marche : D5R2 XL (SU) 35536.0 lb 16119.0 kg Less
En ordre de marche : D5R2 XL (A) 37485.0 lb 17003.0 kg Less
En ordre de marche : D5R2 LGP (VPAT) 40794.0 lb 18504.0 kg Less
En ordre d'expédition : D5R2 XL (VPAT) 32439.0 lb 14714.0 kg Less
En ordre d'expédition : D5R2 XL (SU) 30560.0 lb 13862.0 kg Less
En ordre d'expédition : D5R2 XL (A) 33843.0 lb 15351.0 kg Less
Expédition : D5R2 LGP (VPAT) 37476.0 lb 16999.0 kg Less

Lames

A XL : capacité (SAE J1265) 4.2 yd3 3.18 m3 Less
A XL : largeur 164.0 in 4165.0 mm Less
SU XL : capacité (SAE J1265) 5.6 yd3 4.28 m3 Less
SU XL : largeur 124.2 in 3154.0 mm Less
VPAT LGP : capacité (SAE J1265) 4.1 yd3 3.16 m3 Less
VPAT LGP : largeur 160.6 in 4080.0 mm Less
VPAT XL : capacité (SAE J1265) 4.2 yd3 3.18 m3 Less
VPAT XL : largeur 128.8 in 3272.0 mm Less

Dimensions approximatives : XL

Voie du tracteur 74.4 in 1890.0 mm Less
Largeur du tracteur, tourillons inclus 103.9 in 2640.0 mm Less
Largeur du tracteur sans tourillons (largeur de patins standard) 98.0 in 2490.0 mm Less
Hauteur de la machine depuis le sommet de l'arête - tuyau d'échappement 117.3 in 2979.0 mm Less
Hauteur de la machine depuis le sommet de l'arête - cabine ROPS (cabine ou toit) 121.5 in 3086.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 102.8 in 2611.0 mm Less
Longueur du tracteur de base 137.0 in 3480.0 mm Less
Avec les équipements suivants, ajouter : lame SU 60.9 in 1546.0 mm Less
Avec les équipements suivants, ajouter : lame A (droite/inclinée à 25 degrés) 1 450 mm, 2 303 mm (57,1 in, 90,7 in) 1 450 mm, 2 303 mm (57,1 in, 90,7 in) Less
Avec les équipements suivants, ajouter : lame VPAT (droite/inclinée à 25 degrés) 1 343 mm, 1 965 mm (52,9 in, 77,4 in) 1 343 mm, 1 965 mm (52,9 in, 77,4 in) Less
Avec les équipements suivants, ajouter : barre d'attelage arrière 7.6 in 192.0 mm Less
Avec les équipements suivants, ajouter : ripper multident (pointe au niveau du sol) 48.4 in 1230.0 mm Less
Hauteur d'arête 2.6 in 66.0 mm Less
Garde au sol 15.5 in 394.0 mm Less
Hauteur de la barre d'attelage (entre le sommet de l'arête et l'axe de la chape) 24.4 in 621.0 mm Less

Dimensions approximatives : LGP

Voie du tracteur 85.0 in 2160.0 mm Less
Largeur du tracteur, tourillons inclus 129.1 in 3279.0 mm Less
Largeur du tracteur sans tourillons (largeur de patins standard) 118.1 in 3000.0 mm Less
Hauteur de la machine depuis le sommet de l'arête - tuyau d'échappement 121.4 in 3083.0 mm Less
Hauteur de la machine depuis le sommet de l'arête - cabine ROPS (cabine ou toit) 126.0 in 3200.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 122.6 in 3113.0 mm Less
Longueur du tracteur de base 158.1 in 4017.0 mm Less
Avec les équipements suivants, ajouter : lame SU S.O. S.O. Less
Avec les équipements suivants, ajouter : lame A (droite/inclinée à 25 degrés) S.O. S.O. Less
Avec les équipements suivants, ajouter : lame VPAT (droite/inclinée à 25 degrés) 49.2 in 1249.0 mm Less
Avec les équipements suivants, ajouter : barre d'attelage arrière 5.8 in 148.0 mm Less
Avec les équipements suivants, ajouter : ripper multident (pointe au niveau du sol) 46.9 in 1190.0 mm Less
Hauteur d'arête 2.2 in 57.0 mm Less
Garde au sol 20.0 in 507.0 mm Less
Hauteur de la barre d'attelage (entre le sommet de l'arête et l'axe de la chape) 28.5 in 725.0 mm Less

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace

Simplicité d'utilisation

  • La cabine modernisée, équipée d'un cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll Over Protection Structure) intégré et d'un siège inclinable à 15°, offre au conducteur une meilleure visibilité panoramique, pour une sécurité et une productivité accrues.
  • L'habitacle silencieux, avec une meilleure pressurisation de cabine, contribue à empêcher la pénétration de poussière, pour un poste de conduite plus sain.
  • Le nouveau tableau de bord est facile à lire.
  • L'unique poignée tournante de commande pour la sélection du sens de marche/des rapports facilite l'utilisation tout en permettant au conducteur de travailler avec plus de précision dans les espaces étroits.
  • Les commandes pilotées d'équipement hydraulique nécessitent peu d'efforts de la part du conducteur et offrent un fonctionnement plus régulier, précis et réactif des machines équipées de lames semi-universelles (SU, Semi-Universal) et inclinables (A, Angle).
  • La nouvelle lame à inclinaison, orientation et dévers variables (VPAT, Variable Power Angle Tilt) avec commandes électrohydrauliques (disponible mi-2016) vous permet de régler hydrauliquement le levage, l'orientation et le dévers pour des résultats plus précis. Les lames VPAT offrent une polyvalence accrue et peuvent être inclinées pour faciliter le transport.
  • La transmission Powershift à trains planétaires et à commande électronique garantit un passage des rapports en douceur.
  • Le mode Autoshift en option vous propose deux vitesses supplémentaires et permet à la machine de rétrograder automatiquement au rapport le plus efficace selon la charge. Cela permet d'économiser du carburant et d'accroître la productivité.
  • Une option de commande bidirectionnelle permet au conducteur de présélectionner un rapport de marche avant/arrière, pour des efforts réduits et une efficacité accrue.

Performances

  • Le Moteur C7.1 ACERT™ Cat® vous offre la puissance nécessaire pour évoluer dans des conditions difficiles.
  • La direction différentielle augmente la vitesse d'une chaîne, tout en ralentissant l'autre. Les performances de braquage restent ainsi excellentes même quand la lame est complètement chargée.
  • Avec le circuit hydraulique à deux pompes, vous bénéficiez à la fois d'une lame réactive et de performances de direction exceptionnelles. Cela vous donne une précision et une maniabilité accrue, ce qui s'avère particulièrement utile lors des travaux de défrichement ou en espace restreint.
  • Le circuit hydraulique à détection de charge, avec une pompe à pistons à cylindrée variable, ajuste en permanence la puissance hydraulique pour garantir un rendement optimal.
  • Le ventilateur plus grand et le nouveau circuit de refroidissement à plaques et barres d'aluminium, avec un espacement important entre les ailettes, offrent une efficacité accrue par rapport au modèle précédent, ainsi qu'une meilleure capacité de refroidissement en cas de températures ambiantes élevées.
  • Les versions pour la sylviculture, la gestion des déchets et les températures basses offrent des caractéristiques et des protections supplémentaires pour s'adapter à des environnements particulièrement difficiles.

Durabilité

  • La conception de roue d'entraînement surélevée de Caterpillar protège les réducteurs contre les chocs transmis par le sol.
  • Choisissez la configuration XL ou LGP pour vous adapter au mieux à la situation et à l'application.
  • Train de roulement extra-robuste ou SystemOne™ pour s'adapter à votre application.
  • Les filtres à carburant haute efficacité, avec capteurs de présence d'eau dans le carburant, améliorent la solidité du circuit de carburant.
  • Circuit de carburant compatible avec du biodiesel jusqu'au B20.
  • Les projecteurs à diodes offrent de meilleures performances et une durée de vie accrue.

Facilité d'entretien

  • Le condenseur de la climatisation est désormais monté à l'extérieur, à l'arrière de la cabine, pour améliorer les performances du circuit, le refroidissement du moteur et la facilité d'entretien.
  • Les caractéristiques telles que les points d'entretien regroupés, les jauges de niveau et l'accès facile au compartiment moteur vous permettent de réaliser l'entretien plus rapidement et plus facilement.
  • Le système de vidange d'huile rapide en option permet un entretien rapide et exempt de contamination pour l'huile du moteur et du groupe motopropulseur.
  • La surveillance à distance via Product Link™/VisionLink® aide les propriétaires à gérer leur parc de manière plus efficace et plus rentable.*
  • Les options de rénovation* et remanufacturation* certifiées vous aident à réduire les coûts d'exploitation sur tout le cycle de vie.
* Non disponibles dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat.