< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le nouveau Tracteur D6K Cat® offre un rendement énergétique exceptionnel ainsi que la puissance et la précision requises pour exceller dans un large éventail de tâches. Ce tracteur polyvalent est équipé d'un groupe motopropulseur fiable et sa conception globale est optimisé pour le nivellement de finition. En outre, pour accroître davantage votre productivité dans les travaux de nivellement, optez pour des options telles que la nouvelle technologie Cat GRADE avec Slope Assist™ qui vous aident à effectuer plus de travail, plus rapidement, sans faire l'impasse sur la qualité.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT C7.1 ACERT Less
Puissance au volant 130.0 HP 97.0 kW Less
Puissance moteur : 2 000 tr/min, SAE J1995 (brute) 160.0 HP 119.0 kW Less
Puissance moteur : 2 000 tr/min, ISO 14396 157.0 HP 117.0 kW Less
Normes sur les émissions Norme chinoise Stage III pour les moteurs non routiers et équivalente à la norme américaine EPA Tier 3/européenne Stage IIIA sur les émissions Norme chinoise Stage III pour les moteurs non routiers et équivalente à la norme américaine EPA Tier 3/européenne Stage IIIA sur les émissions Less
Puissance moteur : 2 000 tr/min, ISO 14396 (DIN) 159.0 HP 117.0 kW Less
Puissance nette : 2 200 tr/min, SAE J1349 128.0 HP 95.0 kW Less
Puissance nette : 2 200 tr/min, ISO 9249 130.0 HP 97.0 kW Less
Puissance nette : 2 200 tr/min, ISO 9249 (DIN) 132.0 HP 97.0 kW Less

Contenances

Réservoir de carburant 69.0 gal 260.0 L Less
Circuit de refroidissement 7.9 gal 30.0 L Less
Carter moteur 4.8 gal 18.0 L Less
Réservoir hydraulique 16.9 gal 64.0 L Less
Réducteurs (chaque XL et LGP) 4.9 gal 18.5 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 31600.0 lb 14350.0 kg Less
Poids en ordre de marche : XL 29800.0 lb 13500.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP 31600.0 lb 14350.0 kg Less
Remarque Poids exprimés avec chaînes extra-robustes Poids exprimés avec chaînes extra-robustes Less

Lames : VPAT/VPAT pliable, capacité*

XL 4.26 yd3 3.26 m3 Less
LGP 4.98 yd3 3.81 m3 Less
Remarque *ISO 9246 *ISO 9246 Less

Dimensions de la XL

Largeur du tracteur avec les équipements suivants : patins standard sans lame 92.0 in 2330.0 mm Less
Largeur du tracteur avec les équipements suivants : patins standard avec lame VPAT inclinée de 25° 114.0 in 2896.0 mm Less
Largeur du tracteur avec les équipements suivants : patins standard avec lame pliable en position de transport 93.0 in 2364.0 mm Less
Hauteur de la machine depuis l'extrémité de l'arête - cabine ROPS 117.0 in 2965.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (avec châssis en C et barre d'attelage) 181.0 in 4618.0 mm Less
Pour les équipements ci-après, ajoutez les valeurs suivantes à la longueur de base du tracteur : lame VPAT droite 15.0 in 382.0 mm Less
Pour les équipements ci-après, ajoutez les valeurs suivantes à la longueur de base du tracteur : lame VPAT inclinée de 25° (standard et pliable) 40.0 in 1012.0 mm Less
Pour les équipements ci-après, ajoutez les valeurs suivantes à la longueur de base du tracteur : garde au sol depuis la semelle du patin (conformément à la norme SAE J1234) 14.0 in 360.0 mm Less
Largeur de chaîne standard (extra-robuste) 22.0 in 560.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 104.0 in 2645.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754) 5.8 PSI 40.0 kPa Less
Remarque Dimensions exprimées avec chaînes extra-robustes Dimensions exprimées avec chaînes extra-robustes Less

Dimensions : LGP

Largeur du tracteur avec les équipements suivants : patins standard sans lame 109.0 in 2760.0 mm Less
Largeur du tracteur avec les équipements suivants : patins standard avec lame VPAT inclinée de 25° 131.0 in 3337.0 mm Less
Largeur du tracteur avec les équipements suivants : patins standard avec lame pliable en position de transport 112.0 in 2850.0 mm Less
Hauteur de la machine depuis l'extrémité de l'arête - cabine ROPS 117.0 in 2965.0 mm Less
Longueur du tracteur de base (avec châssis en C et barre d'attelage) 181.0 in 4618.0 mm Less
Pour les équipements ci-après, ajoutez les valeurs suivantes à la longueur de base du tracteur : lame VPAT droite 15.0 in 382.0 mm Less
Pour les équipements ci-après, ajoutez les valeurs suivantes à la longueur de base du tracteur : lame VPAT inclinée de 25° (standard et pliable) 40.0 in 1012.0 mm Less
Pour les équipements ci-après, ajoutez les valeurs suivantes à la longueur de base du tracteur : garde au sol depuis la semelle du patin (conformément à la norme SAE J1234) 14.0 in 360.0 mm Less
Largeur de chaîne standard (extra-robuste) 30.0 in 760.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 104.0 in 2645.0 mm Less
Pression au sol (ISO 16754) 4.5 PSI 31.0 kPa Less
Remarque Dimensions exprimées avec chaînes extra-robustes Dimensions exprimées avec chaînes extra-robustes Less

Lames : VPAT/VPAT pliable, largeur embouts inclus

XL 10.5 ft 3196.0 mm Less
LGP 12.0 ft 3682.0 mm Less

Transmission : vitesse de translation

Type de transmission Hydrostatique Hydrostatique Less
Marche avant 0-10 km/h (0-6,2 mph) 0-10 km/h (0-6,2 mph) Less
Marche arrière 0-10 km/h (0-6,2 mph) 0-10 km/h (0-6,2 mph) Less

Performances

  • Le Moteur C7.1 ACERT™ Cat allie puissance et fiabilité tout en offrant un rendement énergétique exceptionnel.
  • Train de roulement optimisé : huit (8) galets inférieurs et deux (2) galets supérieurs pour une conduite plus souple et un nivellement de finition excellent.
  • La lame large permet d'effectuer plus de tâches en moins de passages.
  • La commande de traction en option réduit le glissement des chaînes sur les terrains trop meubles ou boueux.
  • La lame à inclinaison, orientation et dévers variables (VPAT, Variable Pitch Angle Tilt) offre davantage de polyvalence et un réglage plus simple.

Efficacité

  • Les modes Éco optimisent le régime moteur tout en maintenant la vitesse au sol, ce qui permet d'économiser jusqu'à 18 % de carburant dans les applications où la charge sur la lame est plus légère, telles que le nivellement de finition.
  • La commande automatique du régime moteur réduit le régime moteur au ralenti, pour de meilleures économies de carburant.
  • La minuterie de coupure de ralenti du moteur arrête la machine après une durée de fonctionnement au ralenti définie, de manière à économiser du carburant et à se conformer aux réglementations en matière de fonctionnement au ralenti.

Simplicité d'utilisation

  • Commandes électrohydrauliques précises et intuitives grâce à un réglage de la sensibilité.
  • Nouvel affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display) qui place judicieusement les données de la machine, les menus de réglages et autres éléments sous les yeux du conducteur. Il comprend un affichage pour la caméra arrière ; ainsi, aucun moniteur supplémentaire n'est nécessaire.
  • Entretien facile grâce aux points d'entretien et de diagnostic groupés.
  • Au niveau du sol, un accès pratique au filtre à carburant primaire et au séparateur d'eau.
  • Machine facile à transporter sans déposer la lame.
  • Lame pliable en option.

Technologie Cat Connect

  • Pour améliorer votre productivité lors des travaux de nivellement, une vaste gamme de technologies GRADE en option vous aide à réaliser davantage de tâches de qualité en moins de temps.
  • Maintenez automatiquement l'inclinaison longitudinale/transversale définie pour la lame avec Cat GRADE et Slope Assist. Les tâches sont effectuées plus rapidement, avec une meilleure qualité de surface et beaucoup moins d'efforts de la part du conducteur. Aucun matériel externe ni signal GPS requis.
  • Que ce soit pour le refoulement ou le nivellement de finition, utilisez des plans de conception 3D plus efficacement grâce à Cat GRADE avec 3D.* Ce système de commande de nivellement intégré en usine est doté d'antennes GNSS (Global Navigation Satellite System, système de navigation globale par satellite) montées sur le toit de la cabine, supprimant ainsi les mâts et les câbles montés sur la lame.
  • La commande de stabilité de la lame Cat fonctionne de concert avec les commandes électrohydrauliques pour assister le conducteur dans les opérations de commande de la lame et ainsi obtenir de meilleurs nivellements de finition plus rapidement et à moindres efforts.
  • Le système Cat Slope Indicate affiche la pente transversale et l'orientation avant/arrière de la machine sur le moniteur principal, offrant une plus grande précision au conducteur lors de travaux en pente.
  • Cat AccuGrade™ est un système de commande de nivellement polyvalent et évolutif installé par le concessionnaire. Choisissez entre laser, système de navigation globale par satellite (GNSS) ou cellule de guidage (UTS, Universal Total Station), pour vous permettre de bénéficier du niveau de précision adapté aux exigences de votre chantier.
  • Équipez votre tracteur en usine pour installer facilement un système AccuGrade avec l'option de prééquipement AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option).
  • Gérez votre parc de manière plus efficace et rentable avec les systèmes de surveillance à distance Product Link™**/VisionLink®.
*Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour en connaître la disponibilité.

**Product Link non disponible dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour obtenir de plus amples informations.