< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caterpillar est leader mondial sur le marché des tracteurs à chaînes depuis plus d'un siècle. Le D7R allie la longévité et la fiabilité légendaires des produits Cat à une technologie éprouvée, conçue pour réduire les émissions de vos machines tout en augmentant la productivité et la rentabilité de votre entreprise. Doté d'une structure robuste, d'un groupe motopropulseur et d'un moteur entièrement intégrés, le D7R est un tracteur de pointe conçu pour vous aider à produire un travail de la meilleure qualité possible dans un large éventail d'applications.

Moteur

Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 260.0 HP 194.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 260.0 HP 194.0 kW Less
Alésage 4.4 in 112.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 in3 8.8 L Less
Puissance maximale à 1 900 tr/min : puissance brute, ISO 14396 274.0 HP 204.0 kW Less
Puissance maximale à 1 900 tr/min : puissance nette, ISO 9249 260.0 HP 194.0 kW Less

Transmission

Marche avant 1,0 2.19 mph 3.52 km/h Less
Marche avant 2,0 3.79 mph 6.1 km/h Less
Marche avant 3,0 6.55 mph 10.54 km/h Less
Marche arrière 1,0 2.82 mph 4.54 km/h Less
Marche arrière 2,0 4.88 mph 7.85 km/h Less
Marche arrière 3,0 8.44 mph 13.58 km/h Less

Contenances

Réservoir de carburant 126.5 gal 479.0 L Less
Circuit de refroidissement 19.3 gal 73.0 L Less
Carter moteur 7.4 gal 28.0 L Less
Groupe motopropulseur 47.0 gal 178.0 L Less
Réducteurs (chacun) 3.4 gal 13.0 L Less
Réservoir hydraulique 14.3 gal 54.0 L Less
Arbre de pivot 8.5 gal 32.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Poids en ordre de marche, STD 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Poids en ordre de marche : standard 55041.0 lb 24962.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : standard 44735.0 lb 20288.0 kg Less
Poids en ordre de marche, XR 56097.0 lb 25441.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition, XR 45791.0 lb 20767.0 kg Less
Poids en ordre de marche : LGP 59758.0 lb 27101.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : LGP 49348.0 lb 22380.0 kg Less

Train de roulement

Patins/côté : LGP 43 43 Less
Hauteur de l'arête 2.8 in 71.0 mm Less
Chaîne au sol : LGP 125.0 in 3175.0 mm Less
Surface de contact au sol (chaîne STD), LGP 9000.0 in2 5.81 m2 Less
Surface de contact au sol (chaîne STD), STD 4972.0 in2 3.21 m2 Less
Surface de contact au sol (chaîne STD), XR 5280.0 in2 3.41 m2 Less
Pression au sol (chaîne STD), LGP 6.64 PSI 45.78 kPa Less
Pression au sol (chaîne STD), STD 11.07 PSI 76.32 kPa Less
Pression au sol (chaîne STD), XR 10.62 PSI 73.22 kPa Less
Patins/côté, STD 40 40 Less
Patins/côté, XR 41 41 Less
Largeur standard du patin, LGP 36.0 in 914.0 mm Less
Largeur standard du patin, STD/XR 22.0 in 560.0 mm Less
Chaîne au sol, STD 113.0 in 2870.0 mm Less
Chaîne au sol, XR 120.0 in 3048.0 mm Less

Commandes hydrauliques : pompe

Capacité de la pompe 5584.0 PSI 38500.0 kPa Less
Type de pompe À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable Less
Régime au régime moteur nominal 2231.0 tr/min 2231.0 tr/min Less
Sortie de pompe 76.3 gal/min 289.0 l/min Less
Débit du vérin de levage 50.2 gal/min 190.0 l/min Less
Débit du vérin d'inclinaison 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Débit du vérin de ripper 50.2 gal/min 190.0 l/min Less

Commandes hydrauliques : clapet de décharge principal

Réglage de la pression de décharge 6092.0 PSI 42000.0 kPa Less

Commandes hydrauliques : pression en ordre de marche maximale

Levage du bulldozer 3300.0 PSI 22750.0 kPa Less
Inclinaison du bulldozer 2498.0 PSI 17225.0 kPa Less
Levage du ripper 3300.0 PSI 22750.0 kPa Less
Inclinaison du ripper 3300.0 PSI 22750.0 kPa Less
Direction 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less

Lames

Capacité de la lame A, STD/XR 5.08 yd3 3.89 m3 Less
Largeur de la lame A, STD/XR 177.0 in 4496.0 mm Less
Capacité de lame, LGP 7.7 yd3 5.89 m3 Less
Largeur de lame, LGP 178.9 in 4545.0 mm Less
Capacité de la lame SU, STD/XR 8.98 yd3 6.86 m3 Less
Largeur de la lame SU, STD/XR 145.4 in 3693.0 mm Less

Ripper

Force de pénétration maximale 19109.0 lb 85.0 kN Less
Réglage du pas, ripper abaissé : marche arrière 10.0 Degrés 10.0 Degrés Less
Réglage du pas, ripper abaissé : marche avant 15.0 Degrés 15.0 Degrés Less
Force d'extraction 39705.0 lb 176.6 kN Less
Poids : avec trois dents 7357.0 lb 3337.0 kg Less
Hauteur de déversement maximale en position relevée (sous la pointe dans le trou inférieur) 29.8 in 757.0 mm Less
Type À parallélogramme réglable À parallélogramme réglable Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors tout de la traverse 87.0 in 2210.0 mm Less
Profondeur de pénétration maximale 29.5 in 748.0 mm Less

Normes

ROPS/FOPS Normes Normes Less
Cabine Conforme aux normes répertoriées ci-dessous Conforme aux normes répertoriées ci-dessous Less
Freins Freins conformes à la norme SAE J/ISO 10265 MAR99 Freins conformes à la norme SAE J/ISO 10265 MAR99 Less

Cabine et commandes

Productivité, sécurité et confort


Moteur

Puissance et fiabilité


Groupe motopropulseur

Puissance et efficacité


Structures

Conception robuste pour une durée de service maximale


Train de roulement

Productivité à toute épreuve


Outils de travail

Des machines sur mesure


Solutions électroniques intégrées

Destinées à la réduction des coûts et à l'amélioration de la productivité


Facilité d'entretien

Des machines toujours opérationnelles


Support clientèle complet

Assistance concessionnaire réputée


D7R Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 95 A sans balai
  • 2 batteries, sans entretien 12 V (circuit 24 V)
  • Convertisseur, 12 V, 10 A avec 2 prises
  • Connecteur de diagnostic
  • 4 projecteurs (2 montés sur le vérin de levage et dirigés vers l'avant, 2 montés sur le réservoir de carburant et dirigés vers l'arrière)
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Klaxon avant

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur, sous le capot
  • Accoudoir réglable
  • Cabine à cadre ROPS/FOPS
  • Pédale de décélération
  • Commande de direction différentielle
  • Centrale de surveillance Cat : - Température du liquide de refroidissement - Température hydraulique - Température du groupe motopropulseur - Niveau de carburant - Compte-tours - Compteur d'entretien - Diagnostic
  • Repose-pieds intégrés au tableau de bord
  • Chauffage
  • Commandes hydrauliques par pilote avec contacteur de désactivation électronique
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Siège anatomique à suspension réglable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Contacteur d'accélérateur électronique
  • Blocage d'équipement hydraulique, électronique
  • Essuie-glaces, deux (2) vitesses

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C9 Cat (8,8 l/537 in3)
  • Commande électronique du moteur pour régime maximal à vide et régime de ralenti et vitesse maximale du moteur sélectionnable
  • Radiateur à plaques à barres d'aluminium
  • Filtre à air, préfiltre avec tube éjecteur de poussière Strata
  • Filtre à air avec indicateur de colmatage électronique
  • Refroidisseur d'admission à plaques à barres d'aluminium, air-air (ATAAC)
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Ventilateur à prise directe
  • Réducteurs à double réduction à 3 satellites
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Silencieux et cheminée d'échappement avec mitre
  • Frein de stationnement
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Coupleur différentiel
  • Transmission Powershift à trains planétaires (3 vitesses AV/3 vitesses AR)
  • Turbocompresseur avec limiteur de pression
  • Séparateur d'eau

TRAIN DE ROULEMENT
  • Galets supérieurs (LGP)
  • Prééquipement galets supérieurs (STD, XR)
  • Balancier de suspension à usage intensif
  • Guides-protecteurs de chaînes d'extrémité
  • Guides-protecteurs de chaînes centraux (LGP)
  • Roues libres, lubrifiées à vie
  • Galets de chaîne, lubrification à vie
  • Châssis porteurs tubulaires
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Segments de jante de roue d'entraînement remplaçables : - Chaînes à usage intensif étanches et prélubrifiées • Configuration standard - 560 mm (22 in), ES, 40 sections • Configuration XR - 560 mm (22 in), ES, 41 sections • Configuration LGP - 914 mm (36 in), MS, 43 sections

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Capotage moteur ajouré
  • Ancrage de vérin de levage
  • Vérin de levage avec canalisations côté gauche
  • Vérin de levage avec canalisations côté droit
  • Dispositif de traction avant
  • Blindages inférieurs sur charnières
  • Capot ajouré
  • Circuit hydraulique à load sensing, levage et inclinaison de lame
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Prééquipement Product Link
  • Portes pour l'entretien du radiateur, à évents, sur charnières
  • Orifices de prélèvement d'échantillons : - Huile moteur - Huile du groupe motopropulseur - Huile hydraulique - Liquide de refroidissement moteur
  • Boîte à outils
  • Cadenas pour le compartiment batterie et le robinet de vidange du carburant
  • Compartiments cadenassables