< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Des protections montées en usine et des équipements résistant aux débris protègent les composants critiques de la machine afin d'optimiser la durée de service et le temps productif de la machine. Polyvalent, le Tracteur à chaînes pour le traitement des déchets D9T est une machine puissante et extrêmement maniable pour le refoulement et le compactage des déchets et constitue ainsi la machine de nivellement de précision idéale pour placer l'épaisseur exacte de matériaux de couverture.

Moteur

Modèle de moteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 436.0 HP 325.0 kW Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 final/norme européenne Niveau IV ; Équivalent Tier 2/Niveau II ; Équivalent Tier 3/Niveau IIIA Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 4 final/norme européenne Niveau IV ; Équivalent Tier 2/Niveau II ; Équivalent Tier 3/Niveau IIIA Less
Puissance nette SAE J1349/ISO 9249 - Tier 4 Final/Niveau IV (préfixe du numéro de série : REX) 436.0 HP 325.0 kW Less
Puissance nette SAE J1349/ISO 9249 - Équivalent Tier 2/Niveau II (préfixe du numéro de série : TWG) 410.0 HP 306.0 kW Less
Puissance nette SAE J1349/ISO 9249 - Équivalent Tier 3/Niveau IIIA (préfixe du numéro de série : TWG) 410.0 HP 306.0 kW Less

Poids en ordre de marche

(Préfixe du numéro de série : REX) 110471.0 lb 50109.0 kg Less
(Préfixe du numéro de série : TWG) 109705.0 lb 49761.0 kg Less

Poids

Poids en ordre de marche 110471.0 lb 50109.0 kg Less

D9T WH (préfixe de numéro de série : TWG)

Normes sur les émissions moteur Équivalent Tier 2/Niveau II ; Équivalent Tier 3/Niveau IIIA Équivalent Tier 2/Niveau II ; Équivalent Tier 3/Niveau IIIA Less
Puissance nette SAE J1349/ISO 9249 410.0 HP 306.0 kW Less
Poids en ordre de marche 109705.0 lb 49761.0 kg Less
Modèle de moteur C18 ACERT C18 ACERT Less
Régime moteur nominal (tr/min) 1833.0 tr/min 1833.0 tr/min Less
N° de cylindres 6 6 Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1106.0 in3 18.1 L Less
Galets inférieurs (de chaque côté) 8 8 Less
Largeur du patin standard 2.0 ft 610.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 11.4 ft 3.47 m Less
Surface de contact au sol (avec patin standard) 6569.0 in2 4.24 m2 Less
Voie des chaînes 7.4 ft 2.25 m Less
Dimensions générales : hauteur (toit simple) 12.1 ft 3.69 m Less
Dimensions générales : hauteur (au sommet du toit ROPS) 13.1 ft 4.0 m Less
Dimensions générales : hauteur (au sommet de la cabine ROPS) 12.5 ft 3.82 m Less
Dimensions générales : longueur hors tout (sans lame ni barre d'attelage) 16.1 ft 4.91 m Less
Dimensions générales :longueur hors tout (lame SU pour décharge sanitaire) 22.5 ft 6.86 m Less
Dimensions générales : largeur (aux tourillons) 10.8 ft 3.3 m Less
Dimensions générales : largeur (sans tourillons – patin standard) 9.4 ft 2.88 m Less
Dimensions générales : garde au sol 1.9 ft 596.0 mm Less
Contenance du réservoir de carburant 235.0 gal 889.0 L Less
Capacité du réservoir de DEF S.O. S.O. Less

D9T WH (préfixe de numéro de série : REX)

Normes sur les émissions moteur Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV Less
Puissance nette SAE J1349/ISO 9249 436.0 HP 325.0 kW Less
Poids en ordre de marche 110471.0 lb 50109.0 kg Less
Modèle de moteur C18 ACERT C18 ACERT Less
Régime moteur nominal (tr/min) 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
N° de cylindres 6 6 Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1106.0 in3 18.1 L Less
Galets inférieurs (de chaque côté) 8 8 Less
Largeur du patin standard 2.0 ft 610.0 mm Less
Longueur de chaîne au sol 11.4 ft 3.47 m Less
Surface de contact au sol (avec patin standard) 6569.0 in2 4.24 m2 Less
Voie des chaînes 7.4 ft 2.25 m Less
Dimensions générales : hauteur (toit simple) 12.1 ft 3.69 m Less
Dimensions générales : hauteur (au sommet du toit ROPS) 13.1 ft 4.0 m Less
Dimensions générales : hauteur (au sommet de la cabine ROPS) 12.5 ft 3.82 m Less
Dimensions générales : longueur hors tout (sans lame ni barre d'attelage) 16.1 ft 4.91 m Less
Dimensions générales :longueur hors tout (lame SU pour décharge sanitaire) 22.5 ft 6.86 m Less
Dimensions générales : largeur (aux tourillons) 10.8 ft 3.3 m Less
Dimensions générales : largeur (sans tourillons – patin standard) 9.4 ft 2.88 m Less
Dimensions générales : garde au sol 1.9 ft 596.0 mm Less
Contenance du réservoir de carburant 217.0 gal 821.0 L Less
Capacité du réservoir de DEF 9.5 gal 36.0 L Less

Transmission

Marche avant 1 2.4 mph 3.9 km/h Less
Marche avant 2 4.2 mph 6.8 km/h Less
Marche avant 3 7.3 mph 11.7 km/h Less
Marche arrière 1 2.9 mph 4.7 km/h Less
Marche arrière 2 5.2 mph 8.4 km/h Less
Marche arrière 3 8.9 mph 14.3 km/h Less
Marche avant 1, effort de traction à la barre d'attelage (1 000) 161.0 lbf 716.5 N Less
Marche avant 2, effort de traction à la barre d'attelage (1 000) 90.0 lbf 400.5 N Less
Marche avant 3, effort de traction à la barre d'attelage (1 000) 50.0 lbf 222.5 N Less

Lames avec rehausse - 9SU

Contenance 37.6 yd3 28.8 m3 Less
Largeur** 14.3 ft 4354.0 mm Less
Hauteur 9.3 ft 2834.0 mm Less
Poids*** 11499.0 lb 5216.0 kg Less
Remarque **Y compris les coins de lame standard. **Y compris les coins de lame standard. Less
Remarque ***Le poids comprend : rehausse, bords et coins de lame. ***Le poids comprend : rehausse, bords et coins de lame. Less

Lames avec rehausse - 9U

Contenance 43.8 yd3 33.5 m3 Less
Largeur** 15.4 ft 4686.0 mm Less
Hauteur 9.3 ft 2827.0 mm Less
Poids*** 12974.0 lb 5885.0 kg Less
Remarque **Y compris les coins de lame standard. **Y compris les coins de lame standard. Less
Remarque ***Le poids comprend : rehausse, bords et coins de lame. ***Le poids comprend : rehausse, bords et coins de lame. Less

Lames avec rehausse - 9U*

Contenance 50.8 yd3 38.8 m3 Less
Largeur** 18.1 ft 5522.0 mm Less
Hauteur 9.1 ft 2759.0 mm Less
Poids*** 10756.0 lb 4879.0 kg Less
Remarque *Disponible auprès de Cat Work Tools. *Disponible auprès de Cat Work Tools. Less
Remarque **Y compris les coins de lame standard. **Y compris les coins de lame standard. Less
Remarque ***Le poids comprend : rehausse, bords et coins de lame. ***Le poids comprend : rehausse, bords et coins de lame. Less

Commandes hydrauliques

Type de pompe Pompe à pistons engrenée sur le volant Pompe à pistons engrenée sur le volant Less
Sortie de pompe (direction) 102.0 gal/min 387.0 l/min Less
Sortie de pompe (équipement) 60.0 gal/min 226.0 l/min Less
Débit côté tige des vérins d'inclinaison 37.0 gal/min 140.0 l/min Less
Débit extrémité frontale des vérins d'inclinaison 50.0 gal/min 188.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge des vérins de levage 3800.0 PSI 26200.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge des vérins d'inclinaison 2800.0 PSI 19300.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge (levage) de ripper 3800.0 PSI 26200.0 kPa Less
Réglage du clapet de décharge (pas) du ripper 3800.0 PSI 26200.0 kPa Less
Pression du circuit de direction 5875.0 PSI 40500.0 kPa Less
Contenance du réservoir 23.5 gal 89.0 L Less

Technologies de moteur et de réduction des émissions

Puissance et fiabilité pour aller plus loin.


Circuit de refroidissement

Refroidissement amélioré pour travailler sans s'arrêter même dans les conditions de travail les plus exigeantes.


Groupe motopropulseur

Puissance et contrôle pour déplacer plus de matériaux efficacement.


Structure

Conçue pour améliorer au maximum la productivité et la longévité.


Train de roulement

Conçu pour offrir un équilibre optimisé et les meilleures performances de la machine sur le chantier.


Équipements résistant aux débris

Un engagement de durée de vie prolongée et de qualité pour nos clients qui se consacrent au traitement des déchets.


Équipements de traitement des déchets en option

Performances améliorées dans les décharges sanitaires.


Poste de conduite

Pour le confort, la commodité et la productivité.


Développement durable

Conçu pour penser aux générations futures.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier.


Facilité d'entretien

Moins de temps en atelier, beaucoup plus sur le terrain.


Assistance client

Quand le temps productif compte.