< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Spécifications

Charge d'outil Jusqu'à 23 737 kg (jusqu'à 52 321 lb) Jusqu'à 23 737 kg (jusqu'à 52 321 lb) Less
Diamètre du trou 152 à 244 mm (6,0 à 9,625 in) 152 à 244 mm (6,0 à 9,625 in) Less
Moteur C15 (Tier 3) - 403 kW (540 HP) à 2 100 tr/min C15 (Tier 3) - 403 kW (540 HP) à 2 100 tr/min Less

Capacité nominale

Diamètre de l'outil/du trou 152-244 mm (6-9,625 in) 152-244 mm (6-9,625 in) Less
Profondeur après plusieurs passages (mât de 8 m/26 ft 3 in) Jusqu'à 45,1 m (jusqu'à 148 ft 0 in) Jusqu'à 45,1 m (jusqu'à 148 ft 0 in) Less
Profondeur après plusieurs passages (mât de 10 m/32 ft 9¾ in) Jusqu'à 52,7 m (173 ft 0 in) Jusqu'à 52,7 m (173 ft 0 in) Less
Profondeur après plusieurs passages (mât de 11 m/36 ft 0 in) Jusqu'à 32,3 m (106 ft 0 in) Jusqu'à 32,3 m (106 ft 0 in) Less

Température de fonctionnement

Option temps froid -40.0 °F -40.0 °C Less
Température ambiante maximale (standard) 125.0 °F 52.0 °C Less
Température ambiante minimale (standard) 30.0 °F -1.0 °C Less

Capacité d'extraction/de levage

Force de charge d'outil Jusqu'à 23 737 kg (jusqu'à 52 321 lb) Jusqu'à 23 737 kg (jusqu'à 52 321 lb) Less
Type de câble – 25 mm (1 in) DYFORM 8 DYFORM 8 Less
Vitesse de forage De 0 à 44,8 m/min (0 à 147 ft/min) De 0 à 44,8 m/min (0 à 147 ft/min) Less
Translation de la tête (mât de 10 m/32 ft 9¾ in) 464.0 in 11.79 m Less
Translation de la tête (mât de 11 m/36 ft 0 in) 492.0 in 12.5 m Less
Capacité de levage nominale Jusqu'à 210 kN (47 100 lbf) Jusqu'à 210 kN (47 100 lbf) Less
Capacité d'extraction nominale Jusqu'à 267 kN (60 000 lbf) Jusqu'à 267 kN (60 000 lbf) Less
Vitesse de rétraction 0-46,6 m/min (0-153 ft/min) 0-46,6 m/min (0-153 ft/min) Less

Système d'entraînement rotatif

Puissance 182.0 HP 135.0 kW Less
Couple 0-12 880 Nm (0-9 600 lbf-ft) 0-12 880 Nm (0-9 600 lbf-ft) Less

Cabine du conducteur

Commande de climatisation Dispositif de chauffage/climatisation/pressurisation à montage mural Dispositif de chauffage/climatisation/pressurisation à montage mural Less
Surface du plancher 32.4 ft2 3.0 m2 Less
Hauteur intérieure 76.5 in 1943.0 mm Less
Nombre de portes 2 avec vitres (incluses plus haut) 2 avec vitres (incluses plus haut) Less
Nombre de vitres 10 10 Less
Autre Essuie-glace et lave-glace Essuie-glace et lave-glace Less
Type Amortisseurs ; deux personnes, FOPS intégré homologué Amortisseurs ; deux personnes, FOPS intégré homologué Less
Vitres (verre tinté de sécurité avec tampons en caoutchouc) 0.25 in 6.0 mm Less

Train de roulement

Desserrage de frein Automatique Automatique Less
Freins Jeu de ressorts à relâchement hydraulique Jeu de ressorts à relâchement hydraulique Less
Avant Type oscillant à trois points Type oscillant à trois points Less
Performances en côte, mât abaissé 53 %/27,9° 53 %/27,9° Less
Puissance d'entraînement maximale par chaîne 196.0 HP 146.0 kW Less
Nombre de rouleaux par côté 10 10 Less
Rehausses/guides de chaîne Protection sur toute la longueur, de série Protection sur toute la longueur, de série Less
Vitesse de déplacement : maximale 1.8 mph 2.9 km/h Less
Vitesse de déplacement : 2 vitesses 1.3 mph 2.0 km/h Less

Châssis principal

Crics, articulation du mât et plate-forme Soudés intégralement au châssis principal Soudés intégralement au châssis principal Less
Plate-forme de la machine Accessible des deux côtés Accessible des deux côtés Less

Table de forage et plate-forme de travail

Plate-forme de forage 73.8 ft2 6.86 m2 Less
Hauteur de la table au-dessus du sol 52.0 in 1321.0 mm Less

Moteur (standard) – C15

Réservoir de carburant 365.0 gal 1382.0 Longueur Less
Modèle C15 (Tier 3) C15 (Tier 3) Less
Réservoir de carburant en option 283.0 gal 1071.0 Longueur Less
Puissance nominale 540.0 HP 403.0 kW Less

Moteur (en option) : C27 : Option 1

Réservoir de carburant 365.0 gal 1382.0 Longueur Less
Modèle C27 (Tier 2) C27 (Tier 2) Less
Réservoir de carburant en option 283.0 gal 1071.0 Longueur Less
Puissance nominale 800.0 HP 597.0 kW Less

Moteur (en option) : C27 : Option 2

Réservoir de carburant 365.0 gal 1382.0 Longueur Less
Modèle C27 (Tier 2) C27 (Tier 2) Less
Réservoir de carburant en option 283.0 gal 1071.0 Longueur Less
Puissance nominale 875.0 HP 652.0 kW Less

Crics de niveau

Capacité de levage (chacun) 66500.0 lbf 290.0 kN Less
Nombre 4 4 Less
Diamètre du patin 24.0 in 610.0 mm Less

Accessoires, outils et équipements de manutention

Raccord porte-outil : manchon de table (en option) Bague de rouleau ou plate-forme de forage Bague de rouleau ou plate-forme de forage Less
Raccord porte-outil : manchon de table (standard) Insert en une (1) partie Insert en une (1) partie Less
Tige de forage (en option) : diamètre (spécifications du client) 114 mm - 178 mm (4,5 in - 7,0 in) 114 mm - 178 mm (4,5 in - 7,0 in) Less
Tige de forage (en option) : longueur 30.0 ft 9.14 m Less
Tige de forage (en option) : longueur en option 35.0 ft 10.67 m Less
Tige de forage (en option) : épaisseur de paroi 0.75 in 19.0 mm Less
Tige de forage (en option) : filets Dépend du diamètre des tiges Dépend du diamètre des tiges Less
Remarque Carrousel à 4 supports pour mât de 8 m (26 ft 3 in) et de 10 m (32 ft 9¾ in), carrousel à 2 supports pour mât de 11 m (36 ft 0 in) Carrousel à 4 supports pour mât de 8 m (26 ft 3 in) et de 10 m (32 ft 9¾ in), carrousel à 2 supports pour mât de 11 m (36 ft 0 in) Less
Râtelier à tiges (à l'extérieur du mât) : longueur de tige de forage 30.0 ft 9.14 m Less
Râtelier à tiges (à l'extérieur du mât) : emplacement Extérieur du mât Extérieur du mât Less
Râtelier à tiges (à l'extérieur du mât) : longueur de tige de forage en option 35.0 ft 10.67 m Less
Râtelier à tiges (à l'extérieur du mât) : taille de la tige de forage/capacité, mât de 11 m (36 ft 0 in), 2 tiges De 114 mm à 178 mm (4,5 in à 7 in) De 114 mm à 178 mm (4,5 in à 7 in) Less
Râtelier à tiges (à l'extérieur du mât) : taille de la tige de forage/capacité, mât de 8 m (26 ft 3 in) et 10 m (32 ft 9¾ in), 4 tiges De 114 mm à 178 mm (4,5 in à 7 in) De 114 mm à 178 mm (4,5 in à 7 in) Less
Râtelier à tiges (à l'extérieur du mât) : type Carrousel à grilles fixes Carrousel à grilles fixes Less
Raccord adaptateur supérieur : filet supérieur Dépend du diamètre des tiges Dépend du diamètre des tiges Less
Raccord adaptateur supérieur : diamètre Dépend du diamètre des tiges Dépend du diamètre des tiges Less
Raccord adaptateur supérieur : longueur 28.0 in 711.0 mm Less
Raccord adaptateur supérieur : filet supérieur (API Reg.) 5.5 in 140.0 mm Less
Circuit de treuil (monté sur le mât) : taille du câble 0.5 in 13.0 mm Less
Circuit de treuil (monté sur le mât) : caractéristique nominale 3500.0 lb 1587.0 kg Less

Compresseur (standard) : à bain d'huile, à vis mono-étagé

Débit d'air de décharge (niveau de la mer) 1050.0 ft3/min 30.0 m3/min Less
Pression en ordre de marche maximale 125.0 PSI 8.6 bar Less

Compresseur (en option) : à bain d'huile, à vis mono-étagé - Option 2

Débit d'air de décharge (niveau de la mer) 1700.0 ft3/min 48.0 m3/min Less
Pression en ordre de marche maximale 100.0 PSI 6.9 bar Less

Compresseur (en option) : à bain d'huile, à vis mono-étagé - Option 1

Débit d'air de décharge (niveau de la mer) 1250.0 ft3/min 35.0 m3/min Less
Pression en ordre de marche maximale 125.0 PSI 8.6 bar Less

Compresseur (en option) : à bain d'huile, à vis bi-étagé (haute pression)

Débit d'air de décharge (niveau de la mer) 1350.0 ft3/min 38.0 m3/min Less
Débit d'air de décharge (niveau de la mer) 1500.0 ft3/min 43.0 m3/min Less
Débit d'air de décharge (niveau de la mer) 1150.0 ft3/min 33.0 m3/min Less
Pression en ordre de marche maximale De 10,3 à 24,1 bar (150 à 350 psi) De 10,3 à 24,1 bar (150 à 350 psi) Less