< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 336D2 intègre de nombreuses innovations destinées à améliorer votre efficacité sur les chantiers grâce à une réduction des coûts d'exploitation, à d'excellentes performances et à une polyvalence élevée.

Moteur

Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 279.0 HP 208.0 kW Less
Alésage 4.41 in 112.0 mm Less
Course 5.87 in 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 in3 8.8 Longueur Less
Puissance moteur (ISO 14396) 281.0 HP 209.0 kW Less
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 HP 208.0 kW Less
Normes sur les émissions Le Moteur C9 Cat est conforme à des normes sur les émissions d'échappement équivalentes à Tier 3, Stage IIIA et aux normes chinoises Stage III pour moteurs non routiers. Le Moteur C9 Cat est conforme à des normes sur les émissions d'échappement équivalentes à Tier 3, Stage IIIA et aux normes chinoises Stage III pour moteurs non routiers. Less

Poids

Poids en ordre de marche 81800.0 lb 37100.0 kg Less
Poids en ordre de marche : châssis long** 81800.0 lb 37100.0 kg Less
Poids en ordre de marche : train de roulement standard* 76300.0 lb 34600.0 kg Less
Remarque *Train de roulement standard, bras normal de 2,8 m (9'2"), patins de 600 mm (24 in), contrepoids de 6,0 t (6,6 US t). *Train de roulement standard, bras normal de 2,8 m (9'2"), patins de 600 mm (24 in), contrepoids de 6,0 t (6,6 US t). Less
Remarque **Train de roulement long, bras pour creusement intensif de 2,55 m (8'4"), patins de 800 mm (32 in), contrepoids de 6,0 t (6,6 US t). **Train de roulement long, bras pour creusement intensif de 2,55 m (8'4"), patins de 800 mm (32 in), contrepoids de 6,0 t (6,6 US t). Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 8.3 tr/min 8.3 tr/min Less
Couple d'orientation 80144.0 lbf-ft 109.0 kN·m Less

Circuit hydraulique

Circuit d'orientation : débit maximal 70.0 gal/min 265.0 l/min Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 11.0 gal/min 40.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 580.0 PSI 4000.0 kPa Less
Vérin de flèche : alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Vérin de flèche : course 56.7 in 1440.0 mm Less
Vérin de bras : alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Vérin de bras : course 68.4 in 1738.0 mm Less
Vérin de godet : alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Vérin de godet : course 45.3 in 1151.0 mm Less
Circuit principal : débit maximal (chacun) 74.0 gal/min 281.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 164.0 gal 620.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 11.0 gal 40.0 Longueur Less
Huile moteur 11.0 gal 41.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 2.0 gal 8.0 Longueur Less
Contenance en huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 108.0 gal 410.0 Longueur Less
Huile de réservoir hydraulique 46.0 gal 175.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation 5.0 gal 19.0 Longueur Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 2.9 mph 4.6 km/h Less
Performances en pente 30°/70 % 30°/70 % Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 67375.0 lbf 300.0 kN Less

Poste de conduite

Confort et commodité pour une productivité accrue


Moteur

Puissant, fiable et peu gourmand en carburant, pour une meilleure rentabilité


Circuit hydraulique

La puissance nécessaire pour déplacer plus de gravats, de roches et de débris avec rapidité et précision


Structures et train de roulement

Conçus pour les environnements difficiles


Timonerie avant

Conçue pour supporter des contraintes élevées et garantir une longue durée de service


Entretien et maintenance

Structure étudiée pour un accès rapide et facile aux pièces, en toute sécurité


Assistance client complète

Une assistance sur laquelle vous pouvez compter


Outils de travail

Pour creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance


Sécurité

Des fonctionnalités qui vous protègent jour après jour


336D2/D2 L Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C9 ACERT
  • Fonctionnement jusqu'à 2 300 m (7 546 ft) d'altitude
  • Alternateur 65 A
  • Réchauffeur d'admission d'air
  • Version haute puissance avec mode Gestion de la puissance
  • Filtres à air à joint radial (filtres primaire et secondaire)
  • Commande automatique du régime moteur
  • Séparateur d'eau avec capteur de niveau d'eau équipé d'un indicateur
  • Radiateur à ailettes ondulées avec espace prévu pour le nettoyage
  • Deux vitesses de translation
  • Filtres à carburant de deux (2) microns
  • Pompe d'amorçage électrique

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Préinstallation pour vannes et circuits supplémentaires
  • Circuits de régénération de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique

CABINE
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (largeur de 51 mm [2 in] ou 76 mm [3 in])
  • Pare-brise avant en deux parties, 70/30
  • Pare-brise avant supérieur en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé
  • Vitre de porte supérieure coulissante
  • Climatiseur à deux niveaux (automatique) avec dégivreur (cabine pressurisée)
  • Écran couleur LCD (Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides) avec avertissements, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Support de radio (format DIN)
  • 12 V - 2× alimentation électrique maximale de 10 A
  • Deux haut-parleurs stéréo
  • Porte-gobelet
  • Crochet à vêtements, cendrier, porte-documents
  • Trappe de pavillon ouvrante
  • Tapis de sol lavable

CHÂSSIS
  • Guides-protecteurs de chaîne de section centrale et de roue folle
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Chaîne GLT2 lubrifiée par graisse, joint en résine

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Disjoncteur
  • Éclairage, monté sur flèche, gauche et droit
  • Éclairage, monté sur coffre de rangement

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrouillages de la porte et du compartiment
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Rétroviseurs
  • Contacteur d'arrêt d'urgence du moteur
  • Sortie de secours par la vitre arrière
  • Précâblage pour gyrophare

CONTREPOIDS
  • Contrepoids 6,0 t (6,6 US t)

336D2/D2 L Options

ÉQUIPEMENTS AVANT
  • Flèche normale extra-robuste : - Bras R3.9DB - Bras R3.2DB - Bras R2.8DB
  • Flèche pour creusement intensif : - Bras M2.55TB - Bras M2.15TB
  • Timonerie de godet : - Timonerie de godet DB (avec/sans œilleton de levage) - Timonerie de godet TB (avec/sans œilleton de levage)

CHÂSSIS
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Protection de pivot standard/extra-robuste
  • Protection du moteur de translation extra-robuste
  • Guides-protecteurs de chaîne ininterrompus
  • Cadre FOGS (à boulonner)
  • Patins de chaîne à triple arête 600 mm, 700 mm, 800 mm (24 in)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Canalisations haute pression de flèche et de bras
  • Canalisations moyenne pression de flèche et de bras
  • Canalisations à attache rapide de flèche, de bras et de godet
  • Dispositif de commande d'abaissement de flèche/bras
  • Circuit d'attache rapide
  • Commande d'orientation fine
  • Huile bio

CABINE
  • Cabine avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll Over Protective Structure)
  • Siège à suspension mécanique, avec appuie-tête
  • Siège à suspension pneumatique, avec appuie-tête et réchauffeur de siège
  • Alimentation 12 V-10 A avec deux (2) prises type allume-cigare
  • Pare-pluie pour pare-brise avant
  • Radio AM/FM
  • Sélecteur rapide de grille de commande
  • Troisième pédale pour translation en ligne droite

AUTRES OPTIONS
  • Avertisseur de translation
  • Kit de démarrage, par temps froid
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
  • Caméra de vision arrière
  • Pré-équipement AccuGrade™
  • Product Link™ Cat