< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 340D2 L offre une excellente productivité pour des coûts d'exploitation réduits. Il peut être utilisé dans une vaste gamme d'applications, ce qui en fait une machine extrêmement polyvalente. Le modèle 340D2 L offre une excellente fiabilité et une longue durée de vie, même dans les travaux les plus difficiles. Une meilleure visibilité, alliée à un confort de classe mondiale, réduit la fatigue du conducteur et garantit des niveaux de performance optimaux. Au cœur du rendement de la machine se trouve un puissant Moteur C9 ACERT Cat de 208 kW (279 HP) associé à un circuit hydraulique souple et précis. Cette conception très performante permet de réduire les pertes et d'accélérer les temps de cycle hydraulique.

Moteur

Modèle de moteur Moteur C9 Cat® avec technologie ACERT™ Moteur C9 Cat® avec technologie ACERT™ Less
Puissance nette au volant 279.0 HP 208.0 kW Less
Alésage 4.41 in 112.0 mm Less
Course 5.87 in 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 in3 8.8 Longueur Less
Puissance moteur (ISO 14396) 281.0 HP 209.0 kW Less
Remarque Toutes les valeurs de puissance du moteur (hp) sont métriques. Toutes les valeurs de puissance du moteur (hp) sont métriques. Less
Altitude maximale (sans détarage) 7546.0 ft 2300.0 m Less
Normes sur les émissions Le Moteur C9 ACERT est conforme à l'équivalent des normes américaines Tier 3 de l'EPA, européennes Stage IIIA, japonaises 2006 (Tier 3) et des normes chinoises Stage III pour moteurs non routiers. Le Moteur C9 ACERT est conforme à l'équivalent des normes américaines Tier 3 de l'EPA, européennes Stage IIIA, japonaises 2006 (Tier 3) et des normes chinoises Stage III pour moteurs non routiers. Less
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 HP 208.0 kW Less
Remarque La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Less
Remarque Puissance nette moteur maximale jusqu'à 2 300 m (7 546 ft) d'altitude (détarage du moteur nécessaire au-delà de 2 300 m [7 546 ft]). Puissance nette moteur maximale jusqu'à 2 300 m (7 546 ft) d'altitude (détarage du moteur nécessaire au-delà de 2 300 m [7 546 ft]). Less
Type Injection directe avec refroidisseur d'admission de turbocompresseur Injection directe avec refroidisseur d'admission de turbocompresseur Less

Poids

Poids en ordre de marche 91500.0 lb 41500.0 kg Less
Remarque *Flèche normale HD (Heavy Duty, extra-robuste) 6,5 m (21'4"), bras R2.8DB (9'2"), patins de chaîne à double arête 600 mm (24"), contrepoids 6,25 t (6,9 US t). *Flèche normale HD (Heavy Duty, extra-robuste) 6,5 m (21'4"), bras R2.8DB (9'2"), patins de chaîne à double arête 600 mm (24"), contrepoids 6,25 t (6,9 US t). Less
Poids en ordre de marche : flèche normale* 85800.0 lb 38900.0 kg Less
Poids en ordre de marche : flèche pour creusement intensif** 91500.0 lb 41500.0 kg Less
Remarque **Flèche pour creusement intensif 6,18 m (20'3"), bras pour creusement intensif M2.55 (8'4"), patins de 600 mm (24 in), contrepoids de 8,45 t (9,3 US t). **Flèche pour creusement intensif 6,18 m (20'3"), bras pour creusement intensif M2.55 (8'4"), patins de 600 mm (24 in), contrepoids de 8,45 t (9,3 US t). Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 8.3 tr/min 8.3 tr/min Less
Couple d'orientation 80144.0 lbf-ft 109.0 kNm Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 2.9 mph 4.6 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 67375.0 lbf 300.0 kN Less
Performances en pente 30°/70 % 30°/70 % Less

Circuit hydraulique

Circuit d'orientation : débit maximal 70.0 gal/min 265.0 l/min Less
Circuit pilote : débit maximal 11.0 gal/min 40.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 580.0 PSI 4000.0 kPa Less
Vérin de flèche : alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Vérin de flèche : course 56.7 in 1440.0 mm Less
Vérin de bras : alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Vérin de bras : course 68.4 in 1738.0 mm Less
Vérin de godet DB – alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Vérin de godet DB – course 45.3 in 1151.0 mm Less
Circuit principal : débit maximal (chacun) 74.0 gal/min 281.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 5076.0 PSI 35.0 MPa Less
Pression maximale : orientation 4061.0 PSI 28.0 MPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35.0 MPa Less
Vérin du godet TB, alésage 6.3 in 160.0 mm Less
Vérin du godet TB, course 53.4 in 1356.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 164.0 gal 620.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 11.0 gal 40.0 Longueur Less
Huile moteur 11.0 gal 41.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 2.0 gal 8.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 108.0 gal 410.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 46.0 gal 175.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation 5.0 gal 19.0 Longueur Less

Caractéristiques principales

Une conception de classe mondiale qui allie performance exceptionnelle à une consommation de carburant faible et une fiabilité supérieure.


Moteur

Puissant, fiable et économique.


Poste de conduite

Conçu de manière ergonomique pour assurer confort et productivité tout au long de la journée.


Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique Cat fournit la puissance et la précision nécessaires au déplacement des matériaux.


Structures

Les éléments structurels, le châssis porte-tourelle et le train de roulement HDHW (Heavy Duty High Wide, extra-robuste haut et large) sont la clé de la longue durée de vie de la machine.


Timonerie avant

Conçus pour offrir flexibilité, productivité élevée et rendement dans une multitude d'applications.


Sécurité

Des fonctionnalités qui vous protègent jour après jour.


Outils de travail

Des outils pour améliorer votre productivité et votre rentabilité.


Entretien et maintenance

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client complète

Les prestations des concessionnaires Cat sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.


340D2 L Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C9 ACERT Cat
  • Fonctionnalité de 2 300 m (7 546 ft) d'altitude sans détarage
  • Alternateur 80 A
  • Réchauffeur d'admission d'air
  • Normes équivalentes à la norme américaine américaine EPA Tier 3, européenne Stage IIIA et chinoise III pour moteurs non routiers
  • Version haute puissance avec mode Gestion de la puissance
  • Radiateur à ailettes ondulées avec espace suffisant pour les opérations de nettoyage
  • Filtre à air à joint radial
  • Commande automatique du régime moteur
  • Séparateur d'eau sur canalisation de carburant
  • Filtres à carburant de deux (2) microns
  • Deux vitesses de translation
  • Préfiltre à air

CABINE
  • Manipulateur sans système de commande des outils
  • Tapis de sol
  • Lave-glace
  • Rétroviseurs de la cabine
  • Cabine pressurisée
  • Siège à suspension mécanique
  • Ventilation positive à air filtré
  • Accoudoir réglable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (largeur de 51 mm [2 in] ou 76 mm [3 in])
  • Pare-brise avant en deux parties, 70/30
  • Pare-brise avant supérieur en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé
  • Vitre de porte supérieure coulissante
  • Pare-brise avant ouvrant avec dispositif d'assistance
  • Trappe de pavillon ouvrante
  • Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Lave-glace et essuie-glace fixés aux montants
  • Climatiseur à deux niveaux (automatique) avec dégivreur (fonction pressurisée)
  • Écran LCD couleur à affichage graphique avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • Manipulateurs de levier de commande, intégrés au siège
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Deux haut-parleurs stéréo
  • Support radio
  • Porte-gobelet
  • Crochet à vêtements
  • Éclairage intérieur
  • Cendrier et allume-cigare
  • Vitre arrière, sortie de secours
  • Possibilité d'installer deux pédales supplémentaires
  • Préinstallation pour cadre FOGS (protection contre les chutes d'objets) boulonné
  • Pare-soleil
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Disjoncteur
  • Possibilité d'utiliser la liaison de données Cat avec fonctionnalité d'utilisation E.T.
  • Pompe de ravitaillement électrique avec contacteur de coupure automatique

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Pompe principale hydraulique
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Possibilité d'installation de vannes modulables pour le distributeur principal
  • Possibilité d'installation de pompe et circuit auxiliaires supplémentaires
  • Préinstallation pour dispositif de commande d'abaissement de la flèche et clapet antiretour d'abaissement du bras
  • Préinstallation pour huile hydraulique biologique Cat
  • Dispositif d'abaissement de flèche (secours)
  • Valve de maintien de charge de la flèche
  • Valve de maintien de charge du bras
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances

SÉCURITÉ
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Verrous de portières et de bouchons
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Rétroviseurs (à droite du châssis et à gauche de la cabine)
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Précâblage électrique pour gyrophare

ÉCLAIRAGES
  • Projecteur monté sur coffre de rangement
  • Éclairage intérieur

CHÂSSIS
  • Chaîne lubrifiée par graisse GLT2, joint en résine
  • Guides-protecteurs de chaîne de section centrale et de roue folle
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Patins de chaînes : - patin à double arête de 600 mm (24") - patin à triple arête de 700 mm (28")

PROTECTIONS
  • Guide-protecteur de chaîne ininterrompu (deux pièces)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Contrepoids (6,25 t, 6,9 US t)

340D2 L Options

CABINE
  • Alimentation 12 V-10 A

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Canalisations haute pression de flèche et de bras

TIMONERIE
  • Flèche pour creusement intensif, 6,18 m (20'3") : bras M2.55TB, 2,55 m (8'4"), bras M2.15TB, 2,15 m (7'1")
  • Flèche normale extra-robuste - 6,5 m (21'4") : - Bras R2.8DB 2,8 m (9'2") - Bras R3.2DB 3,2 m (10'6")
  • Timonerie de godet : – Gamme DB (avec ou sans œilleton de levage) – Gamme TB (avec ou sans œilleton de levage)
  • Ensemble pour climat polaire

AUTRES OPTIONS
  • Kit de démarrage, par temps froid
  • Pompe de ravitaillement électrique avec contacteur de coupure automatique
  • Contrepoids (8 450 kg/18 629 lb) avec œilleton de levage
  • Protections contre les chutes d'objets (FOGS)

TECHNOLOGIE
  • Product Link™