< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 336D2 GC convient aux clients soucieux du cycle de vie de leur matériel et travaillant dans des applications variées pour lesquelles des critères comme la consommation et des performances compétitives sont essentiels.

Moteur

Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 279.0 HP 208.0 kW Less
Alésage 4.41 in 112.0 mm Less
Course 5.87 in 149.0 mm Less
Cylindrée 2.3 gal 8.8 Longueur Less
Puissance moteur (ISO 14396) 281.0 HP 209.0 kW Less
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 HP 208.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 73000.0 lb 33100.0 kg Less
Poids en ordre de marche : train de roulement standard 73000.0 lb 33100.0 kg Less
Remarque Train de roulement standard, flèche normale 6,5 m (21'4"), bras normal 2,8 m (9'2"), patins 600 mm (24 in), contrepoids 5,2 t (5,7 US t). Train de roulement standard, flèche normale 6,5 m (21'4"), bras normal 2,8 m (9'2"), patins 600 mm (24 in), contrepoids 5,2 t (5,7 US t). Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 7.9 tr/min 7.9 tr/min Less
Couple d'orientation 80144.0 lbf-ft 109.0 kN·m Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 2.9 mph 4.6 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 67780.0 lbf 302.0 kN Less

Circuit hydraulique

Circuit d'orientation : débit maximal 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 11.0 gal/min 40.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 580.0 PSI 4000.0 kPa Less
Vérin de flèche : alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Vérin de flèche : course 56.7 in 1440.0 mm Less
Vérin de bras : alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Vérin de bras : course 68.4 in 1738.0 mm Less
Vérin de godet : alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Vérin de godet : course 45.3 in 1151.0 mm Less
Circuit principal : débit maximal (chacun) 74.0 gal/min 281.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 164.0 gal 620.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 11.0 gal 40.0 Longueur Less
Huile moteur 11.0 gal 41.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 2.0 gal 8.0 Longueur Less
Contenance en huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 108.0 gal 410.0 Longueur Less
Huile de réservoir hydraulique 46.0 gal 175.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation 5.0 gal 19.0 Longueur Less

Poste de conduite

Conçu de manière ergonomique pour assurer confort et productivité tout au long de la journée.


Moteur

Puissant, fiable et peu gourmand en carburant, pour une meilleure rentabilité.


Circuit hydraulique

Puissance et commande exceptionnelles pour de multiples applications.


Structures

Robustesse et longévité… Tout ce que vous attendez d'une pelle hydraulique Cat.


Timonerie avant

Fiabilité, robustesse et polyvalence pour satisfaire les exigences de toutes vos applications.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer les travaux sur le chantier


Entretien et maintenance

Gain de temps et d'argent grâce à une conception simplifiée.


Assistance client complète

Une gamme étendue de solutions personnalisées de votre concessionnaire Cat.


Outils de travail

Pour creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


336D2 GC Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C9 ACERT
  • Fonctionnement jusqu'à 2 300 m (7 546 ft) d'altitude
  • Alternateur 65 A
  • Réchauffeur d'admission d'air
  • Filtres à air à joint radial (filtres primaire et secondaire)
  • Commande automatique du régime moteur
  • Séparateur d'eau avec capteur de niveau d'eau équipé d'un indicateur
  • Radiateur à ailettes ondulées avec espace prévu pour le nettoyage
  • Deux vitesses de translation
  • Filtres à carburant de deux (2) microns
  • Pompe d'amorçage électrique

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Préinstallation pour vannes et circuits supplémentaires
  • Circuits de régénération de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique

CABINE
  • Ceinture de sécurité à enrouleur : 51 mm (2 in)
  • Pare-brise avant en deux parties, 70/30
  • Pare-brise avant supérieur en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé
  • Vitre de porte supérieure coulissante
  • Climatiseur à deux niveaux (automatique) avec dégivreur (cabine pressurisée)
  • Écran couleur LCD (Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides) avec avertissements, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Support de radio (format DIN)
  • Deux haut-parleurs stéréo
  • Porte-gobelet
  • Crochet à vêtements, cendrier, porte-documents
  • Trappe de pavillon ouvrante
  • Tapis de sol lavable

ÉQUIPEMENTS AVANT
  • Flèche normale optimisée de 6,5 m (21'4") : – Bras R2.8DB optimisé
  • Timonerie de godet : – Timonerie de godet DB (sans œilleton de levage)

CHÂSSIS
  • Guides-protecteurs de chaîne de section centrale et de roue folle
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Chaîne GLT2 lubrifiée par graisse, joint en résine
  • Patins de chaîne à triple arête 600 mm (24 in)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Disjoncteur
  • Éclairage, monté sur flèche, gauche et droit
  • Éclairage, monté sur coffre de rangement

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrouillages de la porte et du compartiment
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Rétroviseurs
  • Contacteur d'arrêt d'urgence du moteur
  • Sortie de secours par la vitre arrière
  • Précâblage pour gyrophare

CONTREPOIDS
  • Contrepoids 5,2 mt (5,7 t)

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
  • Product Link Cat