< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les atouts du modèle 349D2/D2 L sont multiples : performances exceptionnelles, excellente maîtrise, forces du bras et du godet élevées, très grande capacité de levage, entretien simplifié, poste de conduite confortable. Il vous permettra d'optimiser votre productivité tout en réduisant vos coûts d'exploitation.

Moteur

Modèle de moteur C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 387.0 HP 289.0 kW Less
Alésage 5.11 in 130.0 mm Less
Course 6.18 in 157.0 mm Less
Cylindrée 762.0 in3 12.5 Longueur Less
Puissance moteur (ISO 14396) 403.0 HP 301.0 kW Less
Puissance nette (SAE J1349/ISO 9249) 387.0 HP 289.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 105600.0 lb 47919.0 kg Less
Poids en ordre de marche : train de roulement long 105600.0 lb 47919.0 kg Less
Poids en ordre de marche : train de roulement standard 100100.0 lb 45382.0 kg Less

Chaîne

Nombre de galets supérieurs (par côté), train de roulement long 2 2 Less
Nombre de galets supérieurs (par côté), train de roulement standard 2 2 Less
Nombre de patins (par côté), train de roulement long 52 52 Less
Nombre de patins (par côté), train de roulement standard 49 49 Less
Nombre de galets inférieurs (par côté), train de roulement long 9 9 Less
Nombre de galets inférieurs (par côté), train de roulement standard 8 8 Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 8.7 tr/min 8.7 tr/min Less
Couple d'orientation 109896.0 lbf-ft 149.0 kN·m Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 2.7 mph 4.5 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 75985.0 lbf 338.0 kN Less
Performances en pente 30°/70 % 30°/70 % Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 193.0 gal/min 734.0 l/min Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 4554.0 PSI 31400.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 11.3 gal/min 43.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 596.0 PSI 4110.0 kPa Less
Vérin de flèche : alésage 6.0 in 160.0 mm Less
Vérin de flèche : course 62.0 in 1575.0 mm Less
Vérin de bras : alésage 7.0 in 190.0 mm Less
Vérin de bras : course 70.0 in 1778.0 mm Less
Pression maximale : équipement 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 2623.0 in3/min 43.0 l/min Less
Vérin du godet TB, alésage 6.0 in 160.0 mm Less
Vérin du godet TB, course 53.0 in 1356.0 mm Less
Vérin du godet UB, alésage 6.0 in 170.0 mm Less
Vérin du godet UB, course 55.0 in 1396.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 186.0 gal 705.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 9.0 gal 35.5 Longueur Less
Réducteur d'orientation (chacun) 2.0 gal 10.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 3.0 gal 15.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 150.0 gal 570.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 64.0 gal 243.0 Longueur Less
Huile moteur (avec filtre) 11.0 gal 42.0 Longueur Less

Performances acoustiques

Performances ANSI/SAE J1166 MAI90 est conforme aux normes OSHA et MSHA ANSI/SAE J1166 MAI90 est conforme aux normes OSHA et MSHA Less

Poste de conduite

Améliore le confort, la conduite et la visibilité. La Pelle hydraulique 349D2/D2 L vous permet de vous concentrer sur votre tâche.


Moteur

Puissant, fiable et peu gourmand en carburant, pour une meilleure rentabilité.


Circuit hydraulique

Puissance et maîtrise exceptionnelles pour vos multiples applications.


Structures et train de roulement

Robustesse et longévité... Tout ce que vous attendez d'une pelle hydraulique Cat.


Timonerie avant

Fiabilité, robustesse et polyvalence pour satisfaire les exigences de toutes vos applications.


Entretien et maintenance

Gain de temps et d'argent grâce à un entretien simplifié.


Assistance client complète

Les prestations des concessionnaires Cat sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.


Outils de travail

Pour creuser, marteler, ripper et couper en toute confiance.


Technologies intégrées

Surveiller, gérer et améliorer vos travaux de chantier


349D2/D2 L Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur C13 Cat
  • Conforme à des normes équivalentes aux normes sur les émissions EPA Tier 2 aux États-Unis, Niveau II dans l'Union européenne et Tier 2 en Chine
  • Fonctionnement en altitude jusqu'à 2 300 m (7 500 ft)
  • Filtres à air à joint radial (filtres primaire et secondaire)
  • Bougies de préchauffage (pour démarrage par temps froid)
  • Commande automatique du régime moteur avec ralenti bas par simple pression
  • Bloc de refroidissement pour températures élevées, 52 °C (125 °F)
  • Séparateur d'eau avec capteur de niveau d'eau équipé d'un indicateur
  • Radiateur à ailettes ondulées avec espace prévu pour le nettoyage
  • Deux vitesses de translation
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Jauge de différentiel de pression du carburant
  • ECO et HHP

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuits de régénération de flèche et de bras
  • Distributeur hydraulique auxiliaire
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Valve de maintien de charge de la flèche
  • Dispositif d'abaissement de flèche (secours)
  • Valve de maintien de charge du bras
  • Circuit hydraulique de translation en ligne droite
  • Filtres de retour hydraulique hautes performances

CABINE
  • Cabine pressurisée
  • Siège à suspension mécanique entièrement réglable
  • Accoudoir réglable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur (51 mm [2 in] de largeur)
  • Pare-brise avant en deux parties, 70/30
  • Pare-brise avant supérieur en verre feuilleté, autres vitres en verre trempé
  • Vitre de porte supérieure coulissante
  • Pare-brise avant ouvrant avec dispositif d'assistance
  • Lave-glace et essuie-glace fixés aux montants
  • Climatiseur à deux niveaux (automatique) avec dégivreur (fonction pressurisée)
  • Écran couleur LCD (Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides) avec avertissements, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • Manipulateurs du levier de commande
  • Levier de sécurité hydraulique (verrouillage de toutes les commandes)
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Support de radio (format DIN)
  • Prééquipement radio
  • 12 V - 2× alimentation électrique maximale de 10 A
  • Deux haut-parleurs stéréo
  • Porte-gobelet
  • Crochet à vêtements
  • Trappe de pavillon ouvrante
  • Tapis de sol lavable

CHÂSSIS
  • Guide-protecteur de chaîne de section centrale et de roue folle
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Chaîne lubrifiée par graisse

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Batteries (2 × 750 CCA)
  • Alternateur 75 A
  • Moteur de démarreur 24 V - 7,5 kW

ÉCLAIRAGES
  • Projecteur sur la flèche gauche
  • Projecteur droit monté dans le coffre de rangement
  • Éclairage intérieur

SÉCURITÉ & SURETÉ
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrouillages de la porte et du compartiment
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Rétroviseurs
  • Cloison pare-feu entre le compartiment moteur et le compartiment de pompe
  • Contacteur d'arrêt d'urgence du moteur
  • Sortie de secours par la vitre arrière
  • Coupe-batterie

CONTREPOIDS
  • Contrepoids 9,0 mt (9,9 t)

TECHNOLOGIE
  • Product Link
  • Liaison de données de l'appareil électronique ET CAT

349D2/D2 L Options

MOTEUR
  • Kit de démarrage par temps froid, –32 °C (–25,6 °F), éther ou réchauffeur de bloc-moteur
  • Préfiltre à air

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Options de circuit hydraulique auxiliaire
  • Circuit marteau, commandé par pédale
  • Circuit combiné bidirectionnel, commandé par pédale
  • Circuit combiné bidirectionnel, commandé par manipulateur
  • Circuit combiné bidirectionnel avec moyenne pression, commandé par manipulateur
  • Canalisations hydrauliques auxiliaires pour les flèches et les bras

TRAIN DE ROULEMENT ET BLINDAGES
  • Patins à double arête 600 mm (24 in)
  • Patins à triple arête 600 mm (24 in)
  • Patins à double arête 750 mm (30 in)
  • Patins à triple arête 750 mm (30 in)
  • Patins à triple arête 900 mm (35 in)
  • Guide-protecteur de chaîne ininterrompu (2 pièces)
  • Ensemble de protection

ÉCLAIRAGES
  • Projecteurs de travail montés sur la cabine
  • Éclairage droit monté sur flèche pour flèche normale

TECHNOLOGIE
  • Pré-équipement AccuGrade™ (ARO) en option

TIMONERIE AVANT
  • Flèches : – Normale de 6,9 m (22'8") – Pour creusement intensif de 6,55 m (21'6")
  • Bras : – Normal de 2,9 m (9'6") – Normal de 3,35 m (11'0") – Normal de 3,9 m (12'10") – Pour creusement intensif de 2,5 m (8'2") – Pour creusement intensif de 3,0 m (9'10")