< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 323D2 L intègre de nombreuses innovations destinées à améliorer votre rentabilité sur les chantiers grâce à des coûts d'exploitation réduits, d'excellentes performances et une grande polyvalence.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 156.0 HP 116.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.31 in 135.0 mm Less
Cylindrée 428.0 in3 7.01 Longueur Less
Puissance moteur, ISO 14396 158.0 HP 118.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349/ISO 9249 156.0 HP 116.0 kW Less
Régime moteur : utilisation 1700.0 tr/min 1700.0 tr/min Less
Régime moteur : translation 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Normes sur les émissions Le Moteur C7.1 ACERT Cat est conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes Tier 2/Stage II. Le Moteur C7.1 ACERT Cat est conforme aux normes sur les émissions équivalentes aux normes Tier 2/Stage II. Less
Remarque La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Less
Remarque Ayant fait ses preuves sur le terrain, le Moteur C7.1 ACERT peut travailler efficacement jusqu'à 5 000 m (16 405 ft) d'altitude. Ayant fait ses preuves sur le terrain, le Moteur C7.1 ACERT peut travailler efficacement jusqu'à 5 000 m (16 405 ft) d'altitude. Less

Poids

Poids en ordre de marche 50270.0 lb 22800.0 kg Less

Poids en ordre de marche

Poids en ordre de marche minimal 48720.0 lb 22100.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 50270.0 lb 22800.0 kg Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 108.0 gal 410.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 6.6 gal 25.0 Longueur Less
Huile moteur 5.8 gal 22.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation 2.1 gal 8.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 2.6 gal 10.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 31.7 gal 120.0 Longueur Less
Contenance en huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 68.7 gal 260.0 Longueur Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 10.5 tr/min 10.5 tr/min Less
Couple d'orientation 45581.0 lbf-ft 61.8 kN·m Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 3.5 mph 5.6 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage 46086.0 lbf 205.0 kN Less

Circuit hydraulique

Circuit principal, débit maximal à la translation 214 × 2 l/min (56,5 × 2 US gal/min) 214 × 2 l/min (56,5 × 2 US gal/min) Less
Circuit principal, débit maximal à l'utilisation 202 × 2 l/min (53,4 × 2 US gal/min) 202 × 2 l/min (53,4 × 2 US gal/min) Less
Circuit d'orientation : débit maximal 53.4 gal/min 202.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 6.1 gal/min 23.1 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 569.0 PSI 3920.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 3626.0 PSI 25000.0 kPa Less

Dimensions : Flèche normale de 5,7 m (18'8") ; bras HD R2.9B1 (9'6")

Hauteur d'expédition* 9.92 ft 3030.0 mm Less
Longueur d'expédition 31.0 ft 9460.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.0 ft 2750.0 mm Less
Longueur entre les centres des rouleaux, train de roulement long 12.0 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes, train de roulement long 14.58 ft 4455.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long 7.83 ft 2380.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less
Hauteur de cabine* 9.67 ft 2950.0 mm Less
Remarque *Hauteur de crampons de patin incluse. *Hauteur de crampons de patin incluse. Less

Dimensions : Flèche normale de 5,7 m (18'8") ; bras HD R2.5B1 (8'2")

Hauteur d'expédition* 10.08 ft 3050.0 mm Less
Longueur d'expédition 31.0 ft 9460.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.0 ft 2750.0 mm Less
Longueur entre les centres des rouleaux, train de roulement long 12.0 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes, train de roulement long 14.58 ft 4455.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long 7.83 ft 2380.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less
Hauteur de cabine* 9.67 ft 2950.0 mm Less
Remarque *Hauteur de crampons de patin incluse. *Hauteur de crampons de patin incluse. Less

Chaîne

Standard avec train de roulement long 24.0 in 600.0 mm Less
Disponible en option pour train de roulement long 31.0 in 790.0 mm Less

Dimensions : Flèche pour creusement intensif de 5,2 m (17') ; bras M2.4CB2 (7'10")

Hauteur d'expédition* 10.75 ft 3280.0 mm Less
Longueur d'expédition 29.67 ft 9050.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.0 ft 2750.0 mm Less
Longueur entre les centres des rouleaux, train de roulement long 12.0 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes, train de roulement long 14.58 ft 4455.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long 7.83 ft 2380.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less
Hauteur de cabine* 9.67 ft 2950.0 mm Less
Remarque *Hauteur de crampons de patin incluse. *Hauteur de crampons de patin incluse. Less

Dimensions : flèche pour creusement intensif de 5,2 m (17') ; bras M1.9CB2 (6'2")

Hauteur d'expédition* 10.42 ft 3176.0 mm Less
Longueur d'expédition 30.17 ft 9200.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.0 ft 2750.0 mm Less
Longueur entre les centres des rouleaux, train de roulement long 12.0 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes, train de roulement long 14.58 ft 4455.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long 7.83 ft 2380.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 600 mm (24") 9.75 ft 2980.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 790 mm (31") 10.42 ft 3170.0 mm Less
Hauteur de cabine* 9.67 ft 2950.0 mm Less
Remarque *Hauteur de crampons de patin incluse. *Hauteur de crampons de patin incluse. Less

Performances

  • Le Moteur C7.1 ACERT™ Cat® à commande électronique est conforme aux normes américaines sur les émissions EPA Tier 2 et européennes équivalent Stage II
  • La commande de régime moteur constant gère le régime de la pompe et du moteur en vue d'améliorer le rendement énergétique.
  • La pompe électrique d'amorçage de carburant accélère les démarrages et l'entretien du circuit de carburant.
  • La régénération de la flèche et du bras réduit la consommation de carburant.

Polyvalence

  • Les équipements Cat vous ouvrent de nombreuses possibilités.
  • Les travaux de démolition sont rapides et faciles avec les marteaux, grappins, cisailles ou cisailles universelles Cat.
  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les godets inclinables et compacteurs Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'équipements en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'équipements sur www.cat.com/attachments.

Simplicité d'utilisation

  • La cabine est conçue de façon ergonomique avec des commandes faciles à actionner.
  • Plusieurs options de réglage du siège et des manipulateurs permettent d'améliorer le confort.
  • L'excellente visibilité sur le chantier depuis la cabine améliore la productivité et la sécurité.
  • Les commandes par manipulateur optimisées requérant peu d'efforts réduisent la fatigue du conducteur.
  • Le système de climatisation automatique offre un confort maximum.

Sécurité

  • Le levier hydraulique verrouille en toute sécurité toutes les fonctions hydrauliques.
  • Le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée réduisent les risques de glissement dans des conditions difficiles et pendant les contrôles d'entretien courants.
  • Un pare-feu intégral sépare le compartiment de la pompe du moteur.
  • Un contacteur d'alimentation situé au niveau du sol permet de couper le moteur en cas d'urgence.

Durabilité

  • La 323D2 est l’équipement le plus gros de sa catégorie.
  • La structure de châssis en X a été modifiée pour garantir une longue durée de vie.
  • Les flèches et bras extra-robustes sont conçus pour les travaux difficiles.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.
  • Un préfiltre à air protège le moteur et augmente la durée de vie de la machine dans les environnements poussiéreux

Entretien

  • La plupart des points d'entretien sont accessibles au niveau du sol.
  • Le nombre de filtres à carburant est réduit de quatre à trois avec des intervalles d'entretien de 500 heures pour des coûts d'exploitation moindres.
  • Les filtres sont regroupés afin de réduire la durée de l'entretien.
  • Les prises de pression et orifices S·O·SSM permettent d'optimiser le temps productif.

Technologie

  • Augmentation de la production et réduction des coûts d'exploitation grâce aux solutions technologiques Cat intégrées.
  • Product Link™ transmet des informations clés sur la machine à n'importe quel site.