< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Pelle hydraulique 320D2 GC Cat® est conçue pour offrir des coûts d'exploitation réduits, un entretien périodique facile, une productivité élevée et une longue durée de vie.

Moteur

Modèle de moteur C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Puissance nette au volant 114.0 HP 85.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 269.0 in3 4.4 Longueur Less
Puissance moteur, ISO 14396 125.0 HP 93.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349/ISO 9249 114.0 HP 85.0 kW Less
Régime moteur (puissance nominale) 2200.0 tr/min 2200.0 tr/min Less
Normes sur les émissions Le modèle 320D2 GC répond à des normes sur les émissions Tier 3 de l'EPA aux États-Unis/Stage IIIA dans l'Union européenne et aux normes chinoises Stage III pour moteurs non routiers. Le modèle 320D2 GC répond à des normes sur les émissions Tier 3 de l'EPA aux États-Unis/Stage IIIA dans l'Union européenne et aux normes chinoises Stage III pour moteurs non routiers. Less
Remarque Aucun détarage du moteur n'est requis jusqu'à 3 000 m (9 843 ft) d'altitude. Aucun détarage du moteur n'est requis jusqu'à 3 000 m (9 843 ft) d'altitude. Less

Poids

Poids en ordre de marche 45900.0 lb 20800.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 45900.0 lb 20800.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimal 44300.0 lb 20100.0 kg Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 108.3 gal 410.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 6.6 gal 25.0 Longueur Less
Huile moteur 4.2 gal 16.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation 2.1 gal 8.0 Longueur Less
Réducteur 2.1 gal 8.0 Longueur Less
Huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 68.7 gal 260.0 Longueur Less
Huile de réservoir hydraulique 36.5 gal 138.0 Longueur Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 11.9 tr/min 11.9 tr/min Less
Couple d'orientation 45581.0 lbf-ft 61.8 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 46311.0 lbf 206.0 kN Less
Vitesse de translation maximale - élevée 3.6 mph 5.8 km/h Less
Vitesse de translation maximale - basse 2.2 mph 3.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 113.1 gal/min 428.0 l/min Less
Pression maximale 5076.0 PSI 35.0 MPa Less
Pression maximale : orientation 3626.0 PSI 25.0 MPa Less
Circuit pilote : débit maximal (total) 6.1 gal/min 23.1 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 566.0 PSI 3900.0 kPa Less

Dimensions* : Flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.9 B1 (9'6")

Hauteur d'expédition** 9.92 ft 3030.0 mm Less
Longueur d'expédition 31.0 ft 9460.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.0 ft 2750.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 10.75 ft 3270.0 mm Less
Longueur des chaînes 13.42 ft 4080.0 mm Less
Garde au sol*** 1.5 ft 450.0 mm Less
Voie des chaînes – Train de roulement standard (en ordre d'expédition) 7.25 ft 2200.0 mm Less
Largeur de transport, châssis standard : patin de 600 mm (24") 9.17 ft 2800.0 mm Less
Largeur de transport, châssis standard : patin de 790 mm (31") 9.83 ft 2990.0 mm Less
Hauteur de cabine*** 9.67 ft 2950.0 mm Less
Hauteur du contrepoids*** 3.33 ft 1020.0 mm Less
Remarque *Avec godet UD (Utility Duty, usage utilitaire) de 0,90 m3 (1,17 yd3). *Avec godet UD (Utility Duty, usage utilitaire) de 0,90 m3 (1,17 yd3). Less
Remarque **Hauteur de crampons de patin incluse. **Hauteur de crampons de patin incluse. Less
Remarque ***Hors hauteur de crampons de patin. ***Hors hauteur de crampons de patin. Less

Plages de travail* : Flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.9 B1 (9'6")

Profondeur d'excavation maximale 22.08 ft 6730.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 32.42 ft 9870.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 21.83 ft 6490.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.08 ft 2170.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 240 mm (8 ft) 21.5 ft 6560.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.83 ft 5750.0 mm Less
Force d'excavation du godet (SAE) 27900.0 lbf 124.0 kN Less
Force d'excavation du godet (ISO) 31500.0 lbf 140.0 kN Less
Force d'excavation du bras (SAE) 23400.0 lbf 104.0 kN Less
Force d'excavation du bras (ISO) 24100.0 lbf 107.0 kN Less
Remarque *Avec godet GDX de 1,0 m3 (1,3 yd3). *Avec godet GDX de 1,0 m3 (1,3 yd3). Less

Dimensions* : Flèche normale de 5,7 m (18'8") ; bras R2.5 B1 (8'2")

Hauteur d'expédition** 10.0 ft 3050.0 mm Less
Longueur d'expédition 31.0 ft 9460.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.0 ft 2750.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 10.75 ft 3270.0 mm Less
Longueur des chaînes 13.42 ft 4080.0 mm Less
Garde au sol*** 1.5 ft 450.0 mm Less
Voie des chaînes – Train de roulement standard (en ordre d'expédition) 7.25 ft 2200.0 mm Less
Largeur de transport, châssis standard : patin de 600 mm (24") 9.17 ft 2800.0 mm Less
Largeur de transport, châssis standard : patin de 790 mm (31") 9.83 ft 2990.0 mm Less
Hauteur de cabine*** 9.67 ft 2950.0 mm Less
Hauteur du contrepoids*** 3.33 ft 1020.0 mm Less
Remarque *Avec godet UD (Utility Duty, usage utilitaire) de 0,90 m3 (1,17 yd3). *Avec godet UD (Utility Duty, usage utilitaire) de 0,90 m3 (1,17 yd3). Less
Remarque **Hauteur de crampons de patin incluse. **Hauteur de crampons de patin incluse. Less
Remarque ***Hors hauteur de crampons de patin. ***Hors hauteur de crampons de patin. Less

Plages de travail* : Flèche normale : 5,7 m (18'8") ; bras R2.5 B1 (8'2")

Profondeur d'excavation maximale 20.67 ft 6310.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 31.08 ft 9470.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 20.67 ft 6290.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 8.5 ft 2590.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 240 mm (8 ft) 19.58 ft 5960.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 17.58 ft 5350.0 mm Less
Force d'excavation du godet (SAE) 27900.0 lbf 124.0 kN Less
Force d'excavation du godet (ISO) 31500.0 lbf 140.0 kN Less
Force d'excavation du bras (SAE) 25600.0 lbf 114.0 kN Less
Force d'excavation du bras (ISO) 26500.0 lbf 118.0 kN Less
Remarque *Avec godet GDX de 1,0 m3 (1,3 yd3). *Avec godet GDX de 1,0 m3 (1,3 yd3). Less

Performances

  • Le Moteur C4.4 ACERT™ consomme jusqu'à 7 % de carburant en moins que le modèle 320D2 GC (C7.1 ACERT).
  • Le système de filtration robuste du circuit de carburant réduit le risque de défaillance due à un carburant contaminé
  • Les pompes hydrauliques conçues et construites par Caterpillar offrent des performances optimales.
  • Le modèle 320D2 GC (équivalant aux normes sur les émissions américaines EPA Tier 3/européennes Stage IIIA et chinoises Stage III pour les moteurs non routiers) offre jusqu'à 17 % de réduction de la consommation de carburant par rapport au modèle 320D2 (équivalent aux normes Tier 2/Stage II sur les émissions).
  • Les vannes de régénération de la flèche et du bras réduisent la consommation de carburant.

Polyvalence

  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les godets, pinces et compacteurs Cat.
  • Les travaux de démolition sont rapides et faciles avec les marteaux, grappins, cisailles et cisailles universelles Cat.
  • Les attaches Cat vous permettent de changer d'équipement en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'équipements sur www.cat.com/attachments.

Durabilité

  • La structure de châssis en X a été modifiée pour garantir une longue durée de vie.
  • Les bras et flèche soudés par robot sont de série.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Simplicité d'utilisation

  • La cabine est conçue de façon ergonomique avec des commandes faciles à actionner.
  • Plusieurs options de réglage du siège et des manipulateurs permettent d'améliorer le confort.
  • L'excellente visibilité sur le chantier depuis la cabine améliore la productivité et la sécurité.
  • Les commandes par manipulateur requérant peu d'efforts réduisent la fatigue du conducteur.

Entretien

  • La plupart des points d'entretien sont accessibles au niveau du sol.
  • Les filtres sont regroupés afin de réduire la durée de l'entretien.
  • Les prises de pression et orifices S·O·SSM permettent d'optimiser le temps productif.

Sécurité

  • Le levier hydraulique verrouille en toute sécurité toutes les fonctions hydrauliques.
  • Le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée réduisent les risques de glissement dans des conditions difficiles et pendant les contrôles d'entretien courants.
  • Un pare-feu intégral sépare le compartiment de la pompe du moteur.
  • Un contacteur de coupure du carburant situé au niveau du sol permet de couper le moteur en cas d'urgence.

Technologie

  • Augmentation de la production et réduction des coûts d'exploitation grâce aux solutions technologiques Cat intégrées.
  • Product Link™ transmet des informations clés sur la machine à n'importe quel site.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.