< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 320D2 L est configuré pour les opérations de construction lourde. Il permet des économies de carburant considérables et offre une productivité exceptionnelle pour le chargement de tombereaux, le creusement de tranchées et le levage.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat Less
Puissance nette au volant 146.0 HP 109.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.31 in 135.0 mm Less
Cylindrée 428.0 in3 7.01 Longueur Less
Puissance moteur, ISO 14396 150.0 HP 112.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 146.0 HP 109.0 kW Less
Normes sur les émissions Le modèle 320D2 L est conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 3/Stage IIIA. Le modèle 320D2 L est conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 3/Stage IIIA. Less
Remarque La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Less
Remarque La 320D2 L peut fonctionner (sans aide) jusqu'à une altitude de 4 000 m (13 123 ft) avec détarage naturel de la puissance au-dessus du niveau de la mer. La 320D2 L peut fonctionner (sans aide) jusqu'à une altitude de 4 000 m (13 123 ft) avec détarage naturel de la puissance au-dessus du niveau de la mer. Less
Remarque Puissance nominale à 1 800 tr/min. Puissance nominale à 1 800 tr/min. Less

Poids

Poids en ordre de marche 49200.0 lb 22300.0 kg Less
Châssis long : poids en ordre de marche maximal* 49200.0 lb 22300.0 kg Less
Châssis long : poids en ordre de marche minimal** 47800.0 lb 21700.0 kg Less
Remarque *Flèche normale HD (Heavy-Duty, extra-robuste) R5.7 (18'8"), bras normal HD R2.9 (9'6") B1, godet HD de 1,2 m3 (1,57 yd3) et patins TG (Triple Grouser, à triple arête) de 790 mm (31"). *Flèche normale HD (Heavy-Duty, extra-robuste) R5.7 (18'8"), bras normal HD R2.9 (9'6") B1, godet HD de 1,2 m3 (1,57 yd3) et patins TG (Triple Grouser, à triple arête) de 790 mm (31"). Less
Remarque **Flèche normale HD R5.7 (18'8"), bras normal HD R2.5 (8'2") B1, godet HD de 1,2 m3 (1,57 yd3) et patins de 600 mm (24"). **Flèche normale HD R5.7 (18'8"), bras normal HD R2.5 (8'2") B1, godet HD de 1,2 m3 (1,57 yd3) et patins de 600 mm (24"). Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 108.3 gal 410.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 6.6 gal 25.0 Longueur Less
Huile moteur 5.8 gal 22.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation 2.1 gal 8.0 Longueur Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 68.7 gal 260.0 Longueur Less
Réservoir hydraulique 36.5 gal 138.0 Longueur Less
Réducteur 2.1 gal 8.0 Longueur Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse d'orientation 10.9 tr/min 10.9 tr/min Less
Couple d'orientation 45581.0 lbf-ft 61.8 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 46086.0 lbf 205.0 kN Less
Vitesse de translation maximale - élevée 3.4 mph 5.4 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 106.7 gal/min 404.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 5076.0 PSI 35.0 MPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35.0 MPa Less
Pression maximale : orientation 3626.0 PSI 25.0 MPa Less

Régime moteur (tr/min)

Utilisation 1700.0 tr/min 1700.0 tr/min Less
Translation 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Performances acoustiques

ISO 6395 (à l'extérieur) 102.0 dB (A) 102.0 dB (A) Less
ISO 6396 (à l'intérieur de la cabine) 72.0 dB (A) 72.0 dB (A) Less
Remarque Lorsqu'elle est correctement montée et entretenue et que ses portières et ses vitres sont fermées, la cabine Caterpillar est conforme aux normes ANSI/SAE J1166 OCT98. Lorsqu'elle est correctement montée et entretenue et que ses portières et ses vitres sont fermées, la cabine Caterpillar est conforme aux normes ANSI/SAE J1166 OCT98. Less
Remarque Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Less

Normes

Freins ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabine/FOGS SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 Less

Plages de travail : flèche normale HD : 5,7 m (18'8") ; bras HD B1 R2.9 (9'6")

Rayon aux pointes du godet 5.08 ft 1560.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 22.08 ft 6720.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 32.42 ft 9890.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 21.33 ft 6490.0 mm Less

Plages de travail : flèche normale à usage intensif (HD) : 5,7 m (18'8") ; bras HD B1 R2.5 (8'2")

Rayon aux pointes du godet 5.08 ft 1560.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 20.67 ft 6300.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 31.08 ft 9470.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 20.67 ft 6290.0 mm Less

Plages de travail : flèche à super longue portée : 8,85 m (29'0") ; bras SLR 6,28 m (20'7")

Rayon aux pointes du godet 4.0 ft 1230.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 39.0 ft 11880.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 51.58 ft 15730.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 36.08 ft 11010.0 mm Less

Performances

  • Le Moteur C7.1 Cat® à commande mécanique est conforme aux normes sur les émissions équivalant à la norme américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA.
  • Le circuit d'alimentation basse pression confère davantage de résistance au moteur dans les régions proposant un carburant de mauvaise qualité.
  • La pompe principale haute efficacité offre une puissance supérieure pour des performances optimales.
  • Le mode Économie permet de consommer moins de carburant qu'avec le modèle 320D2 L précédent sans pertes au niveau des forces d'excavation ou de levage.
  • Le ventilateur à vitesse variable à visco-coupleur diminue la consommation de carburant.

Polyvalence

  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les godets, pinces et compacteurs Cat.
  • Les travaux de démolition sont rapides et faciles avec les marteaux, grappins, cisailles et cisailles universelles Cat.
  • Les attaches Cat vous permettent de changer d'équipement en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'équipements sur www.cat.com/attachments.

Sécurité

  • Le levier hydraulique verrouille en toute sécurité toutes les fonctions hydrauliques.
  • Le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée réduisent les risques de glissement dans des conditions difficiles et pendant les contrôles d'entretien courants.
  • Un pare-feu intégral sépare le compartiment de la pompe du moteur.
  • Un contacteur de coupure du carburant situé au niveau du sol permet de couper le moteur en cas d'urgence.

Durabilité

  • La structure de châssis en X a été modifiée pour garantir une longue durée de vie.
  • Les flèches et bras extra-robustes sont conçus pour les travaux difficiles.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Simplicité d'utilisation

  • La cabine est conçue de façon ergonomique avec des commandes faciles à actionner.
  • Plusieurs options de réglage du siège et des manipulateurs permettent d'améliorer le confort.
  • L'excellente visibilité sur le chantier depuis la cabine améliore la productivité et la sécurité.
  • Les commandes par manipulateur optimisées requérant peu d'efforts réduisent la fatigue du conducteur.

Entretien

  • La plupart des points d'entretien sont accessibles au niveau du sol.
  • Le nombre de filtres à carburant est réduit de quatre à deux avec des intervalles d'entretien de 500 heures pour des coûts d'exploitation moindres.
  • Les filtres sont regroupés afin de réduire la durée de l'entretien.
  • Les prises de pression et orifices S·O·SSM permettent d'optimiser le temps productif.

Technologie

  • Augmentation de la production et réduction des coûts d'exploitation grâce aux solutions technologiques Cat intégrées.
  • Product Link™ transmet des informations clés sur la machine à n'importe quel site.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.