< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 326D2 L Cat® est conçu pour vous aider à réaliser plus de travail en moins de temps. En outre, vous optimiserez votre retour sur investissement grâce à une très longue durée de vie, un confort optimal pour le conducteur et une facilité d'entretien sans précédent.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Puissance nette au volant 194.0 HP 145.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.31 in 135.0 mm Less
Cylindrée 428.0 in3 7.01 Longueur Less
Puissance nette, SAE J1349 194.0 HP 145.0 kW Less
Puissance nette, ISO 14396 197.0 HP 147.0 kW Less
Normes sur les émissions Le Moteur C7.1 ACERT Cat respecte des normes sur les émissions d'échappement équivalant aux normes américaines EPA Tier 2, européennes Stage II et chinoises Stage II pour moteurs non routiers. Le Moteur C7.1 ACERT Cat respecte des normes sur les émissions d'échappement équivalant aux normes américaines EPA Tier 2, européennes Stage II et chinoises Stage II pour moteurs non routiers. Less
Remarque La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Less
Remarque Ayant fait ses preuves sur le terrain, le Moteur C7.1 ACERT peut travailler efficacement jusqu'à 5 000 m (16 405 ft) d'altitude. Ayant fait ses preuves sur le terrain, le Moteur C7.1 ACERT peut travailler efficacement jusqu'à 5 000 m (16 405 ft) d'altitude. Less

Poids

Poids en ordre de marche 62820.0 lb 28500.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimal* 56850.0 lb 25790.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal** 62820.0 lb 28500.0 kg Less
Remarque *Mesures obtenues dans la configuration suivante : train de roulement long à chaîne à triple arête de 600 mm (24") + flèche normale extra-robuste + bras extra-robuste R2.95 (9'8'') avec barre d'armature + godet de 1,33 m3 (1,74 yd3) *Mesures obtenues dans la configuration suivante : train de roulement long à chaîne à triple arête de 600 mm (24") + flèche normale extra-robuste + bras extra-robuste R2.95 (9'8'') avec barre d'armature + godet de 1,33 m3 (1,74 yd3) Less
Remarque **Mesures obtenues dans la configuration suivante : train de roulement long à chaîne à triple arête LC de 790 mm (31") + flèche SLR de 10,2 m (33'6'') + bras SLR de 7,85 m (25'9'') + godet de 0,57 m3 (0,75 yd3) **Mesures obtenues dans la configuration suivante : train de roulement long à chaîne à triple arête LC de 790 mm (31") + flèche SLR de 10,2 m (33'6'') + bras SLR de 7,85 m (25'9'') + godet de 0,57 m3 (0,75 yd3) Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 137.4 gal 520.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 8.2 gal 31.0 Longueur Less
Huile moteur 5.8 gal 22.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation 2.6 gal 10.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 1.6 gal 6.0 Longueur Less
Contenance en huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 75.3 gal 285.0 Longueur Less
Huile de réservoir hydraulique 67.9 gal 257.0 Longueur Less

Orientation

Vitesse d'orientation 9.6 tr/min 9.6 tr/min Less
Couple d'orientation 54137.0 lbf-ft 73.4 kN·m Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 3.6 mph 5.8 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage 51032.0 lbf 227.0 kN Less

Régime moteur (tr/min)

Utilisation 1700.0 tr/min 1700.0 tr/min Less
Translation 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Circuit hydraulique

Circuit principal, débit maximal à la translation h/l (1 800 tr/min) 247 × 2 l/min [494 au total] (65,2 × 2 US gal/min [130,4 au total]) 247 × 2 l/min [494 au total] (65,2 × 2 US gal/min [130,4 au total]) Less
Circuit principal, débit maximal à la translation l/l (1 700 tr/min) 233 × 2 l/min [466 au total] (61,6 × 2 US gal/min [123,2 au total]) 233 × 2 l/min [466 au total] (61,6 × 2 US gal/min [123,2 au total]) Less
Circuit principal, débit maximal (chacun) à l'utilisation (1 700 tr/min) 233 × 2 l/min [466 au total] (61,6 × 2 US gal/min [123,2 au total]) 233 × 2 l/min [466 au total] (61,6 × 2 US gal/min [123,2 au total]) Less
Circuit d'orientation : débit maximal 61.6 gal/min 233.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 5076.0 PSI 35.0 MPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35.0 MPa Less
Pression maximale : orientation 3556.0 PSI 24.5 MPa Less
Circuit pilote : débit maximal 6.2 gal/min 23.4 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 569.0 PSI 3920.0 kPa Less

Dimensions : Flèche normale HD de 5,9 m (19'4'') ; bras HD R2.95CB1 (9'8")

Hauteur d'expédition* 10.42 ft 3170.0 mm Less
Longueur d'expédition 33.0 ft 10050.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.83 ft 3000.0 mm Less
Longueur entre les centres des rouleaux, train de roulement long 12.58 ft 3830.0 mm Less
Longueur des chaînes, train de roulement long 15.17 ft 4630.0 mm Less
Garde au sol** 17.0 in 440.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long 8.5 ft 2590.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 700 mm (28") 10.83 ft 3290.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 790 mm (31") 11.08 ft 3380.0 mm Less
Hauteur de cabine* 9.75 ft 2980.0 mm Less
Garde au sol du contrepoids** 3.5 ft 1060.0 mm Less
Remarque *Hauteur de crampons de patin incluse. *Hauteur de crampons de patin incluse. Less
Remarque **Hors hauteur de crampons de patin. **Hors hauteur de crampons de patin. Less

Dimensions : Flèche SLR de 10,2 m (33'6'') ; bras SLR de 7,85 m (25'9")

Hauteur d'expédition* 10.33 ft 3150.0 mm Less
Longueur d'expédition 47.08 ft 14340.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 9.83 ft 3000.0 mm Less
Longueur entre les centres des rouleaux, train de roulement long 12.58 ft 3830.0 mm Less
Longueur des chaînes, train de roulement long 15.17 ft 4630.0 mm Less
Garde au sol** 17.0 in 440.0 mm Less
Voie des chaînes, train de roulement long 8.5 ft 2590.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 700 mm (28") 10.83 ft 3290.0 mm Less
Largeur de transport – Train de roulement long : patins de 790 mm (31") 11.08 ft 3380.0 mm Less
Hauteur de cabine* 9.75 ft 2980.0 mm Less
Garde au sol du contrepoids** 3.5 ft 1060.0 mm Less
Remarque *Hauteur de crampons de patin incluse. *Hauteur de crampons de patin incluse. Less
Remarque **Hors hauteur de crampons de patin. **Hors hauteur de crampons de patin. Less

Performances

  • Le Moteur C7.1 ACERT de Cat consomme jusqu'à 9 % de carburant en moins que le modèle 324D L.
  • Le contrôle de vitesse continu du moteur règle la pression du carburant et le débit hydraulique afin de maintenir un régime moteur optimal quelle que soit la charge, améliorant ainsi à la fois la productivité, la consommation de carburant et les niveaux de bruit.
  • La pompe électrique d'amorçage de carburant accélère les démarrages et l'entretien du circuit de carburant.
  • Le ventilateur à vitesse variable réduit le bruit et la consommation d'énergie.
  • Le train de roulement long (L) optimise la stabilité et la capacité de levage.

Simplicité d'utilisation

  • La cabine est dotée de commandes faciles à utiliser.
  • Plusieurs options de réglage du siège et des manipulateurs améliorent le confort.
  • Les commandes par manipulateur optimisées requérant peu d'efforts réduisent la fatigue du conducteur.
  • Le moniteur LCD, programmable en 42 langues, est simple d'utilisation.

Durabilité

  • Le châssis porte-tourelle robuste et résistant est conçu pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles.
  • Les fils électriques sont colorés, numérotés et protégés par d'épaisses gaines tressées pour faciliter leur identification et prolonger leur durée de vie.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.
  • Le circuit d'injection de carburant a été repensé pour améliorer la fiabilité.
  • Les guides-protecteurs de chaîne en deux parties protègent le train de roulement pour une longévité accrue.

Technologie

  • Augmentation de la production et réduction des coûts d'exploitation grâce aux solutions technologiques Cat intégrées.
  • Product Link™ transmet des informations clés sur la machine à n'importe quel site.

Sécurité

  • Le levier hydraulique verrouille en toute sécurité toutes les fonctions hydrauliques.
  • Le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée réduisent les risques de glissement dans des conditions difficiles et pendant les contrôles d'entretien courants.
  • Un pare-feu intégral sépare le compartiment de la pompe du moteur.
  • Un contacteur d'alimentation situé au niveau du sol permet de couper le moteur en cas d'urgence.
  • Une caméra de vision arrière améliore considérablement la visibilité derrière la machine, ce qui permet au conducteur de travailler en toute sécurité et d'améliorer sa productivité.

Polyvalence

  • Les travaux de démolition sont rapides et faciles avec les marteaux, grappins, cisailles ou cisailles universelles Cat.
  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les godets et compacteurs Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'accessoires sur www.cat.com/attachments.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.