< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 330D2 L Cat® offre une productivité, une durée de vie et une polyvalence optimales, quelle que soit votre application. Il est conçu pour effectuer des tâches très variées, allant des travaux en carrière aux applications de construction, en passant par la manutention de matériaux industriels.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Cat Less
Puissance nette au volant 211.0 HP 157.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.31 in 135.0 mm Less
Cylindrée 428.0 in3 7.01 Longueur Less
Puissance brute – ISO 14396 213.0 HP 159.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349/ISO 9249 211.0 HP 157.0 kW Less
Normes sur les émissions Le Moteur C7.1 ACERT Cat respecte des normes sur les émissions d'échappement équivalant aux normes américaines EPA Tier 2 et à la norme européenne Stage II. Le Moteur C7.1 ACERT Cat respecte des normes sur les émissions d'échappement équivalant aux normes américaines EPA Tier 2 et à la norme européenne Stage II. Less
Remarque La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Less
Remarque Ayant fait ses preuves sur le terrain, le Moteur C7.1 ACERT peut travailler efficacement jusqu'à 5 000 m (16 405 ft) d'altitude. Ayant fait ses preuves sur le terrain, le Moteur C7.1 ACERT peut travailler efficacement jusqu'à 5 000 m (16 405 ft) d'altitude. Less

Poids

Poids en ordre de marche 66810.0 lb 30310.0 kg Less
330D2 L sans cadre ROPS – Poids en ordre de marche minimal** 63890.0 lb 28980.0 kg Less
330D2 L sans cadre ROPS – Poids en ordre de marche maximal** 66810.0 lb 30310.0 kg Less
Remarque *Mesures obtenues dans la configuration suivante : train de roulement long à chaîne à triple arête de 600 mm (24") + flèche normale extra-robuste + bras extra-robuste R2.65 m (8'8'') avec barre d'armature + godet de 1,54 m3 (2,01 yd3) *Mesures obtenues dans la configuration suivante : train de roulement long à chaîne à triple arête de 600 mm (24") + flèche normale extra-robuste + bras extra-robuste R2.65 m (8'8'') avec barre d'armature + godet de 1,54 m3 (2,01 yd3) Less
Remarque **Mesures prenant en compte les éléments suivants : train de roulement long avec chaîne TG LC de 800 mm (32 in) + flèche pour creusement intensif + bras pour creusement intensif M2,5 m (8'2") + godet 2,12 m3 (2,77 yd3) **Mesures prenant en compte les éléments suivants : train de roulement long avec chaîne TG LC de 800 mm (32 in) + flèche pour creusement intensif + bras pour creusement intensif M2,5 m (8'2") + godet 2,12 m3 (2,77 yd3) Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 137.4 gal 520.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 8.2 gal 31.0 Longueur Less
Huile moteur 5.8 gal 22.0 Longueur Less
Réducteur d'orientation 2.6 gal 10.0 Longueur Less
Réducteur (chacun) 1.6 gal 6.0 Longueur Less
Contenance en huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 81.9 gal 310.0 Longueur Less
Huile de réservoir hydraulique 67.9 gal 257.0 Longueur Less

Orientation

Vitesse d'orientation 9.6 tr/min 9.6 tr/min Less
Couple d'orientation 60628.0 lbf-ft 82.2 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 55753.0 lbf 248.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.4 mph 5.3 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit principal – débit maximal à la translation h/l (1 800 tr/min) 254 × 2 [508 au total] l/min (67,1 × 2 [134,2 au total] US gal/min) 254 × 2 [508 au total] l/min (67,1 × 2 [134,2 au total] US gal/min) Less
Circuit principal – débit maximal à la translation l/l (1 750 tr/min) 247 × 2 [494 au total] l/min (65,2 × 2 [130,4 au total] US gal/min) 247 × 2 [494 au total] l/min (65,2 × 2 [130,4 au total] US gal/min) Less
Circuit principal – débit maximal (chacun) à l'utilisation (1 700 tr/min) 240 × 2 [480 au total] l/min (63,4 × 2 [126,8 au total] US gal/min) 240 × 2 [480 au total] l/min (63,4 × 2 [126,8 au total] US gal/min) Less
Circuit d'orientation : débit maximal 63.4 gal/min 240.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 5076.0 PSI 35.0 MPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35.0 MPa Less
Pression maximale : orientation 3983.0 PSI 27.5 MPa Less
Circuit pilote : débit maximal 6.1 gal/min 23.1 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 569.0 PSI 3920.0 kPa Less

Régime moteur (tr/min)

Utilisation 1700.0 tr/min 1700.0 tr/min Less
Translation 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Plages de travail : Flèche normale HD – 6,15 m (20'2") ; bras HD de 3,2 m (10'6") ; rayon aux pointes de godet de 1 690 mm (5'7")

Profondeur d'excavation maximale 23.92 ft 7290.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 35.17 ft 10720.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 32.92 ft 10040.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 22.67 ft 6900.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 7.42 ft 2250.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'1") 23.42 ft 7130.0 mm Less
Excavation maximale (paroi verticale) 20.25 ft 6160.0 mm Less

Plages de travail : Flèche normale HD – 6,15 m (20'2") ; bras HD de 2,65 m (8'8") ; rayon aux pointes de godet de 1 690 mm (5'7")

Profondeur d'excavation maximale 22.08 ft 6740.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 33.58 ft 10240.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 32.58 ft 9930.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 22.17 ft 6760.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 9.17 ft 2800.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'1") 21.5 ft 6560.0 mm Less
Excavation maximale (paroi verticale) 19.17 ft 5840.0 mm Less

Plages de travail : Flèche pour creusement intensif – 5,55 m (18'3") ; bras de 2,5 m (8'2") ; rayon aux pointes de godet de 1 780 mm (5'10")

Profondeur d'excavation maximale 20.17 ft 6140.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 31.08 ft 9470.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 30.0 ft 9140.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 19.58 ft 5960.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 8.0 ft 2430.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'1") 19.5 ft 5950.0 mm Less
Excavation maximale (paroi verticale) 14.08 ft 4290.0 mm Less

Performances

  • Puissant Moteur C7.1 ACERT™ de Cat à commande électronique avec consommation de carburant réduite.
  • Améliore le rendement énergétique grâce à la gestion de la pompe et à la commande de régime moteur isochrone.
  • La pompe électrique d'amorçage de carburant (Electric Fuel Priming Pump, EPP) accélère les démarrages et l'entretien du circuit de carburant et protège la pompe d'alimentation des risques de cavitation.
  • Le ventilateur à vitesse variable réduit le bruit et la consommation d'énergie.

Simplicité d'utilisation

  • La cabine est dotée de commandes faciles à utiliser.
  • Plusieurs options de réglage du siège et des manipulateurs améliorent le confort.
  • Les commandes par manipulateur optimisées requérant peu d'efforts réduisent la fatigue du conducteur.
  • Le moniteur LCD, programmable en 42 langues, est simple d'utilisation.

Durabilité

  • Le châssis porte-tourelle robuste et résistant est conçu pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles.
  • Les fils électriques sont colorés, numérotés et protégés par d'épaisses gaines tressées pour faciliter leur identification et prolonger leur durée de vie.
  • La structure de châssis en X a été modifiée pour garantir une longue durée de vie.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.
  • Le train de roulement long (L) optimise la stabilité et la capacité de levage.

Technologie

  • Augmentation de la production et réduction des coûts d'exploitation grâce aux solutions technologiques Cat intégrées.
  • Product Link™ transmet des informations clés sur la machine à n'importe quel site.

Sécurité

  • Le levier hydraulique verrouille en toute sécurité toutes les fonctions hydrauliques.
  • Le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée réduisent les risques de glissement dans des conditions difficiles et pendant les contrôles d'entretien courants.
  • Un pare-feu intégral sépare le compartiment de la pompe du moteur.
  • Un contacteur situé au niveau du sol permet de couper le moteur en cas d'urgence.
  • Une caméra de vision arrière améliore considérablement la visibilité derrière la machine, ce qui permet au conducteur de travailler en toute sécurité et d'améliorer sa productivité.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.