< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les minipelles hydrauliques de la série E2 Cat sont conçues pour perpétuer les solides performance de leurs prédécesseurs de la série E tout en garantissant encore plus de valeur pour le client. Le nouveau circuit hydraulique haute définition (HDH, High Definition Hydraulic), le poste de conduite repensé et le panneau de commande numérique amélioré, spécialement conçus pour les minipelles hydrauliques Cat, le système COMPASS (Complete, Operation, Maintenance, Performance And Security System) - sont autant de fonctions de série qui améliorent les performances et augmentent la valeur des machines.

Moteur

Modèle de moteur C2.4 Cat® C2.4 Cat® Less
Puissance nette 40.2 HP 30.0 kW Less
Puissance brute 41.8 HP 31.2 kW Less
Puissance nette (ISO 9249) 40.2 HP 30.0 kW Less
Alésage 3.4 in 87.0 mm Less
Course 4.0 in 102.4 mm Less
Cylindrée 146.0 in3 2.4 Longueur Less
Puissance nette nominale (ISO 9249) 40.2 HP 30.0 kW Less
Remarque Le Moteur C2.4 Cat est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Interim et à la norme européenne Niveau IIIA sur les émissions. Le Moteur C2.4 Cat est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Interim et à la norme européenne Niveau IIIA sur les émissions. Less

Poids

Poids en ordre de marche 11433.0 lb 5185.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec cabine 11433.0 lb 5185.0 kg Less
Poids en ordre de marche avec toit 11069.0 lb 5020.0 kg Less
Remarque Poids avec chaînes en caoutchouc, godet, conducteur, réservoir de carburant plein et lignes auxiliaires. Poids avec chaînes en caoutchouc, godet, conducteur, réservoir de carburant plein et lignes auxiliaires. Less

Système de translation

Pression au sol 4.5 PSI 30.8 kPa Less
Vitesse de translation élevée 2.7 mph 4.4 km/h Less
Vitesse de translation lente 1.7 mph 2.8 km/h Less
Force de traction maximale à vitesse élevée 5418.0 lbf 24.1 kN Less
Force de traction maximale à vitesse réduite 10161.0 lbf 45.2 kN Less

Circuit hydraulique

de la pompe 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Pression en ordre de marche : équipement 3553.0 PSI 245.0 bar Less
Pression en ordre de marche : translation 3553.0 PSI 245.0 bar Less
Pression en ordre de marche : orientation 3132.0 PSI 216.0 bar Less
Circuit auxiliaire – Principal 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Circuit auxiliaire secondaire 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Force d'excavation du bras (standard) 5553.0 lbf 24.7 kN Less
Force d'excavation du bras (long) 4788.0 lbf 21.3 kN Less
Force d'excavation du godet 10049.0 lbf 44.7 kN Less
Remarque Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable. Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable. Less

Circuit de tourelle

Vitesse de rotation de la machine 10.0 tr/min 10.0 tr/min Less
Orientation de la flèche – Gauche (sans arrêt) 80° 80° Less
Orientation de la flèche – Gauche (avec arrêt) 60° 60° Less
Orientation – Droite 50° 50° Less

Lame

Largeur 78.0 in 1980.0 mm Less
Hauteur 14.8 in 375.0 mm Less
Profondeur d'excavation 21.9 in 555.0 mm Less
Hauteur de levage 15.9 in 405.0 mm Less

Contenances

Circuit de refroidissement 2.8 gal 10.5 Longueur Less
Huile moteur 2.5 gal 9.5 Longueur Less
Réservoir hydraulique 18.0 gal 68.3 Longueur Less
Réservoir de carburant 16.6 gal 63.0 Longueur Less
Circuit hydraulique 20.6 gal 78.0 Longueur Less

Spécifications de fonctionnement

Profondeur d'excavation maximale 144.0 in 3670.0 mm Less

Poste de conduite

Productivité, confort et qualité


Fonctionnement et commandes hydrauliques

Des performances optimisées


Moteur

Fonctionnement intelligent


Panneau de commande COMPASS

Système d'utilisation, d'entretien, de performance et de sécurité complet (Complete, Operation, Maintenance, Performance and Security System)


Faible rayon arrière

Grande facilité de transport, d'accès et d'utilisation


Train de roulement

Une base solide


Lame de refoulement

Optimisez votre productivité


Options d'attache et d'outils de travail

La polyvalence quelle que soit l'application


Facilité d'entretien et assistance client

Temps productif maximisé et facilité d'entretien


305E2 CR Équipement standard

Canalisations hydrauliques auxiliaires unidirectionnelles et bidirectionnelles (fonctions combinées)

Commande de débit auxiliaire réglable des outils de travail

Repose-poignets réglables

Alternateur

Système de sécurité antivol

Ralenti automatique du moteur

Frein de stationnement de tourelle automatique

Translation automatique à deux vitesses

Raccords à débranchement rapide des canalisations auxiliaires

Protection pour vérin de flèche

Projecteur monté sur la cabine

Toit avec protection supérieure ISO 10262 (Level 1), ROPS ISO 12117-2 et TOPS ISO 12117

Crochet à vêtements

Panneau d'affichage COMPASS

Porte-gobelet

Débit continu

Sélecteur de grille de commande (non disponible en Europe)

Lame de refoulement avec fonction de position libre

Tapis de sol

Pédales de translation

Avertisseur sonore

Refroidisseur d'huile hydraulique

Œilleton de levage sur timonerie de godet (équipement standard dans toutes les régions sauf l'Europe)

Coffre de rangement verrouillable

Articulations de l'axe de timonerie nécessitant peu d'entretien

Batterie sans entretien

Chaîne en caoutchouc

Ceinture de sécurité à enrouleur

Bras
  • - Bras standard

Siège à suspension, revêtement en vinyle

Bras avec prééquipement pour pince (équipement standard dans toutes les régions sauf l'Europe)

Avertisseur de translation (en option en Europe)

305E2 CR Options

Climatisation

Lame de refoulement orientable avec fonction de position libre

Prise de gyrophare pour les machines dotées d'un toit

Clapet antiretour de flèche (Europe uniquement)

Éclairage monté sur flèche

Cabine avec prééquipement radio, protection supérieure ISO 10262 (niveau 1), cadre ROPS ISO 12117-2 et cadre TOPS ISO 12117 avec réchauffeur/dégivreur, éclairage intérieur et essuie-glace/lave-glace

Robinet de vidange écologique pour réservoir hydraulique

Siège à suspension à dossier haut, revêtement en tissu

Canalisations à attache rapide hydraulique

Œilleton de levage sur timonerie de godet (en option en Europe, de série dans toutes les autres régions)

Bras
  • - Bras long

Attache rapide mécanique

Rétroviseurs pour cabine et toit

Ceinture de sécurité de 75 mm (3 in) de large (en option en Europe, de série dans toutes les autres régions)

Canalisations hydrauliques auxiliaires secondaires

Chaîne en acier de base et chaîne en acier avec patins en caoutchouc