< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Sa polyvalence sans égale, la précision supérieure de ses commandes, sa grande facilité d'utilisation et son poste de conduite confortable et entièrement repensé positionnent la 313D2 L en tant que leader du marché.

Moteur

Modèle de moteur C4.4 C4.4 Less
Puissance au volant 91.0 HP 68.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 269.0 in3 4.4 Longueur Less
Puissance nette, ISO 14396 100.0 HP 75.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349/ISO 9249 91.0 HP 68.0 kW Less
Remarque La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Less
Remarque Aucun détarage du moteur n'est requis jusqu'à 2 300 m (7 545 ft) d'altitude. Aucun détarage du moteur n'est requis jusqu'à 2 300 m (7 545 ft) d'altitude. Less
Remarque Le Moteur C4.4 Cat est conforme aux normes Tier 3 de l'EPA aux États-Unis/Stage IIIA dans l'Union européenne et aux normes chinoises Stage III pour moteurs non routiers. Le Moteur C4.4 Cat est conforme aux normes Tier 3 de l'EPA aux États-Unis/Stage IIIA dans l'Union européenne et aux normes chinoises Stage III pour moteurs non routiers. Less

Poids

Poids en ordre de marche 30200.0 lb 13700.0 kg Less
Poids en ordre de marche* 30200.0 lb 13700.0 kg Less
Remarque *Flèche normale de 4,65 m (15'3"), bras R3.0 (9'10"), patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24"), godet GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) d'une capacité de 500 kg (1 100 lb) *Flèche normale de 4,65 m (15'3"), bras R3.0 (9'10"), patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24"), godet GD de 0,53 m3 (0,69 yd3) d'une capacité de 500 kg (1 100 lb) Less

Mécanisme d'orientation

Couple d'orientation 22825.0 lbf-ft 30.9 kN·m Less
Vitesse d'orientation 12.2 tr/min 12.2 tr/min Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 25630.0 lbf 114.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.5 mph 5.6 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit principal : débit maximal (total) 67.0 gal/min 254.0 l/min Less
Circuit d'orientation : débit maximal 34.0 gal/min 127.0 l/min Less
Pression maximale : équipement 4420.0 PSI 30500.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5080.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 3340.0 PSI 23000.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 1340.0 in3/min 21.9 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 600.0 PSI 4120.0 kPa Less
Vérin de flèche : alésage 4.0 in 110.0 mm Less
Vérin de flèche : course 40.0 in 1015.0 mm Less
Vérin de bras : alésage 5.0 in 120.0 mm Less
Vérin de bras : course 47.0 in 1197.0 mm Less
Vérin de godet : alésage 4.0 in 100.0 mm Less
Vérin de godet : course 37.0 in 939.0 mm Less

Dimensions : Flèche normale de 4,65 m (15'3") ; bras R3.0 m (9'10")

Hauteur d'expédition* 9.25 ft 2830.0 mm Less
Hauteur en ordre d'expédition avec garde-corps 9.25 ft 2830.0 mm Less
Longueur en ordre d'expédition : train de roulement long 25.0 ft 7620.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 7.0 ft 2140.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 10.0 ft 3040.0 mm Less
Longueur des chaînes 12.33 ft 3750.0 mm Less
Garde au sol 1.42 ft 440.0 mm Less
Voie des chaînes 6.5 ft 1990.0 mm Less
Largeur de transport : patins de 600 mm (24") 8.5 ft 2590.0 mm Less
Hauteur de la cabine 9.08 ft 2760.0 mm Less
Hauteur de la cabine avec protection supérieure 9.5 ft 2900.0 mm Less
Garde au sol du contrepoids** 2.92 ft 900.0 mm Less
Remarque *Hauteur de crampons de patin incluse. *Hauteur de crampons de patin incluse. Less
Remarque **Hors hauteur de crampons de patin. **Hors hauteur de crampons de patin. Less
Remarque Toutes les dimensions sont calculées sur la base d'un godet GD d'une capacité de 0,53 m3 (0,69 yd3). Toutes les dimensions sont calculées sur la base d'un godet GD d'une capacité de 0,53 m3 (0,69 yd3). Less

Plages de travail : Flèche normale de 4,65 m (15'3") ; bras R3.0 m (9'10")

Profondeur d'excavation maximale 19.83 ft 6040.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 28.33 ft 8630.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 28.58 ft 8710.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 20.75 ft 6330.0 mm Less
Hauteur de chargement minimale 5.0 ft 1530.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8'0") 19.25 ft 5860.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.33 ft 4990.0 mm Less
Remarque Toutes les plages de travail sont calculées sur la base d'un godet GD d'une capacité de 0,53 m3 (0,69 yd3). Toutes les plages de travail sont calculées sur la base d'un godet GD d'une capacité de 0,53 m3 (0,69 yd3). Less

Performances

  • Puissant et efficace, le Moteur mécanique C4.4 Cat® permet de réduire la consommation de carburant de 14 % par rapport au modèle qu'il remplace sans compromis sur les forces d'excavation ni sur la capacité de levage.
  • Le circuit d'alimentation basse pression avec un régulateur à commande électrique permet au moteur d'être plus robuste avec un carburant de qualité.
  • Les vannes de régénération de la flèche et du bras réduisent la consommation de carburant.
  • Les pompes hydrauliques à haut rendement développent une puissance optimale adaptée aux travaux de construction courants.
  • Le moteur conforme aux normes sur les émissions chinoises Stage III pour les moteurs non routiers et équivalentes américaines EPA Tier 3/européennes Stage IIIA de la machine peut fonctionner avec du biodiesel conforme aux normes ASTM 6751 jusqu'à B20.

Polyvalence

  • La préparation de chantier et les travaux de finition sont faciles et rapides grâce au large éventail d'outils Cat Work Tools.
  • Les travaux de service public sont rapides et sans faille avec les godets et compacteurs Cat.
  • Découvrez la gamme complète d'accessoires pour votre machine sur www.cat.com/attachments.

Sécurité

  • Le levier hydraulique verrouille en toute sécurité toutes les fonctions hydrauliques.
  • Le plaquage métallique antidérapant et les boulons à tête fraisée réduisent les risques de glissement dans des conditions difficiles et pendant les contrôles d'entretien courants.
  • Un pare-feu intégral sépare le compartiment de la pompe du moteur.

Durabilité

  • La structure de châssis en X a été modifiée pour garantir une longue durée de vie.
  • Les flèches et bras soudés par robot et dotés de plaques-chicanes internes sont des équipements de série.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.

Simplicité d'utilisation

  • La cabine est conçue de façon ergonomique avec des commandes faciles d'accès.
  • Plusieurs options de réglage du siège et des manipulateurs permettent d'améliorer le confort.
  • L'excellente visibilité sur le chantier depuis la cabine améliore la productivité et la sécurité.
  • Les commandes par manipulateur nécessitant peu d'efforts réduisent la fatigue du conducteur.
  • Le système de climatisation automatique avec 10 volets d'aération offre un confort maximum.

Facilité d'entretien

  • La plupart des points d'entretien sont accessibles au niveau du sol.
  • Le système de filtration du carburant est équipé de deux filtres. Disposés dans le compartiment du radiateur, à la place des trois filtres de la 312D, ils permettent de réduire les coûts d'exploitation et de simplifier l'entretien.
  • Les filtres montés à distance contribuent à réduire le temps consacré à l'entretien de la machine.
  • Les prises de pression et orifices S∙O∙SSM permettent d'optimiser le temps productif.

Technologie

  • Augmentation de la production et réduction des coûts d'exploitation grâce aux solutions technologiques Cat Connect.
  • Les technologies Link permettent une connexion sans fil au chantier pour obtenir les informations principales sur les travaux (VisionLink®, Product Link™).

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace