< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les innovations apportées aux modèles D de la Série 2 améliorent les performances et l'efficacité énergétique, de même qu'elles renforcent la longévité et optimisent la productivité.

Moteur

Modèle de moteur C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 149.0 HP 110.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.31 in 135.0 mm Less
Cylindrée 428.0 in3 7.1 L Less
Puissance moteur, ISO 14396 158.0 HP 118.0 kW Less
Puissance nette – SAE J1349/ISO 9249 149.0 HP 110.0 kW Less
Normes sur les émissions La 320D2 FM répond à tous les règlements sur les émissions. La 320D2 FM répond à tous les règlements sur les émissions. Less
Remarque La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. Less
Remarque Aucun détarage du moteur n'est requis avant 3 000 m (9 000 ft) d'altitude. Aucun détarage du moteur n'est requis avant 3 000 m (9 000 ft) d'altitude. Less

Poids

Exploitation forestière générale (HW) 60252.0 lb 27330.0 kg Less
Chargeuse forestière (LC/HD) 55556.0 lb 25200.0 kg Less
Abatteuse-groupeuse (HW) 62633.0 lb 28410.0 kg Less
Remarque Poids en ordre de marche avec timonerie avant et cabine à rehausse standard. Outil de travail non compris. Poids en ordre de marche avec timonerie avant et cabine à rehausse standard. Outil de travail non compris. Less

Contenances

Réservoir de carburant 108.0 gal 410.0 L Less
Capacité de carburant maximale avec tous les réservoirs en option 217.0 gal 820.0 L Less
Circuit de refroidissement 6.6 gal 25.0 L Less
Huile moteur 7.9 gal 30.0 L Less
Réducteur d'orientation 2.1 gal 8.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 68.7 gal 260.0 L Less
Réservoir hydraulique 36.5 gal 138.0 L Less
Réservoir de carburant – Auxiliaire en option, côté avant droit 108.0 gal 410.0 L Less
Réducteur (chacun) – Chargeuse forestière 2.6 gal 10.0 L Less
Réducteur (chacun) – Exploitation forestière générale 3.4 gal 13.0 L Less

Normes

Freins SAE J1026 AVR90 SAE J1026 AVR90 Less
Cabine ROPS/OPS/FOPS Cadre ROPS norme ISO 8082-2: 2011, OPS norme ISO 8084: 2003, FOPS norme ISO 8083: 2006 Niveau II, OR OSHA 437-007-0775, WCB G603/G604/G608 Cadre ROPS norme ISO 8082-2: 2011, OPS norme ISO 8084: 2003, FOPS norme ISO 8083: 2006 Niveau II, OR OSHA 437-007-0775, WCB G603/G604/G608 Less

Circuit hydraulique

Circuit d'équipement principal – maxi. Débit en déplacement (2x) 214x2 l/min (56,5x2 US gal/min) 214x2 l/min (56,5x2 US gal/min) Less
Performances maximales Pression maximale : équipements 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less
Performances maximales maximale, translation 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less
Performances maximales maximale, orientation 3625.0 PSI 25000.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 6.1 gal/min 23.1 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 569.0 PSI 3920.0 kPa Less
Vérin de flèche : alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de flèche : course 49.6 in 1260.0 mm Less
Vérin de bras : alésage 5.5 in 140.0 mm Less
Vérin de bras : course 59.2 in 1504.0 mm Less
Circuit principal, débit maximal à l'utilisation 202x2 l/min (53,4 US gal/min) 202x2 l/min (53,4 US gal/min) Less

Timonerie d'abattage

Vérin de flèche : alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de flèche : course 49.6 in 1260.0 mm Less
Vérin de bras : alésage 5.5 in 140.0 mm Less
Vérin de bras : course 59.02 in 1504.0 mm Less

Timonerie de chargeuse forestière

Vérin de flèche : alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de flèche : course 49.6 in 1260.0 mm Less
Vérin de bras : alésage 5.5 in 140.0 mm Less
Vérin de bras : course 59.2 in 1504.0 mm Less

Entraînement

Vitesse de déplacement maximale – Chargeuse forestière 3.5 mph 5.6 km/h Less
Effort de traction maxi – Chargeuse forestière 42264.0 lb 188.0 kN Less
Vitesse de déplacement maximale – Exploitation forestière générale 2.6 mph 4.3 km/h Less
Effort de traction maxi – Exploitation forestière générale 55700.0 lb 248.0 kN Less

Mécanisme d'orientation

Couple d'orientation 54000.0 lb/ft 73.2 kN·m Less
Vitesse d'orientation 11.5 tr/min 11.5 tr/min Less

Vérin de godet d'abatteuse-groupeuse

Vérins de godet famille CB2 - Alésage 5.3 in 135.0 mm Less
Vérins de godet famille B1 – Course 45.5 in 1156.0 mm Less

Vérin de godet standard

Vérins de godet famille B1 – Alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérins de godet famille B1 – Course 43.5 in 1104.0 mm Less

Dimensions (approximatives) – Chargeuse forestière *

Hauteur en ordre d'expédition. (Toutes les rehausses avec cabine inclinée) 10.5 ft 3203.0 mm Less
Hauteur de la flèche 10.0 ft 3040.0 mm Less
Hauteur hors tout 13.43 ft 4093.0 mm Less
Longueur d'expédition 31.0 ft 9460.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 8.93 ft 2721.0 mm Less
Longueur jusqu'aux centres des galets 12.0 ft 3650.0 mm Less
Longueur des chaînes 14.68 ft 4475.0 mm Less
Garde au sol 1.57 ft 479.0 mm Less
Voie des chaînes 7.81 ft 2380.0 mm Less
Largeur de transport hors tout, passerelles comprises 10.68 ft 3256.0 mm Less
Remarque * Train de roulement de pelle hydraulique HDLC et rehausse de 0,8 m (32") * Train de roulement de pelle hydraulique HDLC et rehausse de 0,8 m (32") Less
Remarque ** Train de roulement pour engin d'exploitation forestière générale extra-robuste et rehausse de 0,46 m (18") ** Train de roulement pour engin d'exploitation forestière générale extra-robuste et rehausse de 0,46 m (18") Less

Dimensions (approximatives) – Exploitation forestière générale**

Hauteur en ordre d'expédition. (Toutes les rehausses avec cabine inclinée) 10.58 ft 3226.0 mm Less
Hauteur de la flèche 10.0 ft 3060.0 mm Less
Hauteur hors tout 12.6 ft 3842.0 mm Less
Longueur d'expédition 31.0 ft 9460.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 8.93 ft 2721.0 mm Less
Longueur jusqu'aux centres des galets 12.19 ft 3715.0 mm Less
Longueur des chaînes 14.94 ft 4555.0 mm Less
Garde au sol 2.0 ft 600.0 mm Less
Voie des chaînes 7.81 ft 2380.0 mm Less
Largeur de transport hors tout, passerelles comprises 10.68 ft 3256.0 mm Less
Remarque * Train de roulement de pelle hydraulique HDLC et rehausse de 0,8 m (32") * Train de roulement de pelle hydraulique HDLC et rehausse de 0,8 m (32") Less
Remarque ** Train de roulement pour engin d'exploitation forestière générale extra-robuste et rehausse de 0,46 m (18") ** Train de roulement pour engin d'exploitation forestière générale extra-robuste et rehausse de 0,46 m (18") Less

Groupe motopropulseur

Puissance et rendement énergétique exceptionnels


Circuit hydraulique

La puissance et la maîtrise nécessaires à une large gamme d'applications.


Confort du conducteur

Maximum d'espace et confort exceptionnel assurés, tout en offrant une excellente visibilité de la zone de travail, pour réduire la fatigue du conducteur.


Structures

Timonerie spécialement conçue, châssis de tourelle, châssis porte-tourelle et protection extra-robuste


Protections

Protection de votre investissement dans cette machine forestière


Train de roulement

Grande puissance de déplacement et excellente stabilité


Polyvalence

Répond à de nombreuses applications forestières et améliore votre productivité


Frais d'exploitation

Il s'agit d'une valeur sûre pour vos applications forestières et de scierie.


Facilité d'entretien

Faciles d'accès et faciles d'entretien, ces machines vous feront gagner du temps et de l'argent


L'attention au client

Les prestations du concessionnaire Cat sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.


320D2 FM Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 115 A
  • 4 projecteurs de travail avant montés sur le toit de la cabine
  • 2 projecteurs de travail avant montés sur la rehausse
  • 1 projecteur de travail gauche monté sur la cabine
  • 1 projecteur de travail arrière monté sur la cabine
  • Avertisseur sonore
  • Product Link (PL 321 SR)

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine pour exploitation forestière, équipée de 8 projecteurs et de vitres en polycarbonate résistant aux rayures
  • Siège à suspension réglable dans quatre directions, avec accoudoir réglable, ceinture de sécurité à enrouleur, appuie-tête et soutien lombaire
  • Vitre latérale avec grille pour l'air frais
  • Commandes par manipulateur, console et siège intégrés
  • Moniteur pour choix de la langue d'affichage avec jauges
  • Avertissements
    • Informations sur le remplacement des filtres/fluides
    • Compteur de temps de fonctionnement
    • État de la machine
    • Code d'erreur et réglage du mode outil
    • Contrôle du niveau d'huile hydraulique, d'huile moteur et de liquide de refroidissement moteur au démarrage
  • Horloge à plein temps sur le moniteur (2 semaines)
  • Manipulateur monté sur le siège avec fonctions supplémentaires pour grappin
  • Toit plein-ciel en polycarbonate fixe avec pare-soleil à enrouleur
  • Éclairage intérieur
  • Essuie-glaces inférieurs et supérieurs et réservoir de liquide lave-glace
  • Ventilation positive à air filtré, cabine pressurisée avec climatiseur à deux niveaux, réchauffeur et dégivreur avec commande manuelle
  • Ventilateur à air forcé
  • Plateau de rangement derrière le siège, avec points d'arrimage
  • Supports radio CB
  • 1 support d'extincteur
  • 1 support pour commande d'ordinateur en option
  • Sortie auxiliaire au niveau du toit, qui peut s'ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur
  • 2 crochets pour vêtements
  • Cendrier avec allume-cigare
  • Poche à documentation
  • Porte-gobelet
  • Levier de neutralisation de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Tapis de sol lavable
  • Radio/lecteur CD (12 V)
  • 1 convertisseur/2 prises, alimentation 12 V-10 A

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur C7.1 Cat avec technologie ACERT, conforme aux normes sur les émissions, avec démarreur électrique 24 V et réchauffeur d'admission d'air
  • Commande automatique du régime moteur avec ralenti bas par simple pression
  • Compartiment du radiateur facile à nettoyer
  • Silencieux
  • Translation Autoshift à deux rapports
  • Séparateur d'eau sur canalisation de carburant
  • Bloc de refroidissement pour températures élevées, 48 °C (118 °F)
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Modes de puissance (Éco et Puissance élevée)

TRAIN DE ROULEMENT
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Train de roulement à chaînes avec joints graissés
  • Roues libres et supports de patins sur toute la longueur
  • La machine 320D2 FM GF utilise des chaînes D5H HD (extra-robustes) avec PPR2
  • La machine 320D2 FM LL utilise des chaînes 323D2 L

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Châssis de tourelle extra-robuste avec passerelles, blindages inférieurs et portes latérales robustes
  • Conduites hydrauliques principales et commandes avec soupapes principales standard sur les structures supérieures
  • Verrous de portières et de bouchons avec système de sécurité à clé unique Cat
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Avertisseur de translation
  • Contrepoids
  • Protection d'angle avant droit
  • Circuits de régénération de flèche et de bras
  • Filtres de retour hydraulique hautes performances
  • Préinstallation pour valves, pompes et circuits supplémentaires
  • Huile bio B20 Cat

LA VERSION POUR EXPLOITATION FORESTIÈRE GÉNÉRALE DU MODÈLE 320D2 FM COMPORTE ÉGALEMENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
  • Cabine pour exploitation forestière
  • Rehausse hydraulique à dévers de 457 mm (18 in)
  • Train de roulement haut et large (HW, High Wide)
  • Ressorts amortisseurs extra-robustes
  • Châssis porteur extra-robuste
  • Couvercles du moteur de translation extra-robustes
  • Protection de pivot extra-robuste
  • Châssis de tourelle extra-robuste pour exploitation forestière avec passerelle
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Portes latérales extra-robustes
  • Protection d'angle avant droit
  • Avertisseur de translation

LA VERSION FORESTIÈRE DU MODÈLE 320D2 FM COMPREND ÉGALEMENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
  • Cabine pour exploitation forestière
  • Rehausse hydraulique à dévers de 812 mm (32 in)
  • Train de roulement long hexagonal extra-robuste (HD/LC)
  • Ressorts amortisseurs extra-robustes
  • Châssis porteur extra-robuste
  • Couvercles du moteur de translation extra-robustes
  • Version hydraulique pour la rotation du grappin
  • Protection de pivot extra-robuste
  • Châssis de tourelle extra-robuste pour exploitation forestière avec passerelle
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Portes latérales standard
  • Protection d'angle avant droit
  • Avertisseur de translation

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrouillages de la porte et du compartiment
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Cloison pare-feu entre le moteur et le compartiment de pompe
  • Contacteur d'arrêt d'urgence du moteur
  • Sortie de secours par le toit
  • Coupe-batterie
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Boîte à outils verrouillable
  • Avertisseur de translation
  • Cabine forestière certifiée ROPS, OPS, FOPS

320D2 FM Options

TIMONERIE AVANT : POUR EXPLOITATION FORESTIÈRE GÉNÉRALE
  • Flèche normale
  • Flèche de processeur (droite)
  • Bras normaux
  • Bras d'abattage
  • Timonerie de godet de la gamme CB1

TIMONERIE AVANT : POUR CHARGEUSE FORESTIÈRE
  • Flèche incurvée ou droite
  • Bras normaux
  • Timonerie de godet de la gamme CB1

ENSEMBLES HYDRAULIQUES : POUR EXPLOITATION FORESTIÈRE GÉNÉRALE
  • Abatteuse-groupeuse
  • Grappin tronçonneur
  • Grappin rotatif
  • Tête d'abattage
  • Godet

ENSEMBLE HYDRAULIQUE : CHARGEUSE FORESTIÈRE
  • Scie à grumes
  • Grappin tronçonneur
  • Grappin rotatif
  • Tête d'abattage

CANALISATIONS HYDRAULIQUES AUXILIAIRES : POUR EXPLOITATION FORESTIÈRE GÉNÉRALE
  • Groupes de canalisations moyenne et haute pression pour la flèche et le bras

MOTEUR/GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Ventilateur programmable à sens de marche inversé automatique
  • Préfiltre à air
  • Aide au démarrage par temps froid
  • Refroidissement longue durée, concentration de protection de 50 %, -34 °C (-30 °F)

TRAIN DE ROULEMENT (PATINS)
  • Patins à double arête de 600 mm (24 in) percés
  • Patins extra-robustes à double arête de 700 mm (28 in) percés
  • Patins extra-robustes à triple arête de 700 mm (28 in) percés

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Éclairage d'entretien pour pompe et compartiments de batterie
  • Projecteurs au xénon pour la flèche

AUTRES OPTIONS
  • Pompe, dépression (hydraulique)
  • Protection en caoutchouc pour base de flèche
  • Réservoir de carburant, angle avant droit (409 l/108 US gal supplémentaires)
  • Contrepoids supplémentaire pour les applications d'exploitation forestière générales (poids ajouté)
    • Option 1 : 1 060 kg (2 337 lb)
    • Option 2 : 2 120 kg (4 674 lb)
  • Capot de protection (pour les configurations à processeur et abatteuse-groupeuse)
  • Rehausse de cabine : chargeuse forestière ou pour exploitation forestière générale
    • Rehausse hydraulique à dévers de 457 mm (18")
    • Rehausse hydraulique à dévers de 812 mm (32")