< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La niveleuse de la série K est d'une fiabilité exceptionnelle. La productivité et la longévité optimisées des niveleuses Cat vous permettent de profiter pleinement du potentiel de votre machine. Le Moteur C7 Cat, la transmission Powershift à prise directe et le circuit hydraulique à détection de charge fonctionnent conjointement afin d'offrir la puissance et la précision exigées dans des environnements difficiles. De plus, les niveleuses Cat sont prises en charge par le réseau de pointe de concessionnaires Cat pour assurer un bon fonctionnement de vos machines.

Moteur

Puissance de base (1re vitesse), nette 125.0 HP 93.0 kW Less
Modèle de moteur C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Cat® Less
Puissance variable - nette, vitesses 1 à 2 125.0 HP 93.0 kW Less
Puissance variable - nette, 3e vitesse 135.0 HP 101.0 kW Less
Puissance variable - vitesses 4 à 8 - nette 145.0 HP 108.0 kW Less
Puissance variable - brute, vitesses 1 à 2 138.0 HP 103.0 kW Less
Puissance variable - brute, 3e vitesse 148.0 HP 110.0 kW Less
Puissance variable - vitesses 4 à 8 - nette 158.0 HP 118.0 kW Less
Cylindrée 439.0 in3 7.2 Longueur Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Vitesse à la puissance nominale 2000.0 tr/min 2000.0 tr/min Less
Nombre de cylindres 6 6 Less
Altitude de détarage 10000.0 ft 3048.0 m Less
Capacité à température ambiante élevée 122.0 °F 50.0 °C Less
Plage de puissance variable – Nette 93-108 kW (125-145 HP) 93-108 kW (125-145 HP) Less
Puissance de base (1re vitesse), nette (métrique) 127.0 HP 93.0 kW Less
Vitesse maximale du ventilateur 1575.0 tr/min 1575.0 tr/min Less
Couple net maximal 571.0 ft-lb 774.0 Nm Less
Réserve de couple 50.0 % 50.0 % Less

Groupe motopropulseur

Vitesses avant / arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière Less
Transmission Prise directe, Powershift Prise directe, Powershift Less
Freins de manœuvre Multidisques à bain d'huile et commande pneumatique Multidisques à bain d'huile et commande pneumatique Less
Freins de manœuvre, surface 2884.0 in2 18606.0 cm2 Less
Freins de stationnement Multidisques à bain d'huile et commande pneumatique Multidisques à bain d'huile et commande pneumatique Less
Freins - auxiliaires Double circuit Double circuit Less

Caractéristiques de fonctionnement

Vitesse maximale, marche avant 29.5 mph 47.5 km/h Less
Vitesse maximale, marche arrière 23.3 mph 37.5 km/h Less
Rayon de braquage, extérieur des pneus avant 23.95 ft 7.3 m Less
Angle de braquage, gauche/droite 47.5 Degrés 47.5 Degrés Less
Angle d'articulation, gauche/droite 20.0 Degrés 20.0 Degrés Less
Marche avant, 1re 2.5 mph 4.1 km/h Less
Marche avant, 2e 3.4 mph 5.5 km/h Less
Marche avant, 3e 5.0 mph 8.0 km/h Less
Marche avant, 4e 6.9 mph 11.1 km/h Less
Marche avant, 5e 10.8 mph 17.5 km/h Less
Marche avant, 6e 14.8 mph 23.7 km/h Less
Marche avant, 7e 20.3 mph 32.7 km/h Less
Marche avant, 8e 29.5 mph 47.5 km/h Less
Marche arrière, 1re 2.0 mph 3.2 km/h Less
Marche arrière, 2e 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marche arrière, 3e 5.4 mph 8.7 km/h Less
Marche arrière, 4e 8.6 mph 13.8 km/h Less
Marche arrière, 5e 16.0 mph 25.8 km/h Less
Marche arrière, 6e 23.3 mph 37.5 km/h Less

Circuit hydraulique

Type de circuit Détection de charge, centre fermé, PPPC Détection de charge, centre fermé, PPPC Less
Type de pompe À cylindrée variable À cylindrée variable Less
Pression maximale du circuit 3699.0 PSI 25500.0 kPa Less
Pression au repos 522.1 PSI 3600.0 kPa Less
Contenance du réservoir 6.5 gal 24.5 Longueur Less
Pompe à haut débit en option 55.6 gal/min 210.5 l/min Less
Sortie de pompe, pompe standard 42.0 gal/min 159.1 l/min Less

Bouclier

Largeur de la lame 12.0 ft 3.7 m Less
Bouclier, hauteur 24.0 in 610.0 mm Less
Bouclier, épaisseur 0.9 in 22.0 mm Less
Rayon d'arc 16.3 in 413.0 mm Less
Garde entre lame et cercle 2.3 in 58.0 mm Less
Lame de coupe, largeur 6.0 in 152.0 mm Less
Lame de coupe - épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Embout, largeur 6.0 in 152.0 mm Less
Embout, épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Effort de traction à la lame, PTAC maximal 23420.0 lb 10623.0 kg Less
Abaissement de pression, PTAC maximal 20540.0 lb 9317.0 kg Less
Effort de traction à la lame, PTAC de base 17884.0 lb 8112.0 kg Less
Abaissement de pression, PTAC de base 12332.0 lb 5594.0 kg Less

Portée de la lame

Déport du cercle, à droite 25.8 in 656.0 mm Less
Déport du cercle, à gauche 25.8 in 658.0 mm Less
Déport du bouclier, à droite 26.0 in 663.0 mm Less
Déport du bouclier, à gauche 20.2 in 512.0 mm Less
Angle maximal de la lame 90.0 Degrés 90.0 Degrés Less
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40.0 Degrés 40.0 Degrés Less
Plage d'extrémités de lame, marche arrière 5.0 Degrés 5.0 Degrés Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 75.9 in 1928.0 mm Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 69.4 in 1764.0 mm Less
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 16.1 in 410.0 mm Less
Profondeur de coupe max. 30.5 in 775.0 mm Less

Ripper

Profondeur de rippage, maximum 10.3 in 262.0 mm Less
Porte-dents du ripper, quantité 5 5 Less
Espacement entre les porte-dents du ripper 21.0 in 533.0 mm Less
Force de pénétration 9001.0 lb 4083.0 kg Less
Force d'arrachage 4648.0 lb 2108.0 kg Less
Augmentation de la longueur de la machine, poutre relevée 41.7 in 1058.0 mm Less

Scarificateur

Intermédiaire, type V : largeur de travail 46.6 in 1184.0 mm Less
Intermédiaire, type V, profondeur de scarification, maximum 9.0 in 229.0 mm Less
Intermédiaire, type V : nombre de porte-dents du scarificateur 11 11 Less
Intermédiaire, type V : espacement des porte-dents de scarificateur 4.6 in 116.0 mm Less

Châssis

Module de section avant, maximum 225.0 in3 3681.0 cm3 Less
Module de section avant, minimum 99.0 in3 1619.0 cm3 Less
Cercle, diamètre 60.2 in 1530.0 mm Less
Cercle, épaisseur du support de lame 1.2 in 30.0 mm Less
Barre d'attelage, hauteur 5.0 in 127.0 mm Less
Barre d'attelage, largeur 3.0 in 76.2 mm Less
Essieu avant, hauteur au centre 24.2 in 615.0 mm Less
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite 18.0 Degrés 18.0 Degrés Less
Essieu avant, oscillation totale par côté 32.0 Degrés 32.0 Degrés Less
Plaque avant supérieure/inférieure, largeur 11.0 in 280.0 mm Less
Plaque avant supérieure/inférieure, épaisseur 0.9 in 22.0 mm Less
Plaques avant, largeur 9.3 in 236.0 mm Less
Plaques avant, épaisseur 0.4 in 10.0 mm Less
Poids linéaires avant, minimum 90.0 lb/ft 134.0 kg/m Less
Poids linéaires avant, maximum 115.0 lb/ft 172.0 kg/m Less

Tandems

Hauteur 17.24 in 438.0 mm Less
Largeur 6.77 in 172.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure 1.0 in 1.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure 0.63 in 16.0 mm Less
Pas de la chaîne d'entraînement 1.75 in 44.5 mm Less
Espacement entre les essieux de roues 59.45 in 1510.0 mm Less
Oscillation tandem, avant haut 15.0 Degrés 15.0 Degrés Less
Oscillation tandem, avant bas 25.0 Degrés 25.0 Degrés Less

Contenances

Contenance en carburant 80.6 gal 305.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 10.6 gal 40.0 Longueur Less
Huile moteur 4.8 gal 18.0 Longueur Less
Transmission/Différentiel/Réducteurs 12.7 gal 48.0 Longueur Less
Carter tandem (chacun) 12.9 gal 49.0 Longueur Less
Logement du palier de fusée de roue avant 0.1 gal 0.5 Longueur Less
Carter d'entraînement de cercle 1.9 gal 7.0 Longueur Less

Poids

Poids total autorisé en charge, équipement standard 30519.0 lb 13843.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, total 26749.0 lb 12133.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, total 37478.0 lb 17000.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu avant 8751.0 lb 3970.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu arrière 21768.0 lb 9873.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, total 30519.0 lb 13843.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu avant 6878.0 lb 3120.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière 19871.0 lb 9013.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu avant 11456.0 lb 5197.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu arrière 26022.0 lb 11803.0 kg Less

Dimensions

Hauteur, cabine ROPS 131.0 in 3326.0 mm Less
Hauteur, cabine non ROPS 130.7 in 3321.0 mm Less
Hauteur, toit ROPS 131.0 in 3326.0 mm Less
Garde au sol, essieu avant central 23.7 in 602.0 mm Less
Longueur entre les essieux en tandem 59.4 in 1510.0 mm Less
Longueur de l'essieu avant au bouclier 102.3 in 2598.0 mm Less
Longueur de l'essieu avant au tandem intermédiaire 231.1 in 5870.0 mm Less
Longueur du pneu avant à l'arrière de la machine 325.4 in 8265.0 mm Less
Longueur entre le contrepoids et le ripper 384.6 in 9769.0 mm Less
Garde au sol, carter de transmission 13.4 in 341.0 mm Less
Hauteur au sommet des vérins 113.6 in 2885.0 mm Less
Hauteur à la cheminée d'échappement 112.8 in 2865.0 mm Less
Largeur : entre les axes des pneus 80.9 in 2056.0 mm Less
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 96.0 in 2439.0 mm Less
Largeur : à l'extérieur des pneus avant 96.4 in 2449.0 mm Less

Normes

ROPS/FOPS ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 Less
Direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Freins ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Niveaux sonores ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 Less

Poids, équipement standard

Poids en ordre de marche, équipement standard 13843.0 lb 30519.0 kg Less
Poids total autorisé en charge 30519.0 lb 13843.0 kg Less

Poids total autorisé en charge, maximum

Poids total autorisé en charge 37478.0 lb 17000.0 kg Less

Groupe motopropulseur

Fiabilité des performances


Moteur C7 Cat

Puissance et efficacité maximales


Circuit hydraulique

Un circuit hydraulique équilibré pour des commandes homogènes, précises et réactives


Structure des barres d'attelage, du cercle et du bouclier

Conçus pour offrir résistance et durabilité


Outils et équipements de travail

Augmentation des performances, des possibilités d'utilisation et de la polyvalence de la machine


Poste de conduite

Caterpillar, une référence en matière de confort, de commodité et de visibilité


Technologies intégrées

Des solutions pour travailler plus facilement et plus efficacement


Sécurité

Conçu pour la sécurité de l'utilisateur


Assistance client complète

Quand le temps productif compte


Durabilité

Des générations d'avance


Facilité d'entretien

Des points d'entretien judicieusement positionnés pour faciliter et accélérer l'entretien périodique


120K Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur de 115 A
  • Avertisseur de recul, feux de recul
  • Batteries, sans entretien, 750 CCA
  • Circuit électrique, 24 V
  • Klaxon électrique
  • Feux stop et feux arrière
  • Moteur, démarrage
  • Prééquipement Product Link
  • Projecteurs de travail

POSTE DE CONDUITE
  • Accélérateur
  • Console de commande, réglable
  • Groupe d'instruments (voltmètre, articulation, température du liquide de refroidissement moteur, pression d'air des freins et niveau de carburant)
  • Garde-corps, poste de conduite
  • Commandes hydrauliques, détection de charge (levage de lame gauche/droite, entraînement de cercle, déport de cercle, déport, inclinaison des roues vers l'avant et articulation)
  • Indicateurs lumineux (feu de route, clignotant gauche et droit, faible pression de l'huile moteur, verrouillage de l'accélérateur, contrôle du moteur, dérivation et contrôle du filtre de transmission, goupille de déport de cercle, pression d'air des freins, frein de stationnement serré, Autoshift)
  • Contacteur de démarrage/arrêt
  • Compteur d'entretien
  • Direction assistée, hydraulique
  • Siège non suspendu, vinyle
  • Ceinture de sécurité
  • Volant de direction, inclinable et réglable
  • Espace de rangement pour glacière/panier-repas
  • Accélération, commande électronique

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Filtre à air de type sec avec joint radial, indicateur d'entretien et système d'éjection automatique de la poussière
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Ventilateur soufflant
  • Freins, disque à bain d'huile, commande pneumatique sur les quatre roues
  • Différentiel avec dispositif de verrouillage/déverrouillage
  • Moteur diesel C7 Cat doté de la technologie ACERT avec détarage automatique du moteur et commande de ralenti. Conforme aux normes antipollution classiques Tier 2 de l'EPA pour les États-Unis et Niveau II pour l'Union européenne.
  • Séparateur eau/carburant
  • Silencieux, sous le capot
  • Frein de stationnement multidisque, étanche et refroidi par huile
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Pompe d'amorçage de carburant, montée de manière résiliente
  • Vidange des sédiments, réservoir de carburant
  • Entraînement en tandem
  • Transmission, 8 vitesses en marche avant et 6 vitesses en marche arrière, Powershift, prise directe avec commande de changement de rapport électronique et protection contre le surrégime
  • VHP (puissance variable)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Pare-chocs arrière
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Embrayage de sécurité à entraînement de cercle
  • Lames de coupe, 152 mm × 16 mm (6 in × 5/8 in), incurvées en acier DH-2
  • Portes, compartiment moteur
  • Barre d'attelage, 4 patins, bandes d'usure remplaçables en composite de nylon
  • Coins de lame, acier DH-2 16 mm (5/8 in)
  • Châssis articulé avec verrou de sécurité
  • Réservoir de carburant, 305 l (80,6 gaI)
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Bielle de réglage, 7 positions
  • Bouclier, 3 658 mm × 610 mm × 22 mm (12 ft × 24 in × 7/8 in), lame avec déport hydraulique et pointe mécanique
  • Orifices S·O·S sur les circuits du moteur, hydraulique, de transmission et de refroidissement
  • Boîte à outils avec cadenas
  • Dispositif antivandalisme : comprend des cadenas sur le réservoir hydraulique, le couvercle de visite sur le radiateur, le réservoir de carburant, les points de vérification de niveau et de remplissage d'huile moteur et de transmission et des coffres de batterie verrouillables.

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

120K Options

PROTECTIONS
  • Protection de la transmission

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation avec chauffage
  • Chauffage, cabine

CABINE/TOIT
  • Cabine, ROPS*
  • Cabine, non-ROPS*
  • Toit, ROPS*
  • Siège vinyle réglable
  • Siège anatomique avec revêtement en tissu
  • Ventilateur, dégivreur, vitre avant
  • Ventilateur, dégivreur, vitre arrière
  • Pare-soleil arrière
  • Essuie-glace/lave-glace arrière
  • Essuie-glaces avant intermittents
  • Double rétroviseur intérieur
  • Rétroviseurs extérieurs, montés
  • Prise d'alimentation 12 V pour accessoires
  • Prééquipement pour radio d'ambiance
  • Compte-tours/indicateur de vitesse
  • * Les poids indiqués correspondent aux écarts par rapport aux poids d'une machine équipée standard.

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Autoshift

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Product Link
  • Montage de l'aileron chasse-neige, adapté au châssis
  • AccuGrade ARO
  • Déshydrateur
  • Plateau de poussée, contrepoids*
  • Accumulateur de levage de lame
  • Batterie haute résistance (1 400 CCA)
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (220 V)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Pompe hydraulique, haute capacité (210 l/min, 55,7 gal/min)
  • Des équipements hydrauliques avec un ou plusieurs distributeurs hydrauliques supplémentaires sont disponibles sur les rippers arrière, les scarificateurs centraux, les bulldozers, les charrues de déneigement et les ailerons chasse-neige.

LAMES, BOUCLIERS
  • Bouclier Deluxe : Lame 3 658 mm × 610 mm × 22 mm (12' × 24" × 7/8") avec déport latéral et pointe hydrauliques et lame de coupe avec embouts 5/8" de 203 mm × 19 mm (8" × 3/4")
  • Lame avant
  • Lame de coupe, 203 mm × 19 mm (8" × 3/4"). Pour une utilisation avec une lame 14'
  • Paire de coins de lame à recouvrement et réversibles pour une utilisation avec des lames de coupe de 203 mm (8")