< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les Niveleuses de série M sont aujourd'hui la référence du marché en termes d'efficacité opérationnelle et de productivité globale. De la construction à l'entretien des routes, ces niveleuses sont conçues pour vous aider à réaliser plus de travaux en moins de temps. En outre, le confort pour le conducteur et la facilité d'entretien sans précédent vous aident à optimiser votre retour sur investissement.

Moteur

Puissance de base (1re vitesse), nette 213.0 HP 159.0 kW Less
Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Alésage 4.4 in 112.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Vitesse à la puissance nominale 2 000 tr/min 2 000 tr/min Less
Puissance de base (1re vitesse), nette (métrique) 216.0 HP 159.0 kW Less
Couple maximum (VHP Plus) 912.0 lb/ft 1237.0 Nm Less
Réserve de couple (VHP Plus) 40 % 40 % Less
Plage VHP Plus, nette 159-185 kW (213-248 HP) 159-185 kW (213-248 HP) Less
Plage VHP Plus, nette (métrique) 159-185 kW (216-251 HP) 159-185 kW (216-251 HP) Less
Cylindrée 537.0 in3 8.8 Longueur Less
Nombre de cylindres 6 6 Less
Altitude de détarage 10000.0 ft 3048.0 m Less
Vitesse du ventilateur : Standard, maximum 1 450 tr/min 1 450 tr/min Less
Vitesse du ventilateur : Standard, minimum 600 tr/min 600 tr/min Less
Capacité ambiante : Standard 109.0 °F 43.0 °C Less
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, maximum 1 650 tr/min 1 650 tr/min Less
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, minimum 600 tr/min 600 tr/min Less
Capacité à température ambiante élevée 122.0 °F 50.0 °C Less

Groupe motopropulseur

Vitesses avant / arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière Less
Transmission Prise directe, Powershift, arbre intermédiaire Prise directe, Powershift, arbre intermédiaire Less
Freins de manœuvre Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile Less
Freins de manœuvre, surface 3565.0 in2 23000.0 cm2 Less
Freins de stationnement Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile Less
Freins - auxiliaires Système de commande double circuit Système de commande double circuit Less

Circuit hydraulique

Type de circuit Détection de charge électrohydraulique, centre fermé Détection de charge électrohydraulique, centre fermé Less
Type de pompe Piston variable Piston variable Less
Sortie de pompe 55.7 gal/min 210.0 l/min Less
Pression maximale du circuit 3500.0 PSI 24150.0 kPa Less
Pression au repos 450.0 PSI 3100.0 kPa Less

Caractéristiques de fonctionnement

Vitesse maximale en marche avant 29.5 mph 47.4 km/h Less
Vitesse maxi - Marche arrière 23.3 mph 37.4 km/h Less
Rayon de braquage, pneus avant extérieurs 24.93 ft 7.6 m Less
Angle de braquage - Gauche/droite 47,5 degrés 47,5 degrés Less
Angle d'articulation - Gauche/droite 20 degrés 20 degrés Less
Marche avant, 1re 2.5 mph 4.1 km/h Less
Marche avant, 2e 3.5 mph 5.6 km/h Less
Marche avant, 3e 5.0 mph 8.1 km/h Less
Marche avant, 4e 7.0 mph 11.2 km/h Less
Marche avant, 5e 10.8 mph 17.4 km/h Less
Marche avant, 6e 14.7 mph 23.7 km/h Less
Marche avant, 7e 20.3 mph 32.6 km/h Less
Marche avant, 8e 29.5 mph 47.4 km/h Less
Marche arrière, 1re 2.0 mph 3.3 km/h Less
Marche arrière, 2e 3.8 mph 6.1 km/h Less
Marche arrière, 3e 5.5 mph 8.8 km/h Less
Marche arrière, 4e 8.5 mph 13.7 km/h Less
Marche arrière, 5e 16.0 mph 25.7 km/h Less
Marche arrière, 6e 23.3 mph 37.4 km/h Less

Contenances

Contenance en carburant 110.0 gal 416.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 10.6 gal 40.0 Longueur Less
Circuit hydraulique - Réservoir 16.9 gal 64.0 Longueur Less
Trans./diff./réducteurs 17.2 gal 65.0 Longueur Less
Huile moteur 7.9 gal 30.0 Longueur Less
Carter tandem (chacun) 21.1 gal 80.0 Longueur Less
Logement du palier de fusée de roue avant 0.13 gal 0.5 Longueur Less
Carter d'entraînement de cercle 1.8 gal 7.0 Longueur Less

Châssis

Barre d'attelage, largeur 3.0 in 76.2 mm Less
Cercle, diamètre 61.1 in 1553.0 mm Less
Cercle, épaisseur du support de lame 1.6 in 40.0 mm Less
Barre d'attelage, hauteur 6.0 in 152.0 mm Less
Structure du châssis avant, hauteur 12.0 in 305.0 mm Less
Structure du châssis avant, épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Structure du châssis avant, largeur 12.0 in 305.0 mm Less
Essieu avant, hauteur au centre 22.5 in 571.0 mm Less
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite 18 degrés 18 degrés Less
Essieu avant, oscillation totale par côté 32 degrés 32 degrés Less

Tandems

Hauteur 22.5 in 572.0 mm Less
Largeur 8.0 in 204.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure 1.0 in 25.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure 0.7 in 18.0 mm Less
Pas de la chaîne d'entraînement 2.0 in 50.8 mm Less
Espacement entre les essieux de roues 60.0 in 1523.0 mm Less
Oscillation tandem, avant haut 15 degrés 15 degrés Less
Oscillation tandem, avant bas 25 degrés 25 degrés Less

Bouclier

Largeur de la lame 12.0 ft 3.7 m Less
Rayon d'arc 16.3 in 413.0 mm Less
Garde entre lame et cercle 3.7 in 95.0 mm Less
Lame de coupe - Largeur 6.0 in 152.0 mm Less
Lame de coupe - Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Embout – Largeur 6.0 in 152.0 mm Less
Embout – Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Effort de traction à la lame, PTAC de base 24494.0 lb 11110.0 kg Less
Effort de traction à la lame, PTAC maximum 32310.0 lb 14656.0 kg Less
Abaissement de pression : PTAC maximal 16936.0 lb 7682.0 kg Less
Abaissement de pression : PTAC maximal 28998.0 lb 13153.0 kg Less
Hauteur 24.0 in 610.0 mm Less
Épaisseur 0.87 in 22.0 mm Less
Largeur 12.0 ft 3.7 m Less

Portée de la lame

Déport du cercle, à droite 28.7 in 728.0 mm Less
Déport du cercle, à gauche 27.4 in 695.0 mm Less
Déport du bouclier, à droite 37.4 in 950.0 mm Less
Déport du bouclier, à gauche 32.3 in 820.0 mm Less
Angle maximal de la lame 90 degrés 90 degrés Less
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40° Less
Plage d'extrémités de lame, marche arrière 5 degrés 5 degrés Less
Hauteur de levage maximale au-dessus du sol 17.8 in 452.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 29.5 in 750.0 mm Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 89.7 in 2278.0 mm Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 82.3 in 2090.0 mm Less

Ripper

Espacement de porte-dents du ripper 21.0 in 533.0 mm Less
Profondeur de rippage, maximale 16.8 in 428.0 mm Less
Porte-dents du ripper 5 5 Less
Force de pénétration 20540.0 lb 9317.0 kg Less
Force d'extraction 26259.0 lb 11911.0 kg Less
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 39.2 in 995.0 mm Less

Scarificateur

Avant, type V, 5 ou 11 dents : espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116.0 mm Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : porte-dents de scarificateur 5/11 5/11 Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : profondeur de scarification, maximale 18.4 in 467.0 mm Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : largeur de travail 47.4 in 1205.0 mm Less
Intermédiaire, type V : espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116.0 mm Less
Intermédiaire, type V : porte-dents de scarificateur 11 11 Less
Intermédiaire, type V, profondeur de scarification, maximum 11.5 in 292.0 mm Less
Intermédiaire, type V : largeur de travail 46.6 in 1184.0 mm Less
Arrière, profondeur de scarification, maximum 10.5 in 266.0 mm Less
Arrière, largeur de travail 91.0 in 2300.0 mm Less
Arrière, porte-dents de scarificateur 9 9 Less
Arrière, espacement de porte-dents de scarificateur 10.5 in 267.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche, équipement standard 43464.0 lb 19715.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard 43465.0 lb 19715.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu arrière 35900.0 lb 16284.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu avant 9867.0 lb 4475.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière 27215.0 lb 12345.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, total 52794.0 lb 23947.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu avant 16894.0 lb 7663.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, total 37082.0 lb 16820.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu avant 12404.0 lb 5626.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu arrière 31061.0 lb 14089.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, total 43465.0 lb 19715.0 kg Less

Dimensions

Hauteur - Au sommet de la cabine Product Link 133.0 in 3378.0 mm Less
Longueur du plateau de poussée au ripper 399.1 in 10136.0 mm Less
Longueur du plateau de poussée au ripper rétracté 386.5 in 9818.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 130.2 in 3308.0 mm Less
Largeur : à l'extérieur des pneus avant 98.9 in 2511.0 mm Less
Longueur de l'essieu avant au tandem intermédiaire 241.1 in 6123.0 mm Less
Longueur du pneu avant à l'arrière de la machine 344.6 in 8754.0 mm Less
Longueur de l'essieu avant au bouclier 100.5 in 2552.0 mm Less
Longueur entre les essieux en tandem 60.0 in 1523.0 mm Less
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 98.9 in 2511.0 mm Less
Largeur : entre les axes des pneus 84.3 in 2140.0 mm Less
Hauteur : Centre de l'essieu avant 23.5 in 596.0 mm Less
Hauteur à la cheminée d'échappement 128.2 in 3256.0 mm Less
Hauteur au sommet des vérins 119.7 in 3040.0 mm Less
Garde au sol au niveau de l'essieu arrière 13.3 in 339.0 mm Less

Normes

Freins ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
ROPS/FOPS ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3471:2008, ISO 3449:2005 Niveau II Less
Niveaux sonores ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 ISO 6394:2008, ISO 6395:2008 Less
Direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Puissance nette : VHP Plus

Rapport : Marche avant, 1re 213.0 HP 159.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 2e 218.0 HP 162.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 3e 223.0 HP 166.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 4e 228.0 HP 170.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 5e 233.0 HP 174.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 6e 238.0 HP 177.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 7e 243.0 HP 181.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 8e 248.0 HP 185.0 kW Less
Rapport : Marche arrière, 1re 213.0 HP 159.0 kW Less
Rapport : Marche arrière, 2e 218.0 HP 162.0 kW Less
Rapport : Marche arrière, 3e, 6e 223.0 HP 166.0 kW Less

Poste de conduite

Confort, productivité, technologie avancée


Commandes de direction et d'équipement

Précision et simplicité de fonctionnement inégalées


Moteur

Puissance et fiabilité


Groupe motopropulseur

Puissance au sol maximale


Structures et barre d'attelage, cercle et bouclier

Facilité d'entretien et précision de commande de lame


Circuit hydraulique

Commande avancée de la machine


Technologies intégrées

Des solutions pour travailler plus facilement et plus efficacement


Sécurité

Une conception privilégiant la sécurité


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte


Systèmes intelligents intégrés

Diagnostic avancé


Outils et équipements de travail

Équipez la machine en fonction des travaux à réaliser


Durabilité

Des générations d'avance


160M Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Filtre à air, à deux étages, du type sec, diesel, avec détarage automatique du moteur et système d'éjection automatique de la poussière, indicateur d'entretien via Cat Messenger
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Courroie, entraînement multifonction, tendeur automatique
  • Freins, disque à bain d'huile, quatre roues, hydrauliques
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Blocage / déblocage de différentiel automatique
  • Vidange, huile moteur, écologique
  • Protection électronique contre le surrégime
  • Moteur diesel C9 Cat doté de la technologie ACERT avec détarage automatique du moteur et commande de ralenti. Nota : Moteur conforme aux normes classiques sur les émissions Tier 3 de l'EPA ou européennes Niveau IIIA.
  • Coupure de ralenti du moteur (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Réservoir de carburant, 416 l (110 US gal), accès et vidange des sédiments au niveau du sol
  • Séparateur eau / carburant
  • Silencieux sous le capot
  • Frein de stationnement : multidisque, étanche, refroidi par huile
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Essieu arrière, modulaire
  • Vidange des sédiments, réservoir de carburant
  • Entraînement en tandem
  • Transmission, 8 rapports avant/6 rapports arrière, Powershift, entraînement direct
  • Puissance variable accrue (VHP Plus)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 80 A étanche
  • Batteries, sans entretien, à usage intensif, 1 125 CCA
  • Tableau de disjoncteur, accessible depuis le sol
  • Faisceau de cabine et distributeurs hydrauliques électriques
  • Circuit électrique, 24 V
  • Prééquipement de commande de nivellement : faisceau de cabine, logiciel, soupapes hydrauliques électriques, bossages et supports
  • Éclairage, dispositif de déplacement sur route monté sur le toit, feux de recul, feux d'arrêt et feux arrière à LED
  • Prééquipement Product Link
  • Démarreur, électrique

POSTE DE CONDUITE
  • Accélérateur
  • Climatisation avec réchauffeur
  • Accoudoir et repose-poignet à réglage électronique
  • Articulation, retour au centre automatique
  • Système d'information du conducteur Cat Messenger
  • Indicateur de goupille de déport de cercle
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Affichage, vitesse numérique et rapport
  • Portes de droite et de gauche avec essuie-glace
  • Jauge, niveau de la machine
  • Groupe d'indicateurs (analogique) : carburant, articulation, température du liquide de refroidissement moteur, régime moteur, température de l'huile hydraulique
  • Compteur d'entretien numérique
  • Manipulateur à commandes hydrauliques, levage de lame gauche/droite avec position libre, entraînement de cercle, déport de lame et pointe, déport de cercle, inclinaison des roues vers l'avant, articulation et direction
  • Manipulateur, accoudoirs réglables
  • Sélection de la vitesse sur le manipulateur
  • Direction hydraulique par manipulateur
  • Échelles, cabine, côtés gauche et droit
  • Éclairage, veilleuse de cabine
  • Rétroviseur intérieur à grand angle
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Prééquipement radio, ambiance
  • Cabine ROPS, insonorisée
  • Siège, revêtement en tissu, suspension confortable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Espace de rangement pour glacière / panier-repas
  • Commande d'accélération électronique
  • Vitres, verre feuilleté : - partie avant fixe avec essuie-glace intermittent - latéral et arrière (3)

LIQUIDES
  • Antigel
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Une tolérance partielle des pneus sur les jantes à éléments multiples 254 × 607 mm (10 × 24 in) est comprise dans le poids et le prix de base de la machine

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Accumulateurs, frein, double homologation
  • Peinture antireflet
  • Pare-chocs arrière intégré avec attelage
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Embrayage de sécurité, entraînement de cercle
  • Lames de coupe : - 152 × 16 mm (6 × 5/8 in) - incurvées, en acier DH-2 - boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Portes (3), compartiment moteur, verrouillage
  • Barre d'attelage : 6 patins, bandes d'usure remplaçables
  • Distributeurs hydrauliques électriques, canalisations hydrauliques pour 8 fonctions de base
  • Coins de lame : - en acier DH-2, 16 mm (5/8 in) - boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Contrôle du liquide, niveau du sol
  • Châssis articulé avec verrou de sécurité
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Remplissage du carburant au niveau du sol
  • Marteau (sortie de secours)
  • Klaxon électrique
  • Canalisations hydrauliques pour fonctions de base
  • Verrouillage, équipement hydraulique (pour les déplacements sur route et l'entretien)
  • Bouclier : 3 658 × 610 × 22 mm (12 ft × 24 in × 7/8 in)
  • Montage, accessoires pour toit de cabine
  • Pompe hydraulique, haute capacité, 98 cm³ (6 in³)
  • Radiateur, accès en vue du nettoyage
  • Direction auxiliaire
  • Facilité d'entretien, côté gauche
  • Orifices S•O•SSM : moteur, circuit hydraulique, transmission, liquide de refroidissement, carburant
  • Passerelle/protections en tandem
  • Boîte à outils
  • Attelage de remorque

160M Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur de 150 A
  • Batteries : haute résistance, 1 400 CCA
  • Convertisseur, communication (CB)
  • Éclairage : phares, position supérieure
  • Éclairage : phares, position inférieure
  • Éclairage : projecteurs de travail, entrée de gamme
  • Éclairage : projecteurs de travail, haut de gamme
  • Éclairage : Avertissement : gyrophare ou stroboscope
  • Éclairage : montage pour témoin d'avertissement

PROTECTIONS
  • Protection d'articulation
  • Protection de flexible d'essieu
  • Garde-boue, avant
  • Garde-boue arrière
  • Protection sonore (bas)
  • Protecteur de transmission

POSTE DE CONDUITE
  • Radio-lecteur CD Deluxe avec technologies MP3 et Bluetooth
  • Ventilateur, dégivreur, vitre arrière
  • Rétroviseurs extérieurs : chauffés 24 V
  • Rétroviseurs extérieurs : montés
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation
  • Prééquipement radio, AM/FM
  • Siège à suspension pneumatique, revêtement en tissu
  • Pare-soleil
  • Essuie-glace/lave-glace arrière

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Préfiltre, neige/débris
  • Transmission Autoshift

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • AccuGrade ARO
  • Accumulateurs de levage de lame
  • Caméra de recul
  • Commande de nivellement en pente transversale Cat
  • Product Link 321 Cat (satellite)
  • Product Link 522 Cat (cellulaire)
  • Compresseur/réservoir, air
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur : 120 V
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur : 240 V
  • Des équipements hydrauliques avec une ou plusieurs soupapes hydrauliques supplémentaires sont disponibles sur les rippers, les bulldozers, les ailerons chasse-neige, les ensembles de levage avant et le scarificateur central.
  • Système de sécurité
  • Montage de l'aileron chasse-neige, adapté au châssis
  • Insonorisation
  • Aide au démarrage à l'éther

OUTILS DE TRAVAIL/OUTILS D'ATTAQUE DU SOL
  • Rallonge de lame, côté gauche, 610 mm (2 ft)
  • Embouts à recouvrement
  • Ensemble de levage avant, support
  • Ensemble de levage avant
  • Scarificateur central, ensemble
  • Scarificateur central, support
  • Bouclier : 4 267 × 610 × 22 mm (14 ft × 24 in × 7/8 in)
  • Bouclier : 4 267 × 686 × 25 mm (14 ft × 27 in × 1 in)
  • Bouclier : 4877 × 686 × 25 mm (16 ft × 27 in × 1 in)
  • Plateau de poussée
  • Ripper, support
  • Ripper arrière
  • Dent de ripper
  • Scarificateur avant

ÉQUIPEMENTS DE LA MACHINE
  • Équipement de déneigement

CONFIGURATIONS DE PNEUS EN OPTION
  • Taille de la jante : 10 x 24 ; Ensemble de roues : à éléments multiples ; Pneus : 14R24
  • Taille de la jante : 14 x 25 ; Ensemble de roues : à éléments multiples ; Pneus : 17.5R25