< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les niveleuses de série M sont aujourd'hui la référence du marché en termes d'efficacité opérationnelle et de productivité globale. De la construction à l'entretien des routes, ces niveleuses sont conçues pour vous aider à réaliser plus de travaux en moins de temps. En outre, le confort pour le conducteur et la facilité d'entretien sans précédent vous aident à optimiser votre retour sur investissement.

Moteur

Puissance de base (1re vitesse), nette 259.0 HP 193.0 kW Less
Modèle de moteur C11 ACERT™ VHP Cat® C11 ACERT™ VHP Cat® Less
Alésage 5.1 in 130.0 mm Less
Course 5.5 in 140.0 mm Less
Vitesse à la puissance nominale 1 800 tr/min 1 800 tr/min Less
Puissance de base (1re vitesse), nette (métrique) 262.0 HP 193.0 kW Less
Couple maximal (VHP Plus, net) 1049.0 lb/ft 1422.0 Nm Less
Réserve de couple 21 % 21 % Less
Plage VHP Plus, nette 193-221 kW (259-297 HP) 193-221 kW (259-297 HP) Less
Plage VHP Plus, nette (métrique) 193-221 kW (262-301 HP) 193-221 kW (262-301 HP) Less
Plage de puissance variable – Nette 193-205 kW (259-275 HP) 193-205 kW (259-275 HP) Less
Gamme VHP (puissance variable), nette (métrique) 193-205 kW (262-279 HP) 193-205 kW (262-279 HP) Less
Cylindrée 677.0 in3 11.1 Longueur Less
Nombre de cylindres 6 6 Less
Altitude de détarage 13000.0 ft 3962.0 m Less
Vitesse du ventilateur : Standard, maximum 1 450 tr/min 1 450 tr/min Less
Vitesse du ventilateur : Standard, minimum 550 tr/min 550 tr/min Less
Capacité ambiante : Standard 109.0 °F 43.0 °C Less
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, maximum 1 650 tr/min 1 650 tr/min Less
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, minimum 550 tr/min 550 tr/min Less
Capacité à température ambiante élevée 122.0 °F 50.0 °C Less

Groupe motopropulseur

Vitesses avant / arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière 8 rapports en marche avant/6 en marche arrière Less
Transmission Prise directe, Powershift, à arbre intermédiaire Prise directe, Powershift, à arbre intermédiaire Less
Freins de manœuvre Disque à activation hydraulique, à bain d'huile Disque à activation hydraulique, à bain d'huile Less
Freins de manœuvre, surface 5347.0 in2 34500.0 cm2 Less
Freins de stationnement Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Less
Freins - auxiliaires Disque à activation hydraulique, à bain d'huile Disque à activation hydraulique, à bain d'huile Less

Circuit hydraulique

Type de circuit Détection de charge électrohydraulique, centre fermé Détection de charge électrohydraulique, centre fermé Less
Type de pompe Piston variable Piston variable Less
Sortie de pompe 74.0 gal/min 280.0 l/min Less
Pression maximale du circuit 3500.0 PSI 24150.0 kPa Less
Pression au repos 450.0 PSI 3100.0 kPa Less

Caractéristiques de fonctionnement

Vitesse maximale en marche avant 31.3 mph 50.4 km/h Less
Vitesse maxi - Marche arrière 24.7 mph 39.8 km/h Less
Rayon de braquage, pneus avant extérieurs 25.92 ft 7.9 m Less
Angle de braquage - Gauche/droite 47,5° 47,5° Less
Angle d'articulation - Gauche/droite 20° 20° Less
Marche avant, 1re 2.7 mph 4.4 km/h Less
Marche avant, 2e 3.7 mph 6.0 km/h Less
Marche avant, 3e 5.4 mph 8.7 km/h Less
Marche avant, 4e 7.4 mph 12.0 km/h Less
Marche avant, 5e 11.5 mph 18.5 km/h Less
Marche avant, 6e 15.6 mph 25.1 km/h Less
Marche avant, 7e 21.5 mph 34.6 km/h Less
Marche avant, 8e 31.3 mph 50.4 km/h Less
Marche arrière, 1re 2.2 mph 3.5 km/h Less
Marche arrière, 2e 4.0 mph 6.5 km/h Less
Marche arrière, 3e 5.9 mph 9.4 km/h Less
Marche arrière, 4e 9.1 mph 14.6 km/h Less
Marche arrière, 5e 17.0 mph 27.3 km/h Less
Marche arrière, 6e 24.7 mph 39.8 km/h Less

Contenances

Contenance en carburant 130.0 gal 492.0 Longueur Less
Circuit de refroidissement 12.3 gal 46.5 Longueur Less
Circuit hydraulique - Réservoir 16.9 gal 64.0 Longueur Less
Huile moteur 7.9 gal 30.0 Longueur Less
Transmission/Différentiel/Réducteurs 23.5 gal 89.0 Longueur Less
Carter tandem (chacun) 28.0 gal 106.0 Longueur Less
Logement du palier de fusée de roue avant 0.2 gal 0.9 Longueur Less
Carter d'entraînement de cercle 2.6 gal 10.0 Longueur Less

Châssis

Barre d'attelage, largeur 3.0 in 76.2 mm Less
Cercle, diamètre 71.8 in 1822.0 mm Less
Cercle, épaisseur du support de lame 2.0 in 50.0 mm Less
Barre d'attelage, hauteur 8.0 in 203.2 mm Less
Structure du châssis avant, hauteur 16.0 in 406.4 mm Less
Structure du châssis avant, épaisseur 0.6 in 15.9 mm Less
Structure du châssis avant, largeur 12.0 in 304.8 mm Less
Essieu avant, hauteur au centre 25.2 in 640.0 mm Less
Essieu avant, inclinaison des roues, gauche/droite 17,1° 17,1° Less
Essieu avant, oscillation totale par côté 32° 32° Less

Tandems

Hauteur 24.3 in 616.0 mm Less
Largeur 8.4 in 214.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu, intérieure 0.8 in 20.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu, extérieure 0.8 in 20.0 mm Less
Pas de la chaîne d'entraînement 24.2 in 57.0 mm Less
Espacement entre les essieux de roues 65.0 in 1656.0 mm Less
Oscillation tandem, avant haut 15° 15° Less
Oscillation tandem, avant bas 25° 25° Less

Bouclier

Largeur de la lame 14.0 ft 4.3 m Less
Bouclier - Hauteur 27.0 in 688.0 mm Less
Bouclier - Épaisseur 1.0 in 25.0 mm Less
Rayon d'arc 16.3 in 413.0 mm Less
Garde entre lame et cercle 4.6 in 117.0 mm Less
Lame de coupe - Largeur 8.0 in 203.0 mm Less
Lame de coupe - Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Embout – Largeur 6.0 in 152.0 mm Less
Embout – Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Effort de traction à la lame : Base 31123.0 lb 14117.0 kg Less
Effort de traction à la lame : Maximum 40460.0 lb 18352.0 kg Less
Abaissement de pression : Base 22318.0 lb 10123.0 kg Less
Abaissement de pression : Maximum 36734.0 lb 16662.0 kg Less
Bouclier - Largeur 14.0 ft 4.3 m Less
Largeur 14.0 ft 4.3 m Less

Portée de la lame

Déport du cercle, à droite 20.5 in 520.0 mm Less
Déport du cercle, à gauche 25.5 in 650.0 mm Less
Déport du bouclier, à droite 31.1 in 790.0 mm Less
Déport du bouclier, à gauche 29.1 in 740.0 mm Less
Angle maximal de la lame 65° 65° Less
Plage d'extrémités de lame, marche avant 40° 40° Less
Plage d'extrémités de lame, marche arrière Less
Hauteur de levage maximale au-dessus du sol 16.5 in 419.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 17.3 in 438.0 mm Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à droite 89.7 in 2279.0 mm Less
Portée maximale à l'extérieur des pneus, à gauche 85.4 in 2169.0 mm Less

Ripper

Profondeur de rippage, maximale 15.8 in 401.0 mm Less
Porte-dents du ripper 7 7 Less
Espacement entre les porte-dents : Minimum 15.0 in 373.0 mm Less
Espacement entre les porte-dents : Maximum 19.0 in 472.0 mm Less
Force de pénétration 27222.0 lb 12348.0 kg Less
Force d'extraction 28146.0 lb 12767.0 kg Less
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 45.5 in 1156.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche, équipement standard 53738.0 lb 24375.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard 53738.0 lb 24375.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu arrière 44957.0 lb 20392.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu avant 12648.0 lb 5737.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, essieu arrière 34582.0 lb 15686.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, total 65773.0 lb 29834.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum, essieu avant 20816.0 lb 9442.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base, total 47230.0 lb 21423.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu avant 13704.0 lb 6216.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, essieu arrière 40034.0 lb 18159.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, équipement standard, total 53738.0 lb 24375.0 kg Less

Dimensions

Hauteur, au sommet de la cabine, Product Link (cellulaire) 148.0 in 3747.0 mm Less
Longueur du plateau de poussée au ripper rétracté 419.0 in 10632.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine 139.0 in 3535.0 mm Less
Longueur entre le contrepoids et le ripper 429.0 in 10896.0 mm Less
Largeur : à l'extérieur des pneus avant 110.0 in 2801.0 mm Less
Longueur de l'essieu avant au tandem intermédiaire 258.0 in 6559.0 mm Less
Longueur du pneu avant à l'arrière de la machine 368.0 in 9349.0 mm Less
Longueur de l'essieu avant au bouclier 112.0 in 2840.0 mm Less
Longueur entre les essieux en tandem 62.2 in 1656.0 mm Less
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 110.0 in 2801.0 mm Less
Largeur : entre les axes des pneus 93.1 in 2366.0 mm Less
Hauteur : Centre de l'essieu avant 24.8 in 630.0 mm Less
Hauteur à la cheminée d'échappement 128.0 in 3245.0 mm Less
Hauteur au sommet des vérins 112.0 in 2835.0 mm Less
Garde au sol au niveau de l'essieu arrière 14.5 in 369.0 mm Less

Normes

Freins ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Niveaux sonores ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
Direction ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less

Puissance nette : VHP

Rapport : Marche avant, 1re 259.0 HP 193.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 2e 265.0 HP 197.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 3e 270.0 HP 201.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 4e 275.0 HP 205.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 5e 275.0 HP 205.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 6e 275.0 HP 205.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 7e 275.0 HP 205.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 8e 275.0 HP 205.0 kW Less
Rapport : Marche arrière, 1re 259.0 HP 193.0 kW Less
Rapport : Marche arrière, 2e 265.0 HP 197.0 kW Less
Rapport : Marche arrière, 3e, 6e 270.0 HP 201.0 kW Less

Puissance nette : VHP Plus

Rapport : Marche avant, 1re 259.0 HP 193.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 2e 265.0 HP 197.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 3e 270.0 HP 201.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 4e 275.0 HP 205.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 5e 281.0 HP 209.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 6e 286.0 HP 213.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 7e 291.0 HP 217.0 kW Less
Rapport : Marche avant, 8e 297.0 HP 221.0 kW Less
Rapport : Marche arrière, 1re 259.0 HP 193.0 kW Less
Rapport : Marche arrière, 2e 265.0 HP 197.0 kW Less
Rapport : Marche arrière, 3e, 6e 270.0 HP 201.0 kW Less

Poste de conduite

Confort et productivité


Commandes de direction et d'équipement

Précision et simplicité de fonctionnement inégalées


Moteur

Puissance et fiabilité


Groupe motopropulseur

Puissance au sol maximale


Structures et barre d'attelage, cercle et bouclier

Facilité d'entretien et précision de commande de lame


Circuit hydraulique

Commande précise et prévisible


Sécurité

Une conception privilégiant la sécurité


Technologies intégrées

Des solutions pour travailler plus facilement et plus efficacement


Facilité d'entretien et assistance client

Quand le temps productif compte


Durabilité

Des générations d'avance


Outils et équipements de travail

Équipez la machine en fonction des travaux à réaliser


14M Équipement standard

POSTE DE CONDUITE
  • Accélérateur
  • Climatisation avec chauffage
  • Accoudoir et repose-poignet réglables
  • Articulation, retour au centre automatique
  • Messenger Cat, système d'information du conducteur
  • Indicateur de goupille de déport de cercle
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Affichage, vitesse numérique et rapport
  • Portes de droite et de gauche avec essuie-glace
  • Jauge, niveau de la machine
  • Groupe d'instruments (analogiques) dans la cabine : articulation, température du liquide de refroidissement moteur, régime moteur, carburant et température de l'huile hydraulique
  • Compteur d'entretien numérique
  • Manipulateur à commandes hydrauliques pour équipements, direction, transmission
  • Éclairage, veilleuse de cabine
  • Rétroviseur intérieur à grand angle
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Prééquipement radio, ambiance
  • Cabine ROPS, insonorisée
  • Siège, revêtement en tissu, suspension confortable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Espace de rangement pour glacière / panier-repas
  • Commande d'accélération électronique
  • Vitres, verre feuilleté : - partie avant fixe avec essuie-glace intermittent - latéral et arrière (3)

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Filtre à air à double détente, de type sec, système d'éjection automatique de la poussière, indicateur d'entretien via Cat Messenger
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Courroie, entraînement multifonction, tendeur automatique
  • Freins, quatre roues, hydrauliques
  • Différentiel, blocage/déblocage
  • Vidange, huile moteur, écologique
  • Protection électronique contre le surrégime
  • Moteur C11 Cat avec technologie ACERT
  • Coupure de ralenti du moteur (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Séparateur eau / carburant
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Silencieux, sous le capot
  • Frein de stationnement : multidisque, étanche, refroidi par huile
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Essieu arrière, modulaire
  • Vidange des sédiments, réservoir de carburant
  • Transmission, 8 rapports avant/6 rapports arrière, Powershift, entraînement direct
  • VHP (puissance variable)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 80 A étanche
  • Batteries, sans entretien, à usage intensif, 1 125 CCA
  • Tableau de disjoncteur, accessible depuis le sol
  • Circuit électrique, 24 V
  • Prééquipement de commande de nivellement : faisceau de cabine, logiciel, soupapes hydrauliques électriques, bossages et supports
  • Éclairage, feux de recul
  • Éclairage, dispositif de déplacement sur route monté sur le toit
  • Feux d'arrêt et feux arrière à diode
  • Prééquipement Product Link

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Accumulateurs de frein, double homologation
  • Pare-chocs arrière intégré avec attelage
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Embrayage de sécurité, entraînement de cercle
  • Lames de coupe : - bombées en acier DH-2 - 203 mm × 16 mm (8 in × 5/8 in) - boulons de montage de 19 mm (3/4 in)
  • Portes (3), compartiment moteur, verrouillage
  • Barre d'attelage : 6 patins, bandes d'usure remplaçables
  • Coins de lame : - en acier DH-2, 16 mm (5/8 in) - boulons de montage 19 mm (3/4 in)
  • Liquide de refroidissement longue durée, -35 °C (-30 °F)
  • Contrôle du liquide, niveau du sol
  • Châssis articulé avec verrou de sécurité
  • Réservoir de carburant, 492 l (130 US gal), accès au niveau du sol
  • Protections contre les débris, débris, dessous
  • Protections contre les débris, centre d'entretien
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Marteau (sortie de secours)
  • Klaxon électrique
  • Circuit hydraulique, 8 commandes d'équipement de base
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Verrouillage, équipement hydraulique pour les déplacements sur route
  • Bouclier : - 4 287 mm × 686 mm × 25 mm (14 ft × 27 in × 1 in) - Déport et pointe hydrauliques
  • Peinture antireflet : partie supérieure du châssis avant et capotage arrière
  • Accès en vue du nettoyage du radiateur
  • Direction auxiliaire
  • Facilité d'entretien, côté gauche
  • Orifices S•O•SSM : moteur, circuit hydraulique, transmission, liquide de refroidissement, carburant
  • Passerelle/protections en tandem
  • Boîte à outils
  • Attelage de remorque

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Une tolérance partielle des pneus et des jantes à éléments multiples

14M Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur de 150 A
  • Batteries : haute résistance, 1 400 CCA
  • Convertisseur, communications (CB)
  • Éclairage : - 5 versions d'éclairage, y compris des feux arrière pour déplacement sur route, à mouvement descendant
  • Éclairage : - avertissement, stroboscope à LED
  • Démarreur électrique, à usage intensif

PROTECTIONS
  • Couvercles, tamis
  • Transmission
  • Niveaux sonores

POSTE DE CONDUITE
  • Radio-lecteur CD Deluxe avec technologies MP3 et Bluetooth
  • Ventilateur, dégivreur, vitre arrière
  • Klaxon, pneumatique
  • Rétroviseurs extérieurs : - chauffés 24 V
  • Rétroviseurs extérieurs : - montés
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation
  • Siège à suspension pneumatique, revêtement en tissu
  • Pare-soleil
  • Essuie-glace, de chaque côté
  • Essuie-glace/lave-glace arrière

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Blocage/déblocage de différentiel automatique
  • Moteur, puissance variable accrue (VHP Plus)
  • Réservoir de carburant, remplissage rapide
  • Préfiltre, Sy-Klone
  • Transmission Autoshift

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • AccuGrade ARO
  • Accumulateurs de levage de lame
  • AutoLube, Lincoln
  • AutoLube, Lincoln, amélioration du ripper
  • Commande de nivellement en pente transversale Cat
  • Caméra de recul
  • Caterpillar Product Link 321SR
  • Compresseur/réservoir, air
  • Garde-boue arrière
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur : - 120 V
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur : - 240V
  • Des équipements hydrauliques avec une ou plusieurs soupapes hydrauliques supplémentaires sont disponibles sur les rippers arrière, les bulldozers, les charrues de déneigement et les ailerons chasse-neige.
  • Système de sécurité
  • Montage de l'aileron chasse-neige, adapté au châssis
  • Insonorisation

OUTILS DE TRAVAIL/OUTILS D'ATTAQUE DU SOL
  • Lame/bouclier, 4 877 mm × 686 mm × 25 mm (16 ft × 27 in × 1 in)
  • Arêtes de coupe bombées
  • Plateau de poussée, contrepoids
  • Ripper, support
  • Ripper arrière
  • Dent de ripper

ÉQUIPEMENTS DE LA MACHINE
  • Équipement canadien
  • Équipement européen
  • Équipement de déneigement

CONFIGURATIONS DE PNEUS EN OPTION
  • Taille de la jante : 10 x 24 ; Ensemble de roues : à éléments multiples ; Pneus : 16.0R24
  • Taille de la jante : 17 x 25 ; Ensemble de roues : à éléments multiples ; Pneus : 20.5R25
  • Nota : Adressez-vous à votre concessionnaire pour connaître les dimensions, largeurs et marques précises.