< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Tombereau de mine 793D

Moteur

Modèle de moteur 3516B HD EUI 3516B HD EUI Less
Puissance brute - SAE J1995 2415.0 HP 1801.0 kW Less
Puissance nominale 1750.0 HP 1750.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 2337.0 HP 1743.0 kW Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 2337.0 HP 1743.0 kW Less
Réserve de couple 23.0 % 23.0 % Less
Alésage 6.7 Dans 170.0 mm Less
Course 8.5 Dans 215.0 mm Less
Cylindrée 4760.0 in3 78.0 l Less
Puissance nette 2337.4 HP 1743.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 2337.0 HP 1743.0 kW Less

Poids (approximatifs)

Poids brut en ordre de marche 846000.0 LB 383749.0 kg Less
Poids du châssis 257294.0 LB 116707.0 kg Less
Fourchette de poids de la benne 21 795 - 54 431 kg / 48 050 - 120 000 lb 21 795 - 54 431 kg / 48 050 - 120 000 lb Less

Caractéristiques de fonctionnement

Charge utile nominale 240.0 tonnes US 218.0 tonnes Less
Capacité de benne (SAE 2:1) 169.0 yd3 129.0 m3 Less
Vitesse maximale, en charge 33.7 mph 54.3 km/h Less
Capacité de charge utile maximale 214.56 tonnes US 218.0 tonnes Less
Capacité de charge utile maximale Personnalisé Personnalisé Less
Angle de braquage 36.0 Degrés 36.0 Degrés Less
Temps de levage 20.3 Secondes 20.3 Secondes Less
Temps d'abaissement 17.5 Secondes 17.5 Secondes Less
Diamètre de dégagement pour le braquage 107.15 ft 32.66 m Less
Rayon de braquage - Avant 93.2 ft 28.42 m Less

Réducteurs

Rapport différentiel 1:8:1 1:8:1 Less
Rapport planétaire 16:1 16:1 Less
Rapport de réduction total 28,8:1 28,8:1 Less

Transmission

Marche avant 1 7.3 mph 11.8 km/h Less
Marche avant 2 9.9 mph 15.9 km/h Less
Marche avant 3 13.4 mph 21.5 km/h Less
Marche avant 4 18.1 mph 29.0 km/h Less
Marche avant 5 24.5 mph 39.4 km/h Less
Marche avant 6 33.7 mph 54.3 km/h Less
Marche arrière 6.8 mph 10.9 km/h Less

Suspension

Course réelle du vérin - Avant 5.2 Dans 130.5 mm Less
Course réelle du vérin - Arrière 4.2 Dans 105.5 mm Less
Oscillation de l'essieu arrière +/- 4,9º +/- 4,9º Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 224.0 gal/min 846.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 2955.0 PSI 20370.0 kPa Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 20.25 Secondes 20.25 Secondes Less
Temps d'abaissement de la benne, position libre 19.26 Secondes 19.26 Secondes Less
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 17.51 Secondes 17.51 Secondes Less

Freins

Diamètre extérieur 34.5 Dans 874.5 mm Less
Surface des freins, arrière 20847.0 in2 134500.0 cm2 Less
Normes J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 Less
Surface des freins, avant 13921.0 in2 89817.0 cm2 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, en charge 33.0 % 33.0 % Less
Essieu arrière, en charge 67.0 % 67.0 % Less
Essieu avant, à vide 46.0 % 46.0 % Less
Essieu arrière, à vide 54.0 % 54.0 % Less

Capacité, double déclive, rendement volumétrique 100 %

Capacité à ras 126.0 yd3 96.0 m3 Less
Capacité à refus (SAE 2:1) 169.0 yd3 129.0 m3 Less

Contenances

Réservoir de carburant (standard) 1150.0 US gal 4354.0 l Less
Réservoir de carburant (en option) 1300.0 US gal 4922.0 l Less
Circuit de refroidissement 257.0 US gal 973.0 l Less
Carter 70.0 US gal 265.0 l Less
Carter de l'essieu arrière 270.0 US gal 1022.0 l Less
Réservoir de liquide de direction 60.0 US gal 227.0 l Less
Circuit de direction (réservoir inclus) 90.0 US gal 341.0 l Less
Réservoir hydraulique de benne/frein 203.0 US gal 769.0 l Less
Circuit de benne/frein (réservoir inclus) 363.0 US gal 1375.0 l Less
Carter du convertisseur de couple/de la transmission 27.0 US gal 102.0 l Less
Circuit de transmission et de convertisseur de couple (carter d'huile inclus) 50.0 US gal 189.0 l Less

Pneus

Pneus standard 40.00R57 40.00R57 Less

Dimensions

Hauteur à l'avant du toit 21.31 ft 6494.0 mm Less
Hauteur au sommet du cadre ROPS 18.32 ft 5584.0 mm Less
Longueur hors tout de la benne 42.17 ft 12862.0 mm Less
Longueur intérieure de la benne 25.3 ft 7712.0 mm Less
Longueur hors tout 42.2 ft 12862.0 mm Less
Empattement 19.37 ft 5905.0 mm Less
De l'essieu arrière à la partie arrière 12.38 ft 3772.0 mm Less
Garde au sol 3.3 ft 1005.0 mm Less
Hauteur de vidage 4.48 ft 1364.0 mm Less
Hauteur de chargement – À vide 19.26 ft 5871.0 mm Less
Profondeur intérieure de la benne - Max. 7.64 ft 2330.0 mm Less
Hauteur hors tout – Benne relevée 43.02 ft 13113.0 mm Less
Largeur en ordre de marche 25.17 ft 7680.0 mm Less
Largeur à l'axe central des pneus avant 18.41 ft 5610.0 mm Less
Garde au sol de la protection moteur 4.25 ft 1294.0 mm Less
Largeur hors tout du toit 25.2 ft 7680.0 mm Less
Largeur extérieure de la benne 25.17 ft 7680.0 mm Less
Largeur intérieure de la benne 21.33 ft 6500.0 mm Less
Garde au sol de l'essieu arrière 3.66 ft 1128.0 mm Less
Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière 16.25 ft 4963.0 mm Less
Largeur hors tout des pneus 24.92 ft 7605.0 mm Less

Cadre ROPS

Normes ROPS .ISO 3471:1994 .ISO 3471:1994 Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques .ANSI/SAE J1166 MAI90 .ANSI/SAE J1166 MAI90 Less

Direction

Normes de direction SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 Less

Groupe motopropulseur – Moteur

Le Moteur à forte cylindrée 3516B Cat® allie puissance, fiabilité et rendement pour des performances exceptionnelles dans les applications les plus difficiles. Le moteur, qui a fait ses preuves sur le terrain, offre une puissance et un rendement énergétique accrus, des émissions, un niveau sonore du moteur et des coûts d'exploitation moindres.


Groupe motopropulseur, versions

Le modèle 793D est disponible en quatre configurations différentes pour une altitude normale et une version pour des opérations en haute altitude. Toutes les configurations incluent des composants clés adaptés aux exigences de performances des applications et conditions spécifiques.


Groupe motopropulseur - Transmission

La transmission Powershift à six rapports Cat et le groupe motopropulseur mécanique, associés au moteur de forte cylindrée 3516B équipé du système à injecteurs-pompes électroniques, fournit une puissance et une efficacité constantes pour des performances maximales du groupe motopropulseur.


Intégration moteur/groupe motopropulseur

La liaison de données Cat coordonne électroniquement les informations opérationnelles et relatives au moteur, à la transmission et aux freins pour optimiser les performances globales du tombereau. Les données de diagnostic consignées sont accessibles via l'appareil électronique ET (ET Cat) afin d'améliorer la recherche et l'élimination des pannes et de réduire les temps d'arrêt.


Circuit de freinage Caterpillar

Les freins arrière multidisques Cat, refroidis par huile, offrent des performances en terms de ralentissement et de freinage exceptionnelles et durent plus longtemps, permettant ainsi des performances et une productivité maximales sur tous les types de piste. Le contrôleur de frein intégré comprend la commande de ralentisseur et la commande de traction en un circuit pour une efficacité de freinage optimale.


Structures

Les châssis des tombereaux Caterpillar sont conçus pour optimiser le transport comportant des contraintes de torsion. L'acier doux apporte flexibilité, longévité et résistance contre les chocs. Les pièces de fonderie et de forge des zones exposées à de fortes contraintes apportent une solidité et une longévité exceptionnelles pour une durée de service prolongée.


Centrale de surveillance

La centrale de surveillance VIMS™ fournit aux conducteurs, aux techniciens d'entretien et au personnel minier les informations essentielles sur l'état de la machine et la charge utile afin de maintenir le Tombereau 793D au maximum de son efficacité et de sa productivité tout en abaissant le coût par tonne.


Bennes

Divers modèles de bennes pour tombereaux conçues et construites par Caterpillar assurent une fiabilité et des performances optimales dans les applications minières difficiles. Les concessionnaires Cat peuvent aider à créer un système de transport optimal afin d'optimiser les charges utiles et de prolonger la durée de service de la benne et du tombereau.


Assistance client

Les concessionnaires Caterpillar fournissent un support produit inégalé partout dans le monde. Grâce à la meilleure disponibilité des pièces au monde et à un large éventail d'options de maintenance et d'entretien, les concessionnaires Cat disposent de tout le nécessaire pour assurer la productivité de vos tombereaux de transport pour applications minières.


Poste de conduite

La cabine ergonomique est conçue pour le confort du conducteur et la facilité d'utilisation, permettant au conducteur de se concentrer sur la productivité. Les commandes et les jauges sont placées à portée de main pour une efficacité optimale et une meilleure maîtrise.


Facilité d'entretien

Le modèle 793D est conçu pour un entretien rapide et facile. Les fonctionnalités d'entretien facile réduisent les temps d'immobilisation, ce qui permet à la machine de passer moins de temps à l'entretien et plus de temps sur les pistes.


Sécurité

Caterpillar établit la norme de référence en matière de conception et de fabrication d'équipements lourds destinés à l'industrie minière. Chez Cat, la sécurité n'est pas une question de second plan : elle fait partie intégrante de la conception de tous nos systèmes et équipements.