< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tombereau MT4400D AC Cat a été conçu pour vous offrir fiabilité, facilité d'entretien et faibles coûts d'exploitation. Proposé par un seul fabricant, ce tombereau est équipé d'un Moteur 3516C HD Cat et du système d'entraînement CA Cat.

Moteur

Modèle de moteur 3516C HD Cat® 3516C HD Cat® Less
Puissance brute - SAE J1995 2500.0 HP 1864.0 kW Less
Alésage 6.7 Dans 170.0 mm Less
Course 8.5 Dans 215.0 mm Less
Cylindrée 4766.0 in3 78.1 l Less

Poids (approximatifs)

Poids brut en ordre de marche 865000.0 LB 392357.0 kg Less
Poids à vide du véhicule 378500.0 LB 171168.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Charge utile nominale 244.0 tonnes US 221.0 tonnes Less
Vitesse maximale, en charge 40.0 mph 64.0 km/h Less
Angle de braquage 30.0 Degrés 30.0 Degrés Less
Poids brut en ordre de marche 865000.0 LB 392357.0 kg Less
Diamètre du rayon de braquage 99.74 ft 30.4 m Less

Réducteurs

Rapport de réduction total 35:1 35:1 Less

Système d'entraînement CA

Alternateur Roulement double, sans balai, à montage direct Roulement double, sans balai, à montage direct Less
Commandes Technologie de convertisseur IGBT, armoire pressurisée et à refroidissement par air, avec filtration Technologie de convertisseur IGBT, armoire pressurisée et à refroidissement par air, avec filtration Less
Circuit de refroidissement Circuit de refroidissement hydraulique à vitesse variable Circuit de refroidissement hydraulique à vitesse variable Less
Moteur-roue Induction CA Cat montée sur l'essieu arrière Induction CA Cat montée sur l'essieu arrière Less

Suspension

Course réelle du vérin - Avant 12.0 Dans 304.0 mm Less
Course réelle du vérin - Arrière 7.85 Dans 184.0 mm Less
Oscillation de l'essieu arrière ±5,7° ±5,7° Less

Vérins de benne

Débit de la pompe, régime maxi à vide 238.0 gal/min 900.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge, levage 2500.0 PSI 17236.0 kPa Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 22.0 Secondes 22.0 Secondes Less
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 16.5 Secondes 16.5 Secondes Less

Circuit de freinage

Ralentissement électrique Moteur CA sans balai Moteur CA sans balai Less
Ralentissement électrique Conception de grille radiale Conception de grille radiale Less
Ralentissement électrique - Puissance de ralentissement dynamique 4400.0 HP 3281.0 kW Less
Freins avant - Disques secs - 4 Étriers/roues : diamètre des disques 46.0 Dans 1168.0 mm Less
Freins arrière refroidis par huile : Surface de freinage - Arrière 24084.0 in2 155383.0 cm2 Less
Freins arrière refroidis par huile : Surface de freinage - Diamètre extérieur 37.0 Dans 940.0 mm Less
Freins arrière refroidis par huile : Standard J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:2011 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:2011 Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant, en charge 33.0 % 33.0 % Less
Essieu arrière, en charge 67.0 % 67.0 % Less
Essieu avant, à vide 50.0 % 50.0 % Less
Essieu arrière, à vide 50.0 % 50.0 % Less

Contenances

Réservoir de carburant (en option) 1300.0 US gal 4922.0 l Less
Circuit de refroidissement 181.0 US gal 686.0 l Less
Carter 76.0 US gal 288.0 l Less
Réducteurs (chacun) 34.0 US gal 129.0 l Less
Réservoir de carburant 800.0 US gal 3028.0 l Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 294.0 US gal 1113.0 l Less
Réservoir hydraulique 177.0 US gal 670.0 l Less

Dimensions

Hauteur à l'avant du toit 24.08 ft 7341.0 mm Less
Garde au sol - Essieu avant 2.33 ft 711.0 mm Less
Largeur hors tout 26.08 ft 7950.0 mm Less
Longueur hors tout 48.5 ft 14783.0 mm Less
Empattement 21.0 ft 6401.0 mm Less
De l'essieu arrière à la partie arrière 14.17 ft 4318.0 mm Less
Hauteur de vidage 5.0 ft 1524.0 mm Less
Hauteur de chargement – À vide 20.42 ft 6223.0 mm Less
Hauteur hors tout – Benne relevée 47.0 ft 14326.0 mm Less
Largeur à l'axe central des pneus avant 20.58 ft 6274.0 mm Less
Largeur intérieure de la benne 23.5 ft 7163.0 mm Less
Garde au sol de l'essieu arrière 3.0 ft 914.0 mm Less
Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière 16.28 ft 4963.0 mm Less
Largeur hors tout des pneus 24.95 ft 7605.0 mm Less

Cadre ROPS

Normes ROPS Cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) conforme à la norme ISO 3449:1992. Cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) conforme à la norme ISO 3449:1992. Less
Normes ROPS Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) conforme à la norme ISO 3471:1994. Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) conforme à la norme ISO 3471:1994. Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte pendant de longues périodes ou dans un milieu bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte pendant de longues périodes ou dans un milieu bruyant. Less
Normes acoustiques Le niveau de pression acoustique mesuré suivant les méthodes de cycle de travail spécifiées par les normes ISO 6394 et ISO 6396 doit être de 79 dB(A). Le niveau de pression acoustique mesuré suivant les méthodes de cycle de travail spécifiées par les normes ISO 6394 et ISO 6396 doit être de 79 dB(A). Less

Capacité de la benne - Facteur de remplissage 100 %

Capacité à refus (SAE 2:1) 125-170 m3 (163-222 yd3) 125-170 m3 (163-222 yd3) Less
À ras (SAE) 77-135 m3 (101-176 yd3) 77-135 m3 (101-176 yd3) Less

Groupe motopropulseur - entraînement électrique CA Cat

Plus de puissance au sol pour une meilleure productivité.


Groupe motopropulseur – Moteur

Puissance, fiabilité et efficacité pour vos applications minières les plus exigeantes.


Intégration moteur/groupe motopropulseur

Réduction des coûts d'exploitation grâce à la coordination électronique des composants du groupe motopropulseur.


Circuit de freinage Cat

La commande de freinage particulièrement efficace met le conducteur en confiance.


Structures

Les structures Cat sont réputées être les meilleures du secteur pour leur robustesse et leur durée de vie.


Bennes

Conçues et construites par Caterpillar pour un niveau supérieur de performance et de fiabilité.


Centrale de surveillance

La garantie de toujours travailler au maximum de sa productivité.


Poste de conduite

Conception ergonomique pour un confort, un contrôle et une productivité permanents.


Assistance client

Le réseau de concessionnaires le plus expérimenté au monde.


Facilité d'entretien

La réduction du temps consacré à l'entretien permet d'augmenter la productivité.


Sécurité

Lors de la conception, notre priorité première est la sécurité.


Développement durable

La réduction du temps consacré à l'entretien permet d'augmenter la productivité.


MT4400D AC Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur sans balai, 150 A
  • Isolateur électrique au niveau du sol
  • Contacteur d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Batteries, type 31 AGM, quantité : 6
  • Signalisation, signaux/entretien :- 4 phares halogènes (feux de route/de croisement) - Feux arrière freinage dynamique, frein de manœuvre, feux de recul - Éclairage groupe entretien - Éclairage marches d'accès

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur avec commande de température
  • Alimentation 12 VCC (2)
  • Porte-gobelets (2)
  • Compartiment porte-document
  • Prééquipement radio : - Convertisseur de mémoire 20 A commuté/10 A, haut-parleurs et faisceau de câblage
  • Jauges/indicateurs : - Indicateur d'entretien du filtre à air - Avertissement de freinage excessif - Jauge du liquide de refroidissement - Voltmètre - Niveau de carburant - Indicateur de vitesse/Odomètre/Compteur d'entretien - Compte-tours - Manomètre d'huile moteur - Indicateur de contrôle du moteur - Témoin d'anomalie du circuit électrique - Température hydraulique élevée - Faible pression de frein - Faible niveau d'huile hydraulique - Basse pression de direction - Arrêt du moteur
  • Réchauffeur/dégivreur
  • Levier de levage électrique
  • Klaxon
  • Plafonnier
  • Contacteur d'éclairage d'accès
  • Contacteur d'arrêt/démarrage du moteur
  • Contacteur phares/feux arrière
  • Contacteur et témoin des feux de route/de croisement
  • Contacteur de frein de charge
  • Contacteur de frein de stationnement
  • Levier et témoins de clignotants
  • Commande de frein à main
  • Cabine ROPS à quatre montants, isolée/insonorisée
  • Siège conducteur à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité du côté conducteur, à trois points et à enrouleur
  • Volant de direction, inclinable, rembourré
  • Pare-soleil/vitre teintée
  • Essuie-glace (intermittent) et lave-glace
  • Lève-vitres électriques
  • Rétroviseurs (gauche et droit)
  • Contacteur d'éclairage de l'échelle

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur 3516C HD Cat : - Moteur diesel/turbocompresseur/refroidisseur d'admission - Arrêt moteur au niveau du sol - Aide au démarrage à l'éther (automatique) - Commande de ralenti haut - Protection de démarreur automatique - Capteur de pression d'huile multipoint
  • Circuit de freinage : - Système de desserrage de frein pour le remorquage - Freins multidisques refroidis par huile (arrière) (manœuvre, ralentissement, stationnement et auxiliaire) - Frein avant de manœuvre/auxiliaire à étriers - Frein de stationnement arrière à disque à étrier - Commande de ralentisseur automatique - Ralentissement dynamique électrique avec freins mixtes à faible vitesse - Protection contre le surrégime moteur - Disques de frein en matériau longue durée
  • Chaîne cinématique CA Cat : - Moteurs à induction CA IGBT - Alternateur de traction sans balai - Grille radiale de ralentisseur avec moteur de ventilateur CA
  • Neutralisateur de marche arrière avec benne relevée
  • Vitesse de pointe programmable
  • Lubrification/filtration continue de l'essieu arrière
  • Limiteur de passage en marche arrière
  • Gestion des changements de direction
  • Verrouillage de point mort
  • Neutralisation de changement de vitesse avec benne relevée
  • Limiteur de démarrage au point mort

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Protection du ventilateur de radiateur
  • Protège-courroie de l'alternateur (24 V)
  • Protège-courroie du compresseur de climatiseur
  • Protection de l'entraînement de pompe
  • Lubrification hydraulique automatique : - Réservoir 62 l (16,4 US gal) - 54,4 kg (120 lb)
  • Remplissage rapide de carburant - Charge rapide
  • Séparateur d'eau/carburant
  • Mains courantes pour la plateforme
  • Interverrouillage du levage de la benne en marche arrière
  • Câble de blocage de la benne basculante
  • Silencieux (sans chauffage de la benne)
  • Échelle d'accès
  • Direction auxiliaire automatique (accumulateurs)
  • Connexions pour le déversement auxiliaire
  • Échelle pour l'entretien du moteur (gauche et droite)
  • Plateforme avec surface supérieure antidérapante
  • Boucliers déflecteurs du filtre à air
  • Emplacements des bornes centralisés
  • Convertisseur de 24 V à 12 V, capacité 25 A
  • Filtres à air sec
  • Garde-boue avant
  • Regard de niveau du réservoir de carburant
  • Indicateurs du boîtier des composants hydrauliques
  • Prises de pression hydraulique
  • Chasse-pierres
  • Valeurs de gonflage des pneus, grand alésage
  • Feu de gabarit et clignotants
  • Tableaux de bord sur charnières
  • Système de commande de traction

MT4400D AC Options

Ensembles de roues et jantes 32" ou 29"

Benne à diffusion de chaleur

Benne conventionnelle

Benne haute efficacité

Batteries Optima (6)

Projecteurs à décharge haute intensité (HID)

Indicateurs en unités impériales ou métriques

Odomètre de moyeu en unités impériales ou métriques

Charge utile, affichage numérique

Réservoir de carburant 4 920 l (1 300 US gal)

Échelle diagonale fixe (accès au niveau du sol côté conducteur)

Échelle diagonale motorisée (accès au niveau du sol côté conducteur)

Passerelle convertisseur

Rétroviseurs chauffants (gauche et droit)

Filtration du refroidisseur d'huile du réducteur

Accumulateurs standard et accumulateurs certifiés pour l'Australie

Éclairage de profil latéral

Témoin de ralentissement actif

Batterie, branchement par câbles volants

Prise pour chargeur de batterie

Feux antibrouillard

Système de caméra de sécurité (1 caméra)

Système de caméra de sécurité (3 caméras)

Démarrage à chaud, pour temps froid

Protection du carter d'huile

Protections des projecteurs arrière

Cales de roues

Extincteur portable

Alimentation en vide

Radio/lecteur CD

Jauge Murphy

Benne
  • Benne conventionnelle, 127 m3 (166 yd3)
  • Benne conventionnelle, 143 m3 (187 yd3)
  • Benne conventionnelle, 119 m3 (156 yd3)
  • Benne conventionnelle, 110 m3 (144 yd3)
  • Benne conventionnelle, extension du toit jusqu'à l'extrémité de la plate-forme
  • Benne HE avec toit, 143 m3 (187 yd3)

Phares halogènes montés sur le dessus

Phares au xénon montés sur le dessus

Projecteurs halogènes (gauche et droit) cordon/projecteurs de travail

Projecteurs au xénon (gauche et droit) cordon/projecteurs de travail

Choix de la langue d'affichage : - anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais, norvégien, suédois, estonien, latin, lituanien, slovaque, slovène, grec, roumain, russe, polonais, tchèque, hongrois, islandais, finnois, danois, thaï, indonésien, vietnamien, malais, chinois, japonais, coréen, croate, serbe, mongol, hébreu, turc, arabe