< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Débardeur 527 Cat est spécialement conçu pour les travaux de débardage. Avec son châssis porteur étendu et sa répartition du poids optimale, le 527 est particulièrement bien adapté aux travaux forestiers sur les terrains accidentés et meubles. L'environnement ergonomique et spacieux pour l'utilisateur du débardeur offre un confort accru, pour une meilleure productivité. La conception standard des protections et du train de roulement pour exploitation forestière du 527 garantissent la longévité exigée par les travaux forestiers. Les configurations de grappin par câble et à flèche orientable permettent de prendre en charge une large gamme de travaux forestiers.

Moteur

Puissance nette au volant 150.0 HP 112.0 kW Less
Modèle de moteur 3304 DIT Cat® 3304 DIT Cat® Less
Puissance brute 166.0 HP 124.0 kW Less
Cylindrée 425.0 in3 7.0 L Less

Contenances

Circuit de refroidissement 9.7 gal 36.9 L Less
Carter moteur et filtre à huile 5.8 gal 22.0 L Less
Réducteur (de chaque côté) 1.7 gal 6.5 L Less
Réservoir de carburant 75.3 gal 285.0 L Less
Réservoir hydraulique 10.5 gal 39.8 L Less
Enveloppe de ressort amortisseur (de chaque côté) 7.1 gal 27.0 L Less
Transmission 39.1 gal 148.0 L Less
Carter d'huile de treuil (Treuil 527) 19.5 gal 74.0 L Less

Poids

Poids en ordre de marche : câble 41217.0 lb 18696.0 kg Less
Poids en ordre de marche : grappin 48281.0 lb 21900.0 kg Less

Treuil 527CA avec position libre

Taille de câble : en option 0.88 in 22.0 mm Less
Taille de câble : recommandé 0.75 in 19.0 mm Less
Capacité du tambour : câble en option 180.0 ft 55.0 m Less
Capacité du tambour : câble recommandé 267.0 ft 81.0 m Less
Diamètre du tambour 10.0 in 254.0 mm Less
Largeur du cylindre 13.0 in 330.0 mm Less
Effort de traction maximal 69200.0 lb 31389.0 kg Less
Vitesse de câble maximale 143.0 ft/min 44.0 m/min Less
Poids 2600.0 lb 1180.0 kg Less

Train de roulement : câble

Hauteur de l'arête 2.56 in 65.0 mm Less
Patins/côté 41 41 Less
Voie des chaînes 85.04 in 2160.0 mm Less
Galets inférieurs/côté 7 7 Less
Longueur de chaîne au sol 112.05 in 2846.0 mm Less
Largeur du patin 22.01 in 559.0 mm Less
Largeur de patin : en option 24.02 in 610.0 mm Less

Train de roulement : grappin

Hauteur de l'arête 2.56 in 65.0 mm Less
Patins/côté 43 43 Less
Voie des chaînes 85.04 in 2160.0 mm Less
Galets inférieurs/côté 8 8 Less
Longueur de chaîne au sol 126.34 in 3209.0 mm Less
Largeur du patin 29.92 in 760.0 mm Less

Transmission

Direction Embrayage/Frein Embrayage/Frein Less
Type de convertisseur de couple Débardeur Débardeur Less
Vitesses de translation : avant 1re 2.3 mph 3.7 km/h Less
Vitesses de translation : avant 2e 4.1 mph 6.6 km/h Less
Vitesses de translation : avant 3e 7.1 mph 11.5 km/h Less
Vitesses de translation : rév. 1re 2.8 mph 4.6 km/h Less
Vitesses de translation : rév. 2e 5.1 mph 8.3 km/h Less
Vitesses de translation : rév. 3e 9.0 mph 14.6 km/h Less

Lames

527 PAT : capacité de la lame* 3.07 yd3 2.35 m3 Less
527 PAT : hauteur de lame 36.3 in 922.0 mm Less
527 PAT : largeur de la lame 136.22 in 3460.0 mm Less
5P-PAT : capacité de la lame* 4.93 yd3 3.77 m3 Less
5P-PAT : hauteur de lame 47.24 in 1200.0 mm Less
5P-PAT : largeur de câble 128.82 in 3272.0 mm Less
Types de lames 5P-PAT, 527 PAT 5P-PAT, 527 PAT Less

Dimensions

CA : largeur hors tout, sans lame et avec patins de 559 mm (22 in) 107.09 in 2720.0 mm Less
GR : largeur hors tout, sans lame et avec patins de 760 mm (30 in) 118.9 in 3020.0 mm Less

Groupe motopropulseur

Les composants, robustes et fiables, transmettent la puissance de manière régulière et dynamique.


Train de roulement

Composants robustes pour les travaux de débardage difficiles.


Flexibilité d'utilisation

Les terrains en pente et les sols meubles ne font pas le poids face au 527.


Poste de conduite

Conçu pour le confort du conducteur, la maniabilité de la machine et une productivité accrue.


Circuit hydraulique

Système de détection de charge pour une efficacité et des performances optimales.


Assistance client

Les prestations des concessionnaires Cat sont un gage de longévité de votre machine à moindre coût.


Facilité d'entretien

Accès facile et exigences d'entretien minimes pour que votre machine reste productive.


527 Équipement standard

ANTIGEL
  • Concentration de 50 % de liquide de refroidissement longue durée, protection contre le gel jusqu'à -37 °C (-34 °F), protection contre l'ébullition jusqu'à 108 °C (226 °F)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Compteur d'entretien
  • Projecteurs de travail, halogène, 3 à l'avant et 2 à l'arrière
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon d'avertissement

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Commande de lame à levier unique

PROTECTIONS
  • Capotages moteur, extra-robustes
  • Garde-boue, extra-robustes
  • Carter pour service intensif
  • Réservoir de carburant, extra-robuste
  • Radiateur, extra-robuste, à perforation
  • Balais avant
  • Protection de préfiltre

POSTE DE CONDUITE
  • Pédale de décélération
  • Centrale de surveillance électronique
  • Indicateurs :
  • Siège, suspension inclinée
  • Ceinture de sécurité

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur 3304 DIT
  • Convertisseur de couple à démarrage électrique direct 24 V
  • Transmission Powershift à 3 vitesses
  • Préfiltre à grille d'entrée
  • Silencieux
  • Pompe d'amorçage de carburant

TRAIN DE ROULEMENT
  • Guides-protecteurs d'extrémité
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Roue d'entraînement segmentée

527 Options

BULLDOZER
  • Lame 5P PAT (inclinaison, orientation et dévers)
  • 527 - Inclinaison, orientation et dévers (527CA uniquement)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur, 50 A, 24 V (527CA)
  • Alternateur, 75 A, 24 V (527GR)

GRAPPIN – (527GR)
  • Flèche orientable
  • Groupage du grappin, 0,93 m² (10 ft²)
  • Tri du grappin, 0,83 m² (9 ft²)

PROTECTIONS
  • Protection contre le vandalisme, toit
  • Protection contre le vandalisme, cabine
  • Protecteur de chaîne, 7 rouleaux
  • Protecteur de chaîne, 8 rouleaux
  • Protecteur de chaîne, arrière
  • Balayage

POSTE DE CONDUITE
  • Toit, cadre ROPS ouvert
  • Cabine, cadre ROPS/FOPS fermé

TRAIN DE ROULEMENT
  • Châssis porteurs à 7 rouleaux
  • Châssis porteurs à 8 rouleaux

TREUIL – (527CA)
  • Effort de traction de 31 388 kgf (69 200 lbf)
  • Treuil avec position libre et guide-câble à 4 rouleaux
  • Treuil avec position libre et guide-câble à 4 rouleaux relevé
  • Omission du treuil