< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur TCD 3.6 L4 * TCD 3.6 L4 * Less
Puissance brute 74,4 kW, 101 ch/CV/Ps ; 100 ch/BHP 74,4 kW, 101 ch/CV/Ps ; 100 ch/BHP Less
Couple maximal 409 N·m / 1 600 tr/min 409 N·m / 1 600 tr/min Less
Alésage 3.9 po 98.0 mm Less
Course 4.7 po 120.0 mm Less
Cylindrée 219.7 po3 3.6 L Less
Remarque *Conforme aux normes européennes Niveau IIIA en matière d'émissions. *Conforme aux normes européennes Niveau IIIA en matière d'émissions. Less

Poids

Poids en ordre de marche avec tablier porte-fourches et fourches 26323.0 lb 11940.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité de charge nominale 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Hauteur de levage maximale 55.8 pi 17000.0 mm Less
Hauteur de levage maximale : stabilisateurs relevés 51.7 pi 15750.0 mm Less
Hauteur de levage maximale : stabilisateurs abaissés 55.8 pi 17000.0 mm Less
Portée avant maximale 41.8 pi 12750.0 mm Less
Vitesse de translation maximale 15.3 mi/h 24.6 km/h Less
Charge à hauteur maximale : stabilisateurs relevés 1102.0 lb 500.0 kg Less
Charge à hauteur maximale : stabilisateurs abaissés 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Charge à portée maximale : stabilisateurs relevés 0.0 lb 0.0 kg Less
Charge à portée maximale : stabilisateurs abaissés 1102.0 lb 500.0 kg Less
Rayon de braquage externe pneus inclus 13.2 pi 4010.0 mm Less

Pneus

De série 14.00-24 TG02 14.00-24 TG02 Less

Circuit hydraulique

Pression maximale du circuit 3916.0 psi 270.0 bar Less
Débit maximal de la pompe 26.4 US gal/min 100.0 l/min Less
Type de pompe Pompe à engrenages Pompe à engrenages Less
Alimentation hydraulique auxiliaire 25.1 US gal/min 95.0 l/min Less

Contenances

Réservoir de carburant 39.6 US gal 150.0 L Less
Réservoir hydraulique 26.9 US gal 102.0 L Less

Performances de la flèche

Levage de la flèche 19,57 secondes 19,57 secondes Less
Abaissement de la flèche 16,13 secondes 16,13 secondes Less
Rappel du bras 19,3 secondes 19,3 secondes Less
Extension du bras 23,3 secondes 23,3 secondes Less
Basculement avant (vidage) 3,0 secondes 3,0 secondes Less
Basculement arrière 2,77 secondes 2,77 secondes Less
Combiné : vers le haut et vers l'extérieur 39,87 secondes 39,87 secondes Less
Combiné : vers le bas et vers l'intérieur 26,73 secondes 26,73 secondes Less
Effort de traction à la barre d'attelage 74,5 kW 19109.0 lbf 85.0 kN Less
Force d'arrachage du godet selon la norme ISO 8313 15737.0 lbf 70.0 kN Less
Force d'arrachage de la flèche 15737.0 lbf 70.0 kN Less

Freins

Frein de manœuvre Freins asservis sur essieux avant et arrière Freins asservis sur essieux avant et arrière Less
Freins de stationnement Desserrement par pression hydraulique actionné par ressort Desserrement par pression hydraulique actionné par ressort Less

Rapports de transmission

Marche avant - 1 3.1 mi/h 5.0 km/h Less
Marche avant - 2 6.5 mi/h 10.5 km/h Less
Marche avant - 3 15.3 mi/h 24.6 km/h Less
Marche arrière – 1 3.1 mi/h 5.0 km/h Less
Marche arrière – 2 6.5 mi/h 10.5 km/h Less
Marche arrière – 3 15.3 mi/h 24.6 km/h Less

Niveaux sonores

Niveau sonore auquel le conducteur est exposé 80.0 dB (A) 80.0 dB (A) Less
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine (moteur de 74,5 kW) 106.0 dB (A) 106.0 dB (A) Less