< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle du moteur C4.4 DITAAC Cat®* C4.4 DITAAC Cat®* Less
Puissance brute 101.0 hp 74.5 kW Less
Alésage 4.13 po 105.0 mm Less
Course 5.0 po 127.0 mm Less
Cylindrée 268.5 po3 4.4 l Less
Couple maximal 410 Nm/1 400 tr/min 410 Nm/1 400 tr/min Less
Remarque * Conforme aux normes européenne Niveau IIIA et américaine Tier 3 de l'EPA sur les émissions. * Conforme aux normes européenne Niveau IIIA et américaine Tier 3 de l'EPA sur les émissions. Less

Poids

Poids en ordre de marche avec tablier porte-fourches et fourches 22498.0 lb 10205.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité nominale 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Hauteur de levage maxi 44.95 pi 13700.0 mm Less
Charge à la hauteur maximale : stabilisateurs abaissés 6614.0 lb 3000.0 kg Less
Charge à la hauteur maximale : stabilisateurs relevés 3858.0 lb 1750.0 kg Less
Portée maxi vers l'avant 30.27 pi 9225.0 mm Less
Charge à la portée maximale : stabilisateurs abaissés 2535.0 lb 1150.0 kg Less
Charge à la portée maximale : stabilisateurs relevés 772.0 lb 350.0 kg Less
Vitesse de translation maxi 18.64 mi/h 30.0 km/h Less
Rayon de braquage externe pneus inclus 12.48 pi 3805.0 mm Less

Pneus

De série 15,5/80-24 16PR 15,5/80-24 16PR Less

Circuit hydraulique

Pression du circuit maximale 3626.0 lb/po2 250.0 bar Less
Débit de pompe maxi 29.85 US gal/min 113.0 l/min Less
Type de pompe Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Less
Alimentation hydraulique auxiliaire : intermittente 21.13 US gal/min 80.0 l/min Less
Alimentation hydraulique auxiliaire : continue 15.85 US gal/min 60.0 l/min Less

Contenances

Réservoir de carburant 39.63 US gal 150.0 l Less
Réservoir hydraulique 23.78 US gal 90.0 l Less

Vitesses de transmission

Marche avant : 1 4.23 mi/h 6.8 km/h Less
Marche avant : 2 8.26 mi/h 13.3 km/h Less
Marche avant : 3 12.3 mi/h 19.8 km/h Less
Marche avant : 4 18.64 mi/h 30.0 km/h Less
Marche arrière : 1 4.23 mi/h 6.8 km/h Less
Marche arrière : 2 8.26 mi/h 13.3 km/h Less
Marche arrière : 3 18.64 mi/h 30.0 km/h Less

Performances du bras

Bras relevé 14.0 s 14.0 s Less
Bras abaissé 11.9 s 11.9 s Less
Rappel du bras 12.7 s 12.7 s Less
Extension du bras 10.3 s 10.3 s Less
Basculement avant (vidage) 3.5 s 3.5 s Less
Basculement arrière 3.0 s 3.0 s Less
Combiné : vers le haut et vers l'extérieur 23.0 s 23.0 s Less
Combiné : vers le bas et vers l'intérieur 13.4 s 13.4 s Less
Force d'arrachage du godet selon la norme ISO 8313 14613.0 lb 65.0 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage 74,5 kW 17041.0 lb 75.8 kN Less
Force d'arrachage au bras 10116.0 lb 45.0 kN Less

Freins

Freins de stationnement Mécaniques sur le pont avant Mécaniques sur le pont avant Less
Frein de manœuvre Placé dans le pont avant Placé dans le pont avant Less

Niveaux sonores

Niveau sonore à l'extérieur de la cabine (moteur de (74,5 kW) 106.0 dB (A) 106.0 dB (A) Less
Niveau sonore auquel le conducteur est exposé 77.0 dB (A) 77.0 dB (A) Less