< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur C4.4 ACERT™ Cat®* C4.4 ACERT™ Cat®* Less
Puissance brute : standard 101.0 HP 74.5 kW Less
Puissance brute : en option 126.0 HP 93.1 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.5 in3 4.4 L Less
Couple maximal : en option 496 Nm/1 400 tr/min 496 Nm/1 400 tr/min Less
Couple maximal : standard 410 Nm/1 400 tr/min 410 Nm/1 400 tr/min Less
Modèle : standard C4.4 ACERT™ Cat®* C4.4 ACERT™ Cat®* Less
Remarque Toutes les valeurs de puissance du moteur (hp) sont métriques. Toutes les valeurs de puissance du moteur (hp) sont métriques. Less
Remarque * Conforme à la norme européenne Stage IIIA et à la norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) sur les émissions. * Conforme à la norme européenne Stage IIIA et à la norme américaine EPA Tier 3 (équivalent) sur les émissions. Less

Poids

Poids en ordre de marche avec tablier porte-fourches et fourches 19246.0 lb 8730.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Capacité de charge nominale 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Hauteur de levage maximale 23.95 ft 7300.0 mm Less
Portée avant maximale 12.35 ft 3763.0 mm Less
Vitesse de translation maximale 24.85 mph 40.0 km/h Less
Charge à la hauteur maximale 4409.0 lb 2000.0 kg Less
Charge à la portée maximale 3307.0 lb 1500.0 kg Less
Rayon de braquage externe fourches incluses 15.55 ft 4740.0 mm Less
Rayon de braquage externe pneus inclus 12.3 ft 3750.0 mm Less

Pneus

Standard 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

Circuit hydraulique

Pression maximale du circuit 3626.0 PSI 250.0 bar Less
Débit maximal de la pompe 39.63 gal/min 150.0 l/min Less
Type de pompe Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Less
Alimentation hydraulique auxiliaire : intermittente 21.13 gal/min 80.0 l/min Less
Alimentation hydraulique auxiliaire : continue 15.85 gal/min 60.0 l/min Less

Contenances

Réservoir de carburant 39.63 gal 150.0 L Less
Réservoir hydraulique 23.78 gal 90.0 L Less

Performances de la flèche

Levage de la flèche 7.6 Secondes 7.6 Secondes Less
Abaissement de la flèche 5.9 Secondes 5.9 Secondes Less
Rappel du bras 5.3 Secondes 5.3 Secondes Less
Extension du bras 6.4 Secondes 6.4 Secondes Less
Basculement avant (vidage) 2.4 Secondes 2.4 Secondes Less
Basculement arrière 2.8 Secondes 2.8 Secondes Less
Combiné : vers le haut et vers l'extérieur 11.5 Secondes 11.5 Secondes Less
Combiné : vers le bas et vers l'intérieur 6.6 Secondes 6.6 Secondes Less
Force d'arrachage du godet selon la norme ISO 8313 14613.0 lb 65.0 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : option 1 19109.0 lb 85.0 kN Less
Effort de traction à la barre d'attelage : standard 17535.0 lb 78.0 kN Less
Force d'arrachage de la flèche 9442.0 lb 42.0 kN Less

Freins

Freins de stationnement Mécaniques sur l'essieu avant Mécaniques sur l'essieu avant Less
Frein de manœuvre Asservis sur l'essieu avant Asservis sur l'essieu avant Less

Niveaux sonores

Niveau sonore à l'extérieur de la cabine 74,5 kW, 106 dB(A) ; 93,1 kW, 107 dB(A) 74,5 kW, 106 dB(A) ; 93,1 kW, 107 dB(A) Less
Niveau sonore auquel le conducteur est exposé 78.0 dB (A) 78.0 dB (A) Less

Rapports de transmission : Moteur C4.4 ACERT uniquement

Marche avant 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Marche avant 2 6.21 mph 10.0 km/h Less
Marche avant 3 8.08 mph 13.0 km/h Less
Marche avant 4 11.99 mph 19.3 km/h Less
Marche avant 5 18.39 mph 29.6 km/h Less
Marche avant 6 24.85 mph 40.0 km/h Less
Marche arrière 1 4.1 mph 6.6 km/h Less
Marche arrière 2 8.08 mph 13.0 km/h Less
Marche arrière 3 18.39 mph 29.6 km/h Less
Marche avant 1 4.23 mph 6.8 km/h Less
Marche avant 2 8.26 mph 13.3 km/h Less
Marche avant 3 12.3 mph 19.8 km/h Less
Marche avant 4 18.95 mph 30.5 km/h Less
Marche arrière 1 4.23 mph 6.8 km/h Less
Marche arrière 2 8.26 mph 13.3 km/h Less
Marche arrière 3 18.95 mph 30.5 km/h Less