< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Économisez de l'argent et réduisez les temps de transport avec une machine robuste pour le défrichement, l'excavation, le nivellement, le chargement de tombereaux, les travaux en pente, et plus encore. Les tracteurs à chaînes de roulement offrent une pression au sol réduite et une meilleure traction afin que vous puissiez commencer le travail plus tôt et travailler plus longtemps sur les sols meubles. Les configurations spéciales Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets, Cale et Aciérie partielle sont conçues pour résister aux applications les plus exigeantes. Cette nouvelle génération de chargeuses à chaînes Cat® vous offre tout cela, allié à des performances et un rendement énergétique supérieurs.
Pour obtenir des informations complètes sur les caractéristiques de la machine et les configurations disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou rendez-vous sur www.cat.com.

Moteur

Puissance au volant 193.0 HP 144.0 kW Less
Modèle de moteur C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Puissance nette : ISO 9249/SAE J1349 193.0 HP 144.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 HP 144.0 kW Less
Normes sur les émissions Norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV, norme chinoise Stage III pour les moteurs non routiers, normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA Norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV, norme chinoise Stage III pour les moteurs non routiers, normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA Less
Remarque Tous les moteurs diesel conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB et IV et à la norme coréenne Tier 4 Final doivent utiliser uniquement du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) à 15 ppm (mg/kg) de soufre maximum, ou jusqu'au biodiesel B20 mélangé avec de l'ULSD. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations relatives à la machine en matière de carburant. Tous les moteurs diesel conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB et IV et à la norme coréenne Tier 4 Final doivent utiliser uniquement du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) à 15 ppm (mg/kg) de soufre maximum, ou jusqu'au biodiesel B20 mélangé avec de l'ULSD. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations relatives à la machine en matière de carburant. Less
Remarque Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme 22241 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO, International Organization for Standardization). Less

Train de roulement

Longueur de chaîne au sol 100.0 in 2542.0 mm Less
Voie des chaînes 72.8 in 1850.0 mm Less
Largeur des patins de chaîne : standard 22.0 in 550.0 mm Less
Largeur des patins de chaîne : en option 18.0 in 450.0 mm Less
Galets inférieurs/patins : de chaque côté 7/38 7/38 Less
Surface de contact au sol : patin standard 4900.0 in2 3.2 m2 Less
Surface de contact au sol : patin en option 4013.0 in2 2.6 m2 Less
Pression au sol (1) : patin standard 9.1 PSI 62.9 kPa Less
Pression au sol (1) : patin en option 11.1 PSI 76.9 kPa Less
Pression au sol : patin standard 9.0 PSI 62.0 kPa Less
Pression au sol : patin en option 11.0 PSI 75.8 kPa Less
Hauteur d'arête : double arête 1.65 in 42.0 mm Less
Remarque (1) Machine équipée de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV. (1) Machine équipée de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV. Less

Contenances

Réservoir de carburant 84.5 gal 320.0 L Less
Réservoir de DEF (1) 4.22 gal 16.0 L Less
Remarque (1) Machine équipée de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV. (1) Machine équipée de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV. Less

Poids

Poids en ordre de marche 44138.0 lb 20021.0 kg Less
Poids en ordre de marche (1) 44771.0 lb 20308.0 kg Less
Remarque (1) Machine équipée de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV. (1) Machine équipée de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV. Less

Godets

Capacité : normal GP 3.2 yd3 2.5 m3 Less
Capacité : type Performance 3.7 yd3 2.8 m3 Less
Capacité : tous-travaux 2.6 yd3 2.0 m3 Less
Largeur : normal GP 102.8 in 2612.0 mm Less
Largeur : type Performance 106.8 in 2712.0 mm Less
Largeur - Tous travaux 101.3 in 2575.0 mm Less

Dimensions

Largeur hors tout de la machine/sans godet/chaînes standard : patins de 550 mm (21,6 in) 94.5 in 2400.0 mm Less
Garde au sol 18.5 in 471.0 mm Less
Hauteur de la machine au sommet de la cabine 130.9 in 3325.0 mm Less
Longueur hors tout de la machine* 275.6 in 7001.0 mm Less
Angle d'approche en position de transport 15° 15° Less
Profondeur d'excavation* 5.4 in 138.0 mm Less
Redressement maximal au sol/en position de transport 43°/50° 43°/50° Less
Hauteur du godet en position de transport 18.0 in 457.0 mm Less
Portée à hauteur de levage maximale et vidage à 45°* 54.0 in 1373.0 mm Less
Hauteur de déversement à hauteur de levage maximale et vidage à 45°* 114.8 in 2915.0 mm Less
Vidage/redressement maximal, position complètement relevée 52°/53° 52°/53° Less
Angle de nivellement 63° 63° Less
Hauteur sous charnière de godet 155.1 in 3940.0 mm Less
Hauteur hors tout de la machine avec godet complètement relevé 212.7 in 5402.0 mm Less
Hauteur au sommet du tuyau d'échappement 115.7 in 2940.0 mm Less
Angle d'incidence 29° 29° Less
Remarque *Avec godet normal GP et dents extra-robustes. *Avec godet normal GP et dents extra-robustes. Less

Circuit de climatisation

Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,1 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 573 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,1 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 573 tonnes métriques. Less

Polyvalence

  • Le châssis porteur à chaînes en acier vous permet de travailler sur des terrains humides, mous ou sensibles.
  • Terminez vos travaux plus rapidement ; en raison de leur faible pression au sol et de leur adhérence optimisée, les chargeuses à chaînes sont souvent en mesure de travailler plus tôt et plus longtemps que les autres machines.
  • Le système d'attache rapide Fusion™ Quick Coupler en option permet d'utiliser facilement les fourches, les godets et bien d'autres outils depuis les chargeuses sur pneus et d'autres machines compatibles avec le système Fusion.

Efficacité

  • Le modèle 963K consomme 10 à 25 % de carburant en moins par heure que le modèle précédent.*
  • L'utilisation efficace du liquide d'échappement diesel (1), représentant généralement 2,5 à 3 % de la consommation de carburant, offre un excellent rendement global des liquides.
  • Le godet hautes performances en option vous permet de déplacer jusqu'à 5 % de matériau en plus par heure.
  • La cabine inclinable et les points d'accès pratiques facilitent l'entretien et la réparation.
  • Le ventilateur à vitesse variable permet un refroidissement efficace ainsi qu'un accès simplifié aux parties rabattables.
  • Les systèmes de surveillance à distance Product Link™/VisionLink® vous permettent de gérer votre parc de manière plus efficace et rentable.

Performances

  • Plus grande souplesse de réponse de la direction et des équipements et performances de direction améliorées par rapport au modèle précédent.*
  • Des fonctions telles que le circuit hydraulique à détection de charge et les vérins à détection de position offrent des performances précises et réactives.
  • Le Moteur C7.1 ACERT™ Cat® offre puissance et réponse rapide lorsque la machine est sous charge.
  • Réduction du bruit du moteur* : plus silencieux pour le conducteur et les autres personnes présentes sur le chantier.

Simplicité d'utilisation

  • Choisissez entre le manipulateur et les commandes d'équipement à deux leviers en fonction des préférences ou de l'utilisation du conducteur.
  • Les commandes de vitesse et de direction sont disponibles sous forme de manipulateur ou d'ensemble levier-V et pédales.
  • La nouvelle version de la cabine offre davantage de confort au conducteur grâce à un siège à suspension, à des accoudoirs et des commandes réglables, ainsi qu'à un système de climatisation amélioré.
  • Une excellente visibilité au niveau du godet et tout autour de la machine renforce la sécurité et permet au conducteur de travailler en toute confiance.
  • Les poignées et les marchepieds permettent au conducteur de monter dans la cabine et d'en descendre plus facilement, depuis l'avant ou l'arrière des chaînes.
  • Définissez le réglage de réponse de l'équipement (précis, normal, brut) en fonction des préférences ou de l'utilisation du conducteur.
  • La technologie de réduction des émissions (1) est conçue pour fonctionner de manière transparente pour le conducteur.

*Par rapport au modèle 963D.

(1) Machine équipée de la technologie de réduction des émissions conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage IV.