< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La 963D bénéficie d'une puissance supérieure, d'une excellente maniabilité, ainsi que d'une cabine entièrement repensée pour améliorer le confort du conducteur.

Moteur

Puissance au volant 189.0 HP 141.0 kW Less
Modèle de moteur C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette - ISO 9249 189.0 HP 141.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 189.0 HP 141.0 kW Less
Puissance nette - CEE 80/1269 189.0 HP 141.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 402.76 in3 6.6 L Less
Puissance nette - Cat 189.0 HP 141.0 kW Less

Train de roulement

Type de patin Double arête Double arête Less
Largeur de patin de chaîne, standard 21.6 in 550.0 mm Less
Largeur des patins de chaîne - En option 17.7 in 450.0 mm Less
Galets inférieurs - De chaque côté 7 7 Less
Nombre de patins par côté 38 38 Less
Longueur de chaîne au sol 100.1 in 2543.0 mm Less
Surface de contact au sol, patin standard 4340.0 in2 2.8 m2 Less
Surface de contact au sol, patin en option 3565.0 in2 2.3 m2 Less
Pression au sol, patin standard 10.3 PSI 71.5 kPa Less
Pression au sol - Patin en option 12.4 PSI 85.5 kPa Less
Hauteur d'arête, double arête 1.65 in 42.0 mm Less
Voie des chaînes 72.8 in 1850.0 mm Less

Système d'entraînement

Moteur de chaîne Deux moteurs à axe brisé à cylindrée variable Deux moteurs à axe brisé à cylindrée variable Less

Circuit hydraulique - Équipement

Type Centre fermé, détection de charge/piston Centre fermé, détection de charge/piston Less
Sortie 55.2 gal/min 209.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge principal 4061.0 PSI 28000.0 kPa Less

Contenances

Réservoir de carburant 105.6 gal 400.0 L Less
Circuit de refroidissement 8.3 gal 31.5 L Less
Carter (avec filtre) 4.4 gal 16.5 L Less
Réducteurs (chacun) 4.0 gal 15.0 L Less
Réservoir hydraulique 23.7 gal 90.0 L Less
Arbre de pivot 0.48 gal 1.8 L Less

Poids

Poids en ordre de marche 44577.0 lb 20220.0 kg Less

Godets

Contenance - Usage courant 3.2 yd3 2.45 m3 Less
Capacité - Tous-travaux 2.6 yd3 2.0 m3 Less
Largeur du godet - Usage courant 102.8 in 2612.0 mm Less
Largeur du godet - Tous travaux 101.3 in 2575.0 mm Less

Spécifications du ripper

Type À carcasse radiale À carcasse radiale Less
Largeur hors tout de la traverse 76.7 in 1950.0 mm Less
Coupe transversale de la dent 58,5 mm x 138 mm 50 in x 5,4 in 58,5 mm x 138 mm 50 in x 5,4 in Less
Garde au sol 34.4 in 874.0 mm Less
Pénétration 10.6 in 271.0 mm Less
Largeur de rippage 72.3 in 1836.0 mm Less
Alésage des vérins 4.49 in 114.3 mm Less
Course des vérins 11.3 in 289.0 mm Less
Nombre de logements 3 3 Less
Longueur supplémentaire de la machine avec ripper (en position transport) 19.4 in 494.0 mm Less

Normes

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Freins Freins Freins Less
Cabine Cabine Cabine Less

Temps de cycle du godet

Cycle - Décharge 1.3 Secondes 1.3 Secondes Less
Temps de cycle - en position libre 2.9 Secondes 2.9 Secondes Less
Cycle - Levage 5.8 Secondes 5.8 Secondes Less
Temps de cycle - Total 6.4 Secondes 6.4 Secondes Less

Moteur

Offre puissance et fiabilité et agit tel un contrepoids à l'arrière de la machine, pour un équilibre optimal.


Poste de conduite

Conçu pour améliorer le confort du conducteur, la commodité et la simplicité d'utilisation tout au long de la journée de travail.


Centrale de surveillance

Le groupe d'instruments place toutes les fonctions et informations nécessaires dans le champ de vision normal du conducteur.


Transmission hydrostatique

La transmission hydrostatique à commande électronique permet d'obtenir des réponses rapides pour des temps de cycle plus courts et une productivité accrue.


Circuit d'équipement

Travailler efficacement et déplacer plus de matériaux.


Train de roulement SystemOne™

Le train de roulement SystemOne a été conçu exclusivement pour les machines Caterpillar, afin de réduire les frais d'exploitation de nos clients, les temps d'arrêt et les intervalles d'entretien.


Structure

Brame épaisse à l'avant du châssis et de la chargeuse : robustesse et espace supplémentaire pour équipements de grande taille.


Versions pour applications spéciales

Les versions spéciales améliorent les performances de la 963D dans certaines applications.


Polyvalence

Les multiples tâches qu'un conducteur peut effectuer avec la machine et les outils de travail fournis de série ont forgé la réputation de polyvalence des chargeuses à chaînes Caterpillar.


Facilité d'entretien et assistance client

Les points d'entretien regroupés et l'excellente accessibilité facilitent l'entretien de la 963D.


963D Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur extra-robuste sans balai, 24 V
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon électrique
  • 2 batteries industrielles, haute puissance, sans entretien, 1 120 CCA
  • Coupe-batterie
  • Démarreur électrique (à usage intensif, 24 V)
  • Quatre projecteurs halogènes ; deux dirigés vers l'avant, montés sur le toit ; deux dirigés vers l'arrière, intégrés dans la climatisation

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée et insonorisée
  • Cabine, vitres collées
  • Climatisation et chauffage/dégivrage avec commande automatique de la température
  • Siège à revêtement en tissu, à suspension pneumatique, réglable avec isolateur sur toute la largeur
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Leviers de commande électrohydrauliques montés sur siège
  • Commande de transmission, levier en V
  • Commande, manipulateur, godet normal
  • Centrale de surveillance électronique avec indicateurs : • Température du liquide de refroidissement moteur • Température de l'huile hydraulique • Pression d'huile moteur • Niveau de carburant
  • Rétroviseur intérieur
  • Prééquipement radio. Comprend un convertisseur de 24 - 12 V, des haut-parleurs, une antenne et une prise électrique 12 V
  • Prises 12 V (2)
  • Crochet à vêtements
  • Compartiments de rangement sous l'accoudoir gauche
  • Poche à documentation dans la console droite
  • Tapis de sol, caoutchouc, extra-robuste
  • Lave-glaces et essuie-glaces à l'avant et à l'arrière
  • Toit métallique robuste
  • Contacteur de frein de stationnement et témoin lumineux de frein serré

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C6.6 ACERT Caterpillar, turbocompresseur et refroidisseur ATAAC
  • Circuit de refroidissement modulaire pour l'admission d'air du moteur, l'huile et l'eau
  • Radiateur à ventilateur, commande électronique, entraînement hydraulique, capteur de température, vitesse variable
  • Commande hydrostatique électronique (EHC, Electro Hydrostatic Control) pour transmission avec modes translation et travail
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur d'eau
  • Admission d'air
  • Filtre à air de type à sec, à joint axial, avec préfiltre intégré, système d'éjection de la poussière et indicateur électronique de colmatage
  • Silencieux, sous le capot
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Réservoir de carburant

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne SystemOne Caterpillar (38 s), voie 1 850 mm (72,8 in)
  • Réducteur, standard
  • Chaîne, 550 mm (21,6 in), à double arête
  • Tendeur de chaîne, hydraulique
  • Couronnes de barbotin avec segments à boulonner remplaçables
  • Sept galets inférieurs à simple flasque de chaque côté, avec deux galets supérieurs, lubrifiés à vie
  • Roues libres classiques, graissées à vie
  • Roue libre, décapeuse
  • Châssis porteurs oscillants

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Dispositif de vidange d'huile, standard
  • Huile hydraulique
  • Distributeur hydraulique bidirectionnel

PROTECTIONS
  • Protection avant
  • Protection arrière
  • Protections, sur tout le fond

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Cabine, inclinaison, barre de verrouillage
  • Insonorisation extérieure
  • Timonerie en Z de la chargeuse
  • Pompe d'équipement à cylindrée variable et détection de charge
  • Vérins d'équipement avec capteurs de position intégrés
  • Limiteurs d'inclinaison et de levage programmables par le conducteur
  • Capotage moteur avec portes verrouillables
  • Espacement des faisceaux de radiateur de 6,5 fpi, résistant aux débris
  • Protection du radiateur montée sur charnière et ventilateur pivotant
  • Grains écologiques sur le réservoir hydraulique
  • Prééquipement Product Link
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Flexibles hydrauliques, XT Caterpillar®
  • Huile hydraulique, HYDO Advanced 10

AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT
  • Autocollants d'avertissement, ANSI, pour NACD
  • Autocollants d'avertissement, ISO

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
  • Instructions en anglais fournies en Amérique du Nord et au Canada uniquement.

963D Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Gyrophare
  • Quatre projecteurs supplémentaires

COMMANDES D'ÉQUIPEMENT
  • Commande, manipulateur, godet normal
  • Commande, manipulateur, godet tous-travaux
  • Commande, deux leviers, godet normal

POSTE DE CONDUITE
  • Messenger Cat®
  • Siège chauffant à suspension pneumatique
  • Vitres de cabine avant scellées

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Ventilateur à vitesse variable, à inversion de sens
  • Réservoir de carburant, dispositif de remplissage rapide
  • Admission d'air, préfiltre à effet centrifuge
  • Dispositif de vidange d'huile à grande vitesse

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne, 450 mm (17,7"), DG, étroite
  • Chaîne, 550 mm (21,6"), DG, évidement central
  • Chaîne, 450 mm (17,7"), DG, évidement central
  • Chaîne, 560 mm (22"), SG, service intensif
  • Chaîne, 450 mm (17,7"), évidement central, SG, service intensif
  • Chaîne, 800 mm (31,5"), DG, à voie large
  • Chaîne, 560 mm (22"), évidement central, SG, service intensif
  • Roue libre, avec protection des joints

PROTECTIONS
  • Protection, roue folle
  • Protection, galet inférieur
  • Protection, feux de cabine
  • Protection, canalisations de levage
  • Protection, pare-brise

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Huile hydraulique bio
  • Circuit hydraulique, godet tous-travaux, canalisations avant
  • Circuit hydraulique, ripper, canalisations arrière
  • Circuit hydraulique, godet tous-travaux et ripper, canalisations avant et arrière

GODET
  • Normal
  • Normal, adaptateur encastré
  • Normal, décharge sanitaire
  • Tous-travaux
  • Tous-travaux, service intensif
  • Tous-travaux, décharge sanitaire
  • Déchets

ÉQUIPEMENTS DE GODET
  • Lame de coupe à boulonner
  • Segments, à boulonner
  • Segments de lame, à boulonner
  • Segments de lame, extra-robustes
  • Dents, usage normal, K80
  • Dents, pénétration, K80
  • Dents, extra-robustes, K80
  • Dents, usage normal, K90
  • Dents, extra-robustes, K90
  • Pointes, usage normal, adaptateur de rinçage

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Cric d'inclinaison de cabine, hydraulique
  • Pare-chocs
  • Ripper, multident
  • Timon, barre d'attelage
  • Attelage standard
  • Barres de décrottage, arrière
  • Pompe à sédiments, réservoir de carburant
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 240 V
  • Contrepoids, léger
  • Contrepoids supplémentaire
  • Product Link 321 Caterpillar
  • Antigel, -50 °C (-58 °F)

PROTECTIONS
  • Protection avant, extra-robuste
  • Canalisations normales - Frein - M
  • Canalisations normales - Frein - Voie large