< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La puissance supérieure, l'excellente maniabilité, la cabine entièrement repensée pour le confort du conducteur, le système SystemOneTM révolutionnaire et le nouveau circuit d'équipement de la nouvelle 953D vous permettent d'améliorer votre productivité, de réduire considérablement vos coûts d'exploitation et de bénéficier d'une polyvalence sans précédent.

Moteur

Puissance au volant 148.0 HP 110.0 kW Less
Modèle de moteur C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette : Caterpillar 148.0 HP 110.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 148.0 HP 110.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 148.0 HP 110.0 kW Less
Puissance nette - CEE 80/1269 148.0 HP 110.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 402.76 in3 6.6 l Less

Train de roulement

Type de patin Double arête Double arête Less
Largeur de patin de chaîne, standard 18.9 in 480.0 mm Less
Largeur des patins de chaîne - En option 15.0 in 380.0 mm Less
Galets inférieurs - De chaque côté 6 6 Less
Nombre de patins par côté 37 37 Less
Longueur de chaîne au sol 91.4 in 2323.0 mm Less
Surface de contact au sol, patin standard 3565.0 in2 2.3 m2 Less
Surface de contact au sol, patin en option 2790.0 in2 1.8 m2 Less
Pression au sol, patin standard 9.5 PSI 65.5 kPa Less
Pression au sol - Patin en option 12.3 PSI 84.6 kPa Less
Hauteur d'arête, double arête 1.4 in 35.0 mm Less
Voie des chaînes 71.0 in 1800.0 mm Less

Système d'entraînement

Type Entraînement hydrostatique avec des vitesses variables de la machine atteignant 10,0 km/h (6,2 mph) Entraînement hydrostatique avec des vitesses variables de la machine atteignant 10,0 km/h (6,2 mph) Less
Pompe d'entraînement Deux pompes à pistons/patins axiaux de type coulissant à cylindrée variable Deux pompes à pistons/patins axiaux de type coulissant à cylindrée variable Less
Moteur de chaîne Deux moteurs à axe brisé à cylindrée variable Deux moteurs à axe brisé à cylindrée variable Less
Réglage du clapet de décharge 6527.0 PSI 45000.0 kPa Less

Circuit hydraulique - Pilote

Cycle - Levage 5.9 Secondes 5.9 Secondes Less
Cycle - Décharge 1.5 Secondes 1.5 Secondes Less

Contenances

Réservoir de carburant 83.5 gal 316.0 l Less
Circuit de refroidissement 8.0 gal 31.0 l Less
Carter (avec filtre) 4.4 gal 16.5 l Less
Réducteurs (chacun) 2.8 gal 10.8 l Less
Réservoir hydraulique 18.5 gal 70.0 l Less
Arbre de pivot 0.18 gal 0.7 l Less

Circuit électrique

Type 24 Vcc 24 Vcc Less
Capacité de la batterie 950 CCA 950 CCA Less
Tension de la batterie 12 12 Less
Nombre de batteries 2 2 Less
Alternateur 95 A, sans balais à usage intensif 95 A, sans balais à usage intensif Less

Poids

Poids en ordre de marche 34381.0 lb 15595.0 kg Less

Godets

Contenance - Usage courant 2.42 yd3 1.85 m3 Less
Capacité - Tous-travaux 2.09 yd3 1.6 m3 Less
Largeur du godet - Usage courant 97.8 in 2485.0 mm Less
Largeur du godet - Tous travaux 97.3 in 2471.0 mm Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur Vitesse de translation 6.2 mph 10.0 km/h Less

Spécifications du ripper

Type À carcasse radiale À carcasse radiale Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors tout de la traverse 81.4 in 2069.0 mm Less
Coupe transversale de la dent 50 x 109 mm 50 x 4,2 in 50 x 109 mm 50 x 4,2 in Less
Garde au sol 22.32 in 697.0 mm Less
Pénétration 13.78 in 302.0 mm Less
Largeur de rippage 70.8 in 1800.0 mm Less
Alésage des vérins 4.0 in 101.6 mm Less
Course des vérins 10.63 in 270.0 mm Less
Longueur supplémentaire de la machine avec ripper (en position transport) 17.83 in 453.0 mm Less

Normes

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Freins Freins Freins Less
Cabine Cabine Cabine Less

Circuit hydraulique, équipement

Temps de cycle - Total 6.5 Secondes 6.5 Secondes Less

Moteur

Offre puissance et fiabilité et agit tel un contrepoids à l'arrière de la machine, pour un équilibre optimal.


Poste de conduite

Conçu pour améliorer le confort du conducteur, la commodité et la simplicité d'utilisation tout au long de la journée de travail.


Centrale de surveillance

Le groupe d'instruments place toutes les fonctions et informations nécessaires dans le champ de vision normal du conducteur.


Transmission hydrostatique

La transmission hydrostatique à commande électronique permet d'obtenir des réponses rapides pour des temps de cycle plus courts et une productivité accrue.


Circuit d'équipement

Travailler efficacement et déplacer plus de matériaux.


Train de roulement SystemOne™

Le train de roulement SystemOne a été conçu exclusivement pour les machines Caterpillar, afin de réduire les frais d'exploitation de nos clients, les temps d'arrêt et les intervalles d'entretien.


Structure

Brame épaisse à l'avant du châssis et de la chargeuse : robustesse et espace supplémentaire pour les équipements de grande taille.


Versions pour applications spéciales

Les versions spéciales améliorent les performances de la 953D dans certaines applications.


Polyvalence

Les multiples tâches qu'un conducteur peut effectuer avec la machine et les outils de travail fournis de série ont forgé la réputation de polyvalence des chargeuses à chaînes Caterpillar.


Facilité d'entretien et assistance client

Les points d'entretien regroupés et l'excellente accessibilité facilitent l'entretien de la 953D.


953D Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur extra-robuste sans balai, 24 V
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon, électrique
  • 2 batteries industrielles, haute puissance, sans entretien, 950 CCA
  • Coupe-batterie
  • Démarreur électrique (à usage intensif, 24 V)
  • Quatre projecteurs halogènes ; deux dirigés vers l'avant, montés sur le toit ; deux dirigés vers l'arrière, intégrés dans l'unité A/C

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine ROPS/FOPS insonorisée et pressurisée, avec vitres teintées et vitres latérales coulissantes
  • Climatisation et chauffage
  • Réchauffeur/dégivreur avec commande automatique de la température
  • Siège à suspension pneumatique, réglable avec isolateur sur toute la largeur
  • Leviers de commande électrohydrauliques montés sur siège
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Centrale de surveillance électronique avec indicateurs suivants :
  • Rétroviseur intérieur
  • Prééquipement radio. Comprend un convertisseur de 24 - 12 V, des haut-parleurs, une antenne et une prise électrique 12 V
  • Crochet pour vêtements
  • Commande de transmission, levier en V
  • Commande, manipulateur, godet normal
  • Compartiments de rangement sous l'accoudoir gauche
  • Poche à documentation dans la console droite
  • Tapis de sol, caoutchouc, extra-robuste
  • Lave-glaces et essuie-glaces à l'avant et à l'arrière
  • Pare-brise collé
  • Toit métallique robuste
  • Contacteur de frein de stationnement et témoin de frein serré

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C6.6 ACERT™ Cat®, turbocompresseur et refroidisseur ATAAC
  • Circuit de refroidissement modulaire pour l'admission d'air du moteur, l'huile et l'eau
  • Ventilateur à vitesse variable, à commande hydraulique
  • Réservoir de carburant
  • Commande hydrostatique électronique (EHC, Electro Hydrostatic Control) pour transmission avec modes translation et travail
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur d'eau
  • Préfiltre d'admission d'air
  • Filtre à air de type à sec, à joint axial, avec préfiltre intégré, système d'éjection de la poussière et indicateur électronique de colmatage
  • Silencieux, sous le capot
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Pompe d'équipement à cylindrée variable et détection de charge

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne SystemOne™ Caterpillar (38 s), voie 1 850 mm (72,8 in)
  • Chaîne, 480 mm (18,9 in), à double arête
  • Réducteur, standard
  • Guides-protecteurs de chaîne, fin de section
  • Tendeur de chaîne, hydraulique
  • Couronnes de barbotin, avec segments en acier robuste à boulonner remplaçables
  • Protections, barbotin
  • 7 galets inférieurs à simple bride de chaque côté, avec un galet supérieur, lubrifiés à vie
  • Roues libres classiques, graissées à vie
  • Roue libre, décapeuse
  • Châssis porteurs oscillants

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Vidange d'huile
  • Godet GP hydraulique

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Cabine inclinable, barre de verrouillage
  • Insonorisation, extérieure
  • Timonerie en Z
  • Vérins d'équipement avec capteurs de position intégrés
  • Limiteurs d'inclinaison et de levage programmables par le conducteur
  • Capotage moteur avec portes verrouillables
  • Espacement des faisceaux de radiateur de 6,5 fpi, résistant aux débris
  • Protection du radiateur montée sur charnière et ventilateur pivotant
  • Protections, sur tout le fond
  • Pare-chocs
  • Vidanges écologiques pour réservoir hydraulique
  • Prééquipement Product Link
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Flexibles, XT Caterpillar
  • Autocollants d'avertissement
  • Huile hydraulique, HYDO Advanced 10

953D Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Feux, 4, supplémentaires
  • Gyrophare

POSTE DE CONDUITE
  • Commande, manipulateur, godet tous-travaux
  • Commande, deux leviers, godet normal
  • Siège Comfort, à suspension pneumatique et chauffant
  • Pare-brise étanche
  • Messenger Cat

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Ventilateur à vitesse variable, réversible
  • Réservoir de carburant, dispositif de remplissage rapide
  • Admission d'air, préfiltre à effet centrifuge

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Huile hydraulique bio
  • Dispositif de vidange d'huile à grande vitesse
  • Godet tous-travaux hydraulique, canalisations avant
  • Commande de ripper hydraulique, canalisations arrière
  • Godet tous-travaux et ripper hydrauliques, canalisations avant et arrière

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE
  • Barre de décrottage arrière
  • Ripper, multident
  • Attelage standard
  • Attelage étendu
  • Contrepoids, léger
  • Contrepoids supplémentaire

GODETS
  • Normal GP, pour les outils d'attaque du sol à boulonner
  • Normal GP, porte-pointe monté à fleur
  • Tous-travaux
  • Tous-travaux, décharge sanitaire
  • Normal GP, décharge sanitaire, porte-pointe monté à fleur
  • Normal GP, décharge sanitaire et travaux de démolition

ÉQUIPEMENTS DE GODET
  • Dents haute résistance
  • Dents normales
  • Dents, pénétration
  • Lame de coupe à boulonner
  • Lame de coupe, segments à boulonner
  • Segment de lame de coupe
  • Pointes, haute résistance

PROTECTIONS
  • Protection, galet inférieur
  • Protection, roue folle
  • Protection, feux de cabine
  • Protection, canalisations de levage
  • Protection, pare-brise

TRAIN DE ROULEMENT
  • Patins de 380 mm à double arête
  • Patins de 380 mm à triple arête
  • Patins de 480 mm à évidement central
  • Déchets du réducteur

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Cric d'inclinaison de la cabine, hydraulique
  • Radio AM/FM, CD
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 120 V
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 240 V
  • Pompe de ravitaillement
  • Pompe à sédiments, réservoir de carburant
  • Product Link Caterpillar
  • Antigel, -50 °C (-58 °F)