< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Chargeuse à chaînes Cat® 973D est la seule chargeuse dans cette catégorie. En outre, elle est leader du secteur en termes de confort de conduite, de performances et de polyvalence. Conçue pour être productive, cette machine vous donnera entière satisfaction dans une large gamme d'applications difficiles, de la manière la plus efficace et productive qui soit. De par sa conception, la chargeuse est robuste, solide et offre un excellent contrôle et une simplicité d'utilisation inégalée. Découvrez tous les avantages offerts par cette machine à tout faire...

Moteur

Puissance au volant 263.0 HP 196.0 kW Less
Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette - ISO 9249 263.0 HP 196.0 kW Less
Puissance nette - SAE J1349 263.0 HP 196.0 kW Less
Puissance nette - CEE 80/1269 263.0 HP 196.0 kW Less
Alésage 4.41 in 112.0 mm Less
Course 5.86 in 149.0 mm Less
Cylindrée 537.0 in3 8.8 L Less
Puissance nette - Cat 263.0 HP 196.0 kW Less

Train de roulement

Type de patin Double arête, service intensif Double arête, service intensif Less
Largeur de patin de chaîne, standard 21.6 in 550.0 mm Less
Largeur des patins de chaîne - En option 26.6 in 675.0 mm Less
Galets inférieurs - De chaque côté 7 7 Less
Nombre de patins par côté 40 40 Less
Longueur de chaîne au sol 115.3 in 2930.0 mm Less
Surface de contact au sol, patin standard 4991.0 in2 3.22 m2 Less
Surface de contact au sol, patin en option 6138.0 in2 3.96 m2 Less
Pression au sol, patin standard 12.4 PSI 85.5 kPa Less
Pression au sol - Patin en option 10.1 PSI 69.5 kPa Less
Hauteur d'arête, double arête 1.92 in 49.0 mm Less
Voie des chaînes 85.0 in 2160.0 mm Less

Système d'entraînement

Type Entraînement hydrostatique avec des vitesses de la machine atteignant 11 km/h (6,8 mi/h) Entraînement hydrostatique avec des vitesses de la machine atteignant 11 km/h (6,8 mi/h) Less
Pompe d'entraînement Deux pompes à pistons/patins axiaux de type coulissant à cylindrée variable Deux pompes à pistons/patins axiaux de type coulissant à cylindrée variable Less
Moteur de chaîne Deux moteurs à pistons axiaux inclinés à cylindrée variable Deux moteurs à pistons axiaux inclinés à cylindrée variable Less
Pression de circuit maxi 6527.0 PSI 45000.0 kPa Less

Circuit hydraulique, équipement

Cycle - Décharge 1.4 Secondes 1.4 Secondes Less
Cycle - Levage 6.5 Secondes 6.5 Secondes Less
Position libre 2.7 Secondes 2.7 Secondes Less
Sortie maximale 91.4 gal/min 346.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge 3988.0 PSI 27500.0 kPa Less
Type À détection de charge, à centre fermé À détection de charge, à centre fermé Less

Contenances

Réservoir de carburant 164.0 gal 621.0 L Less
Circuit de refroidissement 11.6 gal 44.0 L Less
Carter (avec filtre) 7.7 gal 29.0 L Less
Réducteurs (chacun) 7.5 gal 28.5 L Less
Circuit hydraulique (équipement, groupe motopropulseur et réservoir) 89.8 gal 340.0 L Less
Réservoir hydraulique 49.9 gal 189.0 L Less
Carter de l'entraînement de pompe 1.0 gal 3.8 L Less
Arbre de pivot 0.8 gal 3.0 L Less

Circuit électrique

Type 24 Vcc 24 Vcc Less
Capacité de la batterie 1 400 A (capacité de démarrage à froid) 1 400 A (capacité de démarrage à froid) Less
Tension de la batterie 12 12 Less
Nombre de batteries 2 2 Less
Alternateur 95 A, sans balais, extra-robuste 95 A, sans balais, extra-robuste Less

Poids

Poids en ordre de marche 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition : sans godet 55997.0 lb 25400.0 kg Less

Godets

Contenance - Usage courant 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Capacité - Tous-travaux 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Largeur du godet - Usage courant 114.56 in 2910.0 mm Less
Largeur du godet - Tous travaux 112.91 in 2868.0 mm Less

Spécifications de fonctionnement

Performances maximales Vitesse de translation 6.8 mph 11.0 km/h Less

Spécifications du ripper

Type Parallélogramme Parallélogramme Less
Largeur hors tout de la traverse 86.6 in 2200.0 mm Less
Coupe transversale de la dent 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 in 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 in Less
Garde au sol 34.96 in 888.0 mm Less
Pénétration 15.6 in 397.0 mm Less
Largeur de rippage 72.4 in 1840.0 mm Less
Alésage des vérins 5.1 in 130.0 mm Less
Course des vérins 9.3 in 236.0 mm Less
Longueur supplémentaire de la machine avec ripper (en position transport) 23.1 in 586.0 mm Less
Nombre de logements 3 3 Less
Force de terrage au niveau du sol 22500.0 lb 100.0 kN Less
Angle d'incidence 28.5 Degrés 28.5 Degrés Less
Poids du ripper (avec 3 dents) 3747.8 lb 1700.0 kg Less

Normes

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Freins Freins Freins Less
Cabine Cabine Cabine Less

Moteur

Conception compacte ... Extra-robuste


Circuit hydraulique

Travailler efficacement. Déplacer plus de matériaux.


Poste de conduite

Tout le confort nécessaire pour rester productif toute la journée.


Train de roulement

Longue durée... coûts d'exploitation très réduits


Structures

Robustesse et longévité.


Outils de travail

Soyez plus productif avec une seule machine.


Une machine multifonction

Polyvalence inégalée.


Ensemble à valeur ajoutée

Pour toutes les tâches de terrassement.


Facilité d'entretien

Lors de la conception, notre priorité première est la sécurité.


Product Link

Fonction efficace pour le suivi et l'entretien de la machine où qu'elle se trouve.


Support

Partenaires de votre activité.


973D Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur extra-robuste sans balai, 95 A, 24 V
  • Avertisseur de recul
  • Klaxon électrique
  • 2 batteries sans entretien, 1400 A
  • Convertisseur 24 V/12 V
  • Coupe-batterie
  • Démarreur électrique (24 V)
  • Quatre projecteurs halogènes ; deux dirigés vers l'avant, montés sur le toit ; deux dirigés vers l'arrière, intégrés dans la climatisation

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée et insonorisée
  • Cabine avec verre teinté et vitre latérale coulissante
  • Climatisation et chauffage
  • Chauffage et dégivrage avec commande automatique de la température
  • Siège à revêtement tissu et suspension pneumatique
  • Commandes solidaires du siège
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Centrale de surveillance électronique
  • Jauges pour :
  • Manipulateur de commande d'équipement électrohydraulique
  • Prééquipement radio comprenant un dévolteur 24 à 12 V, des haut-parleurs, une antenne et deux prises électriques 12 V
  • Rétroviseur
  • Crochet à vêtements
  • Accoudoir réglable
  • Commande de transmission, manipulateur, levier en V et pédales de direction
  • Compartiment de rangement verrouillable sous les accoudoirs
  • Tapis de sol, caoutchouc, extra-robuste
  • Lave-glaces et essuie-glaces à l'avant et à l'arrière
  • Toit métallique robuste
  • Contacteur de frein de stationnement et témoin de frein serré

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur diesel C9 ACERT Caterpillar
  • Circuit de refroidissement modulaire pour l'admission d'air du moteur, l'huile et l'eau
  • Démarreur électrique 24 V
  • Circuit de refroidissement avec ventilateur à vitesse variable et commande électronique
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Commande hydrostatique électronique (EHC) pour transmission avec modes translation et travail
  • Transmission Hystat à boucle fermée avec logiciel DSR
  • Silencieux, sous le capot
  • Séparateur d'eau

TRAIN DE ROULEMENT
  • Voie des chaînes de 2160 mm/85 in
  • Guides-protecteurs de chaîne de fin de section
  • Tendeur de chaîne hydraulique
  • Chaîne EWL (40 sections, inclinaison de 215 mm/8,5 in)
  • Chaîne de barbotin cinq pièces
  • Sept galets inférieurs, graissés à vie
  • Roues libres classiques, graissées à vie.
  • Châssis porteurs oscillants
  • Deux galets supérieurs par chaîne
  • Maillon de fermeture de chaîne
  • Protection, roue folle

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Insonorisation extérieure
  • Timonerie en Z
  • Pompe d'équipement à cylindrée variable et détection de charge
  • Vérins d'équipement avec capteurs de position intégrés
  • Limiteurs d'inclinaison et de levage programmables par le conducteur
  • Capot moteur avec portes verrouillables (ajouré, trous de 5 mm/0,2 in)
  • Grille de radiateur sur charnières
  • Espacement des faisceaux de radiateur et de refroidissement de 6,35 ailettes par pouce
  • Robinets de vidange écologiques
  • Huile hydraulique, HYDO Advanced 10
  • Cric d'inclinaison de la cabine, hydraulique

973D Options

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Gyrophare

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Réservoir de carburant, dispositif de remplissage rapide

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Huile hydraulique biodégradable

GODET
  • Normal, scories

ÉQUIPEMENTS DE GODET
  • Dents extra-robustes, 8
  • Dents, pénétration, 8
  • Lame de coupe, à boulonner

TRAIN DE ROULEMENT
  • Chaîne, 500 mm (19,7 in), plate
  • Chaîne, 500 mm (19,7 in), alterne patins plats et DG
  • Chaîne, 675 mm (26,6 in), orifice de purgeur
  • DOUBLE ARÊTE
  • TRIPLE ARÊTE
  • UNE ARÊTE service intensif

PROTECTIONS
  • Protections de vérins d'inclinaison
  • Protection, galet inférieur

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Radio AM/FM, CD
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 240 V
  • Product Link
  • Système de sécurité machine
  • Antigel, -50 °C (-58 °F)

ENSEMBLES À VALEUR AJOUTÉE 973D
  • Protection arrière standard
  • Protection arrière extra-robuste
  • Ensemble ripper
  • Ensemble pour entretien Deluxe
  • Projecteurs supplémentaires, ensemble
  • Protection, pare-brise, projecteurs
  • Ensemble de barres de décrottage
  • Ensemble de contrepoids
  • Circuit hydraulique, 2 directions, manipulateur
  • Circuit hydraulique, 3 directions, manipulateur tous travaux
  • Circuit hydraulique, 3 directions, manipulateur normal
  • Circuit hydraulique, 4 directions, manipulateur tous travaux
  • Circuit hydraulique, 2 directions, 2 leviers
  • Godet normal GP, 3,0 m³ (3,98 yd³), ensemble
  • Godet tous travaux, 2,8 m³ (3,6 yd³), ensemble
  • Godet normal GP, 3,0 m³ (3,98 yd³), ensemble
  • Godet normal GP pour décharge sanitaire, ensemble
  • Godet large, 3,3 m³ (4,37 yd³), ensemble
  • Godet normal GP, 3,0 m³ (3,98 yd³), extra-robuste, ensemble
  • Godet tous travaux, service intensif, 2,8 m³ (3,6 yd³), ensemble
  • Godet tous travaux pour décharge sanitaire, ensemble