< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Systèmes Controlled Start Transmission (CST), fruits d'une quête de la productivité maximale.

Spécifications

Couple de sortie maximal pour courte durée (3 s) 331858.0 ft-lb 450000.0 Nm Less
Régime d'entrée maximal (régime moteur) 1 782 tr/min 1 782 tr/min Less
Poids (sans huile) : système d'entraînement en ligne 13007.0 lb 5900.0 kg Less
Application Machines pour longue taille à chaîne comme les convoyeurs de taille Machines pour longue taille à chaîne comme les convoyeurs de taille Less
Dimensions de la boîte de vitesses en ligne (version P) : hauteur 41.7 in 1060.0 mm Less
Dimensions de la boîte de vitesses en ligne (version KP) : longueur (sans connexion d'entraînement) 66.8 in 1697.0 mm Less
Dimensions de la boîte de vitesses en ligne (version P) : largeur 44.1 in 1120.0 mm Less
Dimensions de la boîte de vitesses angulaire droite/gauche (version KP) : hauteur 41.7 in 1060.0 mm Less
Dimensions de la boîte de vitesses angulaire droite/gauche (version KP) : longueur (sans connexion d'entraînement) 109.1 in 2770.0 mm Less
Dimensions de la boîte de vitesses angulaire droite/gauche (version KP) : largeur 50.6 in 1285.0 mm Less
Puissance installée maximale : kW, 1 500 tr/min à 50 Hz (HP, 1 800 tr/min à 60 Hz) à : i = 33:1 ; 16:1 1300.0 HP 800.0 kW Less
Puissance installée maximale : kW, 1 500 tr/min à 50 Hz (HP, 1 800 tr/min à 60 Hz) à : i = 39:1 1100.0 HP 700.0 kW Less
Puissance installée maximale : kW, 1 500 tr/min à 50 Hz (HP, 1 800 tr/min à 60 Hz) à : i = 50:1 800.0 HP 500.0 kW Less
Quantités de remplissage d'huile : système d'entraînement en ligne 114.0 gal 430.0 Longueur Less
Quantités de remplissage d'huile : système d'entraînement angulaire droit/gauche 193.0 gal 730.0 Longueur Less
Poids (sans huile) : système d'entraînement angulaire droit/gauche 21500.0 lb 9700.0 kg Less

Application type

Description Machines pour longue taille à chaîne comme les convoyeurs de taille blindés (AFC) Machines pour longue taille à chaîne comme les convoyeurs de taille blindés (AFC) Less

Couple de sortie maximum (pendant 3 s) Tmax [N·m]

KP-45/P-45 CST 331858.0 lb/ft 450000.0 Nm Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [-] : 24,5 800 kW 800 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [-] : 28 800 kW 800 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [-] : 33 800 kW 800 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [-] : 39 700 kW 700 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [-] : 45 540 kW 540 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [-] : 50 500 kW 500 kW Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [-] : 24,5 1 305 HP 1 305 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [-] : 28 1 305 HP 1 305 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [-] : 33 1 305 HP 1 305 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [-] : 39 1 142 HP 1 142 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [-] : 45 881 HP 881 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [-] : 50 816 HP 816 HP Less

Dimensions

KP-45 CST : hauteur 41.7 in 1060.0 mm Less
KP-45 CST : longueur 113.2 in 2875.0 mm Less
KP-45 CST : largeur 55.2 in 1401.0 mm Less
P-45 CST : hauteur 41.7 in 1060.0 mm Less
P-45 CST : longueur 66.8 in 1697.0 mm Less
P-45 CST : largeur 44.1 in 1120.0 mm Less

Exigences en matière d'eau de refroidissement

Température d'entrée d'eau maximum 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) Less
Eau de refroidissement requise 6.6 gal/min 25.0 l/min Less

Contenance

KP-45 CST : poids de la boîte de vitesses (sans huile) 21385.0 lb 9700.0 kg Less
KP-45 CST : quantité d'huile 193.0 gal 730.0 Longueur Less
P-45 CST : poids de la boîte de vitesses (sans huile) 13007.0 lb 5900.0 kg Less
P-45 CST : quantité d'huile 114.0 gal 430.0 Longueur Less

Conception d'arbre

Arbre d'entrée (cylindrique) DIN 5480-W 120x4 DIN 5480-W 120x4 Less
Arbre de sortie avec dents internes DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less

Démarrage

Pour les démarrages à chaud et en charge lourde, tous les moteurs montent en plein régime à vide. Les moteurs sont toujours démarrés de manière séquentielle ; ainsi, le courant de crête et la demande en énergie sont très modestes. Lorsque le dernier moteur atteint le régime maximal, une pression est appliquée sur l'embrayage CST et elle augmente jusqu'à ce que le couple de rupture soit atteint, si nécessaire. Par conséquent, l'augmentation de la pression et la charge du moteur sont synchronisées pendant la phase de démarrage et restent synchronisées lorsque le convoyeur accélère.


Répartition des charges

La consommation d'énergie de chaque moteur est surveillée en continu pour pouvoir répartir les charges entre les entraînements individuels. Lorsqu'une valeur prédéfinie est dépassée, le glissement au niveau de l'entraînement consommant le plus d'énergie augmente ; les autres entraînements consomment donc plus de puissance afin de niveler à nouveau la répartition de la puissance. Le taux de glissement normal en fonctionnement est inférieur à 0,2 %.


Protection contre les surcharges

Si la chaîne est bloquée par de gros débris de roche ou de fer, l'embrayage CST s'ouvre rapidement et le moteur s'arrête. Pour ce faire, la vitesse de sortie fait l'objet d'une surveillance constante. En quelques millisecondes, la masse rotative de la boîte d'engrenages, et plus particulièrement du moteur asynchrone, est déconnectée de la roue d'entraînement de la chaîne du convoyeur. La communication entre les unités de commande d'entraînement permet d'ouvrir tous les embrayages simultanément.


Fonction de freinage des moteurs

De temps à autre, même pendant les opérations de routine, il faut interrompre la production et arrêter les moteurs des AFC.


PMC™-D et PMC™-V

Les modèles PMC™-D et PMC™-V font partie de la famille de commandes minières programmables PMC™ de Cat. Les commandes PMC™-D servent aux applications comme les convoyeurs de taille et les boîtes d'engrenages de protection contre les surcharges. Le modèle PMC™-V commande la visualisation.


Logiciel de visualisation V-Drive

Ce logiciel permet de visualiser toutes les données relatives au système CST, à la transmission arrière et à la tension de la chaîne. Il permet de modifier les paramètres du système d'entraînement et de surveiller la répartition des charges, la vitesse du convoyeur, les capteurs d'embrayage, etc.


Expérience sur le terrain

Le système d'entraînement CST a été appliqué pour la première fois aux États-Unis, en 1995, sur un front de taille à haut rendement. Depuis, plus de 500 systèmes d'entraînement CST ont été vendus et sont utilisés efficacement dans des mines des États-Unis, du Mexique, d'Australie, de Pologne, de Chine, de Russie, du Kazakhstan, de République tchèque et d'Allemagne. La puissance totale maximale disponible pour les convoyeurs de taille peut actuellement aller jusqu'à 3 600 kW. Tous les composants, notamment les composants essentiels de l'unité d'alimentation et de l'embrayage CST, ont prouvé leur fiabilité dans une large gamme d'applications. L'AFC possédant la plus haute capacité du monde (> 6 000 t/h) et les AFC les plus longs du monde actuellement en fonctionnement (près de 500 m/1 640 ft) sont équipés du système d'entraînement CST Cat.


ICDS - Système d'entraînement CST intégré

Le système ICDS est le fruit d'une coopération continue entre Caterpillar et Baldor Electric Company. Il associe le système d'entraînement CST testé et approuvé pour les convoyeurs de taille, équipés d'un nouveau moteur spécialement conçu par Baldor Electric, à notre nouveau système de commande d'entraînement PMC™-D.