< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Spécifications

Couple de sortie maximal pour courte durée (3 s) 331858.0 ft-lb 450000.0 Nm Less
Régime d'entrée maximal (régime moteur) 1 782 tr/min 1 782 tr/min Less
Poids (sans huile) : système d'entraînement en ligne 13000.0 lb 5900.0 kg Less

Application type

Description Machines pour longue taille à chaîne comme les convoyeurs de taille blindés (AFC) Machines pour longue taille à chaîne comme les convoyeurs de taille blindés (AFC) Less

Couple de sortie maximum (pendant 3 s) Tmax [N·m]

KP-45 V CST/P-45 V CST 331858.0 lb/ft 450000.0 Nm Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 16 1050 kW 1050 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 21 1050 kW 1050 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 28 1050 kW 1050 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 33 1050 kW 1050 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 39 820 kW 820 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 45 710 kW 710 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 50 650 kW 650 kW Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 16 1 713 HP 1 713 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 21 1 713 HP 1 713 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 28 1 713 HP 1 713 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 33 1 713 HP 1 713 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 39 1 338 HP 1 338 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 45 1 158 HP 1 158 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 50 1 061 HP 1 061 HP Less

Dimensions

KP-45 V CST : hauteur 41.7 in 1060.0 mm Less
KP-45 V CST : longueur 113.2 in 2875.0 mm Less
KP-45 V CST : largeur 55.2 in 1401.0 mm Less
P-45 V CST : hauteur 41.7 in 1060.0 mm Less
P-45 V CST : longueur 66.8 in 1697.0 mm Less
P-45 V CST : largeur 44.1 in 1120.0 mm Less

Exigences en matière d'eau de refroidissement

Température d'entrée d'eau maximum 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) Less
Quantité d'eau de refroidissement requise 6.6 gal/min 25.0 l/min Less

Contenance

KP-45 V CST : poids de la boîte de vitesses (sans huile) 21380.0 lb 9700.0 kg Less
KP-45 V CST : quantité d'huile 193.0 gal 730.0 Longueur Less
P-45 V CST : poids de la boîte de vitesses (sans huile) 13000.0 lb 5900.0 kg Less
P-45 V CST : quantité d'huile 114.0 gal 430.0 Longueur Less

Conception d'arbre

Arbre d'entrée (cylindrique) DIN 5480-W 120x4 DIN 5480-W 120x4 Less
Arbre de sortie avec dents internes DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less