< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Spécifications

Couple de sortie maximal pour courte durée (3 s) 331858.0 ft-lb 450000.0 Nm Less
Régime d'entrée maximal (régime moteur) 1 782 tr/min 1 782 tr/min Less
Poids (sans huile) : système d'entraînement en ligne 15873.0 lb 7200.0 kg Less

Application type

Description Machine de longue taille de type chaîne similaire à des convoyeurs de taille blindés (AFC) et systèmes de charrue Machine de longue taille de type chaîne similaire à des convoyeurs de taille blindés (AFC) et systèmes de charrue Less

Couple de sortie maximum (pendant 3 s) Tmax [N·m]

P-45 M CST 331858.0 lb/ft 450000.0 Nm Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 16 800 kW 800 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 21 800 kW 800 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 28 800 kW 800 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 33 800 kW 800 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 39 700 kW 700 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 45 540 kW 540 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 50 500 kW 500 kW Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 16 1 305 HP 1 305 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 21 1 305 HP 1 305 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 28 1 305 HP 1 305 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 33 1 305 HP 1 305 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 39 1 142 HP 1 142 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 45 881 HP 881 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 50 816 HP 816 HP Less

Dimensions

Hauteur 41.7 in 1060.0 mm Less
Longueur 66.8 in 1697.0 mm Less
Largeur 44.1 in 1120.0 mm Less

Exigences en matière d'eau de refroidissement

Température d'entrée d'eau maximum 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) Less
Quantité d'eau de refroidissement requise 7.9 gal/min 30.0 l/min Less

Contenance

Poids de la boîte de vitesses (sans huile) 15873.0 lb 7200.0 kg Less
Quantité d'huile 85.0 gal 320.0 Longueur Less

Conception d'arbre

Arbre d'entrée (cylindrique) DIN 5480-W 120x4 DIN 5480-W 120x4 Less
Arbre de sortie avec dents internes DIN 5480-N 260×10×30×24 DIN 5480-N 260×10×30×24 Less