< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Qu'il s'agisse d'acquisition de données complètes, de sécurité des échanges de données avec la surface, de visualisation PC des données de longue taille en temps réel ou de commande centrale et d'entretien des machines, le contrôleur principal MCU2 Cat est conforme à toutes les exigences matérielles et logicielles requises en matière d'exploitation minière souterraine. Le MCU2 est protégé par un boîtier robuste destiné à une utilisation dans les zones à risque d'explosion.

Alimentation électrique

Interface Interface USB sans sécurité intrinsèque Interface USB sans sécurité intrinsèque Less
Alimentation électrique de la pièce antidéflagrante 110-240 V CA 110-240 V CA Less
Alimentation électrique de la pièce à sécurité intrinsèque 12 V CC, maximum 2 A 12 V CC, maximum 2 A Less

Composants

Système d'exploitation Windows 7 Windows 7 Less
Processeur Processeur Intel Core i7 2,1 GHz Processeur Intel Core i7 2,1 GHz Less
Mémoire RAM 4 GB 4 GB Less
Mémoire de données 2 × 120 Go SSD 2 × 120 Go SSD Less
Affichage 19.0 in 48.3 cm Less
Disque dur : 1 To 2.5 in 6.4 cm Less
Équipement d'entrée Clavier avec souris intégrée Clavier avec souris intégrée Less
Résolution 1280:1024 1280:1024 Less

Interfaces à sécurité intrinsèque

Câble Ethernet via fibre optique 9 μm 9 μm Less
Type COM 3 BIDI SKK24 COM 3 BIDI SKK24 Less
Type COM 1 BIDI SKK24 COM 1 BIDI SKK24 Less
Type COM 4 BIDI SKK24 COM 4 BIDI SKK24 Less
Type COM 2 BIDI SKK24 COM 2 BIDI SKK24 Less

Homologations et identification

Homologation ATEX (dans le système : MA et GOST) ATEX (dans le système : MA et GOST) Less
Plage de températures De -20 °C à +60 °C (de -4 °F à +140 °F) De -20 °C à +60 °C (de -4 °F à +140 °F) Less
Type de protection I M2 EEx ib I I M2 EEx ib I Less

Poids

Poids approximatif 441.0 lb 200.0 kg Less

Dimensions (approximatives)

Hauteur 17.72 in 450.0 mm Less
Longueur, base large 45.08 in 1145.0 mm Less
Longueur, base courte 37.2 in 945.0 mm Less
Largeur 24.8 in 630.0 mm Less

Applications


Caractéristiques