< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les unités de commande PMC-R Cat® à sécurité intrinsèque s'utilisent sur les tailles de charrue ou de haveuse pour fournir un niveau moyen à élevé d'automatisation de la longue taille. Chaque soutènement de toit doit être équipé d'une unité de commande PMC-R et d'un pilote d'électrovanne pour commander les fonctions hydrauliques intégrées au blindage et un ensemble de périphériques, comprenant des capteurs de pression et d'avancée du blindage. L'unité PMC-R peut commander et afficher toutes les fonctions d'un blindage et sert en même temps d'interface entre l'utilisateur et la machine (IHM). Le système PMC-R peut contrôler toutes les fonctions individuelles des protections grâce à un réseau fiable. En tant que système interactif, il permet à l'utilisateur de contrôler aussi bien des fonctions sur une seule protection que des fonctions automatiques. Les valeurs importantes du processus sont affichées en continu, pour tenir l'utilisateur informé.

Composants

Système d'exploitation µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Processeur Microcontrôleur 16 bits TMP91CW12AF, 27 MHz, RAM interne 4 Ko, ROM 125 Ko Microcontrôleur 16 bits TMP91CW12AF, 27 MHz, RAM interne 4 Ko, ROM 125 Ko Less
Mémoire RAM 2 Mo de RAM statique CMOS, flash de 4 Mo 2 Mo de RAM statique CMOS, flash de 4 Mo Less

Certifications mondiales

Types Europe : ATEX Europe : ATEX Less
Types États-Unis : MSHA États-Unis : MSHA Less
Types Autres certifications sur demande Autres certifications sur demande Less
Types Australie : IECEx, ANZEx Australie : IECEx, ANZEx Less
Types Chine : MA Chine : MA Less
Types Russie : GOST Russie : GOST Less

Spécifications électriques

Courant d'alimentation, valeurs nominales maximales 2.0 A 2.0 A Less
Courant d'alimentation, valeur type 1.0 A 1.0 A Less
Tension d'alimentation, valeurs nominales maximales 9,5 V - 13,2 V 9,5 V - 13,2 V Less
Tension d'alimentation, valeur type 12 V CC 12 V CC Less

Données sur l'environnement

Température, valeurs nominales maximales -20 °C à +40 °C (-4 °F à +140 °F) -20 °C à +40 °C (-4 °F à +140 °F) Less
Température, symbole Tamb Tamb Less
Température, valeur type 68.0 °F 20.0 °C Less

Dimensions (approximatives), vue de face de l'unité PMC-R

Hauteur 4.57 in 116.0 mm Less
Longueur 12.6 in 320.0 mm Less
Largeur 7.01 in 178.0 mm Less

Dimensions (approximatives), vue arrière de l'unité PMC-R

Hauteur 4.57 in 116.0 mm Less
Longueur 12.6 in 320.0 mm Less
Largeur 7.01 in 178.0 mm Less

Dimensions (approximatives), module d'entraînement de solénoïde

Hauteur 1.46 in 37.0 mm Less
Longueur 13.66 in 347.0 mm Less
Largeur 2.68 in 68.0 mm Less

Affectation des broches du module d'entraînement de solénoïde de type SD1

Fiche S101, broche 1 12.0 Volts 12.0 Volts Less
Fiche S101, broche 2 (solénoïde 1) TX TX Less
Fiche S101, broche 3 (solénoïde 2) RX RX Less
Fiche S301-S306, broche 1 12.0 Volts 12.0 Volts Less
Fiche S301-S306, broche 2 (solénoïde 1) GND1 GND1 Less
Fiche S301-S306, broche 3 (solénoïde 2) GND2 GND2 Less
Fiche S301-S306, broche 4 GND GND Less
Fiche S307-S311, broche 1 12.0 Volts 12.0 Volts Less
Fiche S307-S311, broche 2 (solénoïde 1) GND1 GND1 Less
Fiche S307-S311, broche 3 (solénoïde 2) GND2 GND2 Less
Fiche S307-S311, broche 4 0 - 1 mA ; 0,5 - 4,5 V 0 - 1 mA ; 0,5 - 4,5 V Less

Caractéristiques


Exemple de configuration d'un système PMC-R (face de haveuse)


Caractéristiques principales du système de commande PMC-R


Équipements périphériques


Module pilote d'électrovanne