< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Dans les systèmes d'automatisation de convoyeurs de taille ou de charrue, le PMC-V Cat® sert d'interface homme-machine (IHM, Human Machine Interface) afin d'interagir avec les commandes d'entraînement PMC-D pour une utilisation en mode manuel, la visualisation et la commande des paramètres et l'affichage valeurs réelles du processus. Un système PMC-D compte au minimum une interface PMC-V, bien qu'en règle générale il y en ait jusqu'à 3 fonctionnant en même temps.

Composants

Système d'exploitation µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Processeur Microcontrôleur RISC 32 bits TX1940CYAF, 32 MHz, 10 Ko de RAM interne, 256 Ko de ROM Microcontrôleur RISC 32 bits TX1940CYAF, 32 MHz, 10 Ko de RAM interne, 256 Ko de ROM Less
Mémoire RAM 4 Mo de RAM statique CMOS, flash de 4 Mo 4 Mo de RAM statique CMOS, flash de 4 Mo Less

Dimensions (approximatives)

Hauteur 5.83 in 148.0 mm Less
Longueur 13.19 in 335.0 mm Less
Largeur 9.49 in 241.0 mm Less

Données techniques principales

Composants Écran graphique n&b 320 × 240 pixels Écran graphique n&b 320 × 240 pixels Less
Composants IP 68 IP 68 Less
Composants Canal de communication Profibus supplémentaire (en option) pour la communication avec un ordinateur tiers Canal de communication Profibus supplémentaire (en option) pour la communication avec un ordinateur tiers Less
Composants 12 prises SKK24 pour l'alimentation, la communication, les capteurs et les actionneurs 12 prises SKK24 pour l'alimentation, la communication, les capteurs et les actionneurs Less
Composants Puissance : 12 W Puissance : 12 W Less

Certifications mondiales

Types Europe : ATEX Europe : ATEX Less
Types États-Unis : MSHA États-Unis : MSHA Less
Types Autres certifications sur demande Autres certifications sur demande Less
Types Australie : IECEx, ANZEx Australie : IECEx, ANZEx Less
Types Chine : MA Chine : MA Less
Types Russie : GOST Russie : GOST Less

Spécifications électriques

Courant d'alimentation, valeurs nominales maximales 1.5 A 1.5 A Less
Courant d'alimentation, valeur type 1.0 A 1.0 A Less
Tension d'alimentation, valeurs nominales maximales 9,5 V - 13,2 V 9,5 V - 13,2 V Less
Tension d'alimentation, valeur type 12 V CC 12 V CC Less

Données sur l'environnement

Température, valeurs nominales maximales -20 °C à +40 °C (-4 °F à +104 °F) -20 °C à +40 °C (-4 °F à +104 °F) Less
Température, symbole Tamb Tamb Less
Température, valeur type 68.0 °F 20.0 °C Less

Prises électriques

Fiche 1, broche 1 Anode de l'optocoupleur Anode de l'optocoupleur Less
Fiche 1, broche 2 Contact de relais NO : a Contact de relais NO : a Less
Fiche 1, broche 3 Contact de relais NO : b Contact de relais NO : b Less
Fiche 1, broche 4 Cathode de l'optocoupleur Cathode de l'optocoupleur Less
Fiche 10, broche 1 +12 V (A) +12 V (A) Less
Fiche 10, broche 2 Entrée de mesure 3 Entrée de mesure 3 Less
Fiche 10, broche 3 +8,2 V +8,2 V Less
Fiche 10, broche 4 GND GND Less
Fiche 11, broche 1 Options Options Less
Fiche 11, broche 2 Options Options Less
Fiche 11, broche 3 Options Options Less
Fiche 11, broche 4 Options Options Less
Fiche 12, broche 2 Profibus : a (interne) Profibus : a (interne) Less
Fiche 12, broche 3 Profibus : b (interne) Profibus : b (interne) Less
Fiche 2, broche 1 +12 V (A) +12 V (A) Less
Fiche 2, broche 2 Interface série : RxD Interface série : RxD Less
Fiche 2, broche 3 Interface série : TxD Interface série : TxD Less
Fiche 2, broche 4 GND GND Less
Fiche 3, broche 1 +12 V (B) +12 V (B) Less
Fiche 3, broche 2 Interface série : RxD Interface série : RxD Less
Fiche 3, broche 3 Interface série : TxD Interface série : TxD Less
Fiche 3, broche 4 GND GND Less
Fiche 4, broche 1 +12 V (C) +12 V (C) Less
Fiche 4, broche 2 Interface série : RxD Interface série : RxD Less
Fiche 4, broche 3 Interface série : TxD Interface série : TxD Less
Fiche 4, broche 4 GND GND Less
Fiche 5, broche 1 Options Options Less
Fiche 5, broche 2 Options Options Less
Fiche 5, broche 3 Options Options Less
Fiche 5, broche 4 Options Options Less
Fiche 6, broche 2 Profibus : a (interne) Profibus : a (interne) Less
Fiche 6, broche 3 Profibus : b (interne) Profibus : b (interne) Less
Fiche 7, broche 1 Entrée +12 V Entrée +12 V Less
Fiche 7, broche 2 Interface série : TxD Interface série : TxD Less
Fiche 7, broche 3 Interface série : RxD Interface série : RxD Less
Fiche 7, broche 4 Entrée GND Entrée GND Less
Fiche 8, broche 1 +12 V (B) +12 V (B) Less
Fiche 8, broche 2 Entrée de mesure 1 Entrée de mesure 1 Less
Fiche 8, broche 3 +8,2 V +8,2 V Less
Fiche 8, broche 4 GND GND Less
Fiche 9, broche 1 +12 V (C) +12 V (C) Less
Fiche 9, broche 2 Entrée de mesure 2 Entrée de mesure 2 Less
Fiche 9, broche 3 +8,2 V +8,2 V Less
Fiche 9, broche 4 GND GND Less

Options (Les désignations des options correspondent aux deuxièmes et troisièmes jusqu'aux derniers caractères de la désignation du type indiquée sur l'équipement.)

Fiche 11, broche 1 AB AB Less
Fiche 11, broche 1 ** ** Less
Fiche 11, broche 2 AB (Profibus : a [externe]) AB (Profibus : a [externe]) Less
Fiche 11, broche 2 ** ** Less
Fiche 11, broche 3 AB (Profibus : b [externe]) AB (Profibus : b [externe]) Less
Fiche 11, broche 3 ** ** Less
Fiche 11, broche 4 ** ** Less
Fiche 11, broche 4 AB AB Less
Fiche 5, broche 1 AB AB Less
Fiche 5, broche 1 ** ** Less
Fiche 5, broche 2 AB (Profibus : a [externe]) AB (Profibus : a [externe]) Less
Fiche 5, broche 2 ** ** Less
Fiche 5, broche 3 AB (Profibus : b [externe]) AB (Profibus : b [externe]) Less
Fiche 5, broche 3 ** ** Less
Fiche 5, broche 4 AB AB Less
Fiche 5, broche 4 ** ** Less

Caractéristiques