< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Spécifications

Longueur de machine type 44.7 ft 13.6 m Less
Puissance installée 1916.0 HP 1429.0 kW Less
Système de transport Entraînement à vitesse variable CA Entraînement à vitesse variable CA Less

Machine à 50 Hz

Puissance d'abattage disponible 2 × 500 kW (2 × 671 HP) 2 × 500 kW (2 × 671 HP) Less
Hauteur de la benne 21.0 in 530.0 mm Less
Diamètre du tambour de coupe 1 524 à 2 000 mm (60 à 78 in) 1 524 à 2 000 mm (60 à 78 in) Less
Vitesse de tambour d'abattage 33,5, 38,8 et 43,8 tr/min 33,5, 38,8 et 43,8 tr/min Less
Moteur de transport 2 × 100 kW (2 × 134 HP) 2 × 100 kW (2 × 134 HP) Less
Traction de transport Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Less
Vitesse de transport Jusqu'à 29,5 m/min (jusqu'à 97 ft/min) Jusqu'à 29,5 m/min (jusqu'à 97 ft/min) Less
Système de transport Entraînement à vitesse variable CA Entraînement à vitesse variable CA Less
Puissance installée Jusqu'à 1 230 kW (1 649 HP) Jusqu'à 1 230 kW (1 649 HP) Less
Poids de la machine (approximatif) 66.0 tonnes 60.0 tonnes Less
Largeur de bac minimum 32.7 in 832.0 mm Less
Tension de fonctionnement 3300.0 V 3300.0 V Less
Moteur de pompe 40.2 HP 30.0 kW Less
Portée de la veine 1,6-3,2 m (63-126 in) 1,6-3,2 m (63-126 in) Less
Longueur de machine type (centres des tambours) 44.7 ft 13635.0 mm Less

Machine à 60 Hz

Puissance d'abattage disponible 2 × 597 kW (2 × 800 HP) 2 × 597 kW (2 × 800 HP) Less
Hauteur de la benne 21.0 in 530.0 mm Less
Diamètre du tambour de coupe 1 524 à 2 000 mm (60 à 78 in) 1 524 à 2 000 mm (60 à 78 in) Less
Vitesse de tambour d'abattage 40,2, 46,6 et 52,5 tr/min 40,2, 46,6 et 52,5 tr/min Less
Moteur de transport 2 × 100 kW (2 × 134 HP) 2 × 100 kW (2 × 134 HP) Less
Traction de transport Jusqu'à 732 kN/165 lbf (jusqu'à 75 tonnes/82 tonnes US) Jusqu'à 732 kN/165 lbf (jusqu'à 75 tonnes/82 tonnes US) Less
Vitesse de transport Jusqu'à 29,5 m/min (jusqu'à 97 ft/min) Jusqu'à 29,5 m/min (jusqu'à 97 ft/min) Less
Système de transport Entraînement à vitesse variable CA Entraînement à vitesse variable CA Less
Puissance installée Jusqu'à 1429 kW (1 916 HP) Jusqu'à 1429 kW (1 916 HP) Less
Poids de la machine (approximatif) 66.0 tonnes 60.0 tonnes Less
Largeur de bac minimum 32.7 in 832.0 mm Less
Tension de fonctionnement 4160.0 V 4160.0 V Less
Moteur de pompe 48.0 HP 36.0 kW Less
Portée de la veine 1,6-3,2 m (63-126 in) 1,6-3,2 m (63-126 in) Less
Longueur de machine type (centres des tambours) 44.7 ft 13635.0 mm Less

Jalon

RA560 Conçu et testé en conditions difficiles pour une plus longue durée de service. Conçu et testé en conditions difficiles pour une plus longue durée de service. Less
RA560 Transmission de 500 kW à 33,5 tr/min et plus (40 tr/min à 60 Hz). Transmission de 500 kW à 33,5 tr/min et plus (40 tr/min à 60 Hz). Less
RA560 Diamètre maximum du tambour de 2 000 mm (78 in) Diamètre maximum du tambour de 2 000 mm (78 in) Less
RA560 Choix de vitesses de tambour Choix de vitesses de tambour Less
RA560 Avec alésage de 32 mm (1,3 in), arbre traversant, coupe à l'eau PFF/PBF Avec alésage de 32 mm (1,3 in), arbre traversant, coupe à l'eau PFF/PBF Less
RA560 Moyeu de tambour carré (440 mm [17,3 in] au niveau des surfaces planes) Moyeu de tambour carré (440 mm [17,3 in] au niveau des surfaces planes) Less
RA560 Transducteurs de surveillance intégrés Transducteurs de surveillance intégrés Less
RA560 Protection de transmission à arbre creux Protection de transmission à arbre creux Less
RA560 Un mécanisme d'entraînements de calandre plus robuste est également disponible sur ce modèle Un mécanisme d'entraînements de calandre plus robuste est également disponible sur ce modèle Less
RA560 Puissance nominale disponible des moteurs de coupe : 500 kW à 50 Hz (800 HP à 60 Hz) Puissance nominale disponible des moteurs de coupe : 500 kW à 50 Hz (800 HP à 60 Hz) Less

Unité de transport : HU100

Vitesse maximum de la machine 96.77 ft/min 29.5 m/min Less
Traction à la vitesse maximum 366,06 kN / 82,3 lbf (37,48 tonnes/41,31 tonnes US) 366,06 kN / 82,3 lbf (37,48 tonnes/41,31 tonnes US) Less
Vitesse à la traction maximum 48.39 ft/min 14.75 m/min Less
Traction totale de la machine 732,11 kN / 164,58 lbf (74,95 tonnes/82,62 tonnes US) 732,11 kN / 164,58 lbf (74,95 tonnes/82,62 tonnes US) Less
Type Puissance nominale maximale de 100 kW (134 HP) Puissance nominale maximale de 100 kW (134 HP) Less
Type Réduction de transmission de 132,6:1 Réduction de transmission de 132,6:1 Less
Type Disponible avec codeur de position de la machine Disponible avec codeur de position de la machine Less
Type Disponible avec frein de stationnement de la machine Disponible avec frein de stationnement de la machine Less
Type Transducteurs de surveillance intégrés Transducteurs de surveillance intégrés Less
Type Protection de transmission à arbre creux Protection de transmission à arbre creux Less
Type Surveillance des vibrations en ligne Surveillance des vibrations en ligne Less

Entraînement vers le bas : DD100

Type Concept d'entraînement d'abaissement innovant et unique Concept d'entraînement d'abaissement innovant et unique Less
Type Transmission nominale de 100 kW (134 HP) Transmission nominale de 100 kW (134 HP) Less
Type Traction de transport maximale de 732 kN (82 tonnes US) Traction de transport maximale de 732 kN (82 tonnes US) Less
Type Boîte de vitesses modulaire entièrement amovible et remaniable Boîte de vitesses modulaire entièrement amovible et remaniable Less
Type Ensemble de roues d'entraînement supérieur amovible modulaire Ensemble de roues d'entraînement supérieur amovible modulaire Less
Type Rapport d'entraînement vers le bas 17 T - 23 T - 10 T (configuration deux roues) Rapport d'entraînement vers le bas 17 T - 23 T - 10 T (configuration deux roues) Less
Type Patin avec bandes d'usure remplaçables, sûres et faciles à remplacer (une exclusivité Caterpillar) Patin avec bandes d'usure remplaçables, sûres et faciles à remplacer (une exclusivité Caterpillar) Less
Type Adapté à tous les systèmes de châssis actuels Adapté à tous les systèmes de châssis actuels Less

Groupe d'alimentation : PP2

Type Pompe à cylindrée fixe, d'une capacité de 50 l/min (13 US gal/min) Pompe à cylindrée fixe, d'une capacité de 50 l/min (13 US gal/min) Less
Type Pression du système d'exploitation de 210 bar (3 046 psi) Pression du système d'exploitation de 210 bar (3 046 psi) Less
Type Réservoir hydraulique robuste de 190 l (50 US gal) de capacité Réservoir hydraulique robuste de 190 l (50 US gal) de capacité Less
Type Transducteurs de surveillance intégrés Transducteurs de surveillance intégrés Less
Type Pour utilisation avec huiles hydrauliques ISO 68 ou ISO 100 Pour utilisation avec huiles hydrauliques ISO 68 ou ISO 100 Less
Type Disponible avec rangée de distributeurs 6 sections Disponible avec rangée de distributeurs 6 sections Less
Type Cette unité a un moteur de pompe d'une puissance nominale de 30 kW à 50 Hz (48 HP à 60 Hz) Cette unité a un moteur de pompe d'une puissance nominale de 30 kW à 50 Hz (48 HP à 60 Hz) Less

Châssis principal : MF1

Type Haute intégrité structurelle et absorption de toutes les forces d'abattage et de transport, offrant une protection optimale à toutes les unités majeures Haute intégrité structurelle et absorption de toutes les forces d'abattage et de transport, offrant une protection optimale à toutes les unités majeures Less
Type Protection maximale des armoires électriques, offrant le niveau d'ignifugation le plus élevé Protection maximale des armoires électriques, offrant le niveau d'ignifugation le plus élevé Less
Type Accès amélioré pour les opérations d'entretien, les révisions et les réparations Accès amélioré pour les opérations d'entretien, les révisions et les réparations Less
Type Multiples applications grâce à une construction entièrement modulaire Multiples applications grâce à une construction entièrement modulaire Less
Type Un châssis principal divisé est disponible en cas de limites de transport. Un châssis principal divisé est disponible en cas de limites de transport. Less

Boîtier de commande électrique : ECB2

Type Ce module résistant aux flammes contient la plupart des composants de commandes et de distribution électriques de la haveuse. Ce module résistant aux flammes contient la plupart des composants de commandes et de distribution électriques de la haveuse. Less
Type Haute capacité de transport de courant de 400 ampères, possibilité d'adaptation de câbles à la traîne jusqu'à 185 mm2 (2,9 in2). Haute capacité de transport de courant de 400 ampères, possibilité d'adaptation de câbles à la traîne jusqu'à 185 mm2 (2,9 in2). Less
Type Tous les châssis internes peuvent être mis sur banc, testés et mémorisés. Tous les châssis internes peuvent être mis sur banc, testés et mémorisés. Less
Type Le boîtier contient plusieurs disjoncteurs BT qui peuvent être remis à zéro via le couvercle FLP, permettant de réduire le temps d'immobilisation. Le boîtier contient plusieurs disjoncteurs BT qui peuvent être remis à zéro via le couvercle FLP, permettant de réduire le temps d'immobilisation. Less
Type Un système de commande Evo-S PMC extrêmement puissant avec communication Ethernet de pointe et fonction de secours permet d'utiliser la haveuse même si le système de commande général ne fonctionne pas. Un système de commande Evo-S PMC extrêmement puissant avec communication Ethernet de pointe et fonction de secours permet d'utiliser la haveuse même si le système de commande général ne fonctionne pas. Less
Type Cette unité contient aussi des contacteurs de moteur de coupe, des disjoncteurs, un transformateur de commande, un dispositif de surveillance du courant, des fusibles haute tension, une fuite à la terre et une déconnexion visible. Cette unité contient aussi des contacteurs de moteur de coupe, des disjoncteurs, un transformateur de commande, un dispositif de surveillance du courant, des fusibles haute tension, une fuite à la terre et une déconnexion visible. Less

Boîtier du transformateur de transport : HTB2

Type Ce module ignifuge contient le principal transformateur de transport de 253 kVA, les blocs d'alimentation, un transformateur auxiliaire, le disjoncteur du système d'entraînement et un entraînement à vitesse variable de 250 kW (335 HP), 600 VCA, avec module de freinage par récupération. Ce module ignifuge contient le principal transformateur de transport de 253 kVA, les blocs d'alimentation, un transformateur auxiliaire, le disjoncteur du système d'entraînement et un entraînement à vitesse variable de 250 kW (335 HP), 600 VCA, avec module de freinage par récupération. Less

Matériel électrique

Type Ce modèle de haveuse est disponible avec phares, caméras, surveillance des émissions de méthane, affichage et avertisseurs sonores. Ce modèle de haveuse est disponible avec phares, caméras, surveillance des émissions de méthane, affichage et avertisseurs sonores. Less
Type L'ensemble du matériel électrique est conçu et certifié conforme aux normes IEC. Il est également conforme à d'autres normes régionales et nationales, comme les normes MSHA, GOST, MA, ATEX et DGMS, ainsi qu'à la réglementation en vigueur dans les provinces australiennes du New South Wales et du Queensland. L'ensemble du matériel électrique est conçu et certifié conforme aux normes IEC. Il est également conforme à d'autres normes régionales et nationales, comme les normes MSHA, GOST, MA, ATEX et DGMS, ainsi qu'à la réglementation en vigueur dans les provinces australiennes du New South Wales et du Queensland. Less

Matériel hydraulique

Type Tous les ensembles de flexible sont à la norme ISO 6805 et ont été soumis à des essais conformément à la norme EN ISO 1402. Tous les ensembles de flexible sont à la norme ISO 6805 et ont été soumis à des essais conformément à la norme EN ISO 1402. Less
Type Les flexibles sont assemblés selon la norme d'assemblage DIN20066:201-10. Les flexibles sont assemblés selon la norme d'assemblage DIN20066:201-10. Less
Type Les flexibles et les conduites sont conformes aux réglementations MDG 41 et MSHA. Les flexibles et les conduites sont conformes aux réglementations MDG 41 et MSHA. Less

Matériel en rapport avec l'eau

Type Tous les ensembles de flexible sont à la norme ISO 6805 et ont été soumis à des essais conformément à la norme EN ISO 1402. Tous les ensembles de flexible sont à la norme ISO 6805 et ont été soumis à des essais conformément à la norme EN ISO 1402. Less
Type Les flexibles sont assemblés selon la norme d'assemblage DIN20066:201-10. Les flexibles sont assemblés selon la norme d'assemblage DIN20066:201-10. Less
Type Les flexibles et les conduites sont conformes aux réglementations MDG 41 et MSHA. Les flexibles et les conduites sont conformes aux réglementations MDG 41 et MSHA. Less
Type Ce modèle de haveuse est disponible avec filtration embarquée, rampes de pulvérisation anti-poussière, purgeuse de haveuse et buses de pulvérisation des jalons. Ce modèle de haveuse est disponible avec filtration embarquée, rampes de pulvérisation anti-poussière, purgeuse de haveuse et buses de pulvérisation des jalons. Less

Surveillance d'état

Type Un système complet de surveillance de l'état, qui analyse les niveaux d'huile, les températures, les flux, les pressions et les vibrations, est disponible. Un système complet de surveillance de l'état, qui analyse les niveaux d'huile, les températures, les flux, les pressions et les vibrations, est disponible. Less

Automatisation des machines et communication

Niveaux d'automatisation Automatisation par zone « Navigator 1 » Automatisation par zone « Navigator 1 » Less
Niveaux d'automatisation Automatisation de la haveuse par état « Navigator 2 » Automatisation de la haveuse par état « Navigator 2 » Less
Niveaux d'automatisation Automatisation longue taille intégrée avec « Navigateur 2 + 3 » Automatisation longue taille intégrée avec « Navigateur 2 + 3 » Less
Niveaux d'automatisation « Longwall Navigator » pour un meilleur alignement de la taille et une fonction de contrôle d'horizon « Longwall Navigator » pour un meilleur alignement de la taille et une fonction de contrôle d'horizon Less
Type Le meilleur système d'automatisation du secteur, conçu par le pionnier de l'automatisation par état. Le meilleur système d'automatisation du secteur, conçu par le pionnier de l'automatisation par état. Less
Type Cette haveuse bénéficie d'un système d'automatisation réparti de pointe assurant le contrôle, la surveillance et la protection de la haveuse. De par sa conception modulaire, il peut être configuré pour répondre aux besoins de contrôle individuels, de la surveillance et de la protection de base à une automatisation et une transmission des données avancées. Cette haveuse bénéficie d'un système d'automatisation réparti de pointe assurant le contrôle, la surveillance et la protection de la haveuse. De par sa conception modulaire, il peut être configuré pour répondre aux besoins de contrôle individuels, de la surveillance et de la protection de base à une automatisation et une transmission des données avancées. Less
Type Le système de commande Evo-S PMC avec communication Ethernet de pointe et fonction de secours permet d'utiliser la haveuse même si le système de commande général ne fonctionne pas. Le système de commande Evo-S PMC avec communication Ethernet de pointe et fonction de secours permet d'utiliser la haveuse même si le système de commande général ne fonctionne pas. Less
Type La haveuse est équipée d'un ordinateur industriel de pointe doté d'un boîtier pare-feu, qui offre suffisamment de flexibilité pour permettre l'adaptation de la haveuse aux fonctionnalités futures, comme la surveillance de l'état. La haveuse est équipée d'un ordinateur industriel de pointe doté d'un boîtier pare-feu, qui offre suffisamment de flexibilité pour permettre l'adaptation de la haveuse aux fonctionnalités futures, comme la surveillance de l'état. Less
Type Un automate programmable gère les tâches de commande de la machine de base, pour assurer la production de charbon. Un automate programmable gère les tâches de commande de la machine de base, pour assurer la production de charbon. Less
Type Contrairement aux systèmes concurrents, la modularité du système longue taille et du système de commande permettent à la longue taille de fonctionner en mode « tolérance de pannes », même lorsqu'il y a un problème avec le système d'automatisation global. Contrairement aux systèmes concurrents, la modularité du système longue taille et du système de commande permettent à la longue taille de fonctionner en mode « tolérance de pannes », même lorsqu'il y a un problème avec le système d'automatisation global. Less
Type En d'autres termes, l'automatisation intégrée n'empêche pas l'utilisateur de contrôler la machine via des automates programmables individuels, ce qui évite d'interrompre la production. En d'autres termes, l'automatisation intégrée n'empêche pas l'utilisateur de contrôler la machine via des automates programmables individuels, ce qui évite d'interrompre la production. Less

Dimensions (approximatives)

Largeur de carter AFC (type, comme illustré) 45.0 in 1142.0 mm Less
Jeu entre le tambour et la plaque de pincement AFC 11.0 in 271.0 mm Less
Largeur hors tout du rotor fraiseur 45.0 in 1142.0 mm Less
Diamètre du rotor fraiseur de la haveuse 60.0 in 1524.0 mm Less
Distance entre les tambours et les bras à l'horizontale 537.0 in 13635.0 mm Less
Distance entre les charnières des jalons 320.0 in 8125.0 mm Less
Distance entre les centres des pièges 241.0 in 6124.0 mm Less
Hauteur au sommet du corps principal de la machine (version la plus basse) 47.2 in 1200.0 mm Less
Hauteur de la machine hors corps principal (< dans la version la plus basse) 47.2 in 1200.0 mm Less
Hauteur d'attaque maximale des veines (plus) 126.0 in 3200.0 mm Less
Jalon, diamètre du rotor fraiseur 60.0 in 1524.0 mm Less
Longueur de jalon (de la charnière au tambour) 108.5 in 2755.0 mm Less
Tambour de haveuse pour sous-cavage du sol (>) 20.0 in 500.0 mm Less
Dégagement en tunnel vertical (approximatif) 18.0 in 460.0 mm Less
Largeur entre les pics 42.0 in 1067.0 mm Less

Une productivité accrue sur le long terme

Les panneaux et les longueurs de front de taille de charbon augmentent, contrairement à la hauteur moyenne des hauteurs de veine. À mesure que la hauteur des veines diminue, l'amélioration des niveaux de productivité nécessite l'optimisation de la puissance d'abattage, de la puissance de transport, de la fiabilité, de la facilité d'entretien et de l'ergonomie pour le conducteur. Il est nécessaire d'offrir des fonctionnalités de sécurité améliorées qui répondent aux défis posés par des veines plus basses. À mesure de l'évolution des conditions limites des exploitations de longue taille, Caterpillar ne cesse de développer des solutions qui soutiennent et améliorent votre productivité en toute sécurité. Pour des applications de haveuses de veines basses, la solution Cat la plus compacte à ce jour vous permettra d'atteindre vos objectifs : la nouvelle EL1000 Cat. Cette dernière-née de la célèbre gamme des haveuses Cat de longue taille couvrira des hauteurs de veine de 1,6 à 3,2 m (63 à 126 in).

Atteindre les objectifs de production de demain dans les veines basses et moyennes

La Haveuse EL1000 vient compléter la gamme des haveuses Caterpillar pour une productivité maximale dans des veines de 1,6 à 7 mètres.

Une efficacité de cisaillement exceptionnelle

Puissante et compacte pour une productivité élevée, la Haveuse EL1000 a un impact maximal dans les veines basses et moyennes :

  • Puissance d'abattage : 1 600 HP (2 x 500 kW)
  • Puissance de transport : 2 x 134 HP (2 x 100 kW)
  • Couverture de hauteur de veines de 1,6 à 3,20 m (63 à 126 in)

Conçue et testée pour une longue durée

Entretien facilité : la Haveuse EL1000 est dotée d'un châssis principal monobloc qui non seulement protège tous les composants modulaires, mais permet également une révision sélective et le remplacement d'organes individuels. Durée de vie des composants, facilité d'entretien, longue durée de vie et facilité d'utilisation, tous ces paramètres ont été validés par notre centre d'essai des haveuses situé en Allemagne.

Augmentation des niveaux de production

Le fonctionnement de la Haveuse EL1000, les niveaux de production et l'état des composants peuvent être surveillés sur site et en surface. Le système de commande Evo-S PMC® extrêmement efficace dispose de fonctions d'automatisation et de communication avancées, notamment grâce à une connectique Ethernet de pointe. Dans des conditions géologiques stables, la Haveuse EL1000 peut être utilisée en mode automatique, ce qui permet à la fois de protéger votre personnel et d'augmenter la productivité.

Temps d'entretien réduits / sécurité accrue

Le nouveau patin innovant en deux parties, avec éléments structurels et d'usure séparés, réduit de manière significative le poids à manipuler lors du remplacement, de plus de 500 kg (1 102 lb) pour un patin classique à moins de 50 kg (110 lb) par insert. Cela améliore considérablement la sécurité lors de cette tâche, tout en réduisant le temps nécessaire pour la terminer. Une plus grande flexibilité est un autre avantage. Étant donné que le poids à manipuler est beaucoup plus faible, le remplacement peut être effectué n'importe où le long de la taille étant donné que les équipements de levage lourds, placés généralement aux portes d'extrémité, ne sont pas nécessaires. Il en résulte une facilité de manipulation et une sécurité accrue.

Allongement du temps de coupe

La fiabilité et la qualité de fabrication sont à la base du succès de chaque haveuse Cat®. La qualité de la conception et la durée de vie améliorée permettent d'étendre encore plus cette fiabilité. Le réseau de concessionnaires Cat présent dans le monde entier, toujours proche de votre exploitation, vous fait bénéficier de la proximité d'un service professionnel et de pièces d'origine.

EL1000 Équipement standard

Patin Ix

Circuit de lubrification central

PMC™ Evo-S

Connexion de données aux portes d'extrémité
  • Ligne électrique
  • WLAN

EL1000 Options

Châssis à éléments multiples

Calandre

Pare-éclats

Calibreur de charbon
  • 100 kW (134 HP)
  • 200 kW (268 HP)

Patin Ix (Insert Exchange)

Purgeur de haveuse

Barres de pulvérisation

Connexion de données aux portes d'extrémité
  • Fibre optique

IPC

Automatisation par zone " Navigator 1 »

Automatisation de haveuse par état "Navigateur 2"

Automatisation longue taille intégrée avec « Navigator 2 + 3 » (uniquement avec les équipements longue taille Cat)

« Longwall Navigator » pour un meilleur alignement de la taille et une fonction de contrôle d'horizon. Technologie LASC. (Uniquement avec les équipements longue taille Cat)

VibraGuard™

Caméras

Surveillance d'état