< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 907K Cat® offre des performances élevées ainsi qu'une polyvalence exceptionnelle. La cabine spacieuse, qui abrite une commande par manipulateur, vous permet de travailler confortablement tout au long de la journée et d'être ainsi plus productif. De par sa conception, la chargeuse est robuste, solide et très maniable.

Moteur

Puissance brute maximale 73.0 HP 55.0 kW Less
Puissance nette 68.0 HP 51.0 kW Less
Puissance nette nominale à 2 500 tr/min : SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less
Modèle de moteur C3.3B DIT Cat* C3.3B DIT Cat* Less
Puissance brute maximum : ISO 14396 73.0 HP 55.0 kW Less
Puissance brute maximale, SAE J1995 74.0 HP 55.0 kW Less
Puissance nette maximale : ISO 9249 69.0 HP 52.0 kW Less
Puissance nette maximale, SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less
Remarque *Respecte la norme EPA Tier 4 Interim et européenne Stage IIIA ou EPA Tier 2/Stage II équivalentes. *Respecte la norme EPA Tier 4 Interim et européenne Stage IIIA ou EPA Tier 2/Stage II équivalentes. Less

Poids

Poids en ordre de marche 12677.0 lb 5750.0 kg Less
Remarque Machine avec un réservoir de carburant plein, une cabine ROPS/FOPS, un conducteur de 80 kg (176 lb), une attache de type chargeur compact rigide et un godet normal GP. Machine avec un réservoir de carburant plein, une cabine ROPS/FOPS, un conducteur de 80 kg (176 lb), une attache de type chargeur compact rigide et un godet normal GP. Less

Contenances

Circuit de refroidissement 4.5 gal 17.0 B Less
Réservoir de carburant 20.6 gal 78.0 B Less
Circuit hydraulique 18.5 gal 70.0 B Less
Huile moteur 3.0 gal 11.2 B Less

Caractéristiques de fonctionnement

Capacité nominale du godet 1.3 yd3 1.0 m3 Less

Circuit hydraulique

Clapet de décharge principal – 3e débit auxiliaire : standard 20.0 gal/min 76.0 l/min Less
Temps de cycle hydraulique - Levage 5.2 secondes 5.2 secondes Less
Clapet de décharge principal – 3e débit auxiliaire : débit élevé 31.0 gal/min 120.0 l/min Less
Temps de cycle hydraulique - Vidage 1.3 secondes 1.3 secondes Less
Clapet de décharge principal – 3e débit auxiliaire 3400.0 PSI 235.0 bar Less
Temps de cycle hydraulique : redressement 2.1 secondes 2.1 secondes Less
Temps de cycle hydraulique - Abaissement 3.2 secondes 3.2 secondes Less

Vitesses de translation

Vitesse élevée 21.7 mph 35.0 km/h Less
Vitesse 1 6.2 mph 10.0 km/h Less
Vitesse 2 12.4 mph 20.0 km/h Less

Masses volumiques maximales du matériau : godet normal GP

Capacité nominale 1.3 yd3 1.0 m3 Less
Hauteur de vidage 94.0 in 2395.0 mm Less
Masse volumique maximale du matériau 2670.0 lb/yd3 1584.0 kg/m3 Less
Largeur du godet 80.0 in 2035.0 mm Less

Masses volumiques maximales du matériau : godet tous-travaux

Capacité nominale 1.0 yd3 0.75 m3 Less
Hauteur de vidage 97.0 in 2470.0 mm Less
Masse volumique maximale du matériau 3622.0 lb/yd3 2149.0 kg/m3 Less
Largeur du godet 74.0 in 1880.0 mm Less

Masses volumiques maximales du matériau : godet pour matériau léger

Capacité nominale 1.6 yd3 1.2 m3 Less
Hauteur de vidage 90.0 in 2285.0 mm Less
Masse volumique maximale du matériau 2053.0 lb/yd3 1218.0 kg/m3 Less
Largeur du godet 82.0 in 2080.0 mm Less

Caractéristiques de fonctionnement : attache ISO

Dimensions des pneus 405/70 R18 405/70 R18 Less
Poids en ordre de marche 12913.0 lb 5859.0 kg Less
Capacité nominale du godet 1.3 yd3 1.0 m3 Less
Force d'arrachage, godet 11689.0 lb 52.0 kN Less
Charge utile nominale au braquage maxi, godet 4145.0 lb 1880.0 kg Less
Charge limite d'équilibre en ligne droite, godet 10174.0 lb 4615.0 kg Less
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi, godet 8289.0 lb 3760.0 kg Less
Redressement, position de transport 52° 52° Less
Charge utile nominale au braquage maximal, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, rapport de stabilité 1,25 et centre de charge 500 mm [20 in]) 5051.0 lb 2292.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement – Attache SSL

Dimensions des pneus 405/70 R18 405/70 R18 Less
Poids en ordre de marche 12677.0 lb 5750.0 kg Less
Capacité nominale du godet 1.3 yd3 1.0 m3 Less
Force d'arrachage, godet 9442.0 lb 42.0 kN Less
Charge utile nominale au braquage maxi, godet 3858.0 lb 1750.0 kg Less
Charge limite d'équilibre en ligne droite, godet 9469.0 lb 4295.0 kg Less
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi, godet 7716.0 lb 3500.0 kg Less
Redressement, position de transport 52° 52° Less
Charge utile nominale au braquage maximal, fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, rapport de stabilité 1,25 et centre de charge 500 mm [20 in]) 4674.0 lb 2120.0 kg Less

Caractéristiques de la cabine – Cabine Comfort

Porte-gobelet Standard Standard Less
Deux portes d'accès Standard Standard Less
Colonne de direction réglable Standard Standard Less
Siège à suspension avec revêtement en tissu, accoudoir Standard Standard Less
Vitre gauche : coulissante Standard Standard Less
Vitre arrière chauffante Standard Standard Less
Crochet à vêtements Standard Standard Less
Éclairage de cabine Standard Standard Less
Pare-soleil Standard Standard Less
Rétroviseurs extérieurs rabattables Standard Standard Less
Coffre de rangement verrouillable Standard Standard Less
Rétroviseur interne réglable Standard Standard Less
Chauffage Standard Standard Less
Climatiseur En option En option Less
Radio/CD/MP3/WMA/AUX Cat En option En option Less
Pare-soleil arrière En option En option Less
Système de sécurité machine En option En option Less
Kit de prééquipement radio (câblage, haut-parleur, antenne et grilles) En option En option Less

Caractéristiques de la cabine – Cabine de luxe

Porte-gobelet Standard Standard Less
Deux portes d'accès Standard Standard Less
Colonne de direction réglable Standard Standard Less
Siège avec revêtement en tissu, suspension électropneumatique, accoudoir/appuie-tête, soutien lombaire et dossier chauffant Standard Standard Less
Vitre gauche : coulissante Standard Standard Less
Vitre droite : coulissante Standard Standard Less
Vitre arrière chauffante Standard Standard Less
Crochet à vêtements Standard Standard Less
Éclairage de cabine Standard Standard Less
Pare-soleil Standard Standard Less
Kit de prééquipement radio (câblage, haut-parleur, antenne et grilles) Standard Standard Less
Rétroviseurs extérieurs rabattables Standard Standard Less
Coffre de rangement verrouillable Standard Standard Less
Rétroviseur interne réglable Standard Standard Less
Chauffage Standard Standard Less
Climatiseur En option En option Less
Radio/CD/MP3/WMA/AUX Cat En option En option Less
Pare-soleil arrière En option En option Less
Système de sécurité machine En option En option Less

Caractéristiques de la cabine – Cabine avec toit

Porte-gobelet Standard Standard Less
Colonne de direction fixe Standard Standard Less
Siège à suspension avec revêtement vinyle Standard Standard Less
Crochet à vêtements Standard Standard Less
Pare-soleil Standard Standard Less
Rétroviseurs extérieurs rabattables Standard Standard Less
Coffre de rangement verrouillable Standard Standard Less
Rétroviseur interne réglable Standard Standard Less

Dimensions : avec attache ISO (approximativement)

Hauteur de la cabine 8.5 ft 2585.0 mm Less
Garde au sol 11.8 in 300.0 mm Less
Empattement 7.1 ft 2170.0 mm Less
Longueur hors tout avec godet 17.9 ft 5469.0 mm Less
Portée à la hauteur de vidage maximale 2.4 ft 725.0 mm Less
Profondeur d'excavation 3.7 in 95.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 8.1 ft 2478.0 mm Less
Hauteur de chargement 9.9 ft 3027.0 mm Less
Charnière à hauteur maximale 10.6 ft 3227.0 mm Less
Angle de fuite (degrés) 33° 33° Less
Longueur hors tout avec fourches 19.4 ft 5915.0 mm Less
Portée au niveau du sol 2.4 ft 720.0 mm Less
Portée maximale 3.9 ft 1215.0 mm Less
Profondeur de la fourche au-dessous du sol 1.0 in 25.0 mm Less
Hauteur de la fourche à la portée maximale 4.7 ft 1425.0 mm Less
Hauteur maximale de la fourche 10.1 ft 3090.0 mm Less
Portée de la fourche à la hauteur maximale 1.5 ft 445.0 mm Less
Rayon de braquage godet inclus 14.7 ft 4489.0 mm Less
Rayon de braquage au niveau du pneu intérieur 7.3 ft 2240.0 mm Less
Largeur, godet inclus 6.7 ft 2045.0 mm Less
Voie 4.7 ft 1420.0 mm Less
Largeur de la machine 6.0 ft 1840.0 mm Less
Angle d'articulation (degrés) 39° 39° Less
Angle de vidage à la hauteur maximale (degrés) 45° 45° Less

Dimensions : avec attache SSL (approximativement)

Hauteur de la cabine 8.5 ft 2585.0 mm Less
Garde au sol 11.8 in 300.0 mm Less
Empattement 7.1 ft 2170.0 mm Less
Longueur hors tout avec godet 18.3 ft 5585.0 mm Less
Portée à la hauteur de vidage maximale 2.7 ft 810.0 mm Less
Profondeur d'excavation 3.5 in 90.0 mm Less
Hauteur de vidage maximale 7.9 ft 2395.0 mm Less
Hauteur de chargement 9.9 ft 3035.0 mm Less
Charnière à hauteur maximale 10.6 ft 3230.0 mm Less
Angle de fuite (degrés) 33° 33° Less
Longueur hors tout avec fourches 19.5 ft 5945.0 mm Less
Portée au niveau du sol 2.5 ft 750.0 mm Less
Portée maximale 4.2 ft 1265.0 mm Less
Profondeur de la fourche au-dessus du sol 1.8 in 45.0 mm Less
Hauteur de la fourche à la portée maximale 4.9 ft 1490.0 mm Less
Hauteur maximale de la fourche 10.4 ft 3160.0 mm Less
Portée de la fourche à la hauteur maximale 1.7 ft 505.0 mm Less
Rayon de braquage godet inclus 14.8 ft 4515.0 mm Less
Rayon de braquage au niveau du pneu intérieur 7.3 ft 2240.0 mm Less
Largeur, godet inclus 6.7 ft 2035.0 mm Less
Voie 4.7 ft 1420.0 mm Less
Largeur de la machine 6.0 ft 1840.0 mm Less
Angle d'articulation (degrés) 39° 39° Less
Angle de vidage à la hauteur maximale (degrés) 45° 45° Less

Godets

Capacités des godets 0,75 m3-1,2 m3 (1,0 yd3-1,6 yd3) 0,75 m3-1,2 m3 (1,0 yd3-1,6 yd3) Less
Capacité du godet : attache ISO 0,75-1,2 m3 0,75-1,2 m3 Less
Capacité du godet : attache de type chargeur compact rigide (SSL) 1,0-1,6 yd3 1,0-1,6 yd3 Less

Caractéristiques


907K Équipement standard

TRANSMISSION/CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Blocage du différentiel à 100 % sur les deux essieux, sélectionnable en déplacement
  • Oscillation du châssis à 18°, articulation à 78°
  • Transmission, 20 km/h (12,4 mph) avec essieux extra-robustes
  • Fonction d'approche lente
  • Transmission hydrostatique
  • Attache rapide pour outil de travail
  • Circuit hydraulique auxiliaire proportionnel
  • Fonction de position libre du bras de chargeuse
  • Raccord rapide hydraulique à connexion sous pression
  • Chargeuse à timonerie en Z et levage parallèle
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable

MOTEUR
  • Moteur C3.3B DIT Cat conforme aux normes antipollution équivalentes à Tier 4 Interim/Stage IIIA ou Tier 2/Stage II
  • Filtre à air à deux étages avec indicateur visuel
  • Liquide de refroidissement longue durée Cat
  • Compartiments moteur verrouillables
  • Filtre à carburant/séparateur d'eau à desserrage rapide
  • Robinet de vidange d'huile moteur (écologique)
  • Reniflard à circuit fermé
  • Mode Éco

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Panneau de fusibles monté sur cabine
  • Coupe-batterie
  • Batterie extra-robuste, 12 V
  • Aide au démarrage à froid
  • Alternateur 90 A
  • Connecteur pour diagnostic électronique (appareil électronique ET)
  • Alarme de recul

GÉNÉRALITÉS
  • Apprêt E-coat
  • Points de contrôle de la pression
  • Axe et attelage de remorquage
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)

POSTE DE CONDUITE
  • Porte-gobelet
  • Pare-soleil
  • Toit/cabine certifié(e) ROPS et FOPS
  • Repose-poignet réglable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Prises d'alimentation auxiliaires
  • Crochet à vêtements
  • Bloc d'affichage numérique embarqué
  • Insonorisation
  • Manipulateur multifonction avec commande de sens de marche
  • Deux rétroviseurs extérieurs rabattables
  • Témoins d'avertissement pour les principaux circuits
  • Plancher de cabine facile à nettoyer
  • Coffre de rangement verrouillable
  • Rétroviseur interne réglable
  • Poste de conduite sur silentblocs
  • Compteur d'entretien numérique
  • Indicateurs : température du carburant/de l'huile hydraulique, température du liquide de refroidissement, compteur de vitesse
  • Avertissements : principal, frein de stationnement, pression d'huile hydraulique, pression de l'huile moteur, température du liquide de refroidissement, circuit électrique, dérivation du filtre à huile hydraulique
  • Pédales de frein/d'accélérateur suspendues
  • Siège à suspension

907K Options

TRANSMISSION
  • Commande de vitesse réglable (commande d'approche lente)
  • Contrôle de l'effort à la jante
  • Verrouillage de l'accélérateur électronique
  • Paramètres de réponse de la commande Hystat réglables
  • Commande antitangage
  • Version haute vitesse, 35 km/h (21,7 mph) avec direction auxiliaire

CHARGEUSE
  • Circuit hydraulique auxiliaire à haut débit avec collecteur à débranchement rapide pour détente de pression
  • Clapets antiretour de charge
  • Positionneur d'outil de travail pour retour en position d'excavation
  • Modulation des équipements réglable

MOTEUR
  • Réchauffeur de bloc-moteur 120 V
  • Préfiltre pour filtre à air du moteur

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System)
  • Gyrophare aimanté
  • Faisceau de câblage pour outil de travail
  • Projecteurs, deux à l'avant et deux à l'arrière

GÉNÉRALITÉS
  • Peinture personnalisée
  • Protections de projecteurs arrière
  • Options de pneus incluant des pneus à usage intensif

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée (-50 °C/-58 °F) Cat

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX Cat
  • La cabine Comfort comprend : un siège à suspension avec revêtement en tissu, une vitre arrière chauffante, une vitre gauche coulissante, un crochet à vêtements, un pare-soleil, un prééquipement radio et un coffre de rangement verrouillable
  • La cabine Deluxe comprend : les options de la cabine Comfort, plus le siège à suspension pneumatique chauffant avec revêtement en tissu et soutien lombaire, ainsi que la vitre droite coulissante
  • Prééquipement radio comprenant des haut-parleurs (cabine fermée)
  • Deux portes (cabine fermée)
  • Vitre arrière chauffante (cabine fermée)
  • Éclairage de cabine (cabine fermée)
  • Cabine pressurisée (cabine fermée)
  • Chauffage avec volets d'aération aux fenêtres, latéraux et aux pieds (cabine fermée)
  • Essuie-glaces/lave-glaces avant et arrière (cabine fermée)
  • Pare-soleil arrière

OUTILS DE TRAVAIL
  • Pour tous les outils de travail et les options de débit standard ou haut (consultez votre concessionnaire Cat).