< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

L'équipement pour Porte-blocs 988H Cat® est conçu pour supporter les conditions difficiles et exigeantes des applications de manutention de blocs. L'ensemble manutention de blocs comporte une timonerie spéciale, de plus grands vérins de levage et d'inclinaison, des contrepoids supplémentaires et un groupe motopropulseur assurant un effort à la jante élevé. Lisez la suite pour en savoir plus sur les avantages du Porte-blocs 988H : productivité durable, fort rendement énergétique, facilité d'entretien, fiabilité et polyvalence.

Moteur

Puissance nette 501.0 HP 373.0 kW Less
Modèle de moteur C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Cat® Less
Puissance brute 555.0 HP 414.0 kW Less
Puissance nette - ISO 9249 501.0 HP 373.0 kW Less
Puissance brute : ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1104.5 in3 18.1 L Less
Puissance au volant 501.0 HP 373.0 kW Less
Puissance nette - CEE 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less
Puissance nette - ISO 14396 532.0 HP 397.0 kW Less

Spécifications de fonctionnement

Poids en ordre de marche 126272.0 lb 57276.0 kg Less
Type d'équipement Attache rapide et fourches CAT Attache rapide et fourches CAT Less
Hauteur de charnière, à vide 16.11 ft 4909.0 mm Less
Longueur hors tout 39.87 ft 12152.0 mm Less
Charge limite d'équilibre : articulation à 37° 73826.0 lb 33487.0 kg Less
Charge limite d'équilibre : en ligne droite 84038.0 lb 38119.0 kg Less
Rayon de braquage en position de transport SAE 30.93 ft 9426.0 mm Less

Transmission

Entraînement par convertisseur, marche avant 1 3.75 mph 6.04 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche avant 2 6.71 mph 10.8 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche avant 3 11.95 mph 19.23 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 4 21.1 mph 33.96 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 1 4.29 mph 6.9 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 2 7.67 mph 12.3 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 3 13.66 mph 21.98 km/h Less
Prise directe, marche avant 2 6.72 mph 10.81 km/h Less
Prise directe, marche avant 3 11.96 mph 19.24 km/h Less
Prise directe : marche avant 4 21.11 mph 33.97 km/h Less
Prise directe, marche arrière 1 4.29 mph 6.9 km/h Less
Prise directe, marche arrière 2 7.68 mph 12.4 km/h Less
Prise directe, marche arrière 3 13.67 mph 22.0 km/h Less
Prise directe, marche avant 1 3.7 mph 6.0 km/h Less

Contenances

Réservoir de carburant 188.0 gal 712.0 L Less
Circuit de refroidissement 27.2 gal 103.0 L Less
Carter 15.9 gal 60.0 L Less
Transmission 18.5 gal 70.0 L Less
Différentiels et réducteurs, avant 49.0 gal 186.0 L Less
Différentiels et réducteurs, arrière 49.0 gal 186.0 L Less
Circuit hydraulique (remplissage en usine) 124.2 gal 470.0 L Less
Circuit hydraulique (réservoir uniquement) 70.5 gal 267.0 L Less

Essieux

Montée et chute maximales, roue simple 22.4 in 568.0 mm Less
Avant Fixe Fixe Less
Arrière Oscillant ± 13° Oscillant ± 13° Less

Freins

Freins Conformes aux normes SAE et ISO 3450:1996 Conformes aux normes SAE et ISO 3450:1996 Less

Direction

Direction Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less
Angle de braquage total 74.0 Degrés 74.0 Degrés Less

Cabine

Cabine à cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less
Performances acoustiques Conforme aux normes ANSI, SAE et ISO Conforme aux normes ANSI, SAE et ISO Less

Circuit hydraulique de la chargeuse

Réglage du clapet de décharge 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less
Vérins, double effet : levage, alésage et course 235 × 911 mm (9,3 × 35,9 in) 235 × 911 mm (9,3 × 35,9 in) Less
Réglage du clapet de décharge (régime de ralenti) 348.1 PSI 2400.0 kPa Less
Vérins, double effet : levage, alésage et course 235 × 1 556 mm (9,3 × 61,3 in) 235 × 1 556 mm (9,3 × 61,3 in) Less
Circuit hydraulique de la chargeuse, débit du circuit hydraulique principal à 2 010 tr/min et 6 900 kPa (1 000 psi) 130.0 gal/min 492.0 l/min Less
Circuit pilote, sortie de pompe à engrenages à 2 010 tr/min et 2 500 kPa (363 psi) 20.1 gal/min 76.0 l/min Less

Productivité

Votre rentabilité en ligne de mire


Rendement énergétique

Des coûts en baisse


Fiabilité

Optimisez le temps productif et la durée de vie de votre matériel : votre résultat financier n'en sera que meilleur.


Sécurité

Des machines conçues pour vous protéger


Facilité d'entretien

Commodité d'entretien. Commodité d'intervention.


Polyvalence

Tout un choix d'outils de travail pour répondre à vos besoins en manutention de blocs